Products Home Products Home /  オプトメカニクス用部品 /  マウント /  固定式光学マウント /  組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウント

組み込み用途(OEM用途)向け固定式光学マウント

組み込み用途(OEM用途)向けの固定式光学素子マウントを各種取り揃えています。Polaris®固定式ミラーマウントは、カスタム設計の光学系に設置できるよう光軸高さと取付部のカスタマイズが可能です。また光軸高さ38.1 mm(1.5インチ)に統一されたマウントシリーズは、一貫性のある光路と互換性により、試作レイアウトや生産統合を簡素化に役立ちます。スペーサにより様々なビーム高への変換可能な固定式のペリスコープや、光軸高さが38.1 mm(1.5インチ)で設定されている固定式ミラーマウントやレンズマウントをご用意しております。