アカウントを作成する  |   ログイン

View All »Matching Part Numbers


Your Shopping Cart is Empty
         

非線形フォトニック結晶ファイバ


  • Zero Dispersion Wavelengths from 800 - 1040 nm
  • PM Version with Zero Dispersion at 750 nm Wavelength
  • Core Diameter from 1.8 - 4.8 µm

NL-PM-750

Related Items


Please Wait

高非線形フォトニック結晶ファイバ、800 nm励起レーザ用

用途

  • 周波数測定用のスーパーコンティ二ウム光発生、分光法、光コヒーレンストモグラフィ(Ti:サファイア、Nd3+マイクロチップ)
  • スイッチング用途(4光波混合や自己位相変調利用)、パルス成形および波長変換用途
  • ラマン増幅

特長

  • ゼロ分散波長:800~890 nm
  • コア径:2.4~3.2 µm
  • 非線形係数:37~70(W·km)-1
  • 疑似ガウシアンモードプロファイル
  • 純粋石英のコアおよびクラッド
 Optical Fiber Manufacturing

これらの高非線形フォトニック結晶ファイバは大きなエアホールに囲まれた小さな固体石英コアの中で光を伝搬させます。これらの構造が持つ光学的特性は、エア中で束ねられたガラス製ロッドと類似しており、光は内部に確実に封じ込められます。そしてこの特長によって非線形の係数は高くなります。 適切なコア径を選ぶことで、可視域から近赤外域のスペクトルでゼロ分散波長が選択できます。その結果、これらのファイバは、Ti:サファイアや半導体レーザによって励起されたNd3+を利用したスーパーコンティ二ウム光の発生、そして光スイッチや信号処理の用途に適した製品となっています。

λ0は、非線形フォトニック結晶ファイバ用のゼロ分散波長

光学特性

Item #λ0Dispersion SlopeaAttenuationMFDa,bNAa,cEffective
Nonlinear Area
Nonlinear
Coefficienta
Core IndexCladding Index
NL-2.4-800800 ± 5 nm0.55 ps/(nm2km)λ0: < 80 dB/km
1550 nm: < 50 dB/km
1380 nm: < 420 dB/km
1000 nm: < 60 dB/km
 600 nm: < 100 dB/km
1.5 ± 0.1 µm0.192.8 µm270 (W·km)-1ProprietarydProprietaryd
NL-2.8-850-02850 ± 5 nm0.48 ps/(nm2km)λ0: < 10 dB/km
1550 nm: < 6 dB/km
1380 nm: < 40 dB/km
1000 nm: < 10 dB/km
 600 nm: < 17 dB/km
1.9 ± 0.1 µm0.384.0 µm247 (W·km)-1
NL-3.3-890-02890 ± 5 nm0.33 ps/(nm2km)λ0: < 10 dB/km
1550 nm: < 5 dB/km
1380 nm: < 40 dB/km
1000 nm: < 10 dB/km
 600 nm: < 20 dB/km
2.1 ± 0.1 µm0.354.8 µm237 (W·km)-1
  • λ0で測定
  • Mode Field Diameter(モードフィールド径)
  • Numerical Aperture(開口)
  • この仕様については開示されておりませんのでご了承ください。

 

物理的特性

Item #Core
Diameter
PitchAir Fill in
Holey Region
Diameter of
Holey Region
Diameter of Outer
Silica Cladding
Fiber O.D.
NL-2.4-8002.4 μm ± 0.1 µm2.9 μm ± 0.1 µm>90%27 μm ± 0.5 µm105 μm ± 1 µm230 μm ± 5 µm
NL-2.8-850-022.8 μm ± 0.1 µm2.7 μm>88%28 μm136 μm220 μm
NL-3.3-890-023.2 μm ± 0.1 µm3.1 μm>88%32 μm154 μm220 μm

スーパーコンティ二ウム光発生とは、スペクトルを実質的に拡大させる多くの非線形効果を含みます。このような非線形効果の例としては、ラマン散乱、自己位相変調やソリトン効果があります。スーパーコンティ二ウムスペクトルは、通常は高出力短パルス(フェムト秒レベル)を、非線形特性を持つ媒体に入射することで得られます。フォトニック結晶ファイバの分散特性については、特定の波長範囲でのスーパーコンティ二ウム光の発生が容易に行えるように調整することができるので、非線形フォトニック結晶ファイバはその目的に適した媒体であると言えます。

スーパーコンティ二ウム(SC)光源は、レーザ光源の高い輝度と高い空間的コヒーレンス、そして広いスペクトル帯域を兼ね備えた新しいタイプの光源です。これらの特性により、信号対ノイズ比の大幅な向上、測定時間の短縮、広帯域光源を必要とする用途での広いスペクトル範囲が提供されます。用途の例としては、高分解能分光計、光学部品の特性測定や光コヒーレンストモグラフィ(OCT)があります。レーザからの狭帯域出力をSC光に変換する非線形光プロセスは複雑ですが、そのプロセスの実現は非常に分かりやすい形で確認できます。必要となるのは、高いピークパワーのレーザと適切な分散特性を持つ非線形素子のみです。大きなパワー密度を実現し、比較的低損失で、1250 nm未満の波長でゼロ分散を実現できるため(これは従来型のファイバでは実現不可能)、コア径の小さなフォトニック結晶ファイバは、SC光源の非線形素子に適した製品となっています。NKT Photonics社は、フェムト秒Ti:サファイアレーザとの併用に適した小径コアファイバ(NLシリーズのファイバ)、そして小型で低コストのNd3+-YAGマイクロチップレーザの出射光からSC光を生成する特殊設計のファイバ(SC-5.0-1040)を製造しています。詳細については、下記のリンク先にある取扱に関する一般的注意事項をご参照ください。

スーパーコンティ二ウム光を発生させるためにファイバを選択するとき、ファイバのゼロ分散波長と励起特性の関係が最も重要な特性となります。下の表では、フェムト秒レーザ光源を使用してフォトニック結晶ファイバを励起する際の一般的なガイドラインが提示してあります。また下記のPDFファイルには、NLシリーズのフォトニック結晶ファイバを使用した場合の、スーパーコンティ二ウム光の発生に関する詳細を記載しています。

Pump WavelengthOutput Spectrum
Below the zero dispersion wavelengthStable, smooth and narrow spectrum
At the zero dispersion wavelengthIrregular, medium-wide and with a dip at the zero-dispersion wavelength
Above the zero dispersion wavelengthIrregular and wide spectrum


Supercontinuum - General Application Note - Thorlabs.pdf

この取扱注意書には、NKT Photonics社からのファイバの基本的な取扱方法が記載してあり、保護コーテイングの除去方法、ファイバ結合用のファイバや先端部のクリーブ方法などについて言及してあります。この注意書は今までフォトニクス結晶ファイバを取扱った経験のない方にお役立ていただけます。

Application_Note-_Stripping_Cleaving_&_Coupling.pdf

この取扱注意書には、フォトニクス結晶ファイバ(PCF)の融着接続をする上での一般的な注意事項が記載されています。この注意書に記載されているのは、融着接続の作業に直接関連した事項のみとなっていますので、PCFを取り扱う上での一般的注意事項は左記の取扱注意書をご参照ください。

Application Note-_Splicing_Single Mode_PCF.pdf


Please Give Us Your Feedback
 
Email Feedback On
(Optional)
Contact Me:
Your email address will NOT be displayed.
 
 
Please type the following key into the field to submit this form:
Click Here if you can not read the security code.
This code is to prevent automated spamming of our site
Thank you for your understanding.
  
 
Would this product be useful to you?   Little Use  1234Very Useful

Enter Comments Below:
 
Characters remaining  8000   
Posted Comments:
Poster:klee
Posted Date:2009-09-09 16:00:26.0
A response from Ken at Thorlabs to mathieu.perrin: Thank you for pointing out the error. The link has been fixed now.
Poster:mathieu.perrin
Posted Date:2009-09-08 09:06:47.0
The stripping tab is buggy: the link to the application note is absent and there is a second set of tabs similar to those above.
Poster:rjr
Posted Date:2009-04-16 13:54:45.0
Comments on Nonlinear PCF site: 1)In Features bullet list, second bullet should be 750 nm, not 850 nm 2)Next to Part Number, why does it say Imperial? 3)Several items removed from this list of NL fibers as of meeting April 15. Please see Carl Lin for details 4)Under Nonlinear PM Photonic Crystal Fibers, there is a fiber picture with some feature bullets. The picture and bullets pertain to fiber PM-1550-01 which is NOT a Nonlinear fiber, so it does not belong here. 5)In the table of Polarization Maintaining Nonlinear fibers, PM-NL-3.0-850 should be removed as it is not offered. The part P1-SC-5.0-FC-20 is also not offered. This long list should be updated to remove products not offered - recommend see Carl Lin
+1 数量(Qty.) 資料 型番(Part No.) - Universal 定価(税抜) 出荷予定日
NL-2.4-800 Support Documentation
NL-2.4-800高非線形フォトニック結晶ファイバ、 800 nm ZDW、コア径2.4 µm
¥202,150
Per Meter
Volume Pricing
3-4 Days
NL-2.8-850-02 Support Documentation
NL-2.8-850-02高非線形フォトニック結晶ファイバ、850 nm ZDW、コア径2.8 µm
¥202,150
Per Meter
Volume Pricing
3-4 Days
NL-3.3-890-02 Support Documentation
NL-3.3-890-02高非線形フォトニック結晶ファイバ、890 nm ZDW、コア径3.3 µm
¥202,150
Per Meter
Volume Pricing
3-4 Days

高非線形偏波保持フォトニック結晶ファイバ、800 nm励起レーザ用

Optical Fiber Manufacturing

特長

  • 1550 nmにおける偏光ビート長の典型値: <2 mm
  • 1550 nmにおけるDGD の典型値: 2 ns/km
  • 疑似ガウシアンモードのプロファイル(830 nmで1.13 の楕円率)

NKT Photonics社の偏波保持(PM)高非線形のフォトニック結晶ファイバは、石英に周期的にエアホールが開いた状態の微細構造のクラッドに囲まれた小径コア(固体石英)を有しています。このコア部分の光学特性は、エア中で束ねられたわずかに楕円形のガラス製ロッドと類似しています。この結果、光は内部に確実に封じ込められ、非線形の係数は高くなり、偏光モードにより有効屈折率が実質的に変わります。 Ti:サファイアレーザ光源で使用するためにゼロ分散(ZD)の波長が選択されますが、ネオジウムの基本波長(1060 nm) では異常分散となります。

仕様

Item #NL-PM-750
Optical Properties
Short Zero Dispersion Wavelength750 ± 15 nm
Long Zero Dispersion Wavelength1270 ± 30 nm
Attenuation @ 780 nm<0.05 dB/m
Cut-Off Wavelength< 650 nm
Mode Field Diameter @ 780 nm1.6 ± 0.3 µm
Numerical Aperture @ 780 nm0.38 ± 0.05
Nonlinear Coefficient @ 780 nm~95 (Wkm)-1
Birefringence @ 780 nm>3 x 10-4
Core IndexProprietarya
Cladding IndexProprietarya
Physical Properties
MaterialPure Silica
Cladding Diameterb120 ± 5 μm
Coating Diameter240 ± 10 μm
Coating Material, Single LayerAcrylate
  • この仕様については開示されておりませんのでご了承ください。
  • 本ファイバは寸法公差が大きいため、コネクタ付けする際にはご注意ください。ファイバの公差により、コネクタの内孔径よりファイバの径が大きくなる可能性があります。本ファイバに接続するコネクタ は、少なくとも内孔サイズがファイバの最大公差(125 μm)であることをお勧めします。

スーパーコンティ二ウム光発生とは、スペクトルを実質的に拡大させる多くの非線形効果を含みます。このような非線形効果の例としては、ラマン散乱、自己位相変調やソリトン効果があります。スーパーコンティ二ウムスペクトルは、通常は高出力短パルス(フェムト秒レベル)を、非線形特性を持つ媒体に入射することで得られます。フォトニック結晶ファイバの分散特性については、特定の波長範囲でのスーパーコンティ二ウム光の発生が容易に行えるように調整することができるので、非線形フォトニック結晶ファイバはその目的に適した媒体であると言えます。

スーパーコンティ二ウム(SC)光源は、レーザ光源の高い輝度と高い空間的コヒーレンス、そして広いスペクトル帯域を兼ね備えた新しいタイプの光源です。これらの特性により、信号対ノイズ比の大幅な向上、測定時間の短縮、広帯域光源を必要とする用途での広いスペクトル範囲が提供されます。用途の例としては、高分解能分光計、光学部品の特性測定や光コヒーレンストモグラフィ(OCT)があります。レーザからの狭帯域出力をSC光に変換する非線形光プロセスは複雑ですが、そのプロセスの実現は非常に分かりやすい形で確認できます。必要となるのは、高いピークパワーのレーザと適切な分散特性を持つ非線形素子のみです。大きなパワー密度を実現し、比較的低損失で、1250 nm未満の波長でゼロ分散を実現できるため(これは従来型のファイバでは実現不可能)、コア径の小さなフォトニック結晶ファイバは、SC光源の非線形素子に適した製品となっています。NKT Photonics社は、フェムト秒Ti:サファイアレーザとの併用に適した小径コアファイバ(NLシリーズのファイバ)、そして小型で低コストのNd3+-YAGマイクロチップレーザの出射光からSC光を生成する特殊設計のファイバ(SC-5.0-1040)を製造しています。詳細については、下記のリンク先にある取扱に関する一般的注意事項をご参照ください。

スーパーコンティ二ウム光を発生させるためにファイバを選択するとき、ファイバのゼロ分散波長と励起特性の関係が最も重要な特性となります。下の表では、フェムト秒レーザ光源を使用してフォトニック結晶ファイバを励起する際の一般的なガイドラインが提示してあります。また下記のPDFファイルには、NLシリーズのフォトニック結晶ファイバを使用した場合の、スーパーコンティ二ウム光の発生に関する詳細を記載しています。

Pump WavelengthOutput Spectrum
Below the zero dispersion wavelengthStable, smooth and narrow spectrum
At the zero dispersion wavelengthIrregular, medium-wide and with a dip at the zero-dispersion wavelength
Above the zero dispersion wavelengthIrregular and wide spectrum


Supercontinuum - General Application Note - Thorlabs.pdf

この取扱注意書には、NKT Photonics社からのファイバの基本的な取扱方法が記載してあり、保護コーテイングの除去方法、ファイバ結合用のファイバや先端部のクリーブ方法などについて言及してあります。この注意書は今までフォトニクス結晶ファイバを取扱った経験のない方にお役立ていただけます。

Application_Note-_Stripping_Cleaving_&_Coupling.pdf

この取扱注意書には、フォトニクス結晶 ファイバ(PCF)の融着接続をする上での一般的な注意事項が記載されています。この注意書に記載されているのは、融着接続の作業に直接関連した事項のみ となっていますので、PCFを取り扱う上での一般的注意事項は左記の取扱注意書をご参照ください。

Application Note-_Splicing_Single Mode_PCF.pdf

Power Handling Limitations Imposed by Optical Fiber
Click to Enlarge
損傷されていないファイバ端
Power Handling Limitations Imposed by Optical Fiber
Click to Enlarge
損傷のあるファイバ端

レーザによるファイバの損傷

このチュートリアルでは、コネクタ無し(素線)とコネクタ付きのファイバに生じる損傷のメカニズムを、空気とガラスの界面ならびにファイバーガラス内の両方について詳しく説明します。 なお、一般的なルールやスケール相関関係については定義することはできますが、ファイバの損傷閾値の絶対値は用途ならびにユーザ定義に大きく依存しますのでご留意ください。 使用されるファイバの損傷閾値を推定する際の参考としてのみ、このチュートリアルをお使いください。 また、下記の計算は、クリーニングほかこのページの最後に記載されている推奨事項が全て実施されている場合のみ適用します。 仕様の範囲内でのご使用におけるファイバの出力に関するご相談は当社までご連絡ください。

自由空間/ファイバ界面における損傷

ファイバに光を入射する際、自由空間/ファイバ界面ではいくつかのメカニズムにより損傷が発生する可能性があります。 損傷のメカニズムはファイバ素線のまま使用しているか、またはコネクタを付けているかによって変わってきます。

 

Silica Optical Fiber Maximum Power Densities
TypeTheoretical Damage ThresholdPractical Safe Value
CW (Average Power)1 MW/cm2250 kW/cm2
10 ns Pulsed (Peak Power)5 GW/cm21 GW/cm2

コネクタ無しファイバ(素線)

ファイバ素線の損傷発生メカニズムは、大型の光学素子と同様であり、UV溶融石英(UVFS)基板の標準的な損傷閾値を石英ファイバに当てはめることができます(右の表をご覧ください)。 特にシングルモードファイバ(SM)の空気とガラスの界面の表面積とビーム径は、大型光学素子と比べて非常に小さいので、損傷閾値も非常に小さくなります。

シングルモードファイバの実効面積は、ファイバ内で光が伝搬する実効断面積であるモードフィールド径(MFD)によって定義されます。 自由空間光を良い結合効率でファイバに入射するためには、このモードフィールド径の約80%内に自由空間光を集光しなければなりません。 MFDは、波長の増加とともにリニアに大きくなりますが、損傷閾値は2乗に比例して大きくなります。 またシングルモードファイバに入射される典型的なビームのプロファイルはガウス分布に似ているので、ビーム端よりも中心部の方がパワー密度が高くなります。よって均等のパワー密度を想定して損傷閾値を計算する場合、安全余裕を見込む必要があります。

マルチモードファイバ(MM)の実効面積は、コア径によって定義されますが、一般的にその値はシングルモードファイバのMFDよりもはるかに大きくなります。 コアサイズが大きいことによりパワー密度が減少するので、マルチモードファイバには通常キロワット単位の光を入射しても損傷は生じません。

高出力のパルスレーザを入力する用途にシングルモードファイバをあまり使用しないのは、シングルモードファイバに入力するためにビームを非常に小さな面積に集光させる必要があり、その結果パワー密度が非常に高くなってしまうからです。 また、シングルモードファイバは、UV光への適用機会もあまりありません。なぜなら、UV光ではMFDが非常に小さくなるため、出力も非常に小さくなり、さらに結合が難しくなるからです。

計算例
シングルモードファイバSM400が、連続光、400 nmで動作している場合、モードフィールド径(MFD)は約Ø3 µmです。 結合効率がよくなるよう、通常MFDの80%に光が集光されています。 これによって実効直径はØ2.4 µm、実効面積は4.52 µm2となります。

Area = πr2 = π(MFD/2)2 = π • 1.22 µm2 = 4.52 µm2

上記により損傷閾値の外挿値は11.3 mWとなります。 最大パワー密度には、ガウスの強度分布、結合のミスアライメントの可能性、ならびにファイバ端の汚染物や欠陥を加味し、上の表の「Practical Value(実用値)」を使用することをお勧めします。

250 kW/cm2 = 2.5 mW/µm2

4.25 µm2 • 2.5 mW/µm2 = 11.3 mW

コネクタ付きファイバ
コネクタが付いているファイバには、その出力についてさらに考慮すべき点があります。 ファイバは通常エポキシ接着剤でセラミックまたはスチール製のフェルールに接着されることによって終端処理され、コネクタの接触面となります。 光がファイバに結合されると、コアを入射せずファイバを伝搬する光はファイバの外層、フェルール内に散乱します。

散乱光はフェルール内にファイバを保持しているエポキシ接着剤に伝搬します。 この光の強度が一定度あると、エポキシ接着剤を溶かし、溶けた接着剤がコネクタ端面やビーム路に流れ出ることもあります。 接着剤は焼き落ちることもありますが、ファイバ端に残留物が残ることによって結合効率が低下して、散乱光が増え、さらなる損傷を招きます。 またファイバとフェルールの間の接着剤の量が不足しても、ファイバの同心度が下がり、結合効率が低下と散乱光と損傷の増加につながります。

コネクタ付きのファイバの出力は、2つの理由により波長に依存して増減します。 1つ目の理由として、短波長の光では1光子当たりのエネルギが高いことから散乱確率が高くなり、コネクタ端のエポキシ接着剤に入射される光出力も増加することが挙げられます。 2つ目の理由は、前述したように、短波長の光ではMFDが小さいため、もともとシングルモードファイバに結合するのは難しいためです。 ファイバのコアに入射しない光は散乱し、損傷につながる可能性が高まります。 これらの理由のうち、2つ目の理由はマルチモードファイバには通常当てはまりません。コアサイズがシングルモードファイバより大きいため、一般的には短波長の光を含めて結合しやすくなります。

ファイバーコネクタは、ファイバ端面に近い場所のファイバとフェルールとの間にエポキシ接着剤を入れずエアギャップができるよう製造することができます。 この設計はマルチモードファイバによく用いられ、この特性によってコネクタに関連する損傷を防いでいます。 当社の高出力用マルチモードファイバーパッチケーブルはこの設計のコネクタを使用しております。

ファイバとコネクタを合わせた損傷閾値
一般的なガイドラインとして、約400 nmの短波長の光の場合、コネクタ内の散乱によってファイバの出力は通常約300 mWに制限されます。 なおこの上限値は、ファイバ端のパワー密度による限界よりも高くなっております。 また、コネクタによる出力限界は、パワー密度による限界と比べて波長に対して緩やかに変化します。 よってコネクタ付きのファイバの出力は、約600 nm以上の波長では「コネクタによって制限」され、600 nm未満では「ファイバによって制限」されるのです。

右のグラフではファイバとファイバのコネクタによって生じる出力限界がそれぞれ示されています。 ある波長におけるコネクタ付きファイバの出力は、その波長に対する2つの制限値の低い方の値によって制限されます。 ファイバによる出力限界を示す線(青色)はシングルモードファイバのものです。 マルチモードファイバの限界値は、シングルモードファイバよりはるかに大きくなります。 コネクタ付きのマルチモードファイバの損傷閾値は、常にコネクタによる限界を示す線(赤色)によって示されます。

このグラフ中の値(損傷閾値)は、適切なハンドリングとアライメント方法をした場合には、損傷がまったく起こり得ない出力レベルです。 したがって、ファイバはここに記載されている出力レベルを超えて使用されることもありますが、 そうした使用方法では、損傷が起こりえます。 当社が推奨する出力レベル以上で使用した場合、ファイバは消耗品としてお考えください。

ファイバ内における損傷

空気とガラスの界面で発生する損傷に加え、ファイバの出力は、ファイバ内で発生する損傷メカニズムによっても制限されます。 ファイバ内の損傷は2つに分類されます。曲げ損失による損傷とフォトダークニングによる損傷です。

曲げ損失
ファイバが曲げられることにより、コア内を伝搬する光がコア/クラッド界面において反射する際に、その反射角が全反射臨界角よりも大きくなります。曲げ損失は、このように、内部全反射が不可能になることにより生じる損失です。このような状況下では、光はファイバから局所的に漏れだします。 一般的に漏れた光のパワー密度は高いので、ファイバやファイバの周りの補強チューブに熱的損傷を与える可能性があります。

特殊ファイバの分類に入るダブルクラッドファイバは、ファイバのクラッド(2層目)をコアと同様に導波路として機能させることにより、曲げ損失による損傷のリスクを抑えています。 クラッドと被覆の界面の臨界角をコアとクラッドの界面の臨界角より大きくすることで、コアから漏れた光はクラッド内に緩く閉じ込められます。 その後、光はセンチメートルやメートル単位の距離に渡って漏れ出しますが、局所的ではないため、損傷は最小に留められます。 当社ではメガワットレベルの高い出力を誇るNA 0.22のダブルクラッドマルチモードファイバを製造、販売しております。

フォトダークニング
2つ目のファイバ内の損傷メカニズムとして、UVや短波長可視光を長い間使用した際に起こるフォトダークニングまたはソラリゼーションがあります。 標準的なマルチモードファイバの純粋石英コアはUV光を伝送することが可能ですが、光にさらされる時間の経過とともにこの短波長の光損失が増加します。 フォトダークニングを生じさせるメカニズムはほとんど分かっていません。しかし有効な方策はいくつか立てられています。 水酸化イオン(OH)の濃度が極端に低いファイバはフォトダークニングを生じさせないことが分かっています。 フッ化物を含むドーパントもフォトダークニングを抑制することができます。

赤色可視または赤外波長用シングルモードファイバのコアに一般的に使用されるゲルマニウム添加石英は、青色の可視光ではフォトダークニングが生じます。 よって短波長の可視光では、純粋石英コアのシングルモードファイバをよく使用します。 シングルモードファイバは、UV光にはあまり使用されません。UV波長でのMFDは小さく、結合が難しいからです。

上記の対応をとったとしても、UV光に使用したファイバはいずれフォトダークニングが生じます。よってUV波長で使用したファイバは消耗品としてお考えください。

高出力化のための対策

ファイバの出力が制限される仕組みを明確に理解することによって、ファイバの出力を増加させ、所望の用途における損傷のリスクを抑制する対応ができます。 上記計算式は、以下の対応策を実施した場合のみ適用されます。

ファイバの出力における最も重要な要素は、ファイバ端面の品質です。 端面はクリーニングし、入射光の散乱を招く汚れや汚染物質を取り除く必要があります。 またファイバ素線を使用している場合、界面での散乱を防ぐため、ファイバ端のクリーブ、およびファイバ間のスプライスは高品質に行わなければなりません。

ファイバに光を入射する際のアライメント手順も、ファイバへの損傷を防ぐために重要です。 アライメントの途中、適切な結合が得られる前の光は、コア以外のファイバ部分に集光されてしまうことがあります。 高出力ビームがクラッドやファイバの他の部分に集光された場合、散乱によって損傷が生じます。

また集光ビームがコネクタのもろい部分に入射し損傷が生じないよう、光源から光出力状態で、コネクタ付きのファイバのプラグを差し込んだり引き抜いたりしないようご注意ください。

前述の曲げ損失では、漏れ出した大量の光が狭い部分に集まることにより、ファイバの局所に熱的損傷を与えることがあります。 ハイパワー光を伝送するファイバは、動いたり曲がったりしないよう動かない面に全長を固定してください。

また、用途に適したファイバを選ぶことも損傷防止に役立ちます。 ラージモードエリアファイバは、高出力用途においてシングルモードファイバの良い代替品となります。 高品質なビームをシングルモードファイバより大きいMFDで出力するので、パワー密度は低くなります。 一般的に、標準的なシングルモードファイバは、高い空間パワー密度を有するUV光の用途や、高出力パルスレーザの用途にも使用しません。


Please Give Us Your Feedback
 
Email Feedback On
(Optional)
Contact Me:
Your email address will NOT be displayed.
 
 
Please type the following key into the field to submit this form:
Click Here if you can not read the security code.
This code is to prevent automated spamming of our site
Thank you for your understanding.
  
 
Would this product be useful to you?   Little Use  1234Very Useful

Enter Comments Below:
 
Characters remaining  8000   
Posted Comments:
Poster:klee
Posted Date:2009-10-20 16:52:01.0
A response from Ken at Thorlabs to jianminh: Unfortunately, according to the manufacturer, the current nonlinear fibers will not produce much supercontinuum energy down at these shorter wavelengths.
Poster:klee
Posted Date:2009-10-20 16:10:30.0
A response from Ken at Thorlabs to jianminh: We are in contact with the manufacturer regarding this now. We will send you an email with more information shortly and also post it here.
Poster:jianminh
Posted Date:2009-10-20 13:21:30.0
Hi, I hope to use the nonlinear photonic crystal fiber to generate wavelength shorter than 500nm laser,and the waveband width can reach to 25-30nm. Can your nonlinear photonic crystal fiber satify such requirement with Ti:sapphiere femtosecond laser pump. If its possible, can you give some advice to me. Thank you very much.
+1 数量(Qty.) 資料 型番(Part No.) - Universal 定価(税抜) 出荷予定日
NL-PM-750 Support Documentation
NL-PM-750高非線形偏波保持フォトニック結晶ファイバ、SC光発生、750 mm ZD、コア径1.8 µm
¥202,150
Per Meter
Volume Pricing
3-4 Days

高非線形フォトニック結晶ファイバ、1060 nm励起レーザ用

用途

  • 周波数測定用のスーパーコンティ二ウム光発生、分光法、光コヒーレンストモグラフィ(Ti:サファイア、Nd3+ ファイバーレーザ励起)
  • スイッチング用途(4光波混合や自己位相変調利用)、パルス成形および波長変換用途
  • ラマン増幅

特長

  • シングルモード
  • 曲げに強い
  • 1 µm波長の励起に最適化された分散
  • 純粋石英のコア
  • ゼロ分散波長 1040 ± 10 nm
  • 1060 nmでの非線形係数: 11 (W·km)-1
Optical Fiber Manufacturing

これらの高非線形フォトニック結晶ファイバは大きなエアホールに囲まれた小さな固形石英コアの中で光を伝搬させます。 この構造が持つ光学特性は、空気中で束ねられたガラス製ロッドと類似しており、光は内部に確実に封じ込められます。そしてこの特長によって非線形の係数は 高くなります。 適切なコア径を選ぶことで、可視域から近赤外域のスペクトルでゼロ分散波長が選択できます。その結果、これらのファイバは、Ti:サファイアや半導体レーザによって励起されたNd3+を利用したスーパーコンティ二ウム光の発生、そして光スイッチや信号処理の用途に適した製品となっています。

光学特性

Item #λ0aDispersion
Slopeb
AttenuationMFDb,cNAb,dEffective
Nonlinear Area
Nonlinear
Coefficientb
Core IndexCladding Index
SC-5.0-10401040 ± 10 nm-λ0 < 2 dB/km
1550 nm < 1.5 dB/km
600 nm < 15 dB/km
4.0 ± 0.2 µm0.20 ± 0.05-11 (W·km)-1ProprietaryeProprietarye
  • 非線形フォトニック結晶ファイバのゼロ分散波長
  • λ0で測定
  • モードフィールド径
  • 開口数
  • この仕様については開示されておりませんのでご了承ください。

物理特性

Item #Core
Diameter
PitchAir Fill in
Holey Region
Diameter of
Holey Region
Diameter of Outer
Silica Cladding
Fiber O.D.
SC-5.0-10404.8 μm3.25 μm--125 μm244 μm

スーパーコンティ二ウム光発生とは、スペクトルを実質的に拡大させる多くの非線形効果を含みます。このような非線形効果の例としては、ラマン散乱、自己位相変調やソリトン効果があります。スーパーコンティ二ウムスペクトルは、通常は高出力短パルス(フェムト秒レベル)を、非線形特性を持つ媒体に入射することで得られます。フォトニック結晶ファイバの分散特性については、特定の波長範囲でのスーパーコンティ二ウム光の発生が容易に行えるように調整することができるので、非線形フォトニック結晶ファイバはその目的に適した媒体であると言えます。

スーパーコンティ二ウム(SC)光源は、レーザ光源の高い輝度と高い空間的コヒーレンス、そして広いスペクトル帯域を兼ね備えた新しいタイプの光源です。これらの特性により、信号対ノイズ比の大幅な向上、測定時間の短縮、広帯域光源を必要とする用途での広いスペクトル範囲が提供されます。用途の例としては、高分解能分光計、光学部品の特性測定や光コヒーレンストモグラフィ (OCT)があります。レーザからの狭帯域出力をSC光に変換する非線形光プロセスは複雑ですが、そのプロセスの実現は非常に分かりやすい形で確認できます。必要となるのは、高いピークパワーのレーザと適切な分散特性を持つ非線形素子のみです。大きなパワー密度を実現し、比較的低損失で、1250 nm未満の波長でゼロ分散を実現できるため(これは従来型のファイバでは実現不可能)、コア径の小さなフォトニック結晶ファイバは、SC光源の非線形素子に適した製品となっています。NKT Photonics社は、フェムト秒Ti:サファイアレーザとの併用に適した小径コアファイバ(NLシリーズのファイバ)、そして小型で低コストのNd3+-YAGマイクロチップレーザの出射光からSC光を生成する特殊設計のファイバ(SC-5.0-1040)を製造しています。詳細については、下記のリンク先にある取扱に関する一般的注意事項をご参照ください。

スーパーコンティ二ウム光を発生させるためにファイバを選択するとき、ファイバのゼロ分散波長と励起特性の関係が最も重要な特性となります。下の表では、フェムト秒レーザ光源を使用してフォトニック結晶ファイバを励起する際の一般的なガイドラインが提示してあります。また下記のPDFファイルには、フォトニック結晶ファイバSC-5.0-1040を使用した場合の、スーパーコンティ二ウム光の発生に関する詳細を記載しています。

Pump WavelengthOutput Spectrum
Below the zero dispersion wavelengthStable, smooth and narrow spectrum
At the zero dispersion wavelengthIrregular, medium-wide and with a dip at the zero-dispersion wavelength
Above the zero dispersion wavelengthIrregular and wide spectrum


Supercontinuum - General Application Note - Thorlabs.pdf

この取扱注意書には、NKT Photonics社からのファイバの基本的な取扱方法が記載してあり、保護コーテイングの除去方法、ファイバ結合用のファイバや先端部のクリーブ方法などについて言及してあります。この注意書は今までフォトニクス結晶ファイバを取扱った経験のない方にお役立ていただけます。

Application_Note-_Stripping_Cleaving_&_Coupling.pdf

この取扱注意書には、フォトニクス結晶ファイバ(PCF)の融着接続をする上での一般的な注意事項が記載されています。この注意書に記載されているのは、融着接続の作業に直接関連した事項のみとなっていますので、PCFを取り扱う上での一般的注意事項は左記の取扱注意書をご参照ください。

Application Note-_Splicing_Single Mode_PCF.pdf


Please Give Us Your Feedback
 
Email Feedback On
(Optional)
Contact Me:
Your email address will NOT be displayed.
 
 
Please type the following key into the field to submit this form:
Click Here if you can not read the security code.
This code is to prevent automated spamming of our site
Thank you for your understanding.
  
 
Would this product be useful to you?   Little Use  1234Very Useful

Enter Comments Below:
 
Characters remaining  8000   
Posted Comments:
No Comments Posted
+1 数量(Qty.) 資料 型番(Part No.) - Universal 定価(税抜) 出荷予定日
SC-5.0-1040 Support Documentation
SC-5.0-1040高非線形フォトニック結晶ファイバ、SC光発生、コア径4.8 µm
¥83,720
Per Meter
Volume Pricing
3-4 Days
ログイン  |   マイアカウント  |   Contact Us  |   Careers  |   個人情報保護方針  |   Home  |   FAQ  |   Site Index
Regional Websites:East Coast US | West Coast US | Europe | Asia | China
Copyright 1999-2015 Thorlabs, Inc.
Sales: 3-5979-8889
Technical Support: +81-3-5979-8889


High Quality Thorlabs Logo 1000px:Save this Image