Products Home Products Home /  顕微鏡用カメラ(科学計測用)、高感度カメラ、低ノイズカメラ、CMOSカメラなど

顕微鏡用カメラ(科学計測用)、高感度カメラ、低ノイズカメラ、CMOSカメラなど

顕微鏡用カメラとしてCMOSおよびsCMOSセンサを用いた製品をご用意しており、読み取りノイズ、ピクセルサイズ、最大フレームレートなどの重要な特性のバランスを考慮してカメラを選択することができます。当社の顕微鏡用カメラは、蛍光顕微鏡、材料検査、明視野顕微鏡など、要件の厳しい用途に特化して設計されています。ご用途に合ったカメラを探すには下の顕微鏡用カメラのセレクションガイドをご参照ください。 

当社ではZelux、Kiralux®および Quantalux®のラインナップをご用意しています。Zelux CMOSカメラは、小型で、一般的なイメージング向けの製品です。Kiraluxカメラには高量子効率のCMOSセンサが搭載されており、モノクロ、カラー、近赤外(NIR)強化型および偏光検出型がございます。偏光検出型のCMOSカメラは、材料検査や探傷試験のほか、偏光を利用した先進技術への応用に適しています。QuantaluxモノクロsCMOSカメラは高フレームレートの撮像装置で、低光量での撮像用として大きなダイナミックレンジと非常に低い読み出しノイズという特長を併せ持っています。コンパクトなパッシブ冷却方式の製品と、ハーメチックシールされた熱電(TE)冷却方式の製品がございます。

顕微鏡用カメラには、直感的に使えるソフトウェアパッケージや開発者用のAPIおよびSDKが付属し、またサードパーティーソフトウェアもサポートしているため、カスタム仕様によるシステム制御とイメージ取得が可能です。