計測機器等用ベース


  • Convenient Solution for Optical Sensors
  • Large Base & Bottom Relief Cut Allow for Temporary,
    Clamp-Free Positioning

IB3

Instrumentation Base

PMB3

Magnetic Base

Application Ideas

 

Ø1/2" Post Holders Mounted
on Instrumentation Bases
(Post Holders, Posts, and Power Sensors Sold Separately)

Related Items


Please Wait

特長

  • セットアップ内での機器や光学センサの一時的な設置用として設計
  • 底部のM6用ザグリ穴を用いてポストに取付け可能

計測機器等用ベースは、フォトディテクタのような機器や光センサを、オプトメカニクスアセンブリ内に一時的に設置できるように設計されています。これらのベースは、基本的に光学テーブルにしっかりと固定する必要がありません。また、ベースは広い範囲にわたり自由に位置決めが可能で、光学テーブルの標準的な穴パターンに合わせる必要もありません。このベースを付けた計測器等をセットアップから取り外した後は、特に取扱いに注意することなくそのまま光学テーブルや近くの棚に保管できます。


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

計測機器等用ベース

  • Ø75.7 mm、 厚さ12.7 mm
  • 精密機械加工されたアルミニウム製、底面にはフラットで安定な取付けを可能にするリリーフカット
  • M6キャップスクリュの取付けが可能なザグリ穴

計測機器等用ベースIB3を用いて、光学機器のヘッド等を光学セットアップ内に一時的に設置することができます。大きな直径と底面のリリーフカットによって、光学テーブルにクランプしなくても優れた安定性が得られます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
IB3 Support Documentation
IB3計測機器等用ベース
¥3,141
3-5 weeks
Back to Top

永久磁石付きベース

  • Ø66.8 mm、厚さ9.5 mm
  • ベースのセラミック製磁石で強力な保持力:311 N
  • 精密加工によるフラットな面で安定な取り付けが可能
  • M6キャップスクリュの取付けが可能なザグリ穴

永久磁石付きベースPMB3は、IB3に永久磁石が付いた製品です。光学テーブルにクランプしなくても、磁石によりしっかりと位置を保持できます。このベースは、磁性を有する光学テーブルやブレッドボードでのみ有効に機能します。この製品は、パワーメータのようなコンポーネントを光路中に一時的に設置するのに適しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PMB3 Support Documentation
PMB3永久磁石付きベース
¥2,166
Today