Ø20 mmペトリ皿


  • Fused Silica Petri Dish with 1 mL Sample Capacity
  • Low Background Signal when Used in Raman Applications
  • Ø20 mm x 6 mm Outer Dimensions

DSH20F

Application Idea

The DSH20F Petri Dish can be used with the
RASP2 Portable Raman Spectrometer.
The dish is sold individually or as part of the
RASPA1 Sample Accessory Kit.

 

Related Items


Please Wait

ペトリ皿DSH20F の寸法はØ20 mm、厚さ6 mmで、最大1 mLまでの試料を保持できます。素材の溶融石英では発生するバックグラウンド信号が小さいため、測定の感度を向上させることができます。従ってこのペトリ皿はラマン分光用として適しています。また、紫外(UV)~近赤外(NIR)の広い透過ウィンドウを有するため、様々な顕微鏡や分光用として幅広くご使用いただけます。

こちらのペトリ皿はRASPシリーズ分光器用のサンプルアクセサリーキットRASPA1にも含まれており、そのキット用の交換部品としても、あるいはカスタム仕様のラマン分光システムのための単体製品としてもご購入可能です。


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

Ø20 mmペトリ皿

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
DSH20F Support Documentation
DSH20F1 mLペトリ皿、Ø20 mm x 6 mm、溶融石英製
¥3,494
7-10 Days