高出力赤外線エミッター


  • Pulsable Thermal Near-Blackbody IR Sources
  • Available with Soldered Filter Windows
  • TO-8 Can Package
  • SM1-Threaded Mounting Adapter Available Separately

HPIR101

2 - 16 µm, No Window

HPIR103

2 - 14 µm, BaF2 Window,
Winston Cone

HPIR102

2 - 6 µm, Al2O3 Window

Application Idea

HPIR104 High-Power IR Emitter Mounted in the HPIRM SM1-Threaded Mounting Adapter

Related Items


Please Wait
HPIR10x Output Power
Click to Enlarge

当社の高出力赤外線エミッタの出力パワー(典型値)。その他の性能の詳細は「グラフ」タブをご覧ください。
Key Specificationsa
Item #HPIR101HPIR102HPIR103HPIR104
Wavelength
Range
2 - 16 µm2 - 6 µm2 - 14 µm2 - 11 µm
WindowN/ASoldered
Sapphire
Soldered
BaF2
Soldered
CaF2
CollimatorN/AN/AWinston Cone
Gas FillingN/AN2
  • 仕様の詳細については「仕様」タブをご覧ください。

特長

  • 広帯域放射(パルス出力可能)
  • 黒体放射に近い放射特性 
  • ナノ構造の放射素子
  • はんだ付けされたウィンドウ付き、またはウィンドウ無しでご用意
  • TO-8 Can型パッケージ 
  • SM1外ネジ付き取付けアダプタもご用意(別売り)

当社の高出力赤外線エミッタはパルス出力が可能な黒体放射源で、放射面積は40 mm2、放射率は広いスペクトル範囲にわたって> 0.9です。各エミッタには自立型のモノリシックな放射素子が採用されており、コイル状のフィラメントと比べて効率、機械的安定性、耐衝撃性などが向上しています。放射素子は高融点の金属と、光の放射率を増大させるナノ構造の表面で作られています。最大効率が得られるよう、各エミッタには、背面からの放射を筐体の前方に向けるためのリフレクタも組み込まれています。

エミッタにはウィンドウ無しの製品(HPIR101)と、サファイア(HPIR102)、フッ化バリウム(BaF2)(HPIR103)、またはフッ化カルシウム(CaF2)(HPIR104)のウィンドウをはんだ付けしてハーメチックシールした製品がございます。 はんだ付けウィンドウの付いたエミッタは可燃性ガスの測定に適しています。はんだ付けウィンドウについてはリークテストを実施しており、また従来の接着剤を用いたウィンドウに比べて長期安定性が向上しています。すべての密封された赤外線エミッタには窒素ガスが充填されています。窒素ガス以外をご希望の場合は当社までお問い合わせください。HPIR103とHPIR104にはウィンストンコーン型のコリメータが用いられており、放射角が狭くなっています。


Click to Enlarge

View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
LA53701Ø25.4 mm フッ化カルシウム平凸レンズ、f = 40.0 mm、コーティング無し
HPIR1021High-Power IR Emitter, 2 - 6 µm, Al2O₃ Window
HPIRM1SM1ネジ付き取付けアダプタ、高出力赤外線エミッタ用
HSLT21 パッシブ型ヒートシンク付きSM1レンズチューブ 、SM2外ネジ付き、固定リングSM1RRが2個付属
LMR21Ø2インチ光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、#8-32タップ穴 (インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
LA53701Ø25.4 mm フッ化カルシウム平凸レンズ、f = 40.0 mm、コーティング無し
HPIR1021High-Power IR Emitter, 2 - 6 µm, Al2O₃ Window
HPIRM1SM1ネジ付き取付けアダプタ、高出力赤外線エミッタ用
HSLT21 パッシブ型ヒートシンク付きSM1レンズチューブ 、SM2外ネジ付き、固定リングSM1RRが2個付属
LMR2/M1Ø50 mm~Ø50.8 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、M4タップ穴(ミリ規格)
CaF2平凸レンズ、エミッタHPIR102を取付アダプタHPIRMでヒートシンク付きレンズチューブHSLT2に取り付け

取付けアダプタHPIRMにはSM1外ネジが付いており、HPIRシリーズのエミッタを当社のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブシステムまたはSM1ネジ付きキネマティックマウントに組み込むことができます。エミッタはØ17 mmの固定リングSM17RR(付属しています)でマウントHPIRMに保持しますが、その固定リングは当社の調整機能付きスパナレンチSPW801で締めることができます。アダプタをSM1ネジ付きレンズチューブまたはマウントに取り付ける際にはスパナレンチSPW909またはSPW801がご使用いただけます。

なお、エミッタの動作中は筐体が熱くなりますのでご注意ください。ヒートシンクを使用しなくてもエミッタは損傷することなく動作しますが、長期間動作させる場合には、取付けアダプタHPIRMにパッシブ型ヒートシンク付きレンズチューブHSLT2を組みあわせるなどして、適切にヒートシンクを使用されることをお勧めいたします。左はその例となります。

こちらのエミッタには、「仕様」タブに記載されている電流および電力の制限値を遵守する電源であれば使用することができますが、当社ではベーシックなドライバLEDD1Bのご使用をお勧めいたします。ドライバの接続ケーブルのワイヤを、エミッタのリード線に直接接続することができます。

Item #HPIR101HPIR102HPIR103HPIR104
Wavelength Range2 - 16 µm2 - 6 µm2 - 14 µm2 - 11 µm
Radiating Element Emissivity> 0.9
Modulation Deptha70% at 2.5 Hz
Maximum Current660 mA
Maximum Voltage (Typical)3.8 V
Maximum Electrical Power (DC)b2.5 W
Electrical Resistance (Typical)5 - 6 Ω
Radiating Element Area (Emitter Size)40 mm2
Housing TypeTO-8
WindowN/ASoldered SapphireSoldered BaF2Soldered CaF2
CollimatorN/AN/AWinston Cone
Gas FillingN/AN2
Radiating Element Temperature (Typical)630 °C
Operating Temperature (Non-Condensing)-25 °C to 85 °C
Storage Temperature-25 °C to 85 °C
Typical Lifetime> 30 000 h
  • 矩形波信号、デューティーサイクル50%
  • 最大電力を超えないようにしてください。
 HPIR10x Spectra
Click to Enlarge

生データはこちらダウンロードいただけます。
上の各スペクトルはピークで規格化されており、等価温度の黒体スペクトルと比較できます。
HPIR10x Output Power
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
HPIR10x Modulation Depth
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
 HPIR10x Electrical Specifications
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
HPIR10x Radiating Element Temperature
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
 HPIR10x Emissivity
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。

Posted Comments:
諒一 芝山  (posted 2024-04-02 12:14:49.067)
モジュール評価系への採用を検討しております。 zemaxで使用できる光源データ(NFP)を頂くことは可能でしょうか?
dpossin  (posted 2024-04-02 10:58:02.0)
Dear customer, Thank you for your feedback. Unfortunately we can´t provide zemax files for our thermal emitters. I reach out to you in order to clarify open questions.
Thomas Produit  (posted 2023-11-27 11:32:04.437)
Hi, Is there somewhere a graph explaining which pin to solder to which colored wire when hooking up for example the HPIR10X to the LEDD1B ? Thanks in advance !
dpossin  (posted 2023-11-27 05:11:09.0)
Hello Thomas, Thank you for your feedback. Since our high power emitters are thermal emitters there is no prefered pin configuration. Either way it will work.
dpossin  (posted 2023-11-27 05:11:09.0)
Hello Thomas, Thank you for your feedback. Since our high power emitters are thermal emitters there is no prefered pin configuration. Either way it will work.
David Kappel  (posted 2023-11-11 09:18:12.32)
Is there a graph of the angular output? Could I collimate with a lens? Is the angular output narrow enough to put a highpass thinfilm filter to narrow the spectrum?
dpossin  (posted 2023-11-17 05:46:12.0)
Dear Dave, Thank you for your feedback. I´ll reach out to you directly in order to discuss you application in more detail.
user  (posted 2023-06-02 08:31:52.077)
How to connect safely the HPIR103 / HPIR104 pins to a power supply ? Do you provide any socket ?
hchow  (posted 2023-06-02 11:28:01.0)
Dear User, thank you for your feedback. We sell the HPIRM mount adapter for use with our High Power IR Emitters.
user  (posted 2023-05-17 10:07:35.863)
What's the angular emission pattern of 103?
hchow  (posted 2023-05-18 09:54:08.0)
Dear User, thank you for your feedback. I will personally reach out to you about this issue. Thank you.
Sam Rubin  (posted 2022-10-19 09:16:35.833)
can those be operated with a constant voltage supply? or do they require pulsed voltages. Thanks Sam
dpossin  (posted 2022-10-21 06:08:44.0)
Dear Sam, Thank you for your feedback. In general the efficiency of the IR emitters is the highest when driven with constant voltage sources. However it is also possible to pulse them using pulsed sources. When doing so the average light intensity depends on the pulse frequency and pulse width. The dependency can be seen in the datasheet. I am reaching out to you in order to give further adivce.
Constantin SANDU  (posted 2022-07-01 20:44:25.44)
Dear Sirs, I do not find information about the power of your product HPIR104 - High-Power IR Emitter. Please, send me the power value. Best regards, Constantin (constantin.sandu@comoti.ro)
GBoedecker  (posted 2022-07-06 10:46:15.0)
Dear Constantin, thank you for your feedback! You can find the power plot in the "Graphs" tab on the website or in the specsheet, downloadable from the "Docs" column.
明琪 庞  (posted 2022-06-17 09:06:12.26)
请问网站上给出的归一化光谱曲线是在什么条件下测量的? 在使用过程中可以改变 Electrical Power吗?如何改变?改变之后输出的光谱曲线如何变化? HPIR101是点光源吗?
Woongki KIM  (posted 2022-04-07 11:03:04.567)
I'm Kim Woongki from GASTRON R&D I'm reviewing the IR Source to THORLABS. Ray File is required for optical design. We are using 'Ansys Speos'. (Optical design tools) Could you send me the Ray file for the model below? - HPIR103 - HPIR101 - HPIR102 - HPIR 104
soswald  (posted 2022-04-13 03:29:47.0)
Dear Kim Woongki, thank you for your feedback. I have reached out to you directly to provide further details.
Junyu Li  (posted 2022-03-09 21:09:38.877)
Hello, I would like to know how to safely power the HPIR103 in TO-8 package? Do you have any accessories? Thank you!
soswald  (posted 2022-03-14 05:17:58.0)
Dear Junyu Li, thank you for your feedback. I have reached out to you directly to discuss your application in more detail.
Back to Top

高出力赤外線エミッタと取付け用アダプタ

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
HPIR101 Support Documentation
HPIR101High-Power IR Emitter, 2 - 16 µm, No Window
¥25,875
Today
HPIR102 Support Documentation
HPIR102High-Power IR Emitter, 2 - 6 µm, Al2O₃ Window
¥29,882
7-10 Days
HPIR103 Support Documentation
HPIR103High-Power IR Emitter, 2 - 14 µm, BaF2 Window, Winston Cone Collimator
¥54,256
Today
HPIR104 Support Documentation
HPIR104High-Power IR Emitter, 2 - 11 µm, CaF2 Window, Winston Cone Collimator
¥43,237
Today
HPIRM Support Documentation
HPIRMSM1ネジ付き取付けアダプタ、高出力赤外線エミッタ用
¥6,016
Today