SM05PD9A - Mounted Black Silicon Photodiode, 240 - 1170 nm, Cathode Grounded 
SM05PD9A - Mounted Black Silicon Photodiode, 240 - 1170 nm, Cathode Grounded
ズーム
SM05PD9A
Mounted Black Silicon Photodiode, 240 - 1170 nm, Cathode Grounded

型番:SM05PD9A -製品に関するご質問はこちら 製品に関するご質問はこちら.
パッケージ重量(目安):0.00 kg / EACH
出荷予定日:7-10 Days
RoHS:RoHS Exempt
定価(税抜):¥46,909
Add To Cart:
数量 :  
リリース日:2024/12/13

図面・資料:
Auto CAD PDFAuto CAD PDF Copy to clipboard Share Document by Email
Auto CAD DXFAuto CAD DXF Copy to clipboard Share Document by Email
SolidworksSolidworks Copy to clipboard Share Document by Email
eDrawingeDrawing Copy to clipboard Share Document by Email
StepStep Copy to clipboard Share Document by Email
Spec SheetSpec Sheet Copy to clipboard Share Document by Email
RoHSRoHS Exempt
REACHSVHC > 0.1% Lead
すべての製品資料をダウンロードする
資料・図面のダウンロード
カートのページから複数の製品の資料や図面を一括または選択してダウンロードできます。
Warranty (Subject to our General Terms and Conditions)
One year warranty for unopened products. Warranty is void after opening the package.
Compliance-Related Questions?
Contact us at compliance@thorlabs.com.
 共有する 共有する 印刷する 印刷する お気に入りへ追加 Watch for Updates