MBY3030/M - ミニシリーズブレッドボード、アルミニウム製、300 mm x 300 mm x 12.7 mm、10 mm間隔のM3タップ穴(ミリ規格) 
MBY3030/M - ミニシリーズブレッドボード、アルミニウム製、300 mm x 300 mm x 12.7 mm、10 mm間隔のM3タップ穴(ミリ規格)
ズーム
MBY3030/M
ミニシリーズブレッドボード、アルミニウム製、300 mm x 300 mm x 12.7 mm、10 mm間隔のM3タップ穴(ミリ規格)

型番:MBY3030/M -製品に関するご質問はこちら 製品に関するご質問はこちら.
パッケージ重量(目安):3.32 kg / EACH
出荷予定日:In Stock Overseas
RoHS:N/A
定価(税抜):¥60,171
Add To Cart:
数量 :  
リリース日:2025/01/17

図面・資料:
Auto CAD PDFAuto CAD PDF Copy to clipboard Share Document by Email
Auto CAD DXFAuto CAD DXF Copy to clipboard Share Document by Email
SolidworksSolidworks Copy to clipboard Share Document by Email
eDrawingeDrawing Copy to clipboard Share Document by Email
StepStep Copy to clipboard Share Document by Email
RoHS
REACH
すべての製品資料をダウンロードする
資料・図面のダウンロード
カートのページから複数の製品の資料や図面を一括または選択してダウンロードできます。
Warranty (Subject to our General Terms and Conditions)
Lifetime Warranty.
Compliance-Related Questions?
Contact us at compliance@thorlabs.com.
 共有する 共有する 印刷する 印刷する お気に入りへ追加 Watch for Updates