LPCM1B - レーザ保護用布、1.6 m x 1.0 m (W x L) 
LPCM1B - レーザ保護用布、1.6 m x 1.0 m (W x L)
ズーム
LPCM1B
レーザ保護用布、1.6 m x 1.0 m (W x L)

型番:LPCM1B -製品に関するご質問はこちら 製品に関するご質問はこちら.
パッケージ重量(目安):4.49 kg / EACH
出荷予定日:7-10 Days
RoHS:N/A
定価(税抜):¥54,633
Add To Cart:
数量 :  
リリース日:2025/03/31

図面・資料:
Auto CAD PDFAuto CAD PDF Copy to clipboard Share Document by Email
Auto CAD DXFAuto CAD DXF Copy to clipboard Share Document by Email
SolidworksSolidworks Copy to clipboard Share Document by Email
eDrawingeDrawing Copy to clipboard Share Document by Email
StepStep Copy to clipboard Share Document by Email
DoCDoC Copy to clipboard Share Document by Email
RoHS
REACH
すべての製品資料をダウンロードする
SDS Sheets:
MSDSMSDS Copy to clipboard Share Document by Email 
For Emergency Use Only:
If the phone number on the safety sheet is not local to your area.
Get Phone Number
資料・図面のダウンロード
カートのページから複数の製品の資料や図面を一括または選択してダウンロードできます。
Warranty (Subject to our General Terms and Conditions)
One year warranty.
Compliance-Related Questions?
Contact us at compliance@thorlabs.com.
 共有する 共有する 印刷する 印刷する お気に入りへ追加 Watch for Updates