"; _cf_contextpath=""; _cf_ajaxscriptsrc="/cfthorscripts/ajax"; _cf_jsonprefix='//'; _cf_websocket_port=8578; _cf_flash_policy_port=1244; _cf_clientid='33890DCC992B68625A0751B10D9E006A';/* ]]> */
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透明アクリル製ブレッドボード![]()
CMMP1212V Acrylic Breadboard Alphanumeric Labels ![]() Please Wait ![]() Click to Enlarge 寸法測定のために、Polaris®ミラーマウントの前面プレートをビジョンシステム内のCMMP1212Vに固定しています。キャップスクリュは、検査する部品の固定やストッパとして使用します。 詳細については「使用例」のタブをご参照ください。 特長
ブレッドボードCMMP1212Vは研磨済みの透明アクリル製で、部品の背面から光を照射し、かつ、規定の基準位置に固定する必要のある用途(例えばビジョン計測)に適しています。 各ブレッドボードには、ボードの端から25.4 mm内側に1/4"-20ネジ貫通穴が12.7 mm間隔で配列されています。これにより、標準的な25.0 mmまたは1インチ間隔の穴パターンや、密度2倍の12.5 mmまたは0.5インチ間隔の穴パターンを有するブレッドボードに比べ、部品の取付けオプションが豊富です。すべての辺にある幅25.4 mmの穴の開いていない部分には軸上の英数字ラベルが付いており、行、列ならびに取付け穴の位置が識別できるようになっています。 中央にある69.2 mm x 69.2 mmのウィンドウは部品を取付け穴などに妨げられずに観察する必要がある場合に使用します。このブレッドボードはアクリル製のため、右の仕様表のグラフで見られるように、可視域および近赤外域において高い透過率を示します。 アクリル製ブレッドボードは熱処理と研磨加工済みのため、高品質です。アクリルを熱処理し、制御環境内で冷却すると成形工程時に生じた内部応力を除去できるため、より安定かつ耐亀裂性に優れた長寿命ブレッドボードが出来上がります。さらに高品質研磨を施すことにより、長い間光学的に透明で耐黄変性のあるボードとなります。 当社では、豊富な種類のアルミニウム製ブレッドボードやスチールおよびアルミニウム製ハニカム構造のブレッドボードもご用意しております。当社の異なる種類のブレッドボードの比較については「BBセレクションガイド」タブをご覧ください。 ![]() Click to Enlarge CMMP1212VをOptek Vision Metrology System内で使用している様子 視覚/ビデオ測定(Vision/Video Metrology)タップ穴付きブレッドボードは、視覚測定システムを使用した検査で部品をしっかりと固定するのに適しています。視覚(またはビデオ)システムでは部品の非接触3軸座標測定が迅速に行えます。タップ穴付きブレッドボードをこのシステムで使用すれば、設置前に明確な基準点を設定できるため作業時間が節約できます。また、一度に複数の部品を確認することができます。部品は固定具で定位置に固定できます。 ![]() Click to Enlarge サイズ測定のために、視覚システム(Vision System)内のCMMP1212Vに固定されたPolaris®ミラーマウントの前面プレート。キャップスクリュは、検査する部品の固定やストッパとして使用します。 視覚システムには、部品を前面および背面から照射する機能が含まれているため、取付け面が透明であることが重要です。研磨仕上げされた透明なアクリル製のCMMP1212Vは、可視および近赤外域において高い透過性を有しています。したがって、背面照明を用いれば、検査される製品の縁や貫通穴をはっきりと見ることができます。 ブレッドボードの厚さは12.7 mmなので、表面に取り付けまたは置いた部品がイメージングカメラに接触しません。寸法は304.8 mm x 304.8 mmとコンパクトで、ほとんどの視覚システムに装着できますが、複数の部品を取り付けられるスペースも十分にあります。 1/4"-20ネジ貫通穴の配列を利用して、複数の部品を固定するための固定具を取り付けることができます。また、縁の周りの英数字ラベルは複数の部品を検査する際の基準点を設定する際に便利です。付属の69.2 mm x 69.2 mmのウィンドウは、取付け穴などに他の部品を取り付けることで外から見えなくなってしまうような小さな部品の検査に適しています。 CMMP1212Vが視覚システム内で使用されている様子は上の写真でご覧いただけます。このセットアップ内では、検査のために複数の部品がブレッドボードに取り付けられています。写真ではPolarisミラーマウントの前面プレートが検査されています。 この前面プレートは、製造前に小さな貫通穴を検査および測定するために、中央のビューイングウィンドウの上に取り付けられています。
光学ブレッドボードセレクションガイド下記のセレクションガイドでは、当社のハニカム型、ソリッドタイプのアルミニウム製およびアクリル製のブレッドボードをサイズごとにリストアップしています。まず、お探しのブレッドボードの幅と長さを見つけ、次にタイプをお選びください。それぞれの表は、ヘッダにあるMore [+] をクリックすると広がります。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|