アカウント作成  |   ログイン

View All »Matching Part Numbers


カートは空です
         

サイエンティフィックCCDカメラ、4メガピクセル


  • 4 Megapixel Monochrome and Color CCD Cameras
  • Scientific-Grade Cameras with <12 e- Read Noise
  • Up to 25.8 Frames per Second for the Full Sensor
  • Support for LabVIEW, MATLAB, µManager, and MetaMorph

A Scientific CCD Camera Mounted
on a Bergamo® II Microscope

4070M-GE-TE

Hermetically Sealed
Two-Stage Cooled Monochrome Camera

4070C-GE

Non-Cooled Color Camera

Related Items


Please Wait

用途

  • 蛍光顕微鏡
  • 透過型顕微鏡
  • 全スライド顕微鏡
  • 電子顕微鏡(TEM/SEM)
  • 組織病理学
  • 検査
  • 材料科学

特長

  • 高い量子効率が信号と信号対雑音比(SNR)を最大化(モノクロタイプでは最大量子効率52%)
  • <12 e-の読み出しノイズにより、低光量における検出閾値が向上
  • 4/3型、2048 x 2048 モノクロまたはカラーCCDセンサ、ピクセルサイズ7.4 µm × 7.4 µm (Semi/Truesense KAI-04070MまたはKAI-04070-FBA)
  • ソフトウェアで選択可能な20 MHzまたは40 MHzの読み出し:40 MHzではフレームレート最大、20 MHzではノイズ最小
  • 非同期リセット、トリガ、ならびにバルブ露光モード(詳細は「トリガ」のタブをご覧ください)
  • 32ビット版および64ビット版Windows®7、10に対応したThorCam GUI
  • SDKならびにプログラミングインターフェイスが下記をサポート
    • C、C++、C#、Python、Visual Basic .NET API
    • LabVIEW、MATLAB、µManager、MetaMorphサードパーティーソフトウェア
  • ポスト取付け用1/4"-20タップ穴

当社の4メガピクセルCCDカメラ(US Patent 9,380,241 B2)は、40 MHz、4タップの全画素読み出しにおいて最大25.8フレーム/秒の処理が可能で、顕微鏡や厳しい仕様が要求されるイメージング用に特化した設計となっています。このカメラは材料科学、蛍光顕微鏡、その他の高性能イメージング技術など、広視野、高量子効率かつ低ノイズの特長を発揮できる用途に適しています。

標準パッケージまたはTE冷却素子付き密閉型カメラ

当社のサイエンティフィックカメラには、コンパクトな非冷却の標準パッケージと、2段のTEC素子でCCDを冷却する密閉式パッケージの2つのタイプがあります。いずれのカメラも冷却ファンのない設計のため、振動による画像のぼけを抑えることができます。カメラを冷却すると暗電流が抑制されますが、全体の暗電流は露光時間によって変化します。高光量で露光時間が短い(1秒未満)用途には、通常非冷却タイプのカメラで十分です。一方、低光量で露光時間が1秒以上必要な用途には冷却タイプのカメラをお勧めします。カメラノイズの発生源やそれらが非冷却・冷却タイプを選択する上で与える影響などの情報については「カメラノイズ」タブをご参照ください。

USB3.0またはギガビットイーサネット(GigE)インターフェイス

当社のサイエンティフィックカメラでは、USB3.0またはギガビットイーサネット(GigE)インターフェイスをご利用いただけます。 GigEは、PCとカメラが遠く離れている場合や、同じPCで複数のカメラを操作する場合に適しています。 GigEカメラにはGigE用Frame Grabberカードとケーブルが付属しています。USBカメラについてはUSB3.0がほとんどのPCでサポートされているため、カードは付属していま せんが、別途ご提供が可能です。すべてのカメラには電源やソフトウェアが付属します。 詳細については「発送リスト」タブをご覧ください。GigEインターフェイスの場合、接続するPCには空のPCI Expressスロットが必要です。 これらのインターフェイスと推奨するPCの詳細については、「インターフェイス」タブをご参照ください。

Feedback?
Questions?
Need a Quote?

ご質問やお見積りのご要望は
お気軽に当社まで
ご連絡ください。

Contact Us

カメラにはタイミングやシステム制御のカスタマイズができるようトリガ機能が付いています。詳細については「トリガ」タブをご覧ください。外部トリガはカメラの補助ポートへの接続が必要です。ケーブルや個々の信号を「ブレイクアウト」するためのボードなどのアクセサリは下記をご覧ください。

Camera with cage system
Click to Enlarge

60 mmケージシステムに組み込んだカメラ

各カメラには脱着可能なIRフィルタが付いています。透過率については「仕様」タブをご覧ください。フィルタを取り外す場合、お手持ちの厚さ4 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)フィルタや光学素子と交換可能です。詳細についてはカメラのマニュアル(下記の赤いアイコン内)をご参照ください。

このカメラには、標準的なCマウントネジ切り加工が施されています。当社ではこのCマウントネジを様々なネジ規格に変換するネジアダプタ(例えばØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブに対応するSM1ネジアダプタ)を取り揃えております。カメラの前面にはケージロッド用に#4-40タップ穴が開いており、当社の60 mmケージシステムに組み込むことができます。また筐体の側面に1/4"-20タップ穴が1つずつ計4つ付いており、Ø1インチ(Ø25.4 mm)ポストに取り付けることができます。当社のカメラは、各種マウントに柔軟に対応できますので、市販の顕微鏡を用いたイメージングシステムはもちろん、自作のシステムに組み込むにも適した製品となります。

Scientific Camera Basics
Scientific Camera Catalog PDF
Scientific Camera Capabilities
Monochrome Item #a--4070M-GE-TE
Color Item #a4070C-USB-TE4070C-GE4070C-GE-TE
Sensor TypeMonochrome: ON Semiconductor KAI-04070M Monochrome CCD
Color: ON Semiconductor KAI-04070-FBA Color CCD
Number of Active Pixels2048 x 2048 (Horizontal x Vertical)
Imaging Area15.155 mm x 15.155 mm (Horizontal x Vertical)
Pixel Size7.4 µm x 7.4 µm
Optical Format4/3" Format (21.4 mm Diagonal)
Peak Quantum EfficiencyMonochrome: 52% at 500 nm
Color: See Graph Below
Number of Taps
(Software Selectable)
Single, Dual, QuadSingle, Dual
Exposure Time0 to 1000 s in 1 ms Incrementsb
CCD Pixel Clock Speed20 or 40 MHz
ADC Gainc0 to 1023 Steps (0.036 dB/Step)
Optical Black Clamp0 to 1023 Steps (0.25 ADU/Step)d
Vertical Hardware BinningeContinuous Integer Values from 1 to 10
Horizontal Software BinningeContinuous Integer Values from 1 to 10
Region of Interest1 x 1 Pixel to 2048 x 2048 Pixels, Rectangular
Read Noisef< 12 e- at 20 MHz
Digital Output14 BitSingle Tap: 14 Bit
Dual Tap: 12 Bit
CoolingSensor Cools to -10 °C at 20 °C
Ambient Temperature
NoneSensor Cools to -10 °C at 20 °C
Ambient Temperature
Host PC InterfacegUSB 3.0Gigabit Ethernet
Lens MountC-Mount (1.000"-32)
  • 仕様の性能は「インターフェイス」タブの表に記載されている推奨仕様を満たすPCを使用した場合に有効です。
  • 動作モードによって露出時間は変化します。1 msより短い露出時間は外部トリガを使用すれば可能です。
  • ADC = Analog-to-Digital Converter(アナログ‐デジタル コンバータ)
  • ADU = Analog-to-Digital Unit(アナログ‐デジタル ユニット)
  • カメラのフレームレートは「Vertical Hardware Binning」パラメータの影響を受けます。カラーカメラ使用時、ThorCamのImage Type設定が「Unprocessed」以外の場合、1 x 1のビニングのみが可能です。Unprocessedの場合24 x 24までのビニングが可能ですが、モノクロの画像が生成されます。
  • 読み出しノイズを抑えたい用途には、CCDピクセルクロック速度が低い方の20 MHzでの使用をお勧めいたします。 読み出しノイズについての詳細や、カメラノイズの総量を推定する方法については「カメラノイズ」タブをご覧ください。
  • インターフェイスの詳細については「インターフェイス」タブをご覧ください。
Example Frame Rates at 1 ms Exposure Time
CCD Size and BinningaOne TapTwo TapsFour Tapsb
20 MHz40 MHz20 MHz40 MHz20 MHz40 MHz
Full Sensor (2048 x 2048)4.1 fps7.7 fps7.4 fps13 fps14.8 fps25.8 fps
Full Sensor, Bin by 2 (1024 x 1024)7.5 fps13.1 fps12.8 fps20.5 fps25.3 fps40.6 fps
Full Sensor, Bin by 10 (204 x 204)21.6 fps30.5 fps30.0 fps38.1 fps58.8 fps75.1 fps
  • カメラのフレームレートは「Vertical Hardware Binning」パラメータの影響を受けます。カラーカメラ使用時、ThorCamのImage Type設定が「Unprocessed」以外の場合、1 x 1のビニングのみが可能です。Unprocessedの場合24 x 24までのビニングが可能ですが、モノクロの画像が生成されます。
  • Quad Tap(4タップ)動作はUSB3.0でのみ可能です。GigEでは1タップまたは2タップのみお選びいただけます。 
Filter Transmission
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます
赤外域ブロックフィルタ(型番FESH0700)はカメラから取り外し可能です。取り外し方法についてはマニュアルをご参照ください。このフィルタを取り外して、お手持ちのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)フィルタなど、厚さ4 mmまでの光学素子と取り換えることが可能です
Quantum Efficiency
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます
この曲線はカラーカメラセンサの赤、緑、青のピクセルの量子効率を示しています。
Quantum Efficiency
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます
この曲線はモノクロカメラセンサの量子効率を表しています。
Quantum Efficiency
Click to Enlarge

非冷却型カメラ
Quantum Efficiency
Click to Enlarge

密閉冷却型カメラ

当社のサイエンス用CCDカメラは様々な用途にお使いいただけます。 下のフォトギャラリでは、当社の1.4メガピクセル、4メガピクセル、8メガピクセル高フレームレートカメラで取得した様々な画像をご紹介しています。

画像の一部はこちらから解像度の高い16-bit TIFFファイルとしてダウンロードすることも可能です。 16-bitファイルを見るには他のビュワーが必要となる場合があります。 当社では無料でダウンロードが可能なImageJの使用をお勧めします。

Thorlabs' Scientific Camera Applications (Click Images for Details)
Intracellular DynamicsBrightfield MicroscopyOpthalmologyFluorescence MicroscopyMultispectral imagingNeuroscienceSEM
Intracellular DynamicsBrightfield MicroscopyOphthalmology (NIR)Fluorescence MicroscopyMultispectral ImagingNeuroscienceSEM/TEM
Thorlabs' Scientific Camera Recommended for Above Application
1.4 Megapixel
Fast Frame Rate
4 Megapixel
8 Megapixel
1.4 Megapixel4 Megapixel
1.4 Megapixel
4 Megapixel
1.4 Megapixel
1.4 Megapixel1.4 Megapixel
4 Megapixel
Fast Frame Rate
 

マルチスペクトルイメージング

右 の動画は液晶チューナブルフィルタ(LCTF)をモノクロカメラの前においてマルチスペクトルイメージを取得している例です。 スライドガラス上の試料は広帯域光で照射され、試料を透過した光のうち、特定のスペクトルのみがLCTFにより透過されます。 モノクロ画像はモノクロサイエンティフィックカメラを使用して取得し、スペクトル分離した2次元画像の集合体(スタック画像)になります。このデータは割 合や閾値を求めたり、スペクトルアンミキシングなどの定量的分析に使用できます。

こちらの例では、成熟したナズナの胚を当社の液晶チューナブルフィルタKURIOS-WB1(/M)を使用し、420 nm~730 nmの波長範囲で高速に走査しています。 画像はサイエンティフィックカメラ1501M-GEで取得しています。カメラは、液晶フィルタとともにCerna®シリーズ顕微鏡に接続されています。 システム全体の倍率は10倍です。 最終的なスタック・復元画像は以下の通りです。

Multispectral imaging
Click to Enlarge

最終的なスタック・復元画像

 


血栓症研究

血 栓症とは血管内で血の塊が形成され、循環系における血流が閉塞することです。 下は、Medical College of WisconsinのDr. Brian Cooleyによるマウスの大血管血栓症の実験研究の動画です。 3種類のレーザ(532 nm、594 nm、650 nm)を一旦拡大し、麻酔をかけたマウスの露出手術部位の顕微鏡観察視野に集光しました。 フィルターホイールを内蔵したカスタム仕様の1.4メガピクセルカメラをLeica製顕微鏡に取り付けることによって、手術部位から放射される低量の蛍光を捉えます。 詳細については下の動画と説明をご覧ください。

動脈血栓症

In the video above, a gentle 30-second electrolytic injury is generated on the surface of a carotid artery in an atherogenic mouse (ApoE-null on a high-fat, “Western” diet), using a 100-micron-diameter iron wire (creating a free-radical injury). The site (arrowhead) and the vessel are imaged by time-lapse fluorescence-capture, low-light camera over 60 minutes (timer is shown in upper left corner – hours:minutes:seconds). Platelets were labeled with a green fluorophore (rhodamine 6G) and anti-fibrin antibodies with a red fluorophore (Alexa-647) and injected prior to electrolytic injury to identify the development of platelets and fibrin in the developing thrombus. Flow is from left to right; the artery is approximately 500 microns in diameter (bar at lower right, 350 microns).


Venous Thrombosis

In the video above, a gentle 30-second electrolytic injury is generated on the surface of a murine femoral vein, using a 100-micron-diameter iron wire (creating a free-radical injury). The site (arrowhead) and the vessel are imaged by time-lapse fluorescence-capture, low-light camera over 60 minutes (timer is shown in upper left corner – hours:minutes:seconds). Platelets were labeled with a green fluorophore (rhodamine 6G) and anti-fibrin antibodies with a red fluorophore (Alexa-647) and injected prior to electrolytic injury to identify the development of platelets and fibrin in the developing thrombus. Flow is from left to right; the vein is approximately 500 microns in diameter (bar at lower right, 350 microns).

Reference: Cooley BC. In vivo fluorescence imaging of large-vessel thrombosis in mice. Arterioscler Thromb Vasc Biol 31, 1351-1356, 2011. All animal studies were done under protocols approved by the Medical College of Wisconsin Institutional Animal Care and Use Committee.

カメラ背面パネルのコネクタの位置

USB 3.0 Back Panel Layout
Click to Enlarge

4070C-USB-TEの背面パネルのレイアウト
Gigabit Ethernet Back Panel Layout
Click to Enlarge

4070C-GE、4070M-GE-TE、4070C-GE-TEの背面パネルのレイアウト

ブレイクアウトボードTSI-IOBOB&TSI-IOBOB2のコネクタの位置


コネクタTSI-IOBOB&TSI-IOBOB2コネクタ8050-CAB1カメラの補助(AUX)ポート
6 Pin Mini Din Female Connector
メス型6ピン Mini Dinメス型コネクタ
6 Pin Mini Din Male Connector
オス型6ピン Mini Dinオス型コネクタ(ケーブルのTSI-IOBOB側端)
12 Pin Hirose Male Connector
オス型12ピンHiroseコネクタ   (ケーブルのカメラ側端)
12 Pin Hirose Female Connector
メス型12ピンHiroseコネクタ(カメラの補助ポート)

補助コネクタ

カメラとブレイクアウトボードはいずれもメス型のコネクタで、8メガピクセルカメラには12ピンHiroseコネクタ、ブレイクアウトボードには6ピン Mini Dinコネクタが付いています。 ケーブル8050-CAB1の両端にはオス型のコネクタで、カメラに接続する端は12ピンのコネクタ、ブレイクアウトボードに接続する端は6ピン Mini Dinコネクタが付いています。 ピン1、2、3、5、6はそれぞれブレイクアウトボードのSMAコネクタの中心ピンに接続されていますが、ピン4(接地端子)は、各SMAコネクタのパッケージに接続されます。 8050-CAB1では使用されていないI/O機能をご入用の場合は、カメラがCEならびにFCCコンプライアンスに準拠するようシールドケーブルを加工する必要があります。詳しくはカメラのマニュアルをご覧ください。

Camera AUX Pin #TSI-IOBOB and TSI-IOBOB2
Pin #
SignalDescription
1-予約済み将来用に予約済み
2-予約済み将来用に予約済み
3-予約済み将来用に予約済み
46STROBE_OUT
(出力)
連続多重露出モードを使用している際、実際のセンサ露光時間中はHighとなるTTL出力。 一般的に、外付けストロボなどカメラと一緒に利用するデバイスの同期に使用します。
53TRIGGER_IN
(入力)
電圧がHighからLowに移行した際、露出のトリガに使用されるTTL入力。
61LVAL
(出力)
「Line Valid(有効ライン)」の略。 正論理TTL信号で、各ラインが有効の際アサートされます。 各ライン間ならびに各フレーム間ではLowに戻ります。
72TRIGGER_OUT
(出力)
外部トリガ入力(TRIGGER_IN、LVDS_TRIGGER_IN)を使用する際にアサートされる6 µs正パルス。 ホストから駆動されるCC1信号は、ソフトウェア制御のトリガ信号の1つです。CC1信号は、電圧がHighからLowへ移行した際にTRIGGER_OUTとしてカメラから出力され、他のデバイスのトリガを可能にします。 その他の外部トリガ装置も同様です。
8-LVDS_TRIGGER_IN_N
(入力、ピン9の差動対)
電圧がHighからLowへ移行した際、露出のトリガに使用するLVDS(低電圧差動信号)入力 末尾の「N」は、LVDSのNegative信号を意味しています。
9-LVDS_TRIGGER_IN_P
(入力、ピン9の差動対)
電圧がHighからLowへ移行した際、露出のトリガに使用するLVDS(低電圧差動信号)入力 末尾の「P」は、LVDSのPositive信号を意味しています。
104GNDカメラ信号用アース
11-予約済み将来用に予約済み
125FVAL_OUT
(出力)
「Frame Valid(有効フレーム)」の略。 正論理読み出しライン時にはHigh、フレーム間ではLowに戻るTTL出力信号。

ThorCam™

ThorCamは強力な画像取得ソフトウェアパッケージで、当社のカメラを32ビット版または64ビット版のWindows®7または10で使用できるように設計されています。直観的で使いやすいグラフィカルインターフェイスによるカメラ制御や、イメージの取得・再生が可能です。シングルイメージキャプチャとイメージシーケンスをサポートしています。ソフトウェアの基本的な機能については、下記のスクリーンショットをご覧ください。

アプリケーションプログラミングインターフェイス(API)とソフトウェア開発キット(SDK)が付属しているため、OEMや開発者向けのカスタム用途にもお使いいただけます。SDKは、C、C++、C#、Python、Visual Basic .NETなど幅広いプログラミング言語に対応しています。また、LabVIEW、MATLAB、µManager*などのサードパーティソフトウェアパッケージもサポートしています。またブレイクアウトボードTSI-IOBOB2用のArduinoのコード例もご提供しています。

*µManagerによる制御は、現在はZelux および1.3 MP Kiraluxカメラではサポートされていません。Kiralux偏光検出型カメラをµManagerで操作した場合、取得できるのは強度画像のみです。偏光情報を含めた画像を生成するにはThorCamソフトウェアを使用する必要があります。

Recommended System Requirementsa
Operating SystemWindows® 7 or 10 (64 Bit)
Processor (CPU)b≥3.0 GHz Intel Core (i5 or Higher)
Memory (RAM)≥8 GB
Hard Drivec≥500 GB (SATA) Solid State Drive (SSD)
Graphics CarddDedicated Adapter with ≥256 MB RAM
MotherboardUSB 3.0 (-USB) Cameras: Integrated Intel USB 3.0 Controller
or One Unused PCIe x1 Slot (for Item # USB3-PCIE)
GigE (-GE) Cameras: One Unused PCIe x1 Slot
ConnectivityUSB or Internet Connectivity for Driver Installation
  • 要件の厳しい用途においてフレーム落ちを最小限に抑える方法については、下記の性能に関する注意点をご参照ください。
  • Intel Core i3プロセッサならびにIntelのモバイル向けプロセッサでは、要求を満たさない場合があります。
  • イメージシーケンス保存中に安定したストリーミングを実現するためには、SSD(ソリッドステートドライブ)の使用をお勧めいたします。
  • Intel Core i5ならびにi7プロセッサのオンボードグラフィックスソリューションも対応可能です。

ソフトウェア

バージョン3.5.1

下のボタンをクリックしてThorCamソフトウェアのページにアクセスしてください。

Software Download

ボードTSI-IOBOB2用のArduinoコードの例

下のボタンをクリックしてArduino用シールドTSI-IOBOB2のサンプルプログラムのダウンロードページにアクセスしてください。サンプルプログラムは3種類ご用意しております。

  • 1 Hzのレートでカメラをトリガする
  • 最大レートでカメラをトリガする
  • ArduinoからのダイレクトAVRポートマッピングを使用してカメラの状態やトリガ取得をモニタする
Software Download

色付きの枠で囲まれた部分をクリックするとThorCamの特長がご覧いただけます。

Thorcam GUI Window

カメラ制御およびイメージ取得

カメラ制御およびイメージ取得機能は、ウィンドウの上にあるアイコン(上の画像中のオレンジの枠内)から実行できます。カメラパラメータの設定は、ツールアイコンをクリックすると表示されるポップアップウィンドウ内で行えます。スナップショットボタンを押すと、現在のカメラ設定を使用したシングルイメージが取得できます。

キャプチャスタート/ストップボタンを押すと、トリガイメージなどのカメラ設定に基づいたイメージキャプチャを開始します。

時系列および像系列のレビュー

図1のような時系列制御により、低速度画像の記録ができます。画像の総数とキャプチャ間の遅延時間を設定してください。出力結果は、高精度の無修正画像データとして保存するために、マルチページTIFFファイルとして保存されます。ThorCam内で、画像のシークエンス再生やフレームごとのコマ送り再生が可能です。

測定および注釈機能

上の画像の黄色い枠内にあるように、ThorCamには注釈および測定機能が多数内蔵されています。これは取得後の画像を分析する際に役立ちます。直線、長方形、円およびフリーハンドによる図形を画像上に描くことができます。注釈マークを付けた位置には文字を入力できます。また、測定モードでは対象とする2点間の距離を計測できます。

上の画像内の赤、緑、青の枠で囲まれた部分に、ライブ画像および取得済み画像に関する情報を表示させることができます。

ThorCamには計数機能も内蔵されており、画像内の対象点に印をつけてその数を計数することができます(図2参照)。画像の中心に固定されている十字のターゲットが基準点となります。

サードパーティアプリケーションおよびサポート

ThorCamは、LabVIEW、MATLAB、.NET.などのサードパーティソフトウェアパッケージもサポートしています。LabVIEWとMATLABは32ビット版ならびに64ビット版の両方をサポートいたします。当社カメラに付属する解説付きのフル機能APIを使えば、カメラを効率的にフルカスタマイズできます。

Thorcam Software Screenshot
Click to Enlarge

図1:1秒間隔で撮影された10枚の時系列画像が、マルチページTIFFファイルとして保存されます。
Thorcam Software Screenshot
Click to Enlarge

図2: ThorCamソフトウェアのスクリーンショット。計数機能によって画像内の3地点がマークされています。測定機能によって左下の直線が付加されています。直線の上には対象点間の距離がピクセル単位で表示されています。

 

性能に関する注意点

イメージシーケンスをディスクに保存するときに、システム性能が十分でないと「フレーム落ち」が発生する可能性がありますのでご注意ください。ホストシステムがカメラの出力データストリームを処理する能力は、ホストシステムの様々な特性に依存します。なお、USBハブを使用すると性能に影響を与える可能性があります。PCとは専用のケーブルで接続することをお勧めいたします。USB 2.0による接続はサポートされておりません。

まず、カメラのフレームレートと、ホストPCが画像を表示する能力およびフレーム落ちせずにディスクにストリーミングする能力とを区別することが重要です。カメラのフレームレートは露光および読み出し(例えば、クロックやROI)パラメータに依存します。ユーザによって設定された画像取得パラメータに基づいて、カメラのタイミング機能はデジタルカウンタのように動作し、1秒間にある特定の数のフレームを生成します。画像を表示するときは、このデータがPCのグラフィックシステムによって処理され、画像や動画を保存するときにはディスクに転送されます。この時、ハードドライブの速度が十分でないとフレーム落ちが発生します。

この問題に対する解決策の一つとして、ソリッドステートドライブ(SSD)のご使用をお勧めいたします。PCのそれ以外の仕様が十分であれば、多くの場合はこれによって解決します。SSDへの書き込み速度は、データのスループットを処理するのに十分なものでなければなりません。

大きなフォーマットの画像を早いフレームレートで処理する場合には、より速いスピードが必要な場合があります。その場合は、複数のSSDを用いてRAID0を構成するか、あるいはRAMドライブを使うといった方法が考えられます。後者の方法では保存スペースがPC上のRAMで制限されてしまいますが、実現可能な方法としては最も高速なものです。ImDiskは、無料のRAMディスク作製用ソフトウェアパッケージの一例です。RAMドライブは揮発性メモリであることにご注意ください。従って、データの損失を防ぐために、PCを再起動またはシャットダウンする前に、必ずデータをRAMドライブから不揮発性のハードドライブに移動させることが重要です。

Pixel PeekVertical and Horizontal Line ProfilesHistogramCamera Control IconsMeasurement and Annotation FunctionsMeasurement and Annotation Functions

USB 3.0の同梱例

Scientific Camera, Cables, and Accessories
Click to Enlarge

型番:4070C-USB-TE

カメラ本体のほかに以下が含まれています。

  • USB 3.0ケーブル (Micro B to A)
  • 電源と電源ケーブル(日本国内用)
  • 光学アセンブリを緩めるためのレンチ 
  • レンズマウント用ダストキャップ(IRフィルタの取外し用ツールとしても機能)
  • ThorCamソフトウェア付きCD
  • クイックスタートガイド、マニュアルダウンロード情報カード 

 

ギガビットイーサネットの同梱例

Scientific Camera, Cables, and Accessories
Click to Enlarge

型番:4070C-GE

カメラ本体のほかに以下が含まれています。

  • ギガビットイーサネット用PCI Expressカード
  • ギガビットイーサネット用ケーブル
  • 電源と電源ケーブル(日本国内用)
  • 光学アセンブリを緩めるためのレンチ
  • レンズマウント用ダストキャップ(IRフィルタの取外し用ツールとしても機能)
  • ThorCamソフトウェア付きCD
  • クイックスタートガイド、マニュアルダウンロード情報カード

カメラのノイズと温度

概要
カメラの購入時に重要となるのは、使用用途に冷却センサが必要かどうかの判断です。 一般的な多くの用途では信号レベルが高いために、冷却センサは必要ではありません。 しかし微弱光を捕えるために長い露光時間が必要な状況では、冷却タイプの利点が活きます。 下に掲載しているチュートリアルで示す通り、私達は次のような経験則を導き出しました。1秒未満の露光時間では、ほとんどの場合、標準(非冷却)のカメラで十分ですが、5秒以上の露光時間には冷却タイプが推奨されます。また、10秒以上の露出時間では、ほぼ全てのケースで冷却タイプが必要となります。 お客様の用途がどれに当てはまるかについて迷われた場合は、下記チュートリアルに詳しく記載されている手順に沿って、信号レベルならびにノイズの発生源を評価・ご検討ください。当社の1.4メガピクセルカメラの仕様に基づく計算結果もご参考までに掲載しております。 もちろん、当社までご相談いただければ、担当者がカメラ選定のお手伝いを致しますので、お気兼ねなくご連絡ください。

ノイズの原因
カメラ画像のノイズの原因は、照明が安定して均一であると仮定すると、測定信号の空間的・時間的バラツキの積み重ねであると言えます。 ノイズには複数の要因があります:

  • ダークショットノイズD): 暗電流とは、カメラに全く光子が入射しない状況でも流れている電流です。 熱によって引き起こされる現象で、シリコン製のチップから自然発生的に起こる電子(価電子は熱によって伝導バンドに励起されます)によるものです。 露光中に取得される暗電子の量のバラツキがダークショットノイズです。 表1でみられるように、この数値は信号レベルには依存しませんが、センサ温度には依存します。
  • 読取りノイズR): これは電子信号を生成する際に発生するノイズです。センサの設計が引き起こすノイズですが、カメラの電子部品の設計の影響も受けます。このノイズは、信号レベルやセンサ温度には影響を受けず、CCDピクセルクロックレートが高速になると大きくなります。
  • フォトンショットノイズS): フォトンショットノイズは、光子がピクセルに達する際に起こる統計的ノイズです。 フォトンの測定はポアソン統計に従うため、フォトンショットノイズは、測定される信号レベルに依存します。 なお、センサ温度には依存しません。
  • 固定パターンノイズF): このノイズは、ピクセルの空間的な不均一性が原因で、信号レベルやセンサ温度には無関係です。 なお、固定パターンノイズは、下記の説明においては考慮に入れないこととします。このノイズはここで販売されるCCDカメラにはあまり関係のないノイズですが、サイエンス用よりも低グレードの他のセンサを検討する上では必要となる場合があります。

有効ノイズの総量
1個のピクセルあたりの有効ノイズの総量とは、上記のノイズの求積法による和です。

(1)

Total noise equation 1

ここでは、σDがダークショットノイズ、 σRが読取りノイズ (CCD ICX285ALを使用しているサイエンス用レベルのカメラでの典型値は10 e-未満ですが、このチュートリアルでは、10 e-であると仮定します)、そしてσS がフォトンショットノイズです。 σS>>σD であり、 σS>>σRである時、下記の数式で近似的にσeffが求められます:

(2)

Total noise equation 1

繰り返しますが、ここでは固定パターンノイズは考慮に入れません。そしてこのことはサイエンス用のCCDを考える上では妥当かもしれませんが、サイエンス用よりもグレードの低いセンサでは、考慮に入れなければならない場合もあると考えます。

TemperatureDark Current (ID)
-20 °C0.1 e-/(s•pixel)
0 °C1 e-/(s•pixel)
25 °C5 e-/(s•pixel)

表1: 特定の温度における、1.4メガピクセルカメラで使用されているCCDセンサSony ICX285ALの暗電流の公称値。

Dark Shot Noise as a function of exposure
Click to Enlarge

図 1: 3つのセンサ温度において、露出時間の変化にともなうダークショットノイズと読取りノイズの変化を示したグラフです。 このグラフではxy軸はともに対数目盛です。5 sのところで縦に点線が引かれていますが、これは文章内の数式例での数値です。

ダークショットノイズとセンサ温度
上述のように、暗電流は熱が原因であるため、センサの冷却で低減できます。 表1 は、1.4メガピクセルカメラで使用されているCCDセンサSony ICX285ALの暗電流の典型値を図示しています。 暗電流は自然発生した電子によって起こるので、単純に電子の数を「数える」ことで測定されます。 電子のカウントはポワソン統計に従うため、暗電流 IDが引き起こすノイズは、露出中に蓄積する暗電子の数の平方根に比例します。 既知の露出において、ダークショットノイズ σDは、表1に記載のある IDの値 (既知の温度に対応した数値) と露出時間t(秒)の積の平方根となります。

(3)

Dark noise equation 1

暗電流は、温度の低下に伴って減少するので、これに関連したノイズはカメラの冷却で低減できます。 例えば露出時間が5秒であるとき、表で示される3つのセンサ温度でのダークショットノイズレベルは下記の数式で得られます。

(4)

Example 1 equation 3
Example 1 equation 3
Example 1 equation 3

図1はプロット図で、表1の3つの温度における露出時間とダークショットノイズの関係を表し、露出時間が増えるにつれてダークショットノイズが増大することがわかります。 図1には、読取りノイズの上限も示されています。

フォトンショットノイズがダークショットノイズと比較して十分に大きければ、ノイズに対する影響という意味では冷却がもたらすメリットは小さく、そのような条件でもカメラは十分に機能します。

フォトンショットノイズ
量子効率がQEのセンサの各ピクセルに入射する光量子束密度(フォトン/秒)がNであるとして、露出時間がt秒のときに生成される「信号」の電子の数がSとすると

(5)

Shot noise equation 2

Sから、フォトンショットノイズ σSは下記の数式で求められます:

(6)

Shot noise equation 2

計算例(1.4メガピクセルカメラ使用)
光量子束密度と量子効率が十分に高い値で、露出時間が5秒の時にピクセルに蓄積される信号 S の数が10,000 e-であれば、予測されるショットノイズの値 σSは、10,000の平方根または100 e-となります。 読取りノイズは10 e-です (露出時間に依存しません)。 露出時間が5秒で、センサ温度が25、 0、 -25 °Cであるとき、ダークショットノイズは数式(4)によって得られます。 有効ノイズは下記のとおりです:

(7)

Total noise equation 1
Example 1 equation 4
Example 1 equation 4
Example 1 equation 4

信号対雑音比(SNR)は、画像品質を示す便利な性能指数で、下記の通り見積もられます:

(8)

Total noise equation 1

数式7から3つのセンサ温度におけるSNRの値は下記の数式であらわすことができます:

(9)

Total noise equation 1

この例でわかるように、室温では非冷却タイプカメラの代わりに冷却型タイプを使うメリットはほとんどなく、この例ではフォトンショットノイズが主なノイズの原因となっています。 このような条件では、当社の標準タイプのパッケージのカメラは十分な性能を発揮することが予測されます。

しかし、光量が低いために1個のピクセルあたり900 e-の数値を達成する上で100秒の露出時間が必要な時には、ショットノイズは30 e-となります。 予測されるダークショットノイズは25 °Cで22.4 e- となり、一方で-20 °C でのダークショットノイズは3.2 e-となります。 有効な総ノイズ量は下記の数式で示すことができます。

(10)

Example 1 equation 3

数式8からSNR値が下記であることが導出できます。

(11)

Example 1 equation 3

ExposureCamera Recommendation
<1 sStandard Non-Cooled Camera Generally Sufficient
1 s to 5 sCooled Camera Could Be Helpful
5 s to 10 sCooled Camera Recommended
>10 sCooled Camera Usually Required

表 2: 図1の結果から、露出時間に対応する冷却カメラ使用の推奨レベルを表にまとめました。 なお、他に比べてノイズの変動に敏感な用途もありますので、ご注意ください。

この例では25 °Cのセンサにおけるダークショットノイズの総ノイズ量に対する影響は、-25 °Cのセンサよりも大きくなっています。 用途によって許容されるノイズ量は変化しますが、場合によっては冷却型カメラの方が有効な場合があります。

図2 は、3つの異なるセンサ温度でのダークショットノイズをはじめとした様々なノイズの要素の変化をプロットで表していますが、3種類の光量子束密度において、露出時間を変化させて比較しています。 このプロットを見ると、ダークショットノイズは総ノイズ量に大きく影響していませんが、信号レベルが低いとき(そしてその結果として露出時間が長い場合)は例外です。 図においては、計算で使われれる光量子束密度が示されていますが、各用途において冷却モデルのカメラを使用するか否かの判断では、正確な光量子束密度の値は必要ではありません。 図2をご参照いただければ、露出時間に対する数値的な目安がわかるようになっており、露出時間の予測がつけば冷却モデルのカメラが必要であるかどうかがわかります。その概要は表2にまとめてあります。 ノイズの主な原因が読取りノイズだと判明した場合、読取りノイズを低くするために、より低い20 MHzのCCDピクセルクロック速度でカメラを動作することを推奨します。

図 2: 3つの光量子束密度で、露出時間を変化させた場合の総ノイズ量(すべてのノイズ源からの合計)の推移を図示しています。: (a) 低い光量子束密度(b)中程度の光量子束密度 (c) 高い光量子束密度 (c)では、露出時間が約20秒を超えると、信号電子とフォトンショットノイズが飽和状態になっています。これは、この露出時間に対応する入射光子レベルに対してピクセルが飽和状態に達するためです。 この計算では、量子効率は60% としています。 なお、これらのプロット図ではxy軸で対数目盛を使っていることにご注意ください。

その他の考慮すべき点
ノイズの総量に対してダークショットノイズが大きく影響を与えない場合でも露出時間が長いときには、熱電対冷却を検討する必要があります。これはホットピクセルの影響を低減する一助となるからです。 ホットピクセルは、露出時間が長いときに、「星」のようなパターンの原因となります。 図3 では、その「星」のようなパターンが示されていますが、ここでは露出時間が10秒のときにTEC冷却素子を用いた場合と用いない場合を比較しています。

Noise as a function of exposure for low photon flux
(a)
Noise as a function of exposure for low photon flux
(b)

図 3: この画像ではホットピクセルが引き起こした「星」のようなパターンを(a)標準タイプの非冷却モデルのカメラおよび (b) -20 °Cに冷却したカメラで比較しています。いずれも露出時間は10秒で、利得は32 dB です(ホットピクセルがはっきりと見えるように利得を調整しました)。 なお、ここで示されている画像は、フル解像度の16 bit画像から切り取ったものです。 フルサイズの16 bit画像を見るにはこちらからダウンロードしてください。 この画像は無料でダウンロードが可能なImageJなどでご覧いただくことができます。

Recommended System Requirements
Operating
System
Windows® 7, 8.1, or 10 (64 bit)
Processor
(CPU)a
≥3.0 GHz Intel Core i5, i7, or i8
Memory (RAM)≥8 GB
Hard Drive≥500 GB (SATA) Solid State Drive (SSD)b
Graphics CardDedicatedc Adapter with ≥256 MB RAM
Power Supply≥600 W
MotherboardUSB 3.0 (-USB) Cameras:
Integrated Intel USB 3.0 Controller
or One Unused PCIe x1 Slot
(for Item # USB3-PCIE)

GigE (-GE) Cameras:
One Unused PCIe x1 Slot
ConnectivityUSB or Internet Connectivity
for Driver Installation
  • Intel Core i3プロセッサならびにIntelのモバイル向けプロセッサでは、要求を満たさない場合があります。
  • イメージシーケンス保存中に安定したストリーミングを実現するためには、SSD(ソリッドステートドライブ)の使用をお勧めいたします。
  • Intel Core i5ならびにi7プロセッサのオンボードグラフィックスソリューションも対応可能です。

当社では、サイエンティフィックカメラシリーズ用に、USB3.0とギガビットイーサネット(GigE)のインターフェイスをご用意しております。視野やフレームレートなどカメラの仕様が決まりましたら、インターフェイスを1つお選びください。また、使用するPCが右表のシステム要件を満たしていることを確認する必要があります。満たさない場合、特に記憶媒体に直接カメラ画像をストリーミング保存する際、フレーム落ちが起こる可能性があります。

定義

  • カメラフレームレート:秒単位でカメラが生成する画像数。カメラのモデルとユーザ設定によって変わります。
  • 有効フレームレート:ホストPCのカメラソフトウェアが受信した秒単位の画像数。インターフェイスハードウェア(チップセット)の制限、CPUの性能、そしてホストPCのリソースを共有するほかのデバイスやソフトウェアによって変わります。
  • 最大帯域幅:カメラがインターフェイスを介して、ホストPCにデータを転送する際の最大速度(ビット/秒またはバイト/秒)。最大帯域幅はインターフェイスの性能のベンチマークで、ホストPCがその速度でデータを受信し、処理できることを想定しています。最大帯域幅が高いインターフェイスは一般的に数値の高いカメラフレームレートをサポートしますが、インターフェイスの選択だけでカメラのフレームレートが増加するわけではありません。

USB 3.0

USB3.0は最新のPCのほとんどに標準装備されているインターフェイスで、通常、追加のハードウェアは必要ありません。USB3.0ポートが付いていないPCをお持ちの場合には、PCIeカードを別途販売しております(下記参照)。USB3.0は320 MB/sまでのデータ転送速度および3 mまでのケーブル長に対応します。PCのUSB3.0マルチポートまたはUSB3.0ハブを使用すれば複数のカメラに対応可能です。

ギガビットイーサネット

ギガビットイーサネット(GigE)は、長いケーブルが必要な場合や同じPCで複数のカメラを接続する場合に適しています。GigEは、100 MB/sまでのデータ転送速度および100 mまでのケーブル長に対応します。使用するケーブルは安価ですが、GigEインターフェイスを有するPCをお使いいただく必要があります。GigEスイッチを使用することで、簡単に複数のカメラがサポート可能です。カメラに付属しているGigEカードはネットワークへの接続が可能ですが、機関によっては、承認されたデバイスしかPCへの組み込みやネットワーク接続が許可されない場合があります。GigEカードをPCに組み込む場合は、お客様の所属先のIT管理部門にご相談ください。

サイエンティフィックカメラ用インターフェイスの概要

InterfaceUSB 3.0Gigabit Ethernet
Interface Image (Click to Enlarge)USB 3.0 Scientific Camera PortGigabit Ethernet Camera port
Maximum Cable Length3 m100 m
Maximum Bandwidtha320 MB/s100 MB/s
Support for Multiple CamerasVia Multiple USB 3.0 Ports or HubVia Switch Topology (Click for Details)b
Available Cameras200 Frames per Second Scientific-Grade CCD Cameras
1.4 Megapixel Scientific-Grade CCD Cameras
4 Megapixel Scientific-Grade CCD Cameras
8 Megapixel Scientific-Grade CCD Cameras
  • 性能はPCの構成によって異なります。
  • GigEスイッチのトポロジでは最大4台のカメラがテストされています。

カメラのトリガ操作

当社のサイエンティフィックカメラには3種類の外部トリガ操作モード(ストリーミングオーバーラップ露光、非同期トリガ取得、そしてバルブ露光)があります。作動するには外部で生成したトリガーパルスが必要です。トリガーモードは、読み出し(例:20または40 MHz;ビニング)設定や利得、オフセットとは別に動作します。下の図1~3はこれらのトリガーモードのタイミング図です。アクティブロー外部TTLトリガを想定しています。

Camera Timing Diagram
Click to Enlarge
図1: ストリーミングオーバーラップ露光 外部トリガ信号がローになると、露光が始まり、ソフトウェアで選択した時間の間露光し、読み出されます。このシーケンスは設定された時間間隔で繰り返されます。後続の外部トリガは、カメラ動作が停止するまで無視されます。
Timing Diagram
Click to Enlarge
図2: 非同期トリガ取得モード 外部トリガ信号がローになると、プリセットされた時間の間露光がはじまり、カメラで読み出されます。読み出し時間の間、外部トリガは無視されます。 1つの読み出しが終わると、カメラは外部トリガ信号がローになったときのみ次の露光を始めます。
Camera Timing
Click to Enlarge
図3: バルブ露光モード 外部トリガ信号がローになると露光が始まり、ハイになると露光が終わります。カメラの読み出し中のトリガ信号は無視されます。
 
Camera Triggering in ThorCam Software
図4: ThorCamカメラの設定画面。赤と青の枠内ではトリガの設定を示しています。

外部トリガにより、カメラをほかの外部接続装置と同期させる必要のあるシステムに簡単に組み込むことが可能になります。ストローブ出力がハイになることにより露光を示しています。よってストローブ信号は外部機器とカメラの露光を同期させるためのシステムに使用できます。外部トリガは、カメラの補助ポートに接続させる必要があります。当社では補助ケーブル8050-CAB1を別途ご用意しております。個々の信号を「ブレイクアウト」する製品は2種類あります。TSI-IOBOBには、各信号用にSMAコネクタが付いています。また、TSI-IOBOB2には、SMAコネクタのほかにArduinoボード用のシールド機能が付いており、その他の周辺機器の制御が可能です。これらのアクセサリの詳細については下記をご覧ください。

トリガの設定はThorCamソフトウェアを使用して調整します。図4は、カメラの設定画面です。赤枠と青枠内がトリガの設定画面です。設定は以下の通り調整できます。

  • HW Trigger(赤枠内)が「None」に設定されている:ThorCamのキャプチャーボタンが押されると、カメラは「Frames per Trigger」に設定されたフレーム数を取得します。
  • HW Trigger」が「Standard」に設定されている:2通りあります。
    • Frames per Trigger(青枠内)がゼロ、または1を超えた数値に設定されている場合:カメラはストリーミングオーバーラップ露光モードで動作します(図1参照)。
    • Frames per Trigger」が1に設定されている場合:カメラは非同期トリガ取得モードで動作します(図2参照)。
  • HW Trigger」が「Bulb (PDX) Mode」に設定されている場合:カメラはバルブ露光モード、またの名をパルス駆動露光(PDX)モードで動作します(図3参照)。

またトリガの極性を「HW Trigger Polarity」の枠内で(図4の赤枠内)「On High」(露光が立ち上がりエッジで開始される)または「On Low」(露光が立ち下がりエッジで開始される)に設定することができます。

 

サイエンティフィックカメラ用アクセサリを使用したカメラのトリガ構成例

Camera Triggering with TSI-IOBOB2 Sheild for Arduino
図5: システム統合と制御を容易にするTSI-IOBOB2を使用したシステム概略図

システム制御にカメラトリガを組み込んだ例が図5で示されています。図では、カメラがArduino用シールド付きブレイクアウトボードTSI-IOBOB2にケーブル8050-CAB1で接続されています。シールドのピンを利用して信号を出力することにより、光源、シャッタならびにモーションコントロールデバイスなどの周辺機器を同時制御することも可能です。制御プログラムをArduinoボードに書き出し後、ホストPCからUSB接続を取り外せば、スタンドアローンのシステム制御が可能なプラットフォームとなります。またUSBを接続したままにすればArduinoとPCの双方向通信が可能となります。外部トリガーモードはThorCamを使用し、上記説明の通り設定します。

TSI Logo

About Thorlabs Scientific Imaging

Thorlabs Scientific Imaging (TSI) is a multi-disciplinary team dedicated to solving the most challenging imaging problems. We design and manufacture low-noise, high performance scientific cameras, interface devices, and software at our facility in Austin, Texas. 

A Message from TSI's General Manager

As a researcher, you are accustomed to solving difficult problems but may be frustrated by the inadequacy of the available instrumentation and tools. The product development team at Thorlabs Scientific Imaging is continually looking for new challenges to push the boundaries of Scientific Cameras using various sensor technologies. We welcome your input in order to leverage our team of senior research and development engineers to help meet your advanced imaging needs.

Thorlabs' purpose is to support advances in research through our product offerings. Your input will help us steer the direction of our scientific camera product line to support these advances. If you have a challenging application that requires a more advanced scientific camera than is currently available, I would be excited to hear from you.

We're All Ears!

Sincerely,
Jason Mills
Jason Mills
General Manager
Thorlabs Scientific Imaging


Posted Comments:
Dmitry Belyaev  (posted 2020-02-18 06:12:01.3)
Hello, Sir/Madam! Could you, plese, send specification(datashet) on camera CCD 4 MPX. What is Minimum Power Density of camera? Yours sincerely, Dmitry Delyaev
llamb  (posted 2020-02-20 11:42:00.0)
Hello Dmitry, thank you for contacting Thorlabs. You can find additional specifications under the "Specs" tab on this product family page, as well as in the downloadable manuals for our cameras by clicking on the red "Docs" logo next to each part number. The minimum power density is not a straightforward calculation and depends on the Dark Shot Noise, the Read Noise, and the Photon Shot Noise. More details can be found under the "Camera Noise" tab on this page, as well as some example calculations.
matveymoo  (posted 2017-04-24 15:43:07.54)
Hi, I'm using 4070M-GE-TE camera and currently I'm trying to control it via Labview. I installed Thorcam 2.9.0. I have Labview 2013 and there is a problem: "Main.vi" doesn't work. As well as many other labview programs ("cam sample - Color.vi" or "cam sample - AutoWhite Balance.vi" ). However "cam sample.vi" works and I'm able to get images with it. Other programs are not executable, because of some subvi (such as "get parameter - get bits_per_pixel") miss libraries. Also all programs find "tsi_cam.dll" not where it was expected. The question is: Is it supposed to work on Labview 2013? Should I install some labview libraries to make it work? Is there any manual for scientific cameras and Labview? Many thanks for considering my request. Matvey
tfrisch  (posted 2017-05-19 01:48:30.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. A representative from our Tech Support Team will reach out to you to troubleshoot your application and point you in the direction of any drivers you may be missing.
Georges.Khoury  (posted 2017-03-21 14:10:42.277)
We are building a tension/compression testing machine for 100μm solder bumps and we need 2 digital microscopes for manual alignment purpose. Specimen will be tested inside a temperature chamber held at 300°C. The chamber will have windows and the cams will be installed outside of it but there might be heating effects due to the proximity. Kindly advice for a complete solution since I'm finding difficulties for matching the cam/zoom_lens. Regards, Georges
tfrisch  (posted 2017-03-31 08:39:43.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I see you already have an open ticket with our Scientific Imaging Team about the details of your application.
Tiberius Brochure Download

当社ではZelux™、Kiralux®、Quantalux®ならびにサイエンティフィックCCDの4つのシリーズのサイエンティフィックカメラをご提供しております。Zeluxカメラは汎用的なイメージング向けで、設置面積が小さいながら高いイメージング性能を発揮します。Kiralux cameras have CMOS sensors in monochrome, color, NIR-enhanced, or polarization-sensitive versions and are available in compact, passively cooled housings; the CC505MU camera incorporates a hermetically sealed, TE-cooled housing. 偏光検出型Kiraluxカメラにはマイクロ偏光子アレイが組み込まれており、ThorCam™ソフトウェアパッケージを使用すると、直線偏光度、方位角、およびピクセルレベルでの強度を表す画像を取得することができます。QuantaluxモノクロsCMOSカメラは、低光量でも使用できるように広いダイナミックレンジと低い読み出しノイズという特徴を備えています。パッシブ冷却方式のコンパクトな筐体、またはハーメチックシールされたTE冷却素子付き筐体でご用意しています。当社のサイエンティフィックCCDカメラには、UV、可視、近赤外の各波長域用に最適化されたモデル、高フレームレートのカメラ、TE冷却素子付きまたは非冷却式の筐体、センサーフェイスプレートの無いモデルなど、様々な特徴を備えたモデルがございます。下の表では当社のカメラのラインナップの概要がご覧いただけます。

Compact Scientific Cameras
Camera TypeZelux™ CMOSKiralux® CMOSQuantalux® sCMOS
1.6 MP1.3 MP2.3 MP5 MP8.9 MP12.3 MP2.1 MP
Item #Monochrome: CS165MUa
Color: CS165CUa
Mono.: CS135MU
Color: CS135CU
NIR-Enhanced
Mono.: CS135MUN
Mono.: CS235MU
Color: CS235CU
Mono., Passive
Cooling: CS505MU
Mono., Active Cooling: CC505MU
Color: CS505CU
Polarization:
CS505MUP
Mono.:
CS895MU
Color:
CS895CU
Mono.:
CS126MU
Color:
CS126CU
Monochrome,
Passive Cooling: CS2100M-USB
Active Cooling: CC215MU
Product
Photos

(Click to
Enlarge)
Quantalux Cameras
Electronic ShutterGlobal ShutterGlobal ShutterRolling Shutterb
Sensor TypeCMOSCMOSsCMOS
Number of
Pixels (H x V)
1440 x 10801280 x 10241920 x 12002448 x 20484096 x 21604096 x 30001920 x 1080
Pixel Size3.45 µm x 3.45 µm4.8 µm x 4.8 µm5.86 µm x 5.86 µm3.45 µm x 3.45 µm5.04 µm x 5.04 µm
Optical
Format
1/2.9"
(6.2 mm Diag.)
1/2"
(7.76 mm Diag.)
1/1.2"
(13.4 mm Diag.)
2/3"
(11 mm Diag.)
1"
(16 mm Diag.)
1.1"
(17.5 mm Diag.)
2/3"
(11 mm Diag.)
Peak Quantum
Efficiency

(Click for Plot)
Monochrome:
69% at 575 nm

Color:
Click for Plot

Monochrome:
59% at 550 nm

Color:
Click for Plot

NIR:
60% at 600 nm
Monochrome:
78% at 500 nm

Color:
Click for Plot
Monochrome & Polarization:
72%
(525 to 580 nm)

Color:
Click for Plot
Monochrome:
72%
(525 to
580 nm)

Color:
Click for Plot
Monochrome:
72%
(525 to
580 nm)

Color:
Click for Plot
Monochrome:
61% (at 600 nm)
Max
Frame Rate

(Full Sensor)
34.8 fps92.3 fps39.7 fps35 fps20.8 fps14.6 fps50 fps
Read Noise< 4.0 e- RMS
< 7.0 e- RMS
< 7.0 e- RMS
< 2.5 e- RMS
< 1 e- Median RMS; <1.5 e- RMS
Digital Output
10 Bit (Max)10 Bit (Max)12 Bit (Max)16 Bit (Max)
PC InterfaceUSB 3.0
Available
Fanless
Cooling
N/AN/AN/A0 °C at 20 °C Ambient (CC505MU Only)N/A0 °C at 20 °C Ambient
(CC215MU Only)
Housing Size
(Click for
Details)
0.59" x 1.72" x 1.86"
(15.0 x 43.7 x 47.2 mm3)
Passively Cooled CMOS Camera
TE-Cooled CMOS Camera
Passively Cooled sCMOS Camera
TE-Cooled sCMOS Camera
Typical
Applications
General Purpose Imaging,
Brightfield Microscopy,
Machine Vision & Robotics,
UAV, Drone, & Handheld Imaging,
Inspection,
Monitoring
VIS/NIR Imaging,
Electrophysiology/Brain Slice Imaging,
Materials Inspection,
Multispectral Imaging,
Ophthalmology/Retinal Imaging,
Vascular Imaging,
Laser Speckle Imaging,
Semiconductor Inspection,
Fluorescence Microscopy,
Brightfield Microscopy
Fluorescence Microscopy,
Immunohistochemistry,
Machine Vision,
Inspection,
General Purpose Imaging
Mono. & Color:
Fluorescence Microscopy,
Immunohistochemistry,
Machine Vision & Inspection

Polarization:
Machine Vision & Inspection,
Transparent Material Detection,
Surface Reflection Reduction
Fluorescence Microscopy,
Immunohistochemistry,
Large FOV Slide Imaging,
Machine Vision,
Inspection
Fluorescence Microscopy,
VIS/NIR Imaging,
Quantum Dots,
Autofluorescence,
Materials Inspection,
Multispectral Imaging
  • こちらの型番はZeluxシリーズ製品となります。これらのカメラには外部トリガ機能の有るタイプと、無いタイプがございます。
  • このローリングシャッタには、照明が均一になるようにカメラと光源を同期させるEqual Exposure Pulse(EEP)モードが付いています。
Scientific CCD Cameras
Camera TypeFast Frame Rate
VGA CCD
1.4 MP CCD4 MP CCD8 MP CCD
Item # PrefixMonochrome:
340M
UV-Enhanced
Monochrome:
340UV
Monochrome: 1501M
Color: 1501C
Monochrome: 4070M
Color: 4070C
Monochrome: 8051M
Color: 8051C
Monochrome,
No Sensor Face Plate: S805MU
Product Photo
(Click to Enlarge)
Electronic ShutterGlobal Shutter
Sensor TypeCCD
Number of Pixels
(H x V)
640 x 4801392 x 10402048 x 20483296 x 2472
Pixel Size7.4 µm x 7.4 µm6.45 µm x 6.45 µm7.4 µm x 7.4 µm5.5 µm x 5.5 µm
Optical Format1/3" (5.92 mm Diagonal)2/3" (11 mm Diagonal)4/3" (21.4 mm Diagonal)4/3" (22 mm Diagonal)
Peak QE
(Click for Plot)
55%
at 500 nm
10%
at 485 nm
Monochrome: 60% at 500 nm
Color: Click for Plot
Monochrome: 52% at 500 nm
Color: Click for Plot
Monochrome: 51% at 460 nm
Color: Click for Plot
51% at 460 nm
Max Frame Rate
(Full Sensor)
200.7 fps (at 40 MHz
Dual-Tap Readout)
23 fps (at 40 MHz
Single-Tap Readout)
25.8 fps (at 40 MHz
Quad-Tap Readout)a
17.1 fps (at 40 MHz
Quad-Tap Readout)b
17.1 fps (at 40 MHz
Quad-Tap Readout)
Read Noise< 15 e- at 20 MHz
< 7 e- at 20 MHz (Standard Models)
< 6 e- at 20 MHz (-TE Models)
< 12 e- at 20 MHz
< 10 e- at 20 MHz
Digital Output (Max)14 Bitc14 Bit14 Bitc14 Bit
Available
Fanless Cooling
Passive Thermal Management-20 °C at 20 °C Ambient Temperature-10 °C at 20 °C AmbientPassive Thermal Management
Available PC
Interfaces
USB 3.0 or Gigabit EthernetUSB 3.0
Housing
Dimensions

(Click for Details)
Non-Cooled Scientific
CCD Camera
Cooled Scientific CCD Camera
Non-Cooled Scientific CCD Camera
No Face Plate Scientific
CCD Camera
Typical ApplicationsCa++ Ion Imaging,
Particle Tracking,
Flow Cytometry,
SEM/EBSD,
UV Inspection
Fluorescence Microscopy,
VIS/NIR Imaging,
Quantum Dots,
Multispectral Imaging,
Immunohistochemistry (IHC),
Retinal Imaging
Fluorescence Microscopy,
Transmitted Light Microscopy,
Whole-Slide Microscopy,
Electron Microscopy (TEM/SEM),
Inspection,
Material Sciences
Fluorescence Microscopy,
Whole-Slide Microscopy,
Large FOV Slide Imaging,
Histopathology,
Inspection,
Multispectral Imaging,
Immunohistochemistry (IHC)
Beam Profiling & Characterization,
Interferometry,
VCSEL Inspection,
Quantitative Phase-Contrast Microscopy,
Ptychography,
Digital Holographic Microscopy
  • 40 MHz、2タップ読み出しのギガビットイーサネットカメラの場合は最大13 fpsです。ギガビットイーサネットカメラでは4タップの読み出し機能はありません。
  • 40 MHz、2タップ読み出しのギガビットイーサネットカメラの場合は最大8.5 fpsです。ギガビットイーサネットカメラでは4タップの読み出し機能はありません。
  • 2タップ読み出しモードで動作するギガビットイーサネットカメラのデジタル出力は最大12ビットです。

カラーサイエンティフィックCCDカメラ、4メガピクセル

Limited Stock Icon

こちらのカメラに使用されているCCDセンサは、製造元のOn Semiconductor社が製造を中止しました。当社ではこちらのカメラを2021年まで販売予定です。これらのセンサは現在も広く入手が可能ですが、新たな設計に使用されることは当社はお勧めいたしません。当社の小型sCMOSならびにCMOSカメラのラインナップをご覧になるか、用途に応じた製品について当社までお問い合わせください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
4070C-USB-TE Support Documentation
4070C-USB-TE4メガピクセル カラーサイエンティフィックCCDカメラ、密閉冷却型パッケージ、USB3.0インターフェイス(インチ規格)
¥1,321,107
Lead Time
4070C-GE Support Documentation
4070C-GE4メガピクセル カラーサイエンティフィックCCDカメラ、標準パッケージ、GigEインターフェイス(インチ規格)
¥909,149
5-8 Days
4070C-GE-TE Support Documentation
4070C-GE-TE4メガピクセル カラーサイエンティフィックCCDカメラ、密閉冷却型パッケージ、GigEインターフェイス(インチ規格)
¥1,321,107
Lead Time

サイエンティフィックカメラ用アクセサリ

TSI-IOBOB2 Diagram
Click for Details

TSI-IOBOB2によりArduinoと接続し、カスタムカメラシステムを構築。

サイエンティフィックCCDカメラやQuantalux™ sCMOSカメラの補助ポートにつなげると便利なアクセサリをご用意しました。外部からのトリガ入力やオシロスコープを使用したカメラのモニタ、またはほかのデバイスとカメラの同時制御の際にご使用になれます。

USB3.0カメラ用に、PCに接続する際のPCIe USB3.0カードと予備のケーブルもご用意しております。

補助I/Oケーブル(8050-CAB1)
8050-CAB1の長さは3 mで、当社のサイエンティフィックカメラ*の補助コネクタに接続することにより、外部からカメラのトリガ入力や出力信号のモニタができます。ケーブルの一端はカメラ接続用に12ピンコネクタ(オス)が付いており、もう一端には外部機器接続用に6ピンMini Dinコネクタ(オス)が付いています。このケーブルは、下記のブレイクアウトボードとの使用に適しています。ピンの配列については、「ピン配列」タブをご覧ください。

ブレイクアウトボード(TSI-IOBOB)
TSI-IOBOBは、当社のサイエンティフィックCCDカメラの補助ポートに接続したケーブルの6ピンMini Dinコネクタを5つのSMAコネクタに分岐します。それぞれのSMAコネクタにSMAケーブルをつなげて、カメラのトリガ入力を供給する機器や、カメラの状態をモニタする機器を接続することができます。ピンの配置については、「ピン配列」タブをご覧ください。

ブレイクアウトボード/Arduino(TSI-IOBOB2)
TSI-IOBOB2は、TSI-IOBOBと同様にカメラ信号を分岐します。加えてArduino Uno Rev. 3のフォームファクタをサポートするArduinoボードに取り付けると、シールドとして機能します。カメラの入出力信号は5 V TTLですが、TSI-IOBOB2は双方向ロジックレベルコンバータにより5 Vまたは3.3 Vロジックで動作するArduinoボードに対応します。サイエンティフィックカメラ制御用のサンプルプログラムがソフトウェアのページからダウンロードいただけます。またマニュアル(下の赤いアイコンをクリック)にも記載されています。Arduinoの詳細、またはArduinoボードについてはwww.arduino.ccをご覧ください。

右は、カメライメージングシステムに組み込まれたTSI-IOBOB2ならびにArduinoボードの構成図です。カメラはケーブル8050-CAB1(別売り)によりブレイクアウトボードに接続しています。シールドのピンを利用して信号を送ることにより、光源、シャッタならびにモーションコントロールデバイスなどの周辺機器を同時制御することも可能です。制御プログラムをArduinoボードに書き込んだ後、ホストPCからUSB接続を取り外せば、スタンドアローンのシステム制御が可能なプラットフォームとなります。またUSBを接続したままにすればArduinoとPCの双方向通信が可能となります。TSI-IOBOB2は68.6 mm x 53.3 mmと小さいので、コンパクトなシステムが実現します。

USB3.0カメラ用アクセサリ(USB3-MBA-118ならびにUSB3-PCIE)
当社ではカメラをPCに接続するUSB3.0 A-Micro Bケーブルもご用意しております(なお、USB3.0カメラにはケーブルが各1本付属しています)。ケーブルの長さは3 mです。Micro Bのコネクタの両側にはカメラのタップ穴に対応するネジが付いており、USBケーブルをカメラの筐体に固定可能です。

USB 3.0用PCIeカードはIntel USB3.0コントローラ内蔵のUSB3.0コネクタを装備していないPC向けにご用意しております。比較的新しいPCにはUSB3.0ポートが複数付いているため、USB 3.0用PCIeカードはUSB3.0カメラには付属していません。カードにはA型USB3.0ポートが2つ付いております。

*8050-CAB1は、当社の旧製品1500Mシリーズカメラには対応しません。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
8050-CAB1 Support Documentation
8050-CAB1補助I/Oケーブル、サイエンティフィックCCDカメラ&小型サイエンティフィックカメラ用
¥9,944
Today
TSI-IOBOB Support Documentation
TSI-IOBOBインターコネクトボード、サイエンティフィックCCDカメラ&小型サイエンティフィックカメラ用
¥8,965
Today
TSI-IOBOB2 Support Documentation
TSI-IOBOB2Customer Inspired! インターコネクトボード、Arduino用(Arduinoボードは付属しません)
¥12,878
Today
USB3-MBA-118 Support Documentation
USB3-MBA-118USB 3.0 A - Micro Bケーブル、長さ3 m
¥5,030
Today
USB3-PCIE Support Documentation
USB3-PCIEUSB 3.0 PCIeカード
¥8,616
5-8 Days
ログイン  |   マイアカウント  |   Contacts  |   Careers  |   個人情報保護方針  |   ホーム  |   FAQ  |   Site Index
Regional Websites:East Coast US | West Coast US | Europe | Asia | China
Copyright © 1999-2021 Thorlabs, Inc.
Sales: +81-3-6915-7701
Tech Supports: +81-3-6915-7701


High Quality Thorlabs Logo 1000px:Save this Image