パッシブファイバーピグテール付き半導体レーザーマウント


  • Mount for Our Fiber-Pigtailed Laser Diodes
  • Compatible with ESD Protection/Strain Relief Cables
  • Post or Breadboard Mountable

(Back)

(Front)

PTLB1

Fiber-Pigtailed Laser Diode
with SR9 ESD Protection/Strain
Relief Cable Mounted on Ø1/2”
Post Using PTLB1 Bracket

Application Idea

Related Items


Please Wait

Click to Enlarge

ポスト取付け用アダプタPTLB1に取付けられたピグテール付き半導体レーザーマウント

PTLB1は、当社のシングルモードマルチモードまたは偏波保持ファイバーピグテール付きTO-Can型半導体レーザを、ブレッドボードやØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに取り付けられる設計となっております。 このL字ブラケットは、ユニバーサル設計なのでインチ規格とミリ規格両方の部品に取付け可能です。 PTLB1の取付部中央の穴には13/32"-40の内ネジが付いていて、そこからピグテールを当社のESD防止/ストレインリリーフケーブルにつなげることができます。

Supported Laser Diode Pin Codes
ESD防止/ストレインリリーフケーブルがサポートするピンコード


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

パッシブファイバーピグテール付き半導体レーザーマウント

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PTLB1 Support Documentation
PTLB1ファイバーピグテール付き半導体レーザーマウント、Ø12.0 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付け可能
¥3,776
Today