"; _cf_contextpath=""; _cf_ajaxscriptsrc="/cfthorscripts/ajax"; _cf_jsonprefix='//'; _cf_websocket_port=8578; _cf_flash_policy_port=1244; _cf_clientid='2C0EAA41CCB826BE898252AA082E98E3';/* ]]> */
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手動式パッチクランプマイクロマニピュレータ![]()
Application Idea Two PCS-5400 Micromanipulators Mounted on PCS-5300 Related Items ![]() Please Wait
ご質問やご注文については当社までお問い合わせください。 特長
当社の手動式マイクロマニピュレータは、電気生理学や生命科学におけるピペット操作の制御用として優れています。これらの手動式マイクロマニピュレータにはピエゾ(PZT)制御の移動ステージが使用されており、ピペットヘッドのスムーズで精密な移動が可能です。 マイクロマニピュレータにGibraltarプラットフォームを組み合わせると、安定性と制御性がさらに向上します。 当社ではステッピングモータとピエゾ移動機構を有する電動式パッチクランプマイクロマニピュレータもご用意しております。 こちらのマイクロマニピュレータは、3つの軸に沿った移動が可能です(下図参照)。粗調整には32 TPI(Thread per Inch)のマイクロメータを使用し、25 mm移動することができます。マイクロマニピュレータの微調整にはピエゾフレクシャーマウントを使用していますが、その移動範囲 は各軸に沿って150 µmまたは300 µmです。2個の調整機能付きストップリングでアプローチ角度および回転位置の設定ができるため、ピペットの交換時にも素早くアライメントができます(詳細は「マイクロマニピュレータ」のタブをご参照ください)。 ヘッドステージまたはピペットを大きなまたは小さなアプローチ角度にセットするためのアダプタは別売りです。下記をご参照ください。これらのアダプタを用いると、実験に対するフレキシビリティが向上し、顕微鏡用対物レンズなどの実験装置との衝突を最小限に抑えることができます。ピペットやヘッドステージを、マイクロマニピュレータと干渉せずに試料に近づけてセットすることができる、近接型のヘッドステージおよびピペット用アダプタもご用意しております。 ピエゾ制御 電源 ![]() Click to Enlarge マイクロマニピュレーターアセンブリ マイクロマニピュレーターアセンブリ当社のマイクロマニピュレーターアセンブリは、3つの直線移動ステージ、2つの固定可能ストップ付きの回転ステージ、1組の直角ブラケット、ヘッドステージ取付けプレートで構成されています。クロスローラーベアリングにより、高耐荷重で摩擦の少ない、堅牢かつ精密な1軸ベアリングシステムが形成されています。ピエゾアクチュエータは60 µmの分解能をもたらすほか、実質熱を発さず、バックラッシュもなく、ドリフトもわずか(1 µm/hr未満)です。 ヘッドステージ取付けプレートは、ヘッドステージとピペットを容易に取り付けられます。ヘッドステージAxon CV-203BとHEKA EPC-9はヘッドステージ取付けプレートに直接ネジ止めできますが、取付けプレートに適切な取付け穴を加える必要のあるヘッドステージもありますので、ご注意ください。 ヘッドステージを回転させることにより、倒立または正立顕微鏡に適切なアプローチ角で簡単にピペットを挿入することができます。さらにSteep/ShallowヘッドステージアダプタPCS-500-SSHまたはピペットホルダMIS-PHMは、大きなまたは小さなアプローチ角度での挿入が必要な用途にお使いいただけます。当社のマイクロマニピュレーターアセンブリはその対称設計により、特別なアダプターキット無しで、容易に左側からまたは垂直方向でピペットを挿入できるよう変更することができます。 調整機能付きストップリング![]() Click to Enlarge ピンならびに固定つまみネジ付きの真鍮ブロックが付いた調整可能なストップリング こちらのマイクロマニピュレータには調整機能付きストップリングが2個付いており、高い再現性と精度でアプローチ角度と水平方向の回転を設定することができます(左の写真参照)。適切なアプローチ角度や回転位置が決まったら、真鍮ブロックのつまみネジを締め付けてマウントの位置を固定します。次に、ピンの両側にある2個の止めネジ(セットスクリュ)を1.3 mmのボール(六角)ドライバまたは六角レンチで緩めます。そして突き出ているピンが真鍮ブロックに接触するまでリングを回転させます。リングを固定するには、外に出ている止めネジを締め付けてからつまみネジを緩め、マウントが自由に回転できるようにします。 調整機能付きストップリングはヘッドステージアダプタとピペットホルダ(別売り、下記参照)と組み合わせると、実験中にピペットを素早く交換したり、1つ前の位置に戻ることが可能となり便利です。これにより位置の再調整が最小限で済み、効率も上がります。それにはあらかじめ調整機能付きストップリングを設定済みのアプローチ角度と回転位置に取り付けてから、アダプタのスライドアセンブリで試料からピペットを離します。そしてステージを回転させてアセンブリから遠ざけた後ピペットを交換し、元のアプローチ角度と回転位置に素早く戻します。 ![]() Click to Enlarge 軸調整ユニット 軸調整ユニット軸調整ユニットにより、手動でピペットの位置をスムーズかつ繰り返し可能な動きで調整することができます。 当社のマイクロマニピュレーターアセンブリを構成する3つのステージは、それぞれ軸調整ユニットのポテンショメータつまみに接続することができます。 扱いやすいシステムを構築できるよう、ご使用するステージに対応したつまみをお選びいただけます。 これにより、軸調整ユニットを直観的な配置でシステムにセットすることができます。 それぞれのつまみにより3回転ポテンショメータが調整されます。このポテンショメータは、電圧を制御してピエゾフレクシャーアセンブリの位置を調整します。 ポテンショメータの3回転分は、ピエゾアセンブリの全移動量に対応し、分解能は全移動量の0.04%になります。 例えば、150 µm移動できるピエゾステージは、軸調整ユニットによって60 nmの分解能を持つことができます。 また、実験状況に合わせて、ポテンショメータの抵抗を調整できます。 ![]() Click to Enlarge 60V電源 電源当社のマイクロマニピュレータ電源は、軸調整ユニットに安定した低ノイズの60 V出力を供給します。 2つの電圧出力端があり、2つの軸調整ユニットを調整できます。 これにより、2つのマイクロマニピュレーターアセンブリを1つの電源で駆動することができ、費用とスペースを抑えることができます。 電源は、50/60 Hz、100~240 Vの入力電圧で駆動します。 手動式マイクロマニピュレータのカスタムオプション手動式マイクロマニピュレータは、標準品のほかに電源が付属しない製品もカスタム品としてご提供しております。PCS-520Nにはピエゾアクチュエータやモータが無く、電源は使用しません。その他のカスタム品は標準品のマイクロマニピュレータと同じ製品ですが、電源のみが付属しません。 ![]() Click to Enlarge 付属の軸調整ユニットに接続されたPCS-5200N
ご質問やご注文については当社までお問い合わせください。
![]() こちらのマイクロマニピュレータアセンブリには60 V電源が付属しています。 1つの電源で2つのマイクロマニピュレータをサポートできるため、追加のマイクロマニピュレータのご購入については「カスタム品」のタブをご覧ください。
![]() ![]() Click to Enlarge PCS-500-SSHは、大きなアプローチ角度(左)でも小さなアプローチ角度(右)でも取付けられます。
マイクロマニピュレーターアセンブリ用アダプタは、ヘッドステージならびにピペットを取り付けることができる柔軟性の高いプラットフォームをご提供します(詳細は下表をご参照ください)。このアダプタにより、取り付けたヘッドステージもしくはピペットを大きなアプローチ角度または小さなアプローチ角度で位置決めすることができます。 電気生理学の実験では多くの場合、溶剤内の電極の長さを最小にして電気ノイズを最小限に抑えられるよう、大きなアプローチ角度での取付けが必要になります。これに対し、スライスを用いた電気生理学の実験では多くの場合、ピペットの先端がサンプルチャンバの上を直線移動できるように、電極を実験台とほぼ平行(15°~25°の角度)に設置します。小さなアプローチ角度で取り付けることで、複数のピペットまたはヘッドステージを接近させて積み重ねることもできます。どちらの場合も、顕微鏡などの実験装置との接触を避けるための隙間が必要になります。 ![]() Click to Enlarge ヘッドステージアダプタPCS-500-SSHの構成部品 Steep/Shallowヘッドステージアダプタ 取付けプレートには、スライドを固定するためのアリ溝が2つ付いています。スライドは、小さなアプローチ角度で取り付ける場合は下方のアリ溝式ブラケット内に設置し、大きなアプローチ角度で取り付ける場合は上方のアリ溝式ブラケット内に設置します(右上の写真をご覧ください)。これにより、回転させてアプローチ角度を大きくすると、マイクロマニピュレータ上面に最大の隙間が得られます。 アダプタを取り付けるには、付属の#4-40ネジ(3/32インチ六角レンチ使用)を用いて取付けプレートをマイクロマニピュレータに取り付けます。次に、クランププレートを付属の#2-56キャップスクリュ(2 mm六角レンチ使用)で取り付けて、スライドアセンブリをアリ溝の1つに固定します。クランププレートを緩めてスライドアセンブリを位置決めできます。これにより、ピペットを完全に伸ばした位置と完全に引っ込めた位置が決まります。マウントを安定して取り付けるためには、スライドアセンブリが25.4 mm以上クランププレートに保持されている必要があります。スライドの位置を調整するには、ロックハンドルを回転させて緩めてスライドを任意の位置に移動させ、再度ロックハンドルを締め付けてください。 ![]() Click for Details マイクロマニピュレータに固定された近接型アダプタPCS-AXN-ADP ![]() Click to Enlarge マイクロマニピュレータに固定されたピペットホルダーマウントMIS-PHM 近接型ヘッドステージアダプタ マイクロマニピュレータには、マイクロマニピュレータに付属するヘッドステージアダプタープレートと、アダプタに付属する#2-56キャップスクリュと2 mm六角レンチを用いて取り付けます。PCS-AXN-ADPを取り付けた際、マイクロマニピュレータの本体からはオフセットされるので、機械的な衝突を低減しながら、実験装置により近接した状態で使用することができます。取付け手順の詳細についてはマニュアルをご参照ください。 ヘッドステージもしくはピペットマウントの取付け用にアリ溝が1つ付いています。 このアリ溝は他のヘッドステージアダプタと同じ幅なので、PCS-500-SSHに付属のヘッドステージアダプタープレートおよびMIS-PHMに付属のピペットマウントにお使いいただけます。 ピペットホルダーマウント 旧バージョンのピペットホルダをお持ちの場合は、当社までお問い合わせください。代替品のご案内をいたします。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|