アカウント作成  |   ログイン

View All »Matching Part Numbers


カートは空です
         

Olympus製顕微鏡用 Gibraltar®プラットフォーム


  • Ultra-Stable Platform for Electrophysiology Research
  • Options for Manual or Motorized Control
  • Open Design Allows for Unrestricted Instrument Operation

G-BX

Application Idea

GMHB-BX with a
PCS-6000 Micromanipulator

Related Items


Please Wait

用途

  • 複数のパッチクランプ実験
  • 低速度撮影
  • 異なる視野範囲からの光分解とパッチクランプ記録
  • 標本全体のイメージング

特長

  • Olympus製正立型顕微鏡BX50WIおよびBX51WIを取付け可能
  • マイクロマニピュレータを統合
  • マイクロメータまたはステッピングモータ制御でご提供可能
  • ブレッドボードはアルミニウム製またはステンレススチール製

当社では、このGibraltar® プラットフォームのように最先端の電気生理学用製品もご提供しております。 こちらに掲載しているプラットフォームは、Olympus製正立型顕微鏡BX50WIならびにBX51WI用*に設計され、電気生理学の研究に機械的安定性と融通性に優れたソリューションをもたらします。 XY軸の移動ステージは手動式・電動式にかかわらず、顕微鏡をプラットフォームに対して確実にかつ再現性をもって移動させることができます。 試料を動かさずに、視野範囲(FOV)を変えることができるのでパッチクランプ記録の中断を防げます。

当社は、お客さまの多種多様なニーズにお応えするため、電動式・手動式それぞれ4種類のOlympus製正立型顕微鏡用Gibraltarプラットフォームをご用意しております。 プラットフォームには、複数のマイクロマニピュレータやチャンバほか、顕微鏡対物レンズ周りの備品を取り付けることが可能で、機械的ならびに熱的な安定性に優れています。 このような安定性は複数のパッチクランプなど、変動に敏感な電気生理学の研究にはとても重要です。

当社の Gibraltarプラットフォームは4つの大径支柱によってしっかり支えられているので、直接光学テーブルにボルトで固定したり、当社のベースプレート に取り付けることも可能です。 支柱の高さは調節ができますので、さまざまな顕微鏡、チャンバやヘッドステージ、また角度に対応可能です。 当社のマイクロマニピュレータと組み合わせて使うことにより、このGibraltarプラットフォームは、ピペットと顕微鏡の位置を高い精度で制御することを可能にします。 Gibraltarプラットフォームを組み立てるためのハードウェアキットが付属します。

手動式と電動式移動ステージの違い

GibraltarプラットフォームのXY軸ステージは、手動または電動式により、Olympus製顕微鏡の位置を操作することができます。 手動式に用いるマイクロメータの総移動量は40 TPI(Thread per Inch)で25.4 mmです。 このシンプルかつ信頼性のあるマイクロメータには5 µm未満の位置分解能があり、ステージの位置を固定できるフリクションロックが付いています。

電動式の移動ステージは、速く確実に移動し、手動式よりも多くの機能を備えています。 電動式のステージの移動量は各方向25.4 mmで、位置分解能は(最低速度で)5 µmです。 移動はジョイスティックによって制御します。速度は2段階ありますので、素早く正確な移動が可能です。 さらに電動式ステージには2つの位置ボタンがあり、最大2つの位置を登録することにより、視野間を素早くかつ正確に移動させることができます。

アルミニウム製とステンレススチール製プラットフォームの違い

プラットフォームの天板はアルミニウム製またはステンレススチール製からお選びいただけます。 アルミニウム製のプラットフォームは黒のエポキシ樹脂でコーティングが施され、貫通穴が開いています。 ステンレススチール製のプラットフォームの表面は磁性でM6ネジ穴が付いています。 マイクロマニピュレータなどの備品を、マグネティックベースもしくはM6ネジで取り付けることができます。 ステンレススチール製のプラットフォームには、加えて防振のためのハニカム構造が採用されており、また、液漏れなどを防ぐためM6ネジ穴の内部がシールされているので、例えば、顕微鏡の上に何かの液が垂れたりするのを防ぎます。右図ではアルミニウムおよびステンレス製プラットフォームの寸法と穴の間隔を示しています。 各部品の種類の詳細については、「部品」のタブをご覧ください。

*Olympus製顕微鏡BX50WIならびにBX51WIの本体の取付け穴の位置はユニット毎に異なります。ご購入前に当社までご連絡いただき、お手持ちの顕微鏡と合った製品であることをご確認ください。

ご質問やご注文については当社までお問い合わせください。
Gibraltar Platform Top (Choose One)
MaterialBlack Epoxy-Coated AluminumMagnetic Stainless Steel
Dimensions23.6" × 17" × 0.5"
(599.44 mm × 438.1 mm × 12.7 mm)
23.6" × 17" × 1.25"
(599.44 mm × 438.1 mm × 31.75 mm)
Weight16 lbs (7.26 kg)25 lbs (11.34 kg)
Columns
MaterialBlack Epoxy-Coated Aluminum and Stainless Steel
ThreadsØ1.5" (38.1 mm), 12 threads/inch
Weight6 lbs (2.72 kg) Each (Four per System)
XY Translation Stage and Adapter Plate
Load Capacity110 lbs (49.90 kg)
MaterialBlack-Plated Aluminum
BearingsBall Bearings
Size8" × 8" × 2" (203.2 mm × 203.2 mm × 50.8 mm)
(Without Microscope Adapter Plate)
Weight18 lbs (8.16 kg)
(With Microscope Adapter Plate)
Translation Mechanism (choose one)
TypeMotorizedManual
Range1" (25.4 mm) in Both X and Y1" (25.4 mm) in Both X and Y
Speed (Max)0.4 mm/sN/A
Speed (Min)3.0 µm/sN/A
Resolution5 µm at Min Speed <5 µm
Electrical
Power90 - 260 VAC, 50/60 Hz, 45 W (Max)N/A
Controller Dimensions10" × 10"× 4"
(254 mm × 254 mm × 101.6 mm)
N/A
Weight4.5 lbs (2.04 kg)
(Controller and Joystick)
N/A
Environment
Operating Temperature10 - 40 °C, <60% Relative Humidity
Storage Temperature-10 to 70 °C, <90% Relative Humidity
Base Plate (Optional)
MaterialBlack Epoxy-Coated Aluminum
Dimensions23.6" × 11.6" (599.44 mm × 294.64 mm)
Weight14 lbs (6.35 kg)
Sample Plate
MaterialBlack-Plated Aluminum
Dimensions110 mm OD, 32 mm ID, 5 mm thick
Compatible Vibration-Isolation Tables (When Base Plate is not Purchased)
Tables TypeImperialMetric
Hole Pattern1/4"-20 Tapped Holes on a 1" SquareM6 × 1.0 Tapped Holes on a 25 mm Square
ComponentDescriptionImageAvailable OnLabel*
Solid Aluminum Top PlateNon-Magnetic, Black Epoxy-Coated Aluminum Top with 1/4"-20 Tapped HolesSolid Aluminum PlatformG-BX, GM-BX, GB-BX, & GMB-BX1
Stainless Steel Top PlateMagnetic, Spill-Proof Stainless Steel Top with 1/4"-20 Tapped HolesStainless Steel PlatformGH-BX, GMH-BX, GHB-BX, & GMHB-BX2
Base PlateBlack, Epoxy-Coated Aluminum Base Plate with Rubber Grommet FeetSolid Aluminum Base Plate GB-BX, GMB-BX, GHB-BX, & GMHB-BX3
Manual Translation StageBlack, XY Translation Stage For Microscope with Mechanical MicrometerManual Translation StageG-BX, GB-BX, GH-BX, GHB-BX4
Motorized Translation StageBlack, XY Translation Stage For Microscope with Stepper MotorMotorized Translation StageGM-BX, GMB-BX, GMH-BX, GMHB-BX5

*下の写真をご覧ください。

アルミニウム製とステンレススチール製天板の違い

当社のアルミニウム製の天板は、電気生理学の研究のための頑丈な平面台をご提供します。 厚さ12.7 mmのアルミニウム製の天板のプラットフォームは安定的にハードウェアや備品を顕微鏡対物レンズの近くに取付けることができます。M6ボルト用の貫通穴がありますので、インチ・ミリ規格両方の機器と統合することができます。

一方、ステンレススチール製の天板には、アルミニウム製よりもさらに優れたいくつかの特長があります。 マグネットベースが使える磁性材の天板なので、ハードウェアを適切な場所に自由に配置することができます。 ステンレススチール製の天板は、貫通穴ではなく、M6ネジ穴が付いています。 このネジ穴はM6六角ネジで備品を直接天板に取り付けるだけでなく、液漏れを防止できるような設計となっています。 各ネジ穴はナイロン製のカップで封止されているので、天板に漏れた液体は、このカップに流れ、天板下の顕微鏡の上に落ちるのを防ぐことができます。 また、ステンレスチール製天板のハニカム構造により、除振性能および安定性が向上します。

G-BX and GM-BX
Click to Enlarge


Gibraltarプラットフォーム:アルミニウム製の天板、ベースプレート無し

GH-BX and GMH-BX
Click to Enlarge


Gibraltarプラットフォーム:ステンレススチール製の天板、ベースプレート無し


ベースプレート

Gibraltarプラットフォームには、ゴム製の脚(グロメット)が付いているベースプレート付き、またはベースプレート無しでお求めいただけます。 ベースプレート無しでご購入の場合、Gibraltarプラットフォームは直接インチ規格またはミリ規格の光学テーブルScienceDesk™ に取り付けられます(光学テーブルへの取付け方法については取扱説明書をご覧ください)。 どちらもプラットフォームを確実かつ安定的に固定することができます。

ベースプレート付きをお選びいただくとプラットフォームを自由に配置することができます。 ゴム製の脚とプラットフォームの重さによってベースプレートが誤って動くことはありません。 また、プラットフォームを分解せずに持ち上げ、移動することができます(プラットフォームを動かす際には、先に顕微鏡とハードウェアを取り除いてください)。

GB-BX and GMB-BX
Click to Enlarge


Gibraltarプラットフォーム:ステンレススチール製の天板、ベースプレート無し

GHB-BX and GMHB-BX
Click to Enlarge


Gibraltarプラットフォーム:ステンレススチール製の天板、ベースプレート付き


手動式と電動式移動ステージの違い

顕微鏡の位置を操作するGibraltar XY軸ステージ用の移動マウントには手動式または電動式があります。 手動式は、2つのシンプルかつ精密な機械式マイクロメータによってステージが移動します。 マイクロメータの移動量は25.4 mm、位置分解能は5 µm未満です。 マイクロメータにはフリクションロックがついているので移動ステージを固定すれば、顕微鏡が試料に対して動くのを防ぐことができます。

電動式は、機械式マイクロメータの代わりに2つのステッピングモータがステージを移動させます。 この素早く正確なモータの移動量はX、Y方向にそれぞれ25.4 mm、位置分解能は5 µmです。 機械式マイクロメータのほうがやや優れていますが、モータの分解能も顕微鏡の移動には十分精密で適切なものになっており、しかも、モータは機械式マイクロメータよりも優れた機能を備えています。この2つのモータは、ジョイスティックの簡単な操作によって、ステージをXとY両方向に移動させます。 速度は目的に応じて2段階あります。素早く移動させるための速度(0.4 mm/s)と正確な位置決めのための遅い速度(3.0 µm/s)です。 また電動式ステージには2つの位置をメモリ登録する機能があり、2つのボタンを操作することによりそれぞれの登録位置に素早く移動させることができます。 この機能は、同一試料の2つの視野範囲(FOV)において迅速かつ正確な観察や操作が必要な実験などに役立ちます。

GB-BX and GMB-BX
Click to Enlarge


Gibraltarプラットフォーム:ステンレススチール製の天板、手動式移動ステージ、ベースプレート付き

GHB-BX and GMHB-BX
Click to Enlarge


Gibraltarプラットフォーム:ステンレススチール製の天板、電動式移動ステージ、ベースプレート付き


Posted Comments:
lkurandt  (posted 2016-09-19 14:58:00.693)
Hi, does the price include the stage, translator and controller? Best Lars
jlow  (posted 2016-09-19 04:23:19.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: The price includes the stage, platform top, actuators and controller (for the motorized version).

Olympus製顕微鏡用手動Gibraltarステージ

Product Image
(Click for Zoom)
G-BXGH-BXGB-BXGHB-BX
Item #G-BXGH-BXGB-BXGHB-BX
Platform TopSolid AluminumMagnetic Stainless SteelSolid AluminumMagnetic Stainless Steel
Mounting HolesClearance Hole for 1/4"-20Tapped 1/4"-20Clearance Hole for 1/4"-20Tapped 1/4"-20
Base PlateNoNoYesYes
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
G-BX Support Documentation
G-BX手動Gibraltarステージ、Olympus製顕微鏡用、アルミニウム製プラットフォーム、ベースプレート無し
¥924,044
Lead Time
GH-BX Support Documentation
GH-BX手動Gibraltarステージ、Olympus製顕微鏡用、ステンレススチール製プラットフォーム、ベースプレート無し
¥1,241,253
Lead Time
GB-BX Support Documentation
GB-BX手動Gibraltarステージ、Olympus製顕微鏡用、アルミニウム製プラットフォーム、ベースプレート付き
¥993,002
3-5 Days
GHB-BX Support Documentation
GHB-BX手動Gibraltarステージ、Olympus製顕微鏡用、ステンレススチール製プラットフォーム、ベースプレート付き
¥1,310,212
Lead Time

Olympus製顕微鏡用電動Gibraltarステージ

Product Image
(Click for Zoom)
GM-BXGMH-BXGMB-BXGMHB-BX
Item #GM-BXGMH-BXGMB-BXGMHB-BX
Platform TopSolid AluminumMagnetic Stainless SteelSolid AluminumMagnetic Stainless Steel
Mounting HolesClearance Hole for 1/4"-20Tapped 1/4"-20Clearance Hole for 1/4"-20Tapped 1/4"-20
Base PlateNoNoYesYes
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
GM-BX Support Documentation
GM-BX電動Gibraltarステージ、Olympus製顕微鏡用、アルミニウム製プラットフォーム、ベースプレート無し
¥1,130,919
Lead Time
GMH-BX Support Documentation
GMH-BX電動Gibraltarステージ、Olympus製顕微鏡用、ステンレススチール製プラットフォーム、ベースプレート無し
¥1,448,129
Lead Time
GMB-BX Support Documentation
GMB-BX電動Gibraltarステージ、Olympus製顕微鏡用、アルミニウム製プラットフォーム、ベースプレート付き
¥1,199,878
Lead Time
GMHB-BX Support Documentation
GMHB-BX電動Gibraltarステージ、Olympus製顕微鏡用、ステンレススチール製プラットフォーム、ベースプレート付き
¥1,517,087
Lead Time