"; _cf_contextpath=""; _cf_ajaxscriptsrc="/cfthorscripts/ajax"; _cf_jsonprefix='//'; _cf_websocket_port=8578; _cf_flash_policy_port=1244; _cf_clientid='0DAC89A5450D4D2D70915718DCB995F8';/* ]]> */
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2チャンネルベンチトップ型光パワー&エネルギーメーターコンソール![]()
PM320E Benchtop Photodiode, Fiber, Integrating Detector Options Related Items
![]() Please Wait
特長
2チャンネルタイプのパワーメータ&エネルギーメータPM320Eは、ハンドヘルド型のデバイスにはない多くの特長を備えています。この製品は、実験や製造において精密な光測定、レーザやフォトダイオードの特性解析、ライフサイクル測定、その他多くの用途に適しています。 2チャンネル設計により、差分比率の測定が可能です。大きなグラフィックディスプレイによる直感的手動操作、従来のフォトダイオードとの互換性、優れたリモート操作性の特長があるので、この製品はシステムへ簡単に組み込むことができます。 PM320Eは、当社の全てのフォトダイオードセンサ、サーマルセンサ、焦電センサを使用できます。また、増幅機能の付いていないアノードまたはカソード接地タイプで10 mAまでの光電流のフォトダイオード、出力電圧1 Vまでのサーマル素子、出力電圧100 Vまでの焦電ディテクタも接続することができます。 またこの製品では、当社の全ての焦電エネルギーセンサ(両方のチャンネル)と併用してエネルギ測定が行なえます。さらに詳しい情報に関しては、「センサの選択」のタブをご参照ください。なお、PM320Eは単体のベンチトップ型装置として販売されており、センサは別売りとなっています。当社がご提供している全てのセンサは下記をご参照ください。 コンソール設計 PM320Eには、コンソールの他にソフトウェアCD ROM、LabVIEW™およびLabWINDOWS™ /CVIドライバーセット、Certificate of Calibration(校正証明書)と操作マニュアルが付属します。 当社のパワー&エネルギーメーターコンソールのラインナップは「コンソールセレクション」タブでご覧いただけます。 センサのアップグレードサービス 再校正サービス
|
Item # | PM320E | ||
---|---|---|---|
Detector Compatibility | Photodiode Sensors: S1xxC Series Photodiodes (Max 10 mA)a | Thermal Sensors: S3xxC Series Thermopiles (Max 100 mV) | Pyroelectric Sensors: ESxxxC Series Pyros (Max 100V) |
Input | Ch1, Ch2 / DB9, Rear / BNC, Front | Ch1, Ch2 / DB9, Rear | Ch1, Ch2 / DB9, Rear |
Measurement Ranges | 6 Decades; 100 nA - 10 mA Ranges Selectable in W, Sensor Dependent | 4 Decades; 1 mV - 1 V Ranges Selectable in W, Sensor Dependent | 4 Decades; 100 mV - 100 V Ranges Selectable in J, Sensor Dependent |
Wavelength Ranges | 200 nm - 1800 nm | 190 nm - 25 μm | 185 nm - 25 μm |
Power / Energy Ranges | 100 pW - 20 W | 100 μW - 200 W | 10 μJ - 15 J |
Units | W, dBm, W/cm², A (Photodiodes only) | W, dBm, W/cm² | J, J/cm², W, W/cm² |
Accuracy | ±0.2% of Full Scale (1 µA - 10 mA) ±0.5% of Full Scale (100 nA) | ±0.5% of Full Scale | ±0.5% of Full Scale |
Display Resolution | 10 pA / Responsivity Value (A/W) | 1 µV / Responsivity Value (V/W) | 100 µV / Responsivity Value (V/W) |
Bandwidth | DC - 100 kHz, Dependent on Sensor and Settings | DC - 10 Hz, Dependent on Sensor and Settings | 3 kHz (Max. Rep. Rate) |
Wavelength Correction | Sensor Dependent; nm (A/W) | Sensor Dependent; nm (V/W) | Sensor Dependent; nm (V/J) |
センサヘッドの詳細な仕様はフォトダイオードパワーセンサ、サーマルパワーセンサおよび焦電エネルギーセンサのウェブページに記載してあります。この他の情報については当社にお問い合わせください。
Pin | Connection | Pin | Connection |
---|---|---|---|
1 | +5 V (Drive Max. 50 mA from this Pin) | 5 | Pyro-Electric Sensor + |
2 | EEPROM Digital I/O | 6 | DGND |
3 | Photodiode Ground (Anode), Thermal and Pyro Sensor Ground | 7 | PRESENT Connect this Pin via a 1 - 10 kΩ Resistor to Pin 3 (AGND) |
8 | Thermal Sensor + | ||
4 | Photodiode Cathode | 9 | Not Connected |
0 ... ± 10 V、最低負荷10 kΩ
TTL、最大周波数1.5 kHz
0 ... ± 10 V、最低負荷10 kΩ
USBのB型-A型変換ケーブルが付属
当社の標準フォトダイオードセンサはコンパクトな設計で、既存の光学システムへ簡単に組み込むことができます。ポスト、 ケージ、レンズチューブのオプションをはじめとする当社の標準的な光学システムへのマウントが可能です。このページには、数種類の組み込み例が掲載されて います。
標準フォトダイオードセンサは、S120-xxシリーズのファイバーアダプタ全製品に対応します。FC/PC およびSMA アダプタは、右に掲載されています。 SC、LC、ST接続用のアダプタもご用意しています。
フリップ式マウントにより、定常の光学系のパワー測定を簡単に行うことができます。パワー測定用に、センサをレーザの光路に配置して、システムの通常操作の間は押し下げておくことができます。
右の写真は直角フリップマウントFM90(/M)です。当社では関節式ポストマウントTRB1/Mもご用意しています。固定可能な関節式マウントにより、センサーヘッドを自由に配置できます。関節式マウントは、下のS13xC薄型フォトダイオードセンサに掲載されています。
標準フォトダイオードセンサの前面は、SM1ネジで組み込むことができます。SM1ネジにより、25.4 mm(1インチ)レンズチューブシステムや簡単脱着式マウントへ簡単に取り付けることが可能です。
右の写真は、脱着式ポストマウントKB1P(/M)と30mmケージ用簡単脱着式ケージマウントQRC1Aです。どちらのマウントも、SM1ネジにより、センサーヘッドを組み込めます。
注:QRC1AおよびCP44F(下記参照)は、S12xCセンサの厚みのため、開口部を後ろに引かないとケージシステムから取り外すことができません。3つのケージマウントを使う場合、2つのマウントはケージマウントから簡単に取り外せます。右の写真をご参照ください。
当社では、簡単脱着式マウント付き30 mmケージプレートCP44Fもご用意しています。このマウントは磁石によって結合するので、簡単に繰り返し取り付けることができます。
注: CP44FもQRC1Aと同様に閉じた状態でのケージシステムからは取り外すことができません。
当社の薄型フォトダイオードセンサは、ケージ、レンズチューブ、光学素子が密に配置された自由空間システムをはじめとするスペースの限られた光学装置にもお使いいただける設計となっています。
右の写真は、30mmケージシステムに挿入されたセンサS130Cです。この使用例により、センサをケージへ簡単に組み込むことができます。パワー測定に必要な最低限のスペースしか必要としないことがわかります。
薄型フォトダイオードセンサは関節式マウントTRB1/Mの上にも取り付けることができます。このマウントによって、センサをスペースのない光学装置にも繰り返し挿入することが可能です。測定後、センサを回転させることにより光路から外し、通常操作が可能になります。
顕微鏡用スライドパワーセンサS170Cは、顕微鏡用スライドホルダに直接取り付けられるよう設計されています。76.0 mm x 25.2 mm x 5.0 mmのセンサーヘッドは、標準の顕微鏡用スライドと同じ設置サイズで、多くの標準的な正立および倒立顕微鏡にお使いいただけます。右の写真ではパワーセンサを裏返して使用しており、筐体の刻印付きの裏面がアライメントに使用できるようになっています。
こちらのパワーセンサにはポスト取り付け用のM4タップ穴も1つ付いています。右の写真ではセンサーヘッドを水平方向に取り付けるため、2本のØ1/2インチ(Ø12.7 mm)ポストにRA90(/M)を使用しています。
当社の積分球フォトダイオードセンサは、発散ビーム、不均一のビーム、軸から外れたビーム向けの低損失キャビティを備えています。積分球はファイバ終端でのビームが発散する光ファイバ関連の用途に適しています。
右の写真はファイバーアダプタS120-FCを付けた積分球フォトダイオードS140Cと、ファイバ素線アダプタS140-BFAを付けたS140Cです。ファイバ素線アダプタには、取り付けクランプと周辺光からの干渉を少なくする遮光体が付いています。
当社の小型ファイバーフォトダイオードは、ポータブル式ファイバ結合用のパワーメータとして適しています。S15xCセンサは様々なファイバ接続に対応します。 PM20-xx アダプタを使って、センサをFC、PC、SC、LC、SMA、ST コネクタに接続することができます。右の写真はFC&SMAコネクターアダプタをつけたS150Cセンサです。
1番右の写真は、センサS150Cが付いたPM100Dのコンソールです。ここではセンサがFC接続でファイバにつながっています。このセットアップは持ち運びが可能であるため、実験や現場でのご使用に適しています。
当社の焦電エネルギーセンサは、パルス光源の測定に適していて、光源のエネルギーを直接読み取ることができます。センサは、エキシマ、YAGその他ハイパワーレーザの高エネルギーパルス用に設計されています。
取付けオプションには、ポスト(絶縁アダプタ付き)や、右の写真のようなケージ構成などがあります。
このシリーズには、LabVIEW™およびLabWindows™用のドライバを含めたソフトウェアパッケージが付属します。このソフトウェアWindows® XP、Vista、7、8または10に対応します。
こちらでは当社のパワーセンサおよびエネルギーセンサのラインナップをご紹介しています。対応するパワーメーターコンソールとインターフェイスについては右下の表をご覧ください。
下記のパワーセンサおよびエネルギーセンサのラインナップのほかに、当社ではフォトダイオードまたはサーマルセンサのどちらかを内蔵するオールインワン型のワイヤレス機能付きパワーメータや小型USBパワーメータ、およびコンソール、センサーヘッド、ポスト取付け用のアクセサリを含むパワーメーターキットもご用意しております。
当社では4種類のセンサをご用意しております:
Console Compatibility | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Console Item # | PM100A | PM100D | PM400 | PM320E | PM101 Series | PM102 Series | PM100USB |
Photodiode Power | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() |
Thermal Power | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thermal Position | - | - | ![]() | - | - | ![]() | - |
Pyroelectric Energy | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() |
当社のパワー&エネルギーセンサの仕様を比較する際には、2種類の選択をします。下の表(展開します)では、当社のセンサを種類別に分類して(フォトダイオード、サーマル、焦電)、主な仕様を記載しています。
またその下のセレクションガイドのグラフでは、当社のフォトダイオードならびにサーマルパワーセンサの全ラインナップを波長範囲(左)そしてパワー範囲 (右)で比較できるようになっています。枠内には型番とセンサの仕様の範囲が記載されています。グラフにより、特定の波長範囲またはパワー範囲に適したセンサーヘッドが特定しやすくなっております。
Photodiode Power Sensors |
---|
Thermal Power Sensors |
---|
Thermal Position & Power Sensors |
---|
Pyroelectric Energy Sensors |
---|
Posted Comments: | |
Kazuya Takayama
 (posted 2020-03-17 09:52:10.903) I have a qestion about the relative power measurement (3.1.5 in PM320E-Manual).
Let's say I measure two powers in dBm, such as 0.00 dBm(or in W) for Ch1 and -12.34 dBm(or in W) for Ch2. Then, I select relative power measurement, such as Ch1(W)/Ch2(W) dB or Ch1(dBm) - Ch2(dBm) dB. Do I see -12.340 dB in display with one digit higher resolution? My concern is how many display digit can be allowed for below decimal point.
Thank you for your kind suuport on this matter in advance.
Best Regards, MKiess
 (posted 2020-03-19 07:49:38.0) This is a response from Michael at Thorlabs. Thank you very much for your feedback. The display itself can only show four numbers with our sensors. A higher accuracy is often not given by the calibration of sensors. The digits after the decimal point are determined by the selected power range.
If the relative power measurement mode is selected, the main display and the bar graph show the difference with a resolution of one digit higher than the displayed, subtracted value. Alan Blair
 (posted 2020-01-03 16:47:17.357) I have two issues with the PM320E.
1. The driver will not install under windows 10. I get an error stating that the driver does not have a valid digital signature.
2. I'd like to control the PM320E using C#, do you have an example in any .NET language for this meter? MKiess
 (posted 2020-01-07 07:58:27.0) This is a response from Michael at Thorlabs. Thank you very much for your feedback. We have immediately added the ability to search for devices and read the resource string passed to the Init function to the existing driver for PM320E. The driver thus meets our current standard for VXIpnp drivers and works under Windows10. I have sent you the new installation package, which is now also available for download on our website, directly. anays.acevedo
 (posted 2019-02-22 02:11:17.07) When I try to uninstall the utility software, it prompt an error 1721. How can I sove it? nreusch
 (posted 2019-02-28 08:54:54.0) This is a response from Nicola at Thorlabs. Thank you for reporting this error. I will contact you directly for further troubleshooting. jon.peterson
 (posted 2018-09-19 16:45:27.323) Do you have a document which describes the USB interface? I would prefer to write my own software to automate the PM320E. nreusch
 (posted 2018-09-24 06:06:52.0) This is a response from Nicola at Thorlabs. Thank you for your inquiry. In chapter 4 and 5 of the manual, you will find a general remote operation description as well as a command reference list. At https://www.thorlabs.com/software_pages/ViewSoftwarePage.cfm?Code=PM300 you can download the drivers that you might need to write your own application with e.g. Labview. I will contact you directly to check whether you need any further assistance. michael.mayers
 (posted 2018-08-28 14:18:51.873) I need to know the AC input power consumption of the PM320E. swick
 (posted 2018-09-12 04:12:08.0) This is a response from Sebastian at Thorlabs. Thank you for the inquiry.
The PM320E has maximum power consumption of 20 VA. michael.mayers
 (posted 2018-08-21 09:55:00.17) Need to know if there are Labview drivers available for the PM320E? swick
 (posted 2018-08-30 04:11:55.0) This is a response from Sebastian at Thorlabs. Thank you for the inquiry.
For PM320E the Labview drivers are included to the standard software installation and to the driver package, which you can download here:
https://www.thorlabs.com/software_pages/ViewSoftwarePage.cfm?Code=PM300 dmitry.busko
 (posted 2017-07-03 12:01:30.7) Dear Thorlabs Team,
We have PM320E connected with S120C head. some questions:
1. with a room light on and without a signal the powermeter quite often clicking like a hell with a frequency 1-2 Hz. I think it just sweeping between two low ranges there and back, and can not decide where to stay... I can send a video of this behavior if needed.
2. We do intensity dependence measurement and it happens, that after changing the range (usually only for 1mW->10mW transition) powermeter shows the power approximately half less than actual. After several measurements with increasing intensity it jumps back to real power.
Are these problems known and solved (new firmware available) or - can one do something with it?! (not using autorange helps, but sometimes is not really convenient for not experienced users).
Regards,
Dmitry. swick
 (posted 2017-07-04 04:18:24.0) This is a response from Sebastian at Thorlabs. Thank you for the inquiry.
I will contact you directly for troubleshooting. carsten.stock
 (posted 2017-05-30 13:05:43.3) Hello, I am trying to use the Thorlabs PM320E with Labview (actual Labview2010, later i will switch to 2016) and can't find any examples (like "Roberto.narro" and "piotr.pytkowski"). Please can you provide an example for my LabView Versions? Many thanks in advance. swick
 (posted 2017-06-01 03:57:37.0) This is a response from Sebastian at Thorlabs. Thank you for the inquiry.
I will contact you directly to provide requested example and for further assistance. llewins
 (posted 2016-10-26 06:47:11.69) Hello, can you provide an example code, or tell me where to find one, of how to use this power meter with Labview using VISA comms or otherwise? wskopalik
 (posted 2016-10-27 04:45:21.0) This is a response from Wolfgang at Thorlabs. Thank you for your inquiry.
There are example codes for LabView which either use the driver files or the SCPI commands described in the manual. They are normally installed by the installation routine. I will contact you directly and send you these files in case there has been any issue with the installation. nakeeran
 (posted 2016-05-16 12:37:45.467) What is the InGaAs Photodiode (FGA10?) used with the power sensor S144C or S144A? shallwig
 (posted 2016-05-17 05:24:26.0) This is a response from Stefan at Thorlabs. Thank you for your inquiry. The InGaAs photodiode build in the S144C and S144A has the part number FGA21, further specifications can be found in the spec sheet on our website here:
http://www.thorlabs.de/thorcat/13800/FGA21-SpecSheet.pdf roberto.narro
 (posted 2014-12-03 19:05:31.197) Hello, I have the same problema that piotr.pytkowski. I am trying to use ThorLabs PM320E with LabView. I can't find any examples, and Initialize.VI doesn't contain instrument handle out. I am using NI Labview 2013 (32 bits). I would be grateful for any help. shallwig
 (posted 2014-12-04 04:03:26.0) This is a response from Stefan at Thorlabs. Thank you very much for your inquiry. I will contact you directly to provide you an example for your Labview version. piotr.pytkowski
 (posted 2014-04-15 07:09:59.783) Hello, I am trying to use ThorLabs PM320E with LabView. I can't find any examples, and Initialize.VI doesn't contain instrument handle out. I would be grateful for any help. shallwig
 (posted 2014-04-16 04:45:18.0) This is a response from Stefan at Thorlabs. Thank you very much for your inquiry. Unfortunately, there is a LabView compatibility issue with this device. Therefore we have to check which exact LabView version you have and then we will send you an example. I will contact you directly. jvigroux
 (posted 2012-10-08 13:09:00.0) a response form Julien at Thorlabs: Thank you for your inquiry! The PM320E can be in principle used with any thermopile detector or photodiode. The only physical limitation are the voltage and current readout ranges (100 nA - 10 mA and 1 mV - 1 V). The connector used are standard subD9 connectors. the detailed pin out of the connectors. For the use of custom Thermopile, it is further necessary to short pin 2 and 6 with a resistor of 10 to 15kOhms. You can find more detail about the exact procedure in the section 3.3.4 of the manual. tangt21
 (posted 2012-10-08 06:38:22.0) Could Power Meter(PM320E) work for other detectors such as Newport's photodiode detector (918D-UV OD3) and thermopile detector (818P-070-12)?
Thanks you. Ed
 (posted 2012-07-13 19:32:15.0) Does this PM320 powermeter have an audio feedback feature(ie acoustic pitch related to power level)? This is very usefull to 'hear' a light signal fluctuation, or adjust a photodiode to the max.
I am currently having difficulty coupling 633nm or 850nm single mode fibers rapidly just by looking at the bargraph. jvigroux
 (posted 2012-01-11 10:18:00.0) a response from Julien at Thorlabs: thank you for your feedback! We will add this specification to our main specification table on the product page of those sensors. user
 (posted 2012-01-10 16:15:42.0) It was very hard to find the "Max Average Power Density 100mW/cm² 10W/cm^2", eventually found it noted on the Spec Sheet, can i suggest you add this improtant specification to the main presentation. jvigroux
 (posted 2011-11-16 08:13:00.0) a response from Julien at Thorlabs: Thank you for your feedback! this problem is indeed related to a Labview compatibility issue. I will send you a corrected version of the driver that solves this issue. We will also update the driver that is accessible online. cbrideau
 (posted 2011-11-15 15:21:13.0) I'm using the PM300 with Labview but I can't get it to initialize. When the initialize window pops up it is empty. I see a previous poster had a similar problem. Is there an update of the initialize vi I could get? bdada
 (posted 2011-09-15 20:28:00.0) Response from Buki at Thorlabs:
Thank you for your feedback. There is a .bas file installed with the driver for the PM300 series, and it can be found here: C:\Program Files\IVI Foundation\VISA\WinNT\include\PM300_Drv.bas
There is no example but normally, with this file, the programming and communicating in VB with the PM300 should be okay. zhongxiong.wu
 (posted 2011-09-14 19:52:07.0) hi,we have bought an energy meter PM300E and we want connect it with the PC with SDK, thorlabs seemed only support the develop tools labview and labwindow which most of us are not very familiar with, could you give us some support such as the VB SDK of this instrument. thank you. jjurado
 (posted 2011-05-18 10:14:00.0) Response from Javier at Thorlabs to last poster: Thank you very much for contacting us. You can certainly use the S150C fiber coupled sensor with FC/APC connectors. The small beam deviation caused by the APC connector does not have any negative effects on the performance of the sensor.vPlease contact us at techsupport@thorlabs.com if you have any further questions. user
 (posted 2011-05-17 18:02:57.0) Is the S150C Series compatible with FC/APC connectors. jjurado
 (posted 2011-02-08 14:19:00.0) Response from Javier at Thorlabs to cchipman: Thank you very much for submitting your request. The missing connector for the initialize.vi is related to a conversion problem between the different Labview versions. We will modify the software package so as to include a version of the initialize.vi that is compatible with all LabView versions. We will also include a small example VI. I will contact you directly to send you those files. cchipman
 (posted 2011-02-07 18:23:03.0) I am looking for an example program in LabVIEW just to start me out. For example, the PM300 Initialize VI does not have a Resource Name connector defined, it is present on the subVI but there is no connector for it. So how is it used? Also, the instrument handle out type does not match instrument handle in type. How does it work?
The PM100D has a simple example program, could you duplicate it with the PM300 VIs? Thorlabs
 (posted 2010-08-20 08:48:29.0) Response from Javier at Thorlabs to egon.pavlica: Thank you for your feedback. We do not offer support for Linux systems. egon.pavlica
 (posted 2010-08-18 05:36:03.0) Hi, I am not working with ni-visa. Is there any info, that could help me figure out, how to write usb driver for linux? Please contact me to email. julien
 (posted 2010-06-04 05:43:33.0) A response from Julien at Thorlabs: Hi Mahadji. The installation CD of the PM300E does not include Labview programming example. However, a detailed description of the VIs and their arguments can be found in the programmers reference manual. I will contact you directly to help you with the use of Labview with the PM300E. apalmentieri
 (posted 2010-01-19 17:35:36.0) A response from Adam at Thorlabs to mzz: The PM300E were designed for use with our old SXXXA, SXXXB and ESXXX sensors. The new PM320E is designed for our new sensors, SXXXC and ESXXXC, which are shown on this webpage. I will contact you directly to get more information about the sensors you already own. mzz
 (posted 2010-01-19 17:28:08.0) Please,
I must know difference between PM300E and PM320E
best regards user
 (posted 2009-05-05 12:59:55.0) Great feedback from a non-customer. acable
 (posted 2008-01-05 18:08:01.0) It would be nice to have an easy link to the compatible heads, or even better just include them all on this page. |
当社では、幅広いパワーメータ&エネルギーメータ用コンソールやパワーセンサ・エネルギーセンサを操作するためのインターフェイスを取り揃えています。 主な仕様は下記でご覧いただけるので、お客様の用途に適したモデルをお選びいただけます。 下記のほかに、センサ内蔵のワイヤレスパワーメータや小型USBパワーメータもご用意しております。
当社のパワーメータ等用のコンソールやインターフェイスは、Cシリーズのセンサとお使いいただく場合は接続したセンサの種類を自動的に認識し、電流値とそれに応じた電圧値を測定します。 Cシリーズのセンサは、コネクタ内に感度特性の校正データが保存されています。 コンソールは、入射波長に対応する感度の値を読み出し、パワーもしくはエネルギの測定値を計算します。
センサはセンサが出力する電流や電圧を表示する機能も備えています。 または、測定された電流や電圧をアナログ出力で得ることもできます。
Item # | PM100A | PM100D | PM400 | PM320E |
---|---|---|---|---|
(Click Photo to Enlarge) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Key Features | Analog Power Measurements | Digital Power and Energy Measurements | Digital Power and Energy Measurements, Touchscreen Control | Dual Channel |
Compatible Sensors | Photodiode and Thermal Power | Photodiode and Thermal Power; Pyroelectric | ||
Housing Dimensions (H x W x D) | 7.24" x 4.29" x 1.61" (184 mm x 109 mm x 41 mm) | 7.09" x 4.13" x 1.50" (180 mm x 105 mm x 38 mm) | 5.35" x 3.78" x 1.16" (136.0 mm x 96.0 mm x 29.5 mm) | 4.8" x 8.7" x 12.8" (122 mm x 220 mm x 325 mm) |
Channels | 1 | 2 | ||
External Temperature Sensor Input (Sensor not Included) | - | - | Instantaneous Readout and Record Temperature Over Time | - |
External Humidity Sensor Input (Sensor not Included) | - | - | Instantaneous Readout and Record Humidity Over Time | - |
GPIO Ports | - | 4, Programmable | - | |
Source Spectral Correction | - | - | ![]() | - |
Attenuation Correction | - | - | ![]() | - |
External Trigger Input | - | - | - | ![]() |
Display | ||||
Type | Mechanical Needle and LCD Display with Digital Readout | 320 x 240 Pixel Backlit Graphical LCD Display | Protected Capacitive Touchscreen with Color Display | 240 x 128 Pixels Graphical LCD Display |
Dimensions | Digital: 1.9" x 0.5" (48.2 mm x 13.2 mm) Analog: 3.54" x 1.65" (90.0 mm x 42.0 mm) | 3.17" x 2.36" (81.4 mm x 61.0 mm) | 3.7" x 2.1" (95 mm x 54 mm) | 3.7" x 2.4" (94.0 mm x 61.0 mm) |
Refresh Rate | 20 Hz | 10 Hz (Numerical) 25 Hz (Analog Simulation) | 20 Hz | |
Measurement Viewsa | ||||
Numerical | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mechanical Analog Needle | ![]() | - | - | - |
Simulated Analog Needle | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Bar Graph | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Trend Graph | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Histogram | - | ![]() | - | ![]() |
Statistics | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Memory | ||||
Type | - | SD Card | NAND Flash | - |
Size | - | 2 GB | 4 GB | - |
Power | ||||
Battery | LiPo 3.7 V 1300 mAh | LiPo 3.7 V 2600 mAh | - | |
External | 5 VDC via USB or Included AC Adapter | 5 VDC via USB | Selectable Line Voltage: 100 V, 115 V, 230 V (±10%) |
Item # | PM101 | PM102 | PM101A | PM102A | PM101R | PM101U | PM102U | PM100USB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Click Photo to Enlarge) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Key Features | USB, RS232, UART, and Analog Operation | USB and Analog SMA Operation | USB and RS232 Operation | USB Operation | USB Operation | |||
Compatible Sensors | PM101 Series: Photodiode and Thermal Power PM102 Series: Thermal Power and Thermal Position & Power | Photodiode and Thermal Power; Pyroelectric | ||||||
Housing Dimensions (H x W x D) | 3.80" x 2.25" x 1.00" (96.5 x 57.2 x 25.4 mm) | 3.94" x 2.25" x 1.00" (100.0 x 57.2 x 25.4 mm) | 3.78" x 2.25" x 1.00" (95.9 x 57.2 x 25.4 mm) | 3.68" x 2.25" x 1.00" (93.6 x 57.2 x 25.4 mm) | 3.67" x 2.38 " x 1.13" (93.1 x 60.4 x 28.7 mm) | |||
Channels | 1 | |||||||
External Temperature Sensor Input (Sensor Not Included) | NTC Thermistor | - | ||||||
External Humidity Sensor Input (Sensor not Included) | - | |||||||
GPIO Ports | - | |||||||
Source Spectral Correction | - | |||||||
Attenuation Correction | - | |||||||
External Trigger Input | - | |||||||
Display | ||||||||
Type | No Built-In Display; Controlled via GUI for PC | |||||||
Refresh Rate | Up to 1000 Hza | Up to 300 Hza | ||||||
Measurement Viewsb | ||||||||
Numerical | Requires PCb | |||||||
Mechanical Analog Needle | - | |||||||
Simulated Analog Needle | Requires PCb | |||||||
Bar Graph | Requires PCb | |||||||
Trend Graph | Requires PCb | |||||||
Histogram | Requires PCb | |||||||
Statistics | Requires PCb | |||||||
Memory | ||||||||
Type | Internal Non-Volatile Memory for All Settings | - | ||||||
Size | - | |||||||
Power | ||||||||
Battery | - | |||||||
External | 5 VDC via USB or 5 to 36 VDC via DA-15 | 5 VDC via USB |
コンソールPM320Eにはセンサは付属しておりません。対応するセンサについては下に記載されている詳細をご覧ください。当社ではPM320Eの再校正サービスをご提供しています。詳細については、当社までお問い合わせください。再校正を必要とする対応センサをお持ちの場合、センサの再校正とPM320Eの再校正とを併せて割引料金でご提供させていただきます。
この標準型フォトダイオードパワーセンサは、UVから近赤外までの低いパワーのコヒーレント光/インコヒーレント光の測定にご使用いただけます。NISTトレーサブル、校正済みで、アライメントが容易になるビュワーターゲットを搭載しており、電磁波干渉に対する遮蔽機能が強化され、過熱警報機能、Ø9.5 mmの大きな開口が特長です。30 mmケージシステム、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト、SM1レンズチューブに取付け可能で、自由空間やファイバ出力光源の測定にも適しています。
当社ではこれらのセンサに対して再校正サービスをご提供しております。再校正サービスの詳細は当社までお問い合わせください。
Item #a | S120VC | S120C | S121C | S122C |
---|---|---|---|---|
Sensor Image (Click the Image to Enlarge) | ||||
Aperture Size | Ø9.5 mm | |||
Wavelength Range | 200 - 1100 nm | 400 - 1100 nm | 400 - 1100 nm | 700 - 1800 nm |
Power Range | 50 nW - 50 mW | 500 nW - 500 mW | 50 nW - 40 mW | |
Detector Type | Si Photodiode (UV Extended) | Si Photodiode | Ge Photodiode | |
Linearity | ±0.5% | |||
Resolutionb | 1 nW | 10 nW | 2 nW | |
Measurement Uncertaintyc | ±3% (440 - 980 nm) ±5% (280 - 439 nm) ±7% (200 - 279 nm, 981 - 1100 nm) | ±3% (440 - 980 nm) ±5% (400 - 439 nm) ±7% (981 - 1100 nm) | ±5% | |
Responsivityd (Click for Plot) | ![]() Raw Data | ![]() Raw Data | ![]() Raw Data | ![]() Raw Data |
Coating/Diffuser | Reflective ND (OD1.5)e | Reflective ND (OD1)f | Reflective ND (OD2)g | Absorptive ND (Schott NG9) |
Head Temperature Measurement | NTC Thermistor 4.7 kΩ | |||
Housing Dimensions | Ø30.5 mm x 12.7 mm | |||
Cable Length | 1.5 m | |||
Post Mountinge,f,g | Universal 8-32 / M4 Tap, Post Not Included | |||
Aperture Thread | External SM1 (1.035"-40) | |||
Compatible Fiber Adapters | S120-FC, S120-APC, S120-SMA, S120-ST, S120-LC, and S120-SC (Not Included) | |||
Compatible Consoles | PM400, PM100D, PM100A, and PM320E | |||
Compatible Interfaces | PM101, PM101A, PM101R, PM101U, and PM100USB |
こちらの薄型フォトダイオードパワーセンサは、限られたスペースにおいて光パワーが測定できるように設計されています。センサの厚さが僅か5 mmなので、近接配置した光学素子の間やケージシステムの中など、標準のパワーメータを設置することのできない場所でもご使用になれます。NISTトレーサブル、校正済みで、Ø9.5 mmの大きな開口も特長です。また、スライド式のNDフィルタが付いているため、コンパクトなデバイス1つで2つのパワー範囲を測定可能です。
S130シリーズのパワーセンサに、別売りのアダプタSM1A29を2つの止めネジ(セットスクリュ)で取り付けることにより、ファイバーアダプタ、遮光体、フィルタなど、SM1ネジ付き部品を取り付けることができます。マウントFBSMによりS130シリーズのパワーセンサがFiberBenchシステムに垂直方向に取り付けられるため、安定かつ最小の設置面積の取り付けとなります。
当社ではこれらのセンサに対して再校正サービスをご提供しております。詳細については当社までお問い合わせください
Item #a | S130VC | S130C | S132C | |
---|---|---|---|---|
Sensor Image (Click the Image to Enlarge) | ||||
Aperture Size | Ø9.5 mm | |||
Wavelength Range | 200 - 1100 nm | 400 - 1100 nm | 700 - 1800 nmb | |
Power Range (with Filter) | 500 pW - 0.5 mWc (Up to 50 mW)c | 500 pW - 5 mW (Up to 500 mW) | 5 nW - 5 mW (Up to 500 mW) | |
Detector Type | Si Photodiode (UV Extended) | Si Photodiode | Ge Photodiode | |
Linearity | ±0.5% | |||
Resolution | 100 pWd | 1 nWe | ||
Measurement Uncertaintyf | ±3% (440 - 980 nm) ±5% (280 - 439 nm) ±7% (200 - 279 nm, 981 - 1100 nm) | ±3% (440 - 980 nm) ±5% (400 - 439 nm) ±7% (981 - 1100 nm) | ±5% | |
Responsivityg (Click for Plot) | ![]() Raw Data | ![]() Raw Data | ![]() Raw Data | |
Coating/Diffuser | Reflective ND (OD1.5)c | Reflective ND (OD2)h | Absorptive ND (Schott NG9/KG3)b | |
Housing Dimensions | 150 mm x 19 mm x 10 mm; 5 mm Thickness on Sensor Side | |||
Cable Length | 1.5 m | |||
Post Mounting | 8-32 and M4 Taps | |||
Adapters (Not Included) | SM1A29: Add SM1 Thread and Viewing Target to Aperture Fiber Adapters Compatible with SM1A29 Adapter: S120-FC, S120-APC, S120-SMA, S120-ST, S120-LC, and S120-SC FBSM: Integrate Sensor into FiberBench Setups | |||
Compatible Consoles | PM400, PM100D, PM100USB, PM100A, and PM320E | |||
Compatible Interfaces | PM101, PM101A, PM101R, PM101U, and PM100USB |
Item #a | S170C |
---|---|
Sensor Image (Click Image to Enlarge) | ![]() |
Overall Dimensions | 76.0 mm x 25.2 mm x 5.0 mm (2.99" x 0.99" x 0.20") |
Active Detector Area | 18 mm x 18 mm |
Input Aperture | 20 mm x 20 mm |
Wavelength Range | 350 - 1100 nm |
Optical Power Working Range | 10 nW - 150 mW |
Detector Type | Silicon Photodiode |
Linearity | ±0.5% |
Resolutionb | 1 nW |
Calibration Uncertaintyc | ±3% (440 - 980 nm) ±5% (350 - 439 nm) ±7% (981 - 1100 nm) |
Responsivityd (Click for Plot) | ![]() Raw Data |
Neutral Density Filter | Reflective (OD 1.5) |
Cable Length | 1.5 m |
Post Mounting | Universal 8-32 / M4 Tap, Post Not Included |
Compatible Consoles | PM400, PM100D, PM100A, and PM320E |
Compatible Interfaces | PM101, PM101A, PM101R, PM101U, and PM100USB |
顕微鏡用スライド型パワーセンサーヘッドS170Cは、顕微鏡システム内の試料のパワーを測定するシリコンフォトダイオードセンサです。こちらのシリコンフォトダイオードは、10 nW~150 mWの光パワーで350 nm~1100 nmの波長を検出できます。76.0 mm x 25.2 mmのセンサーヘッドは、標準の顕微鏡用スライドと同じ設置面積で、多くの標準的な正立および倒立顕微鏡にお使いいただけます。
このフォトダイオードの検出部は18 mm x 18 mmで、封止された筐体に収納されており、前面には光学濃度(OD)1.5のNDフィルタが付いています。NDフィルタ周辺には標準の顕微鏡のカバースリップのサイズに対応する20 mm x 20 mmの範囲で段差が付いています。液浸材(水、グリセロール、油)はこの中(NDフィルタの上)に直接つけることができます。またはクリーンアップを簡素化するために最初にカバースリップを挿入することもできます。フォトダイオードとNDフィルタの間の隙間は、高開口数(NA)の油浸または水浸対物レンズを使用する際に大幅な測定誤差が発生するのを防ぐために、屈折率マッチングジェルで埋められています。
センサ筐体の背面には、検出部でのビームのアライメントと集光を補助するためのグリッドがレーザ刻印されています。標準的な顕微鏡では、このグリッドを用いてビームをアライメントした後、センサーヘッドを反転させて対物レンズに向ければパワーの測定を行うことができます。倒立顕微鏡では、透過照明をオンにしてディテクタ筐体のグリッドとビームを合わせます。これにより、対物レンズの正面中央にセンサがきます。また、NDフィルタの拡散する面を利用して集光面を決めることもできます。
センサの仕様とNISTおよびPTBトレーサブルな校正データは、センサーコネクタの非揮発性メモリに保存されており、当社の最新世代のパワーメータで読み出すことができます。精度と性能を維持するために年に1度の再校正をお勧めします。当社では、再校正サービスをご提供しております。詳細については当社までお問い合わせください。
Item #a | S175C |
---|---|
Sensor Image (Click Image to Enlarge) | ![]() |
Active Detector Area | 18 mm x 18 mm |
Wavelength Range | 0.3 - 10.6 µm |
Power Range | 100 µW - 2 W |
Detector Type | Thermal Surface Absorber (Thermopile) |
Linearity | ±0.5% |
Resolutionb | 10 µW |
Measurement Uncertaintyc | ±3% @ 1064 nm; ±5% @ 300 nm - 10.6 µm |
Response Time | 3 s (<2 s from 0 to 90%) |
Housing Dimensions | 76 mm x 25.2 mm x 4.8 mm (2.99" x 0.99" x 0.19") |
Cable Length | 1.5 m |
Housing Features | Integrated Glass Cover Engraved Laser Target on Back |
Post Mounting | N/A |
Cage Mounting | N/A |
Aperture Thread | N/A |
Compatible Consoles | PM400, PM100D, PM100A, and PM320E |
Compatible Interfaces | PM101, PM101A, PM101R, PM101U, PM102, PM102A, PM102U, and PM100USB |
顕微鏡用スライド型サーマルパワーセンサーヘッドS175Cを用いて、顕微鏡システム内の試料面における光パワーを測定できます。こちらのサーマルセンサは、100 µW~2 Wの光パワーで300 nm~10.6 µmの波長を検出できます。76.0 mm x 25.2 mmのセンサーヘッドは、標準の顕微鏡用スライドと同じ設置面積で、多くの標準的な正立および倒立顕微鏡にお使いいただけます。
18 mm x 18 mmの検出部は密封された筐体に収納されており、その上にはガラスカバーが付いています。液浸材(水、グリセロール、油)は、ガラスカバープレートの上につけてください。
右の写真のようにセンサ筐体の背面には、ビームのアライメントと集光を補助するためのターゲットがレーザ刻印されています。標準的な顕微鏡では、このターゲットを用いてビームをアライメントした後、センサーヘッドを反転させて対物レンズに向ければパワーの測定を行うことができます。倒立顕微鏡では、透過照明をオンにしてディテクタ筐体のターゲットとビームを合わせます。これにより、対物レンズの正面中央にセンサがきます。
センサの仕様とNISTおよびPTBトレーサブルな校正データは、センサーコネクタの非揮発性メモリに保存されており、当社の最新世代のパワーメータで読み出すことができます。精度と性能を維持するために年に1度の再校正をお勧めします。当社では、再校正サービスをご提供しております。詳細については当社までお問い合わせください。
仕様の詳細は「仕様」タブをご覧ください。当社では、低パワーで高分解能な測定が可能なフォトダイオードセンサ付き顕微鏡用スライドセンサーヘッドもご用意しております。詳しい製品説明はこちらからご覧いただけます。
これらの積分球フォトダイオードパワーセンサは、ビームの均一性、広がり角、形状および入射角に依存しないパワー測定に適しており、ファイバ光源や光軸から外れた空間伝搬する光源に適用できます。
当社の積分球は、可視~近赤外域の波長範囲に対応しています。350~2500 nm用のセンサーヘッドにはZenith® PTFE製のØ25.4 mm(Ø1インチ)またはØ50.8 mm(Ø2インチ)の単球が使用され、入射開口部周辺での反射光を最小限に抑えるため、筐体は黒色になっています。350~1100 nmの波長範囲で光を検出するセンサにはシリコン(Si)フォトダイオードが使用され、800~1700 nm、900~1650 nm、1200~2500 nmの波長範囲で光を検出するセンサにはInGaAsフォトダイオードが使用されています。
2.9~5.5 µm用の積分球S180Cには、金メッキ仕上げのØ20 mmの球が2個接続された状態で使用され、1つ目の球内に入射ポート、2つ目の球内にはMCT(HgCdTe)ディテクタ用のポートが付いています。この球を2個使用する構成は、ディテクタを直接照明から効果的に保護しながら、内部の球の表面積を最小限に抑えることができるため、単球の設計に比べて装置の感度は向上します。この設計は、別途、遮蔽機構を使用することなくフォトダイオードを効果的に保護して、入射角や広がり角、ならびにビーム形状が測定結果に与える影響を低減します。
こちらでご紹介している積分球にはØ5 mm、Ø7 mm、Ø12 mmの大きな開口があり、正面の接続部はSM1外ネジ付きです。また、電磁波干渉を避けるためのシールドが強化され、高温警告センサが付いています。センサの検出部が大きいため、付属のファイバーアダプタS120-FCにはFC/PCまたはFC/APCコネクタ付きファイバを接続することができます。SM1外ネジ付きのアダプタはサイズ1のスクリュードライバを使用して取り外せるので、部品をウィンドウの近くに設置することができます。NISTトレーサブルなデータはセンサーコネクタ内に保存されています。
当社ではこれらのセンサに対して再校正サービスをご提供しております。詳細については当社までお問い合わせください。
Item #a | S140C | S142C | S144C | S145C | S146C | S148C | S180C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sensor Image (Click the Image to Enlarge) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aperture | Ø5 mm | Ø12 mm | Ø5 mm | Ø12 mm | Ø5 mm | Ø7 mm | |
Wavelength Range | 350 - 1100 nm | 800 - 1700 nm | 900 - 1650 nm | 1200 - 2500 nm | 2.9 µm - 5.5 µm | ||
Power Range | 1 µW - 500 mW | 1 µW - 5 W | 1 µW - 500 mW | 1 µW - 3 W | 10 µW - 20 W | 1 µW - 1 W | 1 µW - 3 W |
Detector Type | Si Photodiode | InGaAs Photodiode | MCT (HgCdTe) Photodiode | ||||
Linearity | ±0.5% | ||||||
Resolutionb | 1 nW | 10 nW | 1 nW | 10 nW | |||
Measurement Uncertaintyc | ±3% (440 - 980 nm) ±5% (350 - 439 nm) ±7% (981 - 1100 nm) | ±5% | |||||
Responsivityd (Click for Plot) | ![]() Raw Data | ![]() Raw Data | ![]() Raw Data | ![]() Raw Data | ![]() Raw Data | ![]() Raw Data | ![]() Raw Data |
Integrating Sphere Material (Size) | Zenith® PTFE (Ø1") | Zenith® PTFE (Ø2") | Zenith® PTFE (Ø1") | Zenith® PTFE (Ø2") | Zenith® PTFE (Ø1") | Gold Plating (Two Ø20 mm Spheres) | |
Head Temperature Measurement | NTC Thermistor 4.7 kΩ | ||||||
Housing Dimensions | Ø45 mm x 30.5 mm | 70 mm x 74 mm x 70 mm | Ø45 mm x 30.5 mm | 70 mm x 74 mm x 70 mm | Ø45 mm x 30.5 mm | 59.0 mm x 50.0 mm x 28.5 mm | |
Cable Length | 1.5 m | ||||||
Post Mounting | 8-32 and M4 Taps | ||||||
Aperture Thread | Included Adapter with SM1 (1.035"-40) External Thread | ||||||
Compatible Fiber Adapters | S120-FC (Included) S120-APC, S120-SMA, S120-ST, S120-SC, S120-LC, and S140-BFA Bare Fiber Adapter (Not Included) | ||||||
Compatible Consoles | PM400, PM100D, PM100A, and PM320E | ||||||
Compatible Interfaces | PM101, PM101A, PM101R, PM101U, and PM100USB |
S15xCシリーズのファイバ用小型フォトダイオードパワーセンサは、様々なファイバ出力光源のパワー測定用に設計されています。小型のセンサがパワーメーターコネクタに収納されており、ファイバ入力でNISTトレーサブルなデータ測定を実現します。標準的なFCアダプタ(S150CおよびS151CではSMAアダプタも同様)を、簡単に他の標準的なファイバーアダプタと取り換えることもできます。
当社ではこれらのセンサに対して再校正サービスをご提供しております。詳細については当社までお問い合わせください。
Item #a | S150C | S151C | S154C | S155C |
---|---|---|---|---|
Sensor Image (Click the Image to Enlarge) | ||||
Included Connectors | FCb & SMA | FCb | ||
Wavelength Range | 350 - 1100 nm | 400 - 1100 nm | 800 - 1700 nm | |
Power Range | 100 pW to 5 mW (-70 dBm to +7 dBm) | 1 nW to 20 mW (-60 dBm to +13 dBm) | 100 pW to 3 mW (-70 dBm to +5 dBm) | 1 nW to 20 mW (-60 dBm to +13 dBm) |
Detector Type | Si Photodiode | InGaAs Photodiode | ||
Linearity | ±0.5% | |||
Resolutionc | 10 pW (-80 dBm) | 100 pW (-70 dBm) | 10 pW (-80 dBm) | 100 pW (-70 dBm) |
Measurement Uncertaintyd | ±3% (440 - 980 nm) ±5% (350 - 439 nm) ±7% (981 - 1100 nm) | ±3% (440 - 980 nm) ±5% (400 - 439 nm) ±7% (981 - 1100 nm) | ±5% | |
Responsivityf (Click for Details) | ![]() Raw Data | ![]() Raw Data | ![]() Raw Data | ![]() Raw Data |
Coating/Diffuser | N/A | Absorptive ND (Schott NG3) | N/A | |
Head Temperature Measuremente | NTC Thermistor 3 kΩ | |||
Aperture Thread | External SM05 (0.535"-40) | |||
Fiber Adapters | Included: PM20-FC and PM20-SMA Optional: PM20-APC, PM20-LC, PM20-SC, and PM20-ST | Included: PM20-FC Optional: PM20-APC, PM20-LC, PM20-SC, PM20-ST, and PM20-SMA | ||
Compatible Consoles | PM400, PM100D, PM100A, and PM320E | |||
Compatible Interfaces | PM101, PM101A, PM101R, PM101U, and PM100USB |
Item #a | S401C | S405C |
---|---|---|
Sensor Image (Click the Image to Enlarge) | ![]() | ![]() |
Wavelength Range | 190 nm - 20 µm | 190 nm - 20 µm |
Optical Power Range | 10 µW - 1 W (3 Wb) | 100 µW - 5 W |
Input Aperture Size | Ø10 mm | Ø10 mm |
Active Detector Area | 10 mm x 10 mm | 10 mm x 10 mm |
Max Optical Power Density | 500 W/cm² (Avg.) | 1.5 kW/cm² (Avg.) |
Detector Type | Thermal Surface Absorber (Thermopile) with Background Compensation | Thermal Surface Absorber (Thermopile) |
Linearity | ±0.5% | ±0.5% |
Resolutionc | 1 µW | 5 µW |
Measurement Uncertaintyd | ±3% @ 1064 nm ±5% @ 190 nm - 10.6 µm | ±3% @ 1064 nm ±5% @ 250 nm - 17 µm |
Response Timee | 1.1 s | 1.1 s |
Cooling | Convection (Passive) | |
Housing Dimensions (Without Adapter) | (1.30" x 1.69" x 0.59") | 40.6 mm x 40.6 mm x 16.0 mm (1.60" x 1.60" x 0.63") |
Temperature Sensor (In Sensor Head) | NTC Thermistor | NTC Thermistor |
Cable Length | 1.5 m | |
Post Mounting | Universal 8-32 / M4 Taps (Post Not Included) | Universal 8-32 / M4 Taps (Post Not Included) |
30 mm Cage Mounting | - | Two 4-40 Tapped Holes & Two Ø6 mm Through Holes |
Aperture Threads | - | Internal SM05 |
Accessories | Externally SM1-Threaded Adapter Light Shield with Internal SM05 Threading | Externally SM1-Threaded Adapter |
Compatible Consoles | PM400, PM100D, PM100A, and PM320E | |
Compatible Interfaces | PM101, PM101A, PM101R, PM101U, PM102, PM102A, PM102U and PM100USB |
当社では低パワーの光源を高分解能で測定するために設計された広帯域サーマルパワーセンサを3種類ご用意しております。いずれのサーマルセンサの広帯域コーティングも、下のグラフのように広い波長域において平坦なスペクトル応答特性を示します。
Ø10 mmの開口寸法により、スポットサイズの大きいレーザ光源のアライメントや測定が容易です。当社のレンズチューブシステムやSM1ネジ付きファイバーアダプタへの接続用に、各センサにはSM1外ネジが付いているか、あるいはSM1外ネジ付きアダプタが付属しています。
S401Cは、アクティブ型のサーマルバックグラウンド補正により低ドリフトで光パワー測定を行います。これは同様のセンサ回路を2つ使用することで実現しています。1つのセンサ回路はすべてのサーマルパワーセンサが使用するものと同じタイプで、光吸収体からヒートシンクへの熱流量を測定します。もう1つのセンサ回路は周囲温度をモニタします。2つのセンサ回路の測定値が差し引かれるので、レーザーパワー測定におけるサーマルドリフトの影響は最小限に抑えられます (外部からの熱的擾乱がどのようにサーマルパワーセンサの読取値に影響するかについての詳細は、製品ページの「動作」タブをご覧ください)。こちらのサーマルセンサに使用している広帯域コーティングは、0.19~20 µm(グラフ参照)の波長域で高い吸収を示します。そのため、中赤外域(MIR)の量子カスケードレーザ(QCL)のアライメントや測定にお使いいただけます。付属のSM05内ネジ付き遮光体は、上または下の写真でご覧いただけます。
S405CにはSM05内ネジがあり、SM05レンズチューブに直接取り付けられます。また、当社の30 mmケージシステムにも直接取り付けられます。
当社ではこれらのセンサに対して再校正サービスをご提供しております。詳細については当社までお問い合わせください。
Item #a | S415C | S425C |
---|---|---|
Sensor Image (Click Image to Enlarge) | ![]() | ![]() |
Wavelength Range | 190 nm - 20 µm | 190 nm - 20 µm |
Optical Power Range | 2 mW - 10 W (20 Wb) | 2 mW - 10 W (20 Wb) |
Input Aperture Size | Ø15 mm | Ø25.4 mm |
Active Detector Area | Ø15 mm | Ø27 mm |
Max Optical Power Density | 1.5 kW/cm² (Avg.) | 1.5 kW/cm² (Avg.) |
Detector Type | Thermal Surface Absorber (Thermopile) | |
Linearity | ±0.5% | ±0.5% |
Resolutionc | 100 µW | 100 µW |
Measurement Uncertaintyd | ±3% @ 1064 nm ±5% @ 250 nm - 17 µm | ±3% @ 1064 nm ±5% @ 250 nm - 17 µm |
Response Timee | 0.6 s | 0.6 s |
Cooling | Convection (Passive) | |
Housing Dimensions (Without Adapter) | (2.00" x 2.00" x 1.38") | (2.00" x 2.00" x 1.38") |
Temperature Sensor (In Sensor Head) | NTC Thermistor | |
Cable Length | 1.5 m | |
Post Mounting | Universal 8-32 / M4 Taps (Post Not Included) | Universal 8-32 / M4 Taps (Post Not Included) |
30 mm Cage Mounting | - | - |
Aperture Threads | Internal SM1 | Internal SM1 |
Removable Heatsink | Yes | Yes |
Accessories | Externally SM1-Threaded Adapter | Externally SM1-Threaded Adapter |
Compatible Consoles | PM400, PM100D, PM100A, and PM320E | |
Compatible Interfaces | PM101, PM101A, PM101R, PM101U, PM102, PM102A, PM102U and PM100USB |
こちらのサーマルパワーセンサは、低~中程度の広いパワー範囲の測定用に設計されています。全ての製品には入射開口部と同心のSM1外ネジ付きアダプタが付属します。このアダプタはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブを取り付ける際に便利です(下記参照)。S415CおよびS425Cの開口にはSM1内ネジが付いています。
このセンサの応答時間は0.6秒以下です。ヒートシンクは取り外しが可能なため、カスタム仕様のセットアップに組み込んだり、ヒートシンクを取り外して水冷式やファン空冷式のものに取り換えるなどのご要望にも対応します。ヒートシンクを交換する場合には、交換後のヒートシンクが用途に適した放熱を行えるようにしてください。
当社ではこれらのセンサに対して再校正サービスをご提供しております。詳細については当社までお問い合わせください。
こちらのサーマルパワーセンサは、低~中程度の広いパワー範囲の測定用に設計されています。 S350Cを除くすべての製品には、入射開口部と同心のSM1外ネジ付きアダプタが付属します。これによって、センサにはファイバーアダプタ(下記参照)が使用可能です。また、既存のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブに組み込むこともできます。S425C-Lの開口にはSM1内ネジが付いています。
S425C-Lのセンサの応答時間は0.6秒以下です。ヒートシンクは取り外しが可能なため、カスタム仕様のセットアップに組み込んだり、ヒートシンクを取り外して水冷式やファン空冷式のものに取り換えるなどのご要望にも対応します。ヒートシンクを交換する場合には、交換後のヒートシンクが用途に適した放熱を行えるようにしてください。
当社ではこれらのセンサに対して再校正サービスをご提供しております。詳細については当社までお問い合わせください。
Item #a | S350C | S425C-L | S322C |
---|---|---|---|
Sensor Image (Click Image to Enlarge) | ![]() | ![]() | ![]() |
Wavelength Range | 190 nm- 1.1 µm, 10.6 µm | 190 nm - 20 µm | 250 nm - 11 µm |
Optical Power Range | 10 mW - 40 W (60 Wb) | 2 mW - 50 W (75 Wb) | 100 mW - 200 W (250 Wb) |
Input Aperture Size | Ø40 mm | Ø25.4 mm | Ø25 mm |
Active Detector Area | Ø40 mm | Ø27 mm | Ø25 mm |
Max Optical Power Density | 2 kW/cm² (Avg.) | 1.5 kW/cm² (Avg.) | 4 kW/cm² (Avg., CO2) |
Detector Type | Thermal Surface Absorber (Thermopile) | ||
Linearity | ±1% | ±0.5% | ±1% |
Resolutionc | 1 mW | 100 µW | 5 mW |
Measurement Uncertaintyd | ±3% @ 351 nm ±5% @ 190 nm - 1100 nm | ±3% @ 1064 nm ±5% @ 250 nm - 17 µm | ±3% @ 1064 nm ±5% @ 266 nm - 1064 nm |
Response Timee | 9 s (1 s from 0 to 90%) | 0.6 s | 5 s (1 s from 0 to 90%) |
Cooling | Convection (Passive) | Forced Air with Fanf | |
Housing Dimensions (Without Adapter, if Applicable) | 100 mm x 100 mm x 54.2 mm (3.94" x 3.94" x 2.13") | 100.0 mm x 100.0 mm x 58.0 mm (3.94" x 3.94" x 2.28") | 100 mm x 100 mm x 86.7 mm (3.94" x 3.94" x 3.41") |
Temperature Sensor (In Sensor Head) | NTC Thermistor | ||
Cable Length | 1.5 m | ||
Post Mounting | M6 Threaded Taps, Includes Ø1/2" Post, 75 mm Long | Universal 8-32 / M4 Taps (Post Not Included) | M6 Threaded Taps, Includes Ø1/2" Post, 75 mm Long |
30 mm Cage Mounting | - | - | Four 4-40 Tapped Holes |
Aperture Threads | - | Internal SM1 | - |
Removable Heatsink | - | Yes | - |
Accessories | - | Externally SM1-Threaded Adapter | Externally SM1-Threaded Adapter |
Compatible Consoles | PM400, PM100D, PM100A, and PM320E | ||
Compatible Interfaces | PM101, PM101A, PM101R, PM101U, PM102, PM102A, PM102U and PM100USB |
Item #a | S370C | S470C |
---|---|---|
Sensor Image (Click the Image to Enlarge) | ![]() | ![]() |
Wavelength Range | 400 nm - 5.2 µm | 250 nm - 10.6 µm |
Optical Power Range | 10 mW - 10 W (15 Wb) | 100 µW - 5 W (Pulsed and CW) |
Input Aperture Size | Ø25 mm | Ø15 mm |
Active Detector Area | Ø25 mm | Ø16 mm |
Max Optical Power Density | 35 W/cm² (Avg.); 100 GW/cm² (Peak) | |
Detector Type | Thermal Volume Absorber (Thermopile) | |
Linearity | ±1% | ±0.5% |
Resolutionc | 250 µW | 10 µW |
Measurement Uncertaintyd | ±3% @ 1064 nm ±5% @ 400 nm - 1064 nm | ±3% @ 1064 nm ±5% @ 250 nm - 10.6 µm |
Response Timee | 45 s (3 s from 0 to 90%) | 6.5 s (< 2 s from 0 to 90%) |
Cooling | Convection (Passive) | |
Housing Dimensions (Without Adapter, if Applicable) | (2.95" x 2.95" x 2.02") | (1.77" x 1.77" x 0.71") |
Temperature Sensor (In Sensor Head) | N/A | N/A |
Cable Length | 1.5 m | |
Post Mounting | M6 Threaded Taps, Includes Ø1/2" Post, 75 mm Long | Universal 8-32 / M4 Tap (Post Not Included) |
30 mm Cage Mounting | Four 4-40 Tapped Holes | - |
Aperture Threads | - | External SM1 |
Accessories | - | |
Compatible Consoles | PM400, PM100D, PM100A, and PM320E | |
Compatible Interfaces | PM101, PM101A, PM101R, PM101U, PM102, PM102A, PM102U and PM100USB |
サーマルセンサS370CならびにS470Cは、高エネルギーの短パルスレーザ用に設計されています。 すべてのユニットは自由空間光を測定するためにポストに取り付けることができ、またセンサのコネクタ部にはNISTトレーサブルなデータが保存されています。
これらのサーマルパワーセンサは体積吸収体を使用している点がユニークな特長です。他のサーマルパワーセンサでは表面吸収体が使用されています。体積吸収体はSchott社製ガラスフィルタでできています。入射パルスは吸収され、熱は体積全体に分散されます。このため、表面吸収体の吸収コーティングを損傷するようなパルスでも、体積吸収体ではより安全に測定することができます。
S370Cの開口部はØ25 mmと大きく、スポットサイズが大きいビームの測定に適しており、平均パワー10 mW~10 W(CW)に対応しています。
S370Cと比較してS470Cは応答が速くなっていますが、これはガラス吸収体の体積が小さく、またその他の設計パラメータも速度を上げるために最適化されているためです。その結果、光パワーの測定範囲も異なり、100 µWの低いパワーまで測定できます。S470Cの開口部はØ15 mmと小さく、また最大平均パワーも5 Wと小さくなっています。分解能は10 µWで、S370Cの250 µWと比較して優れています。
当社ではこれらのセンサに対して再校正サービスをご提供しております。詳細については当社までお問い合わせください。
こちらの焦電センサは、コヒーレントパルスおよびインコヒーレントパルス光源の測定用に設計されています。焦電センサは、光パルスのエネルギを電圧パルスに変換する測定用式であるため、CW光源の測定には適しません。黒色広帯域コーティングまたはセラミックコーティングは、それぞれ低パワーまたは高パワーでの測定に適します。センサの検出部がØ11 mm~Ø45 mmと広いため、アライメントが容易です。エネルギーセンサには、オシロスコープ用BNCコネクタ、およびNISTまたはPTBトレーサブルな校正データが入っている標準のパワーメーターコネクタが付属します。
これらのセンサはアナログパワーメーターコンソールPM100AならびにPM101シリーズパワーメーターインターフェイスには対応いたしません。
当社ではこれらのセンサに対して再校正サービスをご提供しております。詳細については当社までお問い合わせください。
Item #a | ES111C | ES120C | ES145C | ES220C | ES245C |
---|---|---|---|---|---|
Sensor Image (Click the Image to Enlarge) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aperture Size | Ø11 mm | Ø20 mm | Ø45 mm | Ø20 mm | Ø45 mm |
Wavelength Range | 0.185 - 25 µm | ||||
Energy Range | 10 µJ - 150 mJ | 100 µJ - 500 mJ | 500 µJ - 2 J | 500 µJ - 3 J | 1 mJ - 15 J |
Detector Type | Pyroelectric Energy Sensor with Black Broadband Coating | Pyroelectric Energy Sensor with Ceramic Coating | |||
Resolution | 100 nJ | 1 µJ | 1 µJ | 25 µJ | 50 µJ |
Linearity | ±1% | ||||
Measurement Uncertainty | ±5% @ 0.185 - 25 µm | ||||
Housing Dimensions | Ø36 mm x 16 mm | Ø50 mm x 18 mm | Ø75 mm x 21 mm | Ø50 mm x 18 mm | Ø75 mm x 21 mm |
Cable Length | 1.5 m | ||||
Post Mounting | 8-32 Mounting Thread, 8-32 and M4 Insulating Adapters Included | ||||
Cage Mounting | N/A | Four 4-40 Taps for 30 mm Cage Systems | N/A | Four 4-40 Taps for 30 mm Cage Systems | N/A |
Compatible Consoles | PM400, PM100D, and PM320E | ||||
Compatible Interfaces | PM100USB |
ログイン | マイアカウント | Contacts | Careers | 個人情報保護方針 | ホーム | FAQ | Site Index | ||
Regional Websites:East Coast US | West Coast US | Europe | Asia | China | ||
Copyright © 1999-2021 Thorlabs, Inc. | ||
Sales: +81-3-6915-7701 Tech Supports: +81-3-6915-7701 |