Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ダイヤフラム(絞り羽根)シャッタ


  • Ø1/2" Leaf Shutters
  • Shutter Blades Open from the Center
  • Uncoated or PTFE-Coated Stainless Steel Blades
  • Manual or TTL Input Control

SHBH05

Ø1/2" Shutter, Uncoated Blades

SHBH05T

Ø1/2" Shutter, PTFE-Coated Blades

SC21

Compact Controller for Ø1/2" Diaphragm Shutter

SC30

Benchtop Shutter Controller
(Not to Scale)

Related Items


Please Wait
Shutter Selection Guide
DiaphragmSingle-BladeLiquid Crystal
Ø1/4" MotorizedØ0.29" ManualØ20 mm Liquid Crystal
Ø1/2" MotorizedØ1/2" and Ø1"
Motorized
Ø1" Motorized

特長

  • 開口径Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)のダイヤフラムシャッタ
  • コーティング無し、または低反射PTFEコーティング付きステンレススチール製ブレード
  • シャッタ用コントローラを別途ご用意(下記参照)
  • 動作周波数:15 Hz(連続動作)、限られた時間内では最大25 Hz
  • コントローラは下記の安全機能付き
    • レーザ安全のためのロックアウトやその他の応用が可能なインターロック機能
    • ブレードの故障やその他の動作不良検知時のシャットダウン機能(型番SC21)
    • 過熱防止機能
  • 30 mmケージシステムØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストレンズチューブに対応する取付アダプタも別途ご用意

Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
SHBH051Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ダイヤフラムビームシャッタ
SHCP05130 mmケージ&ポスト取付け用アダプタ、シャッタSHBH05(T)用、#8-32タップ穴(インチ規格)
CP331SM1ネジ付き30 mmケージプレート、厚さ0.35インチ、固定リング2個付属、#8-32タップ穴(インチ規格)
TR21Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ2インチ(インチ規格)
ER24Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 50.8 mm
View Metric Product List
型番数量Description
SHBH051Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ダイヤフラムビームシャッタ
SHCP05/M130 mmケージ&ポスト取付け用アダプタ、シャッタSHBH05(T)用、M4タップ穴(ミリ規格)
CP33/M1SM1ネジ付き30 mmケージプレート、厚さ8.9 mm、固定リング2個付属、M4タップ穴(ミリ規格)
TR20/M1Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ20 mm(ミリ規格)
ER24Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 50.8 mm
Figure 1.1   Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト30 mmケージシステムへの取り付けを可能にする取付アダプタをご用意しております。

Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ダイヤフラム(絞り羽根)光学ビームシャッタSHBH05とSHBH05Tの開口径はØ12.7 mm(Ø1/2インチ)で、筐体はコンパクトです。開口部中心から5枚のステンレススチール製のシャッターブレードが開きます。SHBH05のブレードはコーティング無し、SHBH05Tのシャッタには低反射のPTFEコーティングが施されています。この特許取得済み(US Patent: 9,671,676)のシャッタは応答時間が速く、コントローラSC21を用いてプッシュボタンによる手動操作、または0~5 V TTL信号による外部からの操作が可能です。PTFEコーティングブレードは両面にコーティングが施されており、コーティング無しの場合のシャッタ性能を維持しながら、シャッタを閉じたときの反射を低減します。コーティングの典型的な反射率特性グラフは「グラフ」タブでご覧いただけます。各シャッタには、コントローラSC21またはSC30に接続するための4ピンmini-DINオスコネクタ付き長さ890 mmのケーブルが付いています。

動作
シャッタは、コントローラからの電圧信号がHighの時に開き、Lowの時に閉じます。 シャッタ SHBH05(T) には、シャッタの状態を出力するHallセンサが内蔵されています。最大の連続動作周波数は15 Hzに制限する必要がありますが、1分間までは25 Hzで動作が可能です。この制限時間か、変調周波数が25 Hz超えた場合、シャッタの寿命に影響を及ぼす可能性があります。コントローラSC21の動作について詳細は、「コントローラSC21」のタブ、詳細なタイミング図については「仕様」タブをご覧ください。

注: シャッタの電源を切るとブレードは自由に動きます(開閉状態は固定されません)。デフォルトでは閉まっており、信号が送られた時にだけ開くフェールセーフ(安全装置)機能付きのシャッタについてはこちらをご参照ください。

シャッタ用コントローラ
シャッタ用コントローラSC21(別売り、下記参照)は、シャッタ動作用のシンプルなインターフェイスです。電源やシャッタの状態を示すステータスLEDランプ、外部TTL信号を接続するBNCコネクタ、インターロック信号出力用の2.5 mmモノラルジャックが付いています。2.5 mmモノラルプラグは付属しておりませんが、ご要望に応じてご提供可能です。コントローラは小型の筐体(88.9 mm x 88.9 mm x 35.1 mm)に収められています。電源と日本国内用の電源ケーブルが付属します。コントローラには、4ピンmini-DINシールド付きシャッタ用インターフェイスメスコネクタが付いています。手動操作ではシャッタはコントローラのボタンで操作します。外部変調を行う時にはシャッタはTTL信号で制御しますが、バーストモードでは連続動作可能な周波数よりも高い周波数でシャッタを駆動することが可能です。コントローラSC21はシャッタSHBH05およびSHBH05T用にプログラムされており、ほかのサイズのシャッタの制御にはご使用いただけません。シャッターコントローラSC21の詳細については「コントローラSC21タブをご覧ください。

当社ではベンチトップ型のシャッタ用コントローラSC30(別売り、下記参照)もご用意しております。こちらは当社のØ6.4 mm(Ø1/4インチ)、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)のダイヤフラムシャッタのほか、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)とØ25.4 mm(Ø1インチ)の電動シングルブレードシャッタにもお使い頂けます。当社のシャッタにご使用になる場合、コントローラSC30の動作周波数とタイミング性能は使用するシャッタの特定の要件によって決定します。こちらのコントローラでは、ユニット前面のボタンで最大2台のSHBシリーズシャッタを手動で操作可能です。また、背面の外部トリガ用のBNC入力端子、他の装置との同期用のBNC出力端子、付属のスタンドアロンソフトウェアGUIを使用するPCリモート操作用USB 2.0 Type-B端子(USB 2.0 Type-A - Type-Bケーブルが付属)があります。コントローラの仕様については「仕様」タブをご覧ください。コントローラSC30のソフトウェアのダウンロードについては「SC30用ソフトウェア」タブをご覧ください。

これらのシャッタにはサードパーティ製のコントローラはご使用にならないでください。

取付けアダプタ
これらのシャッタの取付けアダプタは別売りです(下記をご参照ください)。取付アダプタSHCP05/M)にはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストアセンブリ取付用のM4 x 0.7タップ穴と、30 mmケージロッドを取り付けて30 mmケージシステムに組み込むための貫通穴が付いています。また、アダプタSHM05/Mには、シャッタを30 mmケージシステムの終端に取り付けることができる、4つのケージロッド接続用タップ穴と1つのM4 x 0.7タップ穴、そしてレンズチューブに取り付け可能なSM05内ネジが付いています。

Diaphragm Shutters Selection Guide
Item #SHBH025SHBH025TSHBH05SHBH05TSHBH1SHBH1T
Shutter Photo
(Click to Enlarge)
Quarter Inch ShutterQuarter Inch PTFE ShutterHalf Inch ShutterHalf Inch PTFE ShutterOne Inch ShutterOne Inch PTFE Shutter
Aperture SizeØ0.25" (Ø6.4 mm)Ø0.508" (Ø12.90 mm)Ø1.00" (Ø25.4 mm)
Outer DiameterØ1.00" (Ø25.4 mm)Ø1.10" (Ø27.9 mm)Ø2.25" (Ø57.2 mm)
Blade CoatingUncoatedPTFEUncoatedPTFEUncoatedPTFE
Operating Frequency0 - 50 Hz0 - 25 Hz0 - 15 Hz
Minimum Exposure Pulse10 ms Typ., 12 ms Maxa,b29 ms Typ., 31 ms Maxb,c28 ms Typ., 30 ms Maxb,d
Typical Open / Close Time3 ms / 3 ms8 ms / 9 ms10 ms / 9 ms
Compatible Mounting AdaptersSHCP025(/M)SHCP05(/M) and SHM05(/M)SHM1(/M) and SHC1
  • 最短駆動パルス(MDP) 10 msを得るためにコントローラSC22を用い、50%オープンから50%クローズまでを測定。
  • 詳細については「仕様」タブのシャッタのタイミング図B~Fをご覧ください。
  • 最短駆動パルス(MDP) 29 msを得るためにコントローラSC21を用い、50%オープンから50%クローズまでを測定。
  • 最短駆動パルス(MDP) 25 msを得るためにコントローラSC20を用い、50%オープンから50%クローズまでを測定。
Table 2.1  Shutter Specificationsa
Item #sSHBH05(T)
Electrical Specifications
Coil Resistance8.2 Ω ± 2.5%
Shutter Drive Voltage7.0 VDC (Typical)
8.0 VDC (Max)
Controller Drive TypePulse Width Modulation at 20 kHz
Hall Effect Sensor Supply Voltage+5 VDC
Hall Effect Sensor Feedback SignalShutter Closed: Low (0.11 V Typ.)
Shutter Open: High (4.89 V Typ.)
Performance Specifications
Operating Temperature15 - 40 °C
Operating Frequency Range0 - 25 Hz
Max Operating Duration0 - 15 HzContinuousb
16 - 25 Hz1 Minute
Typical Lifetime5 Million Cycles
Key TimingsTypicalMax
Minimum Exposure Pulsec29 ms31 ms
Rise (Open) Timed8 ms10 ms
Fall (Close) Timed9 ms12 ms
Exposure Accuracye2 ± 0.5 ms
Jitter
(Rising or Falling Edge)
≤10 Hz1.8 ms4 ms
11 to 15 Hz3.5 ms8 ms
Exposure Repeatability Jitterf< 4 ms
Mechanical Specifications
Aperture Diameter0.508" (12.90 mm)
Boxed Weight0.4 lbs (0.2 kg)
Number of Blades5
Blade FinishSHBH05: Polished Stainless Steel
SHBH05T: PTFE Coated
  • 特別に記載がない限り、すべての仕様は25 °Cで測定。型番末尾が「T」のシャッタのブレードには反射防止用PTFEコーティングが施されています。反射率のデータ、およびシャッタをほぼ寿命に相当するサイクル数まで駆動をした時の典型的なジッタ特性については、「グラフ」タブをご覧ください。
  • ヒートシンクマウントを付けずに使用するシャッタは熱くなる場合があります。取り扱う前に5分間ほど温度が下がるのを待ってください。
  • 最短駆動パルス(MDP) 10 msを得るためにコントローラSC21を用い、50%オープンから50%クローズまでを測定。詳細については Table 2.4とFigure 2.3をご覧ください。
  • 立上り時間は0%から100%、立下り時間は100% から0%を測定
  • コントローラSC21を用いて4~15 Hzの範囲で、外部入力の駆動パルスを印加
  • コントローラSC21を用いて4~15 Hzの範囲で、繰り返し50回測定
Table 2.2  Controller Specifications
Item #SC21aSC30b
Electrical Specifications (Shutter Drive)
External Modulation Input Voltage, TTLLow: 0 to 0.8 VDC
High: 2.0 to 5.0 VDC
Low: 0 to 0.5 VDC
High: 2.0 to 5.0 VDC
Shutter Drive Voltage7.0 VDC (Typical)
8.0 VDC (Max)
7.0 V Pulse (SHB Series Shutters)
24.0 V Pulse (SH Series Shutters)
Controller Drive TypePulse Width Modulation at 20 kHzPulse Width Modulation at 22 kHz
Performance Specifications
Operating Temperature15 - 40 °C10 - 40 °C
Operating Frequency Range0 - 25 Hz0 - 50 Hz
Mechanical Specifications
Boxed Weight1.8 lbs (0.8 kg)3.35 lbs (1.5 kg)c
Electrical Specifications
AC Line Voltage, Frequency100 - 240 V, 47 - 63 Hz100 - 240 V, 50 - 60 Hz
AC Current0.4 AN/A
DC Voltage5.0 VDC @ 2.4 AN/A
Interlock Output Specifications
Operating Voltage12 VDC (Max)5 VDC (Max)
Current1 A (Max)N/A
Mating Connector2.5 mm Mono Phono Jack
  • 特別に記載がない限り、すべての仕様は25 °Cで測定
  • コントローラSC30の一般的な仕様です。 当社のシャッタにご使用になる場合、コントローラの動作周波数とタイミング性能は使用するシャッタの特定の要件によって決定します。
  • コントローラのコンソールのみの重量
Timing Diagram
Click to Enlarge

Figure 2.3  シャッタのタイミング図。詳細はTable 2.4をご覧ください。
Table 2.4  Shutter Timing Specifications
Diagram
Keya
DescriptionSHBH05(T)
TypicalMax
I - ADelay between input pulse rising edge and
initialization of shutter opening
8 ms10 ms
A - CRising edge to 100% open8 ms10 ms
I - CDelay from input pulse rising edge to
shutter being fully open
16 ms19 ms
D - EDelay from fall of input pulse to
initialization of shutter closing
7 ms10 ms
E - GFalling Edge to 100% closed9 ms12 ms
D - GDelay from fall of input pulse to shutter being fully closed16 ms18 ms
I - DbMinimum Drive Pulse (MDP)29 ms31 ms
C - EbMinimum exposure pulse at the top of the pulse21 ms22 ms
B - FbMinimum exposure pulse at 50% of the pulse29 ms31 ms
A - GbMinimum Exposure Pulse at the bottom of the pulse37 ms40 ms
  • ポイントを示すアルファベットについてはFigure 2.3をご参照ください。
  • これらの測定はオープン時間が最短になる最短駆動パルス(MDP)で行っています(I-D)。
SHB05 Shutter Stability
Click to Enlarge

Click Here for Data
シャッタSHBH05の典型的なジッタ。このグラフはシャッタSHBH05とSHBH05Tの両方に適用されます。
PTFE Shutter Reflectance
Click to Enlarge

Click Here for Data
上のグラフは、SHBH05Tのシャッターブレードの両面に施されたPTFEコーティングの反射率(典型値)を示しています。このデータは保証された値ではありませんので参考値としてのみご利用ください。
Shutter Controller Back
Click to Enlarge

Figure 4.2  シャッタ用コントローラSC21の背面
Shutter Controller Front
Click to Enlarge

Figure 4.1 シャッタ用コントローラSC21の前面

シャッタ用コントローラ

ダイヤフラムシャッタは、コントローラSC21を用いて2通りの変調モード(手動もしくは外部変調)で操作可能です。さらに、外部変調モードでは、プロテクトまたはアンプロテクトモードのどちらでも動作が可能です。ただし、アンプロテクトモードでは温度過上昇時に自動的にシャットダウンすることができません。それぞれのモードに関する説明は、各モードで表示されるLEDインジケータの説明と併せて下記でご覧いただけます。さらに詳しい情報については、シャッタに付属しているマニュアルに記載されています。また、コントローラの底部に記載されているクイックリファレンスガイドにもまとめられています。

手動モード

シャッタは、コントローラ上部のENABLEボタンを押すことで手動操作ができます。シャッタが閉じているときにENABLEボタンを1回押すと、シャッタは開いてステータスLEDは緑色に点灯します。ENABLEボタンをもう1度押すとシャッタが閉まり、ステータスLEDは消灯します。ブレードが故障した場合には、シャッタは停止し、ステータスLEDは赤に点灯し、インターロック回路はオープンになります。

外部変調モード

コントローラに外部のTTL信号源を接続してから電源を入れると、シャッタを0~5 Vの外部TTL信号で制御できるようになります。シャッタが動作を始めない場合は、ENABLEボタンを長押しすると外部変調モードに入ります。外部変調モードにはプロテクトモードとアンプロテクトモードがあります。詳細は下記をご覧ください。外部変調モードで、ブレードが引っかかりを起こした場合にも、シャッタが停止し、ステータスLEDは赤に点灯し、インターロック回路がオープンになります。

プロテクトモード
プロテクトモードで動作できる周波数には、シャッタを連続して動作できる周波数範囲と、動作時間が制限される周波数範囲があります。動作時間が制限される周波数でシャッタを長時間動作し過ぎた場合、過熱防止のためにシャットダウンされます。温度を直接測ってシャットダウンするのではなく、室温(温度制御されていない部屋)でシャッタを操作する場合の制限時間を用いています。制限時間の詳細については「仕様」タブをご覧ください。シャッタが開くとステータスLEDは緑色に点灯し、シャッタが閉じると消灯します。

アンプロテクトモード
アンプロテクトモードでは、プロテクトモードで指定されている制限時間を超えても、シャッタを動作させ続けることができます。このモードは、シャッタを含むシステム内の熱を能動的に低減する使い方をするユーザを想定して設定されています。動作条件として、「仕様」タブ内の値には十分ご留意ください。また、アンプロテクトモードでの操作はシャッタの損傷につながる場合がありますのでご注意ください。シャッタが開くとステータスLEDは黄色に点灯し、シャッタが閉じると消灯します。

Change Mode to

Current State
ManualExternal
Protected
External
Unprotected
Manual-Hold ENABLE button for 3 seconds.Hold POWER and ENABLE buttons for 3 seconds.
External
Protected
Press
ENABLE
button.
-Hold POWER and ENABLE buttons for 3 seconds.
External
Unprotected
Press
ENABLE
button.
Hold POWER and ENABLE buttons for 3 seconds.-
LED Status Indicator
Mode \ LED StateShutter
Closed
Shutter
Open
Over-
Temperature
Warning
Over-
Temperature
Max
Frequency
Exceeded
Blade
Jammed
ManualLED offaGreen LEDNot ApplicableNot ApplicableNot ApplicableRed LED
External
Protected
LED offaGreen LEDAmber LEDbRed LEDRed LEDRed LED
External
Unprotected
LED offaAmber LEDAmber LEDcAmber LEDRed LEDRed LED
  • LEDは消灯しています。
  • LEDはシャットダウンする15秒前に黄色になります。シャッタが開閉しても、点いたり消えたりしなくなります。
  • プロテクトモードでは、LEDはシャットダウンする15秒前に黄色になります。しかし、アンプロテクトモードではユニットは停止しません。

シャッターコントローラSC30用ソフトウェア

ソフトウェア

バージョン1.0.0 (2025年3月21日)

標準のソフトウェアアプリケーションパッケージおよびグラフィカルユーザーインターフェイス

Software Download
SC30 Software GUI
Figure 5.1  SC30用ソフトウェアGUI画面

ベンチトップ型シャッタ用コントローラSC30の操作用SC30ソフトウェアには、GUI、ドライバ、2次開発用のLabVIEW™/C++ SDKが含まれています。ソフトウェアは、コントローラSC30に接続されたSHおよびSHBシリーズシャッタの開閉シーケンスのタイミングを制御するために使用できます。

このソフトウェアでは.NETコントロールを使用できるため、最新のC#、Visual Basic、LabVIEW™、あるいはその他の.NET対応言語を使用してカスタムプログラムを作成することができます。.NETフレームワークの使用を想定していないアプリケーションのために、ローレベルのDLLライブラリも含まれています。また、APIは各インストールに含まれています。

SHBH05とSC21のピン配列

4-Pin Mini-DIN Shutter Interface Connector
PinDescription
1Shutter Detect
2Modulation +
3+5 VDC
4Modulation -
ShieldGND

外部変調入力:TTL 0 ~5 V、メス型BNC

インターロックシステム出力:2.5 mmモノフォンジャック

SHB1 4-Pin Mini-Din Female Plug
Figure 6.2  コントローラSC21のメス型ジャック
SHB1 4-Pin Mini-Din Female Plug
Figure 6.1  889 mm長のシャッターコード端のオス型プラグ

 

SC30のピン配列

SHシリーズインターフェイスコネクタ

HR10-7R-6S

6 Pin HRS Connector

PinDescription
1To Opto Anode (12 V limited to 20 mA)
2To Shutter Coil - 24 V Pulse - 10 V Steady State (0.4 A max)
3To Shutter Coil - GND (on) - Open Circuit (off)
4To Opto Cathode - GND
5To Opto Emitter - GND
6To Opto Collector (2.5V)

SHBシリーズインターフェイスコネクタ

4ピン Mini-DIN

4-Pin Mini-DIN

PinDescription
1Shutter Detect
2Modulation +
3+5 VDC
4Modulation -
ShieldGND

Posted Comments:
No Comments Posted

Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ダイヤフラム(絞り羽根)シャッタ

Key Specificationsa
Item #sSHBH05SHBH05(T)
Operating Frequency0 - 25 Hz
Minimum Exposure Pulseb (Typical)29 ms
Open Time (Typical)8 ms
Close Time (Typical)9 ms
Mechanical Drawing
(Click for Details)
PTFE Coating Reflectance
(Click for Graph)
N/A
Raw Data
  • 詳細は「仕様」タブをご覧ください。
  • 最短駆動パルス(MDP) 29 msを得るためにコントローラSC21を用い、50%オープンから50%クローズまでを測定。
SHB1 with Lens Tube
Click to Enlarge

Figure G1.1  レンズチューブ用スリップリングSM05RC(/M)SM05レンズチューブに取り付けられたシャッタSHBH05
  • 5枚のステンレススチール製ブレード
    • SHBH05: コーティング無しブレード
    • SHBH05T: 低反射用PTFEコーティング付きブレード
  • シャッタ筐体の寸法27.9mm、厚さ7.3 mm
  • SM05レンズチューブの取り付けが可能
  • ケージおよびポスト取付用アダプタもご用意(別売り、下記参照)

当社のダイヤフラムシャッタSHB05ならびにSHB05Tは、Ø12.9 mmの開口部にある5枚のステンレススチール製絞り羽根で構成されており、筺体はØ27.9 mm、厚さ7.3 mmとコンパクトです。シャッタSHBH05の絞り羽根はコーティング無し、シャッタSHBH05Tの絞り羽根は低反射用にPTFEコーティングが施されています。各シャッタにはコントローラが別途必要です(下記参照)。各シャッタには、コントローラSC21またはSC30に接続するための4ピンmini-DINオスコネクタ付き長さ890 mmのケーブルが付いています。コントローラの仕様については「仕様」タブをご覧ください

開口部の片面はSM05内ネジ付きで、当社のSM05レンズチューブほかSM05ネジ部品が簡単に取り付け可能です。ケージシステムまたはポストアセンブリのシステムに組み込む場合には、下記のアダプタSHCP05/MまたはSHM05/Mをご検討ください。カスタム仕様や組み込み用(OEM用)製品の取付け用に、M1.4ネジに対応するØ1.7 mm貫通穴が2つ筐体のエッジ周りに付いています。 ネジは非磁性のもののみをご使用ください。磁性のあるネジを使用するとシャッタの性能が低下する場合があります。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SHBH05 Support Documentation
SHBH05Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ダイヤフラムビームシャッタ
¥109,600
7-10 Days
SHBH05T Support Documentation
SHBH05TØ12.7 mm(Ø1/2インチ)ダイヤフラムビームシャッタ、低反射ステンレススチール製
¥117,135
7-10 Days

Ø12.7 mmダイヤフラムシャッタ用コントローラ

  • 当社のØ12.7 mmダイヤフラム光学ビームシャッタに対応
  • 手動または外部変調モードで動作
  • 動作温度範囲:15~40 °C
  • 電源が付属

小型コントローラSC21は、Ø12.7 mmダイヤフラム光学ビームシャッタを操作するシンプルなインターフェイスです。電源やシャッタの状態を示すステータスLEDランプ、外部TTL信号を接続するBNCコネクタ、インターロック信号出力用の2.5 mmモノラルジャックが付いています。2.5 mmモノラルプラグは付属しておりませんが、ご要望に応じてご提供可能です。コントローラは小型の筐体(88.9 mm x 88.9 mm x 35.1 mm)に収められています。コントローラSC21には、4ピンmini-DINシールド付きシャッタ用インターフェイスメスコネクタが付いています。また、電源と日本国内用の電源ケーブルが付属します。シャッターコントローラSC21の詳細については「コントローラSC21」タブをご覧ください。

これらのシャッタにはサードパーティ製のコントローラはご使用にならないでください。こちらのコントローラは、上記のØ12.7 mm(Ø1/2インチ)ダイヤフラムシャッタ用にプログラムされており、ほかの種類やサイズのシャッタにはご使用にならないでください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SC21 Support Documentation
SC21Ø12.7 mmダイヤフラムシャッタ用小型コントローラ
¥61,650
7-10 Days

ベンチトップ型シャッタ用コントローラ

  • SHおよびSHBシリーズシャッタに対応
  • LabVIEW™、LabWindows™、USB、BNCにより、ローカル操作とリモート操作が可能
  • ミリ秒レベルの間隔で反復する開閉シーケンスのプログラミングが可能
  • LCD前面パネルにシャッタの状態が確認できるステータスインジケータ
  • 当社のビームシャッタ接続時は安全アラームが起動

シャッタ用コントローラSC30は、当社の光学シャッタSHおよびSHBシリーズを簡単に制御するためのインターフェイスとしてお使いいただけます。 こちらのコントローラでは、ユニット前面のボタンで最大2台のシャッタまで手動で操作が可能です。また、背面の外部トリガ用のBNC入力端子、他の装置との同期用のBNC出力端子、PCによるリモート操作用USB 2.0 Type-B端子(USB 2.0 Type-A - Type-Bケーブルが付属)があります。 前面パネルのディスプレイは、各シャッタのEnableの状態と、シャッタが開いているかどうかを表示します。また、Lock/Unlockのボタンにより、シャッタを開けるためのアクションを有効・無効にできるため、レーザ用途で求められる安全性を確保できます。設定が有効になっていれば、背面パネルの2.5 mmモノフォノジャックを介した安全インターロックがすべてのシステムのコマンドをオーバーライドし、シャッタを閉じます。インターロックシステムが作動したときに機器の再始動をするには、Lock/Unlockのボタンを押す必要があります。

見やすい前面パネルのLCDによって、LabVIEWやLabWindowsのソフトウェアパッケージと同じコマンドにアクセスできます。単純なシャッタの開閉動作以外に、わずかに10 msの間隔であっても反復する開閉シーケンスが設定可能で、前面パネルのボタン、TTLパルス(+5 V)やUSBを介したPCコマンドで始動可能です。もう1つの方法として、シャッタの開閉をBNC端子から供給される外部電圧の立ち上がりエッジや立ち下がりエッジと同期させることもできます。

このシャッタ用コントローラには、既存のLabVIEWアプリケーションと統合できるLabVIEW VIが付属します。スタンドアローン状態で実行可能なLabWindows/CVIで書かれているプログラムもご提供しているので、追加のプログラミングなしでSC30のリモート操作ができます。これらのソフトウェアパッケージをダウンロードするには「SC30用ソフトウェア」タブ内をご参照ください。

またこのシャッタ用コントローラのBNC出力端子は、分解能1 ms、精度0.1 msの独立型デジタル遅延発生器としての機能も果たします。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SC30 Support Documentation
SC30光学ビームシャッタ用コントローラ
¥168,579
Today

Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ダイヤフラムシャッタ用取付アダプタ


Click to Enlarge
Figure G4.2  シャッタSHCP05はアダプタを用いて30 mmケージシステム}に取り付け可能です。
SHB1 with Lens Tube
Click to Enlarge

Figure G4.1  アダプタSHM05(/M)の2重穴構造にはシャッタの外径が収まります。
  • Ø12 mm~Ø12.7 mmポストに対応するM4 x 0.7タップ穴
  • 取付けアダプタSHCP05/M
    • 30 mmケージシステム内への取り付け用にケージロッド用貫通穴が4つ
    • シャッタは上部にある先端がナイロン製の#8-32止めネジ(2.0 mm六角)(セットスクリュ) で固定
    • コンパクトな設計: 厚さ8.9 mm
  • 取付けアダプタSHM05/M

この取付アダプタは、当社のØ12.7 mm(Ø1/2インチ)ダイヤフラムシャッタをØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストならびに30 mmケージシステムに取り付けられるよう設計されています。アダプタはシャッタの外径を受け入れる2重穴構造となっており、右の写真の通り、コントローラのケーブルを自由に通せるノッチがついています。アダプタの上部には先端がナイロン製の止めネジ(2.0 mm六角レンチに対応)があり、3点接触の取り付けが可能です。また、アダプタ底面にあるM4 x 0.7タップ穴を利用してØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストを取り付けることが可能です。アダプタSHM05/Mには#0-80タップ穴が2つ付いており、振動に敏感な用途の場合にシャッタの固定にご使用いただけます。

アダプタSHCP05/Mには、Ø6 mmケージロッド取り付け用の4つの貫通穴があり、これらを用いてシャッタを30 mmケージシステムに組み込むことができます。側面についている4つの止めネジ(2.0 mm六角レンチに対応)でケージロッドを固定します。

アダプタSHM05/Mにはケージロッドを取り付けるための4つのタップ穴が付いており、シャッタを30 mmケージシステムの端に取り付けることができます。アダプタの開口部はSM05内ネジ付きです。シャッタと組み合わせるとどちらの面からもレンズチューブが取り付け可能となります。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
SHCP05/M Support Documentation
SHCP05/M30 mmケージ&ポスト取付け用アダプタ、シャッタSHBH05(T)用、M4タップ穴(ミリ規格)
¥9,528
Today
SHM05/M Support Documentation
SHM05/Mポスト取付けアダプタ、シャッタSHBH05(T)用、M4タップ穴(ミリ規格)
¥9,796
Today
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
SHCP05 Support Documentation
SHCP0530 mmケージ&ポスト取付け用アダプタ、シャッタSHBH05(T)用、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥9,528
7-10 Days
SHM05 Support Documentation
SHM05ポスト取付けアダプタ、シャッタSHBH05(T)用、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥9,796
7-10 Days