ファイバークリーブアナライザー


  • Automated, Compact Cleave Analyzer Controlled with User-Supplied PC
  • Automatic Measurements of Fiber Diameter and Cleave Angle
  • Inspect Fibers with Claddings from Ø80 µm to Ø750 µm
  • Included Ceramic Inserts for Ø177 µm - Ø320 µm or Ø346 µm - Ø795 µm Fiber

FCA750

Fiber Cleave Analyzer

Cleave Analyzer Software

Related Items


Please Wait
Item #FCA750
Fiber Cladding Diameter Range80 to 750 µm
Image Sensor1/1.8" CMOS, 8 Bit, 8.3 MP
Resolution0.4 µm
Internal LED Wavelength610 nm
Field of View1440 µm x 810 µm 
Cleave Angle Range0 to 2°
Cleave Angle Resolution0.1°
Dimensions (W x H x D)6.15" x 6.79" x 14.66"
(156.2 mm x 172.5 mm x 372.4 mm)
Mass (Weight)13.1 lbs (6 kg)
Power SupplyDS12
Computer InterfaceUSB 3.0 Type-C

Included Fiber Inserts
Item #Accepted Diameters (Min/Max)
VHC250177 µm / 320 µm
VHC500346 µm / 795 µm

特長

  • 全自動、非接触でクリーブ後のファイバ素線の分析が可能
  • クラッド径Ø80 µm~Ø750 µmのファイバを検査可能
  • クリーブの平坦度を素早く確認
  • 2種類の自動測定モード:ファイバ径の測定(Inspect View)、またはクリーブ角度の測定(Fringe View)
  • Ø177 µm~Ø320 µmまたはØ346 µm~Ø795 µmのファイバに対応する交換用セラミックインサートが付属
  • Ø177 µm~Ø3198 µmのファイバ用インサート(下記にて別売り)が使用可能
  • お手持ちのPCへのクリーブアナライザ用ソフトウェアのインストールが必要(「ソフトウェア」タブ参照)

当社のファイバークリーブアナライザFCA750は、クラッド径Ø80~Ø750 µmのクリーブ後のファイバ素線の平坦度ならびに平面品質をチェックすることができる干渉測定システムです。

Fiber Insert
Click to Enlarge

Figure 1.1  Ø250 µm用ファイバーインサートに取り付けられたファイバ素線

こちらのアナライザを使用して、クリーブしたファイバ端面の外観検査や、ファイバ径およびクリーブ角度の自動測定が可能です。大径ファイバ用クリーバLDC401LDC450Bのようなファイバークリーバと組み合わせて、クリーブパラメータの設定を補助し、クリーバの性能を検証することができます。

アナライザFCA750には、Ø177 µm~Ø320 µmファイバ用セラミックファイバーインサートVHC250(Figure 1.1参照)、Ø346 µm~Ø795 µmファイバ用インサートVHC500ならびにアライメントツールが付属します。ファイバーインサートVHC250およびVHC500はセラミック製で、後方反射を最小限に抑え、アナライザの性能を最適化します。付属のファイバーインサートVHC250、VHC500は、GPXシリーズファイバ加工機クリーバ内蔵型GPXシリーズファイバ加工機、ファイバークリーバLDC401シリーズおよびLDC450Bファイバ前処理ステーションFPS301ファイバ融着接続機LFS4100に対応します。また、このアナライザは、上記のすべてのファイバ加工機や測定システム、ならびにCO2レーザ光ファイバ加工機ワークステーションGPX4000LZに対応する直径Ø177 µm~Ø3198 µmのファイバ用インサート(下記参照)と使用することもできます。すべての移動用インサートには移動用クランプVHT1(下記参照)が必要です。移動用インサートに外径が550 µmより小さいファイバを使用する場合には、V溝付きグラファイト(下記参照)も必要となります。

このアナライザは、標準的なUSB 3.0ポート付きのPC(付属しておりません)に接続する必要があります。

付属のインサートと、対応する移動用インサートには、直径200 µm未満の小径ファイバを設置するための真空穴があります。これを補助するため、アナライザの背面には、お手持ちの他社製の補助ポンプを取り付けるための外径5/32インチのチューブ用真空ポートが付いています(詳細は「前面&背面パネル」タブをご参照ください)。最終到達圧力-27 kPa(ゲージ圧)以下、最小フローレート5 L/minの真空ポンプの使用を推奨いたします。

ソフトウェアインターフェイス
ソフトウェア(「ソフトウェア」タブからダウンロードいただけます)には、Inspect ViewとFringe Viewの2種類があります。Inspect Viewでは、ファイバ径を自動で測定します。測定ツールを追加して、ファイバのコア径やストレスロッド(応力付与ロッド)径などのその他のファイバ特性を手動で測定することもできます。高解像度、高コントラストの画像により、ファイバ端面の外観検査を行い、スクライブの跡や毛羽立ち、埃などの欠陥を検出することもできます。Fringe Viewでは、高コントラストの干渉縞により、クリーブ角度を自動測定し、端面の高解像度画像を生成します。詳細は「ソフトウェア」タブをご覧ください。

前面&背面パネル

CC6000 Interferometer Front Panel
Click to Enlarge

前面パネル
CC6000 Interferometer Back Panel
Click to Enlarge

背面パネル
Front Panel
CalloutDescription
1Reference Adjustment Door
2Fiber Clamp
3Fiber Mount
4Focus Adjust Micrometer
5Vertical Adjustment Access Port
Back Panel
CalloutDescription
1Power Switch
2Tool Holder for a 5/64" Balldriver and a 0.035" Hex Key
3For Future Use
4Power Connector
5USB Type-C Port for Computer Connection
6Vacuum Port for 5/32" OD Tubing

ソフトウェア

バージョン1.0.3

ボタンをクリックするとFCA750用ソフトウェアのページをご覧いただけます。

Software Download
Table 3.1  Minimum Requirements
Operating SystemWindows® 10 or
Windows 11
Processor (CPU)1.5 GHz
Memory (RAM)2 GB
InterfaceSuper Speed USB 3.0 Port
Display1024 x 768

ファイバークリーブアナライザFCA750を使用する際は、測定ソフトウェアプログラム(Softwareのリンクをクリックしてダウンロードいただけます)を、USB 3.0ポート付きでWindows®10またはWindows 11を搭載したお手持ちのPCにインストールする必要があります。このソフトウェアでは、Inspect ViewとFringe Viewの2種類のモードをご利用いただけます。Inspect Viewでは、ファイバ径を自動測定できます。測定ツールを追加して、ファイバのコア径やストレスロッド(応力付与ロッド)径などのその他のファイバ特性を手動で測定することもできます。高解像度、高コントラストの画像により、ファイバ端面の外観検査を行い、スクライブの跡や毛羽立ち、埃などの欠陥を検出することもできます。Fringe Viewでは、高コントラストの干渉縞により、クリーブ角度を自動測定し、端面の高解像度画像を生成します。

 

Inspect ViewとFringe View

FCA750 screenshot
Click to Enlarge
Figure 3.3  Fringe Viewでは、高コントラストの干渉縞により、クリーブ角度を自動測定し、端面の高解像度画像を生成します。
FCA750 screenshot
Click to Enlarge
Figure 3.2  Inspect Viewでは、ファイバ径を自動で測定します。測定ツールを追加して、ファイバコアやストレスロッド(応力付与ロッド)などのファイバ特性を手動で測定することもできます。高解像度、高コントラストの画像により、ファイバ端面の外観検査を行い、スクライブの跡や毛羽立ち、埃などの欠陥を検出することもできます。
FCA750 Software Screenshot
Click to Enlarge
Figure 3.4  ファイバ端面の3D表示

測定ツール

FCA750
Click to Enlarge
Figure 3.5  測定ツール

測定ツールのボタンを選択すると、新しいウィンドウが開き、キャプチャされたファイバの画像が表示されます(Figure 3.5参照)。このウィンドウには、手動測定を支援するツールが多数用意されています。

円形ツール
円形ツールを使用してファイバ端面の円形特性を測定します。

方形ツール
方形ツールを使用してファイバ端面の方形特性を測定します。

線形ツール
線形ツールを使用して線形特性を測定します。

3点円形ツール
円周上の3点を選択して円を定義します。

多角形ツール
多角形の頂点をクリックして多角形を定義します。終了するには、最初の頂点をクリックします。

非線形ツール
非線形特性を測定します。形状を定義するために必要な数の点をクリックします。それが終わったら、チェックマークをクリックします。

消去ツール
最後に描いたオブジェクトを消去します。再度選択すると、前回描画したオブジェクトが消去されます。

保存
保存を選択すると、現在表示されているオーバーレイと一緒に画像を保存できます。

システムアライメントの検証

FCA750 Software Screenshot
Click to Enlarge
Figure 3.8  このソフトウェアを使用して付属のアライメントツールのクリーブ角度を測定することで、システム内部の光学素子のアライメントを検証できます。測定された角度は、アライメントツールに記録された角度から±0.1°以内でなければなりません。そうでない場合は、光学系を再アライメントする必要があります。
Alignment Tool
Click to Enlarge

Figure 3.6  アナライザFCA750にはアライメントツールが付属しています。
Alignment Tool
Click to Enlarge

Figure 3.7  アナライザFCA750にアライメントツールを取り付けた様子

アナライザが測定したクリーブ角度はシステム内部の光学素子のアライメントに依存します。付属のアライメントツールの角度を測定することで、アライメント状態を検証できます(Figure 3.6参照)。アライメントを検証するには、まず、アライメントツールをファイバーマウントに挿入します(Figure 3.7参照)。ソフトウェアのFringe Modeを選択し、画像をズームアウトしてカメラ画像全体を表示します。フォーカスマイクロメータを使用して、良好なコントラストの干渉縞を取得します(Figure 3.8参照) 関心領域(ROI)オプションを有効にして、領域をターゲットの中心に定義して、Measure Cleave Angleを選択します。測定された角度は、アライメントツールに記録された角度から±0.1°以内でなければなりません。そうでない場合は、光学系を再アライメントする必要があります。Options/SetupタブからAlignmentを選択すると、この手順が表示されます。

Product Demonstrations

Thorlabs has demonstration facilities for the Vytran® fiber glass processing systems offered on this page within our Morganville, New Jersey; Shanghai, China; Exeter, Devonshire; and Bergkirchen, Germany offices. We invite you to schedule a visit to see these products in operation and to discuss the various options with a fiber processing specialist. Please schedule a demonstration at one of our locations below by contacting technical support. We welcome the opportunity for personal interaction during your visit!

Thorlabs GmbH
Bergkirchen, Germany

Münchner Weg 1
85232 Bergkirchen
Germany

Appointment Scheduling and
Customer Support

Thorlabs' Bergkirchen Office
Click to Enlarge

Thorlabs Vytran Europe
Exeter, United Kingdom

2 Kew Court
Exeter EX2 5AZ
United Kingdom

Appointment Scheduling and
Customer Support

Thorlabs' Exeter Office
Click to Enlarge

Thorlabs China
Shanghai, China

Room A101, No.100, Lane 2891,
South Qilianshan Road
Shanghai 200331
China

Appointment Scheduling and
Customer Support

Thorlabs' China Office
Click to Enlarge

Thorlabs Vytran USA
Morganville, New Jersey, USA

1400 Campus Dr
Morganville, NJ 07751
USA

Appointment Scheduling and
Customer Support

Thorlabs' Morganville Office
Click to Enlarge

Posted Comments:
No Comments Posted

ファイバークリーブアナライザ

付属品

  • ファイバークリーブアナライザ
  • ACアダプタ電源DS12
  • 日本国内向けのAC電源コード、長さ1.8 m
  • USB 3.0 Type-A - Type-C通信ケーブル、長さ0.9 m
  • アライメントツール
  • Ø177~Ø320 µmファイバ用ファイバーインサートVHC250
  • Ø346~Ø795 µmファイバ用ファイバーインサートVHC500
  • 5/64インチのボールドライバBD-5/64
  • 0.035インチ六角レンチ
Alignment Tool
Click to Enlarge

アナライザFCA750にはアライメントツールが付属しています。
  • 全自動、非接触でクリーブ後のファイバ素線の分析が可能
  • クラッド径Ø80 µm~Ø750 µmのファイバを検査可能
  • ファイバ径またはクリーブ角度を自動で測定

ファイバークリーブアナライザFCA750は、クリーブ済みファイバ素線の平坦度ならびに平面品質をチェックすることができる干渉測定システムです。Inspect ViewおよびFringe Viewの2種類のモードをご使用いただけます。Inspect Viewでは、ファイバ径を自動で測定します。測定ツールを追加して、ファイバコアやストレスロッド(応力付与ロッド)などのファイバ特性を手動で測定することもできます。高解像度、高コントラストの画像を使用して、ファイバ端面の外観検査を行い、スクライブの跡や毛羽立ち、埃などの欠陥を検出することもできます。Fringe Viewでは、高コントラストの干渉縞を使用してクリーブ角度を自動測定し、端面の高解像度画像を生成します。アナライザFCA750はクラッド径80~750 µmのファイバを検査できます。 アナライザFCA750には、Ø177~Ø320 µmファイバ用セラミックファイバーインサートVHC250、Ø346~Ø795 µmファイバ用インサートVHC500ならびにアライメントツールが付属します。VHF、VHDおよびVHEシリーズのファイバーホルダーインサート(下記参照)と使用することもできます。

大径ファイバ用クリーバLDC401、大径ファイバ用ポータブルクリーバLDC450Bのようなファイバークリーバと使用して、クリーブパラメータの設定を補助し、クリーバの性能を検証することができます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
FCA750 Support Documentation
FCA750ファイバークリーブアナライザ
¥2,052,260
Lead Time

追加用ファイバーホルダーインサート(オプション)

Table G2.1  Fiber Holder Inserts
Item #Transfer
Insert
MaterialSide 1 Min/Max
Accepted Diameter
Side 2 Min/Max
Accepted Diameter
Vacuum
Holes
VHC250aNoCeramic177 µm / 323 µmN/AYes
VHF250YesbStainless Steel
VHD400No279 µm / 519 µmN/AYes
VHF400Yesb
VHD500No346 µm / 795 µmN/AYes
VHC500aNoCeramic
VHF500YesbStainless Steel
VHD750No516 µm / 1047 µmN/AYes
VHF750Yesb
VHE10No773 µm / 1271 µm1034 µm / 1523 µmNo
VHE15No1280 µm / 1769 µm1534 µm / 2007 µmNo
VHE20No1787 µm / 2267 µm2033 µm / 2513 µmNo
VHE25No2270 µm / 2844 µmN/ANo
VHE30No2692 µm / 3198 µmN/ANo
  • これらのインサートはファイバークリーブアナライザFCA750に付属しています。追加のインサートは別途ご購入いただけます(下記参照)。
  • ファイバークリーブアナライザを他のVytranシステムと使用する場合、標準の底部インサートに替えて移動用インサートを使用することもできます。移動用インサートを移動用クランプVHT1と組み合わせて使用すると、おおまかなアライメントは維持したままでファイバをVytranステーション間で移動させることができます。

ファイバークリーブアナライザFCA750を使用する場合、ファイバーホルダーインサートとアナライザFCA750用の蓋つきクランプを使用して、ファイバが軸方向に動いたり回転したりするのを防ぐことができます。クリーブアナライザには、セラミックファイバーホルダーインサートVHC250とVHC500が1つずつ付属します。セラミックまたはステンレススチール製のファイバーホルダーインサートの交換品は別途ご購入いただくことも可能です。

通常、ファイバーホルダーインサートはクラッド径よりもかなり大きな径のコーティング付きファイバーを保持するために使用されます。各インサートで保持可能なファイバ径はTable G2.1に記載されています。

セラミックファイバーホルダーインサート(VHCから始まる型番)はセラミック製で、クリーブアナライザFCA750への後方反射を最小限に抑えることができ、同様のステンレススチール製インサートを使用した場合と比較して干渉縞のコントラストが向上します。これは、クラッド径250 µm以下のファイバの端面を検査する場合に特に有用です。

ファイバーホルダ移動用インサート(VHFから始まる型番)は移動用クランプVHT1と使用して、1本のファイバをファイバークリーブアナライザFCA750、ファイバークリーバLDC401またはLDC450B被覆除去&クリーニング用ファイバ前処理ステーションFPS301ファイバ融着接続機LFS4100ファイバ加工機ワークステーションGPX3400間で、アライメントの損失を最小限に抑えながら移動させることができます。例えば、ファイバを移動用インサートに入れ、クリーバLDC401を使用してクリーブし、その後、移動用インサート全体をファイバークリーブアナライザFCA750 に入れて品質管理を行い、最後に融着接続機LFS4100に移して融着接続する、というような使い方です。このようなプロセスが機能するのは、移動用インサートが各システム内に精密に配置可能で、磁性蓋VHT1(下記参照)が、移動中のファイバの移動を防ぐからです。すべての移動用インサートには移動用クランプVHT1(下記参照)が必要です。移動用インサートに外径が550 µmより小さいファイバを使用する場合には、V溝付きグラファイト(下記参照)も必要となります。

セラミックファイバーホルダーインサート(VHCから始まる型番)、ステンレススチールファイバーホルダ底部インサート(VHDから始まる型番)、ステンレススチールファイバーホルダ移動用インサート(VHFから始まる型番)には、溝にファイバを固定するための真空穴が付いています。真空吸着の使用は、直径200 µm未満のファイバを固定する場合に推奨していますが、外径1.047 mmまでのファイバにもご使用いただける場合があります。これを補助するため、ファイバークリーブアナライザFCA750の背面には、お手持ちの他社製の補助ポンプを取り付けるための外径5/32インチのチューブ用真空ポートが付いています(詳細は「前面&背面パネル」タブをご参照ください)。最終到達圧力-27 kPa(ゲージ圧)以下、最小フローレート5 L/minの真空ポンプの使用を推奨いたします。

VHEシリーズのファイバーホルダ底部インサートは、片面(VHE25、VHE30)または両面(VHE10、VHE15、VHE20)にV溝が付いていますが、真空穴は付いていません。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
VHC250 Support Documentation
VHC250セラミックファイバーホルダ底部インサート、Ø177 μm~Ø320 μm
¥39,579
7-10 Days
VHF250 Support Documentation
VHF250ファイバーホルダ底部インサート、移動用、Ø177 µm~Ø320 µm
¥51,545
Today
VHD400 Support Documentation
VHD400ファイバーホルダ底部インサート、Ø279 µm~Ø519 µm
¥34,654
7-10 Days
VHF400 Support Documentation
VHF400ファイバーホルダ底部インサート、移動用、Ø279 µm~Ø519 µm
¥51,545
7-10 Days
VHD500 Support Documentation
VHD500ファイバーホルダ底部インサート、Ø346 µm~Ø795 µm
¥34,654
7-10 Days
VHC500 Support Documentation
VHC500セラミックファイバーホルダ底部インサート、Ø346 μm~Ø795 μm
¥39,579
Lead Time
VHF500 Support Documentation
VHF500ファイバーホルダ底部インサート、移動用、Ø346 µm~Ø795 µm
¥51,545
Today
VHD750 Support Documentation
VHD750ファイバーホルダ底部インサート、Ø516 µm~Ø1047 µm
¥34,654
7-10 Days
VHF750 Support Documentation
VHF750ファイバーホルダ底部インサート、移動用、Ø516 µm~Ø1047 µm
¥51,545
7-10 Days
VHE10 Support Documentation
VHE10ファイバーホルダ底部インサート、両面溝付き、Ø773 µm~Ø1523 µm
¥34,654
7-10 Days
VHE15 Support Documentation
VHE15ファイバーホルダ底部インサート、両面溝付き、Ø1280 µm~Ø2007 µm
¥34,654
7-10 Days
VHE20 Support Documentation
VHE20ファイバーホルダ底部インサート、両面溝付き、Ø1787 µm~Ø2513 µm
¥34,654
7-10 Days
VHE25 Support Documentation
VHE25ファイバーホルダ底部インサート、Ø2270 µm~Ø2844 µm
¥34,654
7-10 Days
VHE30 Support Documentation
VHE30ファイバーホルダ底部インサート、Ø2692 µm~Ø3198 µm
¥34,654
7-10 Days

ファイバ移動用クランプとV溝付きグラファイト(VHFシリーズ移動用インサートに必要)

Table G3.1  V-Groove Sizes
Item #Accepted Diametera
(Min / Max)
Groove
Length
VHG12580 µm / 125 µm0.313"
VHG125L80 µm / 125 µm0.594"
VHG200150 µm / 200 µm0.313"
VHG250200 µm / 250 µm0.313"
VHG250L200 µm / 250 µm0.594"
VHG300250 µm / 300 µm0.313"
VHG350300 µm / 350 µm0.313"
VHG400350 µm / 400 µm0.313"
VHG450400 µm / 450 µm0.313"
VHG500450 µm / 500 µm0.313"
VHG500L450 µm / 500 µm0.594"
VHG550500 µm / 550 µm0.313"
  • V溝付きグラファイトは、外径が550 µmより大きなファイバには必要ありません。

こちらの移動用クランプとV溝付きグラファイトは、上記のVHFシリーズ用底部インサートと一緒に使用されるためのもので、システム間でファイバを移動させる際に再アライメントを最小限に抑えます。例えば、ファイバを移動用インサートに入れ、ファイバークリーバLDC401を使用してクリーブします。その後、ファイバが入っている移動用インサートごとクリーブアナライザに移動させてクリーブ端面の品質管理を行い、ファイバ加工機で融着接続します。

クランプVHT1は、移動用インサートを磁性の蓋で固定してファイバの軸方向の移動を防止し、ファイバを触ることなくインサートを保持しながら移動します。V溝付きグラファイトは、融着接続時、外径が550 µm以下のファイバの保持をサポートします(詳細はTable G3.1をご覧ください)。ファイバ長に沿ったファイバ保持を強化したり、加工中にファイバが邪魔になるのを防ぐため、長さ15.1 mmのV溝付きグラファイトもご用意しています(型番VHG125L、VHG250L、VHG500L)。V溝付きグラファイトは、2個の止めネジ(セットスクリュ)で移動用インサートに固定できます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
VHT1 Support Documentation
VHT1移動用クランプ、移動用インサート用磁性蓋付き
¥40,053
7-10 Days
VHG125 Support Documentation
VHG125V溝付きグラファイト、Ø80 µm~Ø125 µm、長さ8.0 mm
¥23,161
7-10 Days
VHG125L Support Documentation
VHG125L延長用V溝付きグラファイト、Ø80 µm~Ø125 µm、長さ15.1 mm
¥24,902
7-10 Days
VHG200 Support Documentation
VHG200V溝付きグラファイト、Ø150 µm~Ø200 µm、長さ8.0 mm
¥23,161
7-10 Days
VHG250 Support Documentation
VHG250V溝付きグラファイト、Ø200 µm~Ø250 µm、長さ8.0 mm
¥23,161
7-10 Days
VHG250L Support Documentation
VHG250LCustomer Inspired! 延長用V溝付きグラファイト、Ø200 µm~Ø250 µm、長さ15.1 mm
¥24,902
7-10 Days
VHG300 Support Documentation
VHG300V溝付きグラファイト、Ø250 µm~Ø300 µm、長さ8.0 mm
¥23,161
7-10 Days
VHG350 Support Documentation
VHG350V溝付きグラファイト、Ø300 µm~Ø350 µm、長さ8.0 mm
¥23,161
7-10 Days
VHG400 Support Documentation
VHG400V溝付きグラファイト、Ø350 µm~Ø400 µm、長さ8.0 mm
¥23,161
7-10 Days
VHG450 Support Documentation
VHG450V溝付きグラファイト、Ø400 µm~Ø450 µm、長さ8.0 mm
¥23,161
7-10 Days
VHG500 Support Documentation
VHG500V溝付きグラファイト、Ø450 µm~Ø500 µm、長さ8.0 mm
¥23,161
7-10 Days
VHG500L Support Documentation
VHG500LCustomer Inspired! 延長用V溝付きグラファイト、Ø450 µm~Ø500 µm、長さ15.1 mm
¥24,902
7-10 Days
VHG550 Support Documentation
VHG550V溝付きグラファイト、Ø500 µm~Ø550 µm、長さ8.0 mm
¥23,161
7-10 Days