ナイフエッジスキャン用半円開口ホイル、マウント付き


  • Mounted Half-Aperture Foils Compatible with 1" Mounts
  • Designed for Manual Knife-Edge Scans
  • Stainless Steel, Gold-Plated Copper, and Tungsten Foils Available

KEMW

Tungsten Half-Aperture Foil
Ø1" Anodized-Aluminum Housing

KEMK

Stainless Steel Half-Aperture Foil
Ø1" Anodized-Aluminum Housing

KEMCB

Gold-Plated Copper Half-Aperture Foil
Ø1" Anodized-Aluminum Housing

Front

Back

Related Items


Please Wait
KEMx Half-Aperture Foil Drawing
Click for Detail

Figure 1.2  マウント付きナイフエッジホイルKEMxの寸法
KEMCB Mounted With A Micrometer
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
KEMW1Ø25.4 mm(Ø1インチ)マウント付き半円開口ナイフエッジホイル、タングステン製
TR21Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ2インチ(インチ規格)
PH21Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ2インチ(インチ規格)
MT11単軸移動ステージ、移動量1/2インチ、標準マイクロメータ付き、1/4”-20タップ穴(インチ規格)
DM7131デジタルマイクロメーターヘッド、先端は球面 (インチ規格&ミリ規格共用)
RSP11Ø1インチ光学素子用回転マウント、#8-32タップ穴(インチ規格)
SS25S025011/4”-20ステンレス製止めネジ、長さ1/4インチ、25個入り(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
KEMW1Ø25.4 mm(Ø1インチ)マウント付き半円開口ナイフエッジホイル、タングステン製
TR50/M1Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ50 mm(ミリ規格)
PH50/M1Ø12 mm~Ø12.7 mmポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ50 mm(ミリ規格)
MT1/M1単軸移動ステージ、移動量12.7 mm、標準マイクロメータ付き、M6タップ穴(ミリ規格)
DM7131デジタルマイクロメーターヘッド、先端は球面 (インチ規格&ミリ規格共用)
RSP1/M1Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用回転マウント、M4タップ穴(ミリ規格)
SS6MS61M6 x 1.0ステンレス製止めネジ、長さ6 mm、25個入り(ミリ規格)
Figure 1.1  ナイフエッジホイルKEMWは、移動ステージやデジタルマイクロメータに使用されます。

特長

  • 精密にカットされたナイフエッジホイル、ナイフエッジビーム品質測定用
  • ホイルは黒色化ステンレススチール、金メッキ銅、あるいはコーティング無しタングステン製でご用意しています。
  • Ø25.4 mm(Ø1インチ)の黒色アルマイト加工済みアルミニウム製マウント付き
  • D型開口部、最大高さ5.0 mm

こちらの精密にカットされたナイフエッジホイルは、直線的なナイフエッジが必要な手動ビーム品質測定や、光路から不要な光を取り除くために使用する設計です。各ホイルはØ25.4 mm(Ø1インチ)の黒色アルマイト加工済みアルミニウム製マウント付きで、開口部は最大高さ5.0 mmのD型状になっています。詳細は、Figure 1.2をご参照ください。ホイルとD型開口部の高さは合わせて10.5 mmです。黒アルマイト加工済みマウントは、当社の多くのØ25.4 mm(Ø1インチ)マウントやレンズチューブに取り付け可能です。

ナイフエッジスキャンビーム品質測定
こちらのマウント付きナイフエッジホイルはナイフエッジスキャンビーム品質測定に適しています。正確なナイフエッジ測定のためには、すべての光パワーがD型開口の5.0 mm内に収まる必要があります。精密な位置測定は、当社の手動ステージマイクロメータ、そしてØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きナイフエッジホイルにより可能です。 デジタルマイクロメータDM713は、測定が簡単かつ精密で、Ø3/8インチ(Ø9.5 mm)バレル付きの手動ステージに対応します。Figure 1.1では、回転マウントRSP1(/M) を使用し、X軸スキャンでナイフエッジを垂直にアライメントしています。

ビームの2軸測定には、直角ブラケットMT402 を使用し結合した12.7 mmステージMT1(/M)のようなXZステージをご使用いただけます。当社の手動または電動ステージもこのような測定に使用可能です。

光パワー測定は、コンソールPM100D2 とパワーセンサS121Cの組み合わせなどのパワーメータを使用して行えます。

ナイフエッジホイルの材質
当社の精密ピンホールは、様々な材料とコーティングでご用意しております。サイズと材料は用途に応じてご選択ください。低パワー光を使用する場合は、光を吸収する黒色化ステンレススチール製ホイルが有用です。一方、高パワー光を使用する場合は、高い損傷閾値と高反射率の金メッキ銅製ホイル、高融点と低反射率のタングステン製ホイルが必要になる場合があります。詳細は「ホイルの比較」タブをご覧ください。

Table 44A  Precision Pinhole and Optical Slit Selection Guide
MaterialProduct
Blackened Stainless SteelCircular Precision Pinholes
Square Precision Pinholes
Optical Slits
Tungsten FoilCircular Precision Pinholes
Stainless Steel with
PVD Black Coating
Circular Precision Pinholes
Molybdenum Foil (Rear) and
Absorptive Polymer Coating (Front)
Circular Precision Pinholes
Gold-Plated Copper Foil (Rear)
and PVD Black Coating (Front)
Circular Precision Pinholes
Gold-Plated Copper Foil (Front)
and PVD Black Coating (Rear)
High-Power Circular
Precision Pinholes

精密ピンホールと光学スリット
当社では、精密ピンホール用のホイル素材として、黒色化ステンレススチール、金メッキ銅、タングステン、またはモリブデンを用いています。ステンレススチール製ホイルのピンホールは、光の吸収率を高めるために両面を黒色化処理しており、標準品としてØ1 µm~Ø9 mmの円形ピンホールと、100 µm x 100 µm~1 mm x 1 mmの正方形ピンホールをご用意しています。黒色PVDコーティング付きのステンレススチール製ピンホールは、直径5 μm~2 mmのピンホールをご用意しており、これらは真空にも対応しております。金メッキ銅製ホイルのピンホールは直径5 µm~2 mmのピンホールがあり、これらは片面が金メッキ、その反対面は黒色PVD加工されています。タングステン製ホイルのピンホールはコーティング処理されておらず、直径5 µm~2 mmのピンホールでご用意しております。モリブデン製ホイルのピンホールは直径5 µm~2 mmのピンホールをご用意しており、これらの前面には光吸収性ポリマがコーティングされています。 当社では、黒色化ステンレススチール製ホイルの光学スリットも、標準品として幅5~200 µmのスリットでご用意しております。

標準品のピンホールやスリットの中に用途に合う製品がない場合は、特注も承ります。材料、穴のサイズや形状の変更のほか、1つのホイルに複数の穴を加工したり、異なるピンホールの配列を構成したりすることも可能です。詳細は当社までお問い合わせください。ピンホールの材料特性についてはTable 44Bをご覧ください。

 

材料特性
用途によってはピンホールまたはスリットの材料特性を考慮することが重要な場合があります。Table 44Bに示すように、開口部の材料によってその融点、密度、熱伝導率などが異なります。 

Table 44B  Material Properties
Material300 Series Stainless SteelaCopperbTungstenMolybdenumc
Melting Point1390 - 1450 °C1085 °C3422 °C2623 °C
Density8.03 g/cm38.96 g/cm319.25 g/cm310.28 g/cm3
Brinell Hardness170 MPa878 MPa2570 MPa1500 MPa
Damage Thresholdd (10 ns Pulse, 1 kHz @ 355 nm)1.54 MW/mm24.82 MW/mm29.39 MW/mm26.34 MW/mm2
Thermal Expansion Coefficient16.2 (µm/m)/°C16.7 (µm/m)/°C4.5 (µm/m)/°C5.0 (µm/m)/°C
Specific Heat @ 20 °C485 J/(K*kg)385 J/(K*kg)134 J/(K*kg)250 J/(K*kg)
Thermal Conductivity16.2 W/(m*K)401 W/(m*K)173 W/(m*K)138 W/(m*K)
Thermal Diffusivity @ 300 K3.1 mm2/s111 mm2/s80 mm2/s54.3 mm2/s
  • ステンレススチール製のピンホールとスリットは、光の吸収率を大きくするために両面が黒色化処理されています。材料特性は主にバルクのステンレススチールの特性によって決定されます。 .
  • 金メッキ銅製のピンホールは、片面の銅基板に金が薄くコーティングされています。この面にビームが入射したとき、反射率は金の特性(77% @800 nm)になりますが、熱的な特性は主に基材の銅によって決定されます。
  • モリブデン製ピンホールの前面には光吸収性のコーティングが施されています。材料特性は主にバルクのモリブデンの特性によって決定されます。
  • 損傷閾値データはここに掲載されているバルク材のみを参照しています。

 

反射率
ホイル材料やコーティングの反射率は、様々なアプリケーションにおける性能に影響を及ぼします。Figure 44Cは、当社の円形や正方形の精密ピンホールと、マウント付き光学スリットに用いられている材料やコーティングの反射率を示しています。生データは<こちらからダウンロードいただけます。

金メッキ銅ホイル製の円形精密ピンホールの前面は、低反射の黒色PVDコーティングが施されています。背面は銅ホイルを金メッキした状態のままです。モリブデン製ホイルの円形ピンホールも、前面には低反射の光吸収性ポリマがコーティングされていますが、背面はコーティングされていません。 


Click to Enlarge

Click here for raw data.
Figure 44C  当社のホイル材料とコーティングの反射率の比較
Apertures Selection Guide
Aperture TypeRepresentative Image
(Click to Enlarge)
DescriptionAperture Sizes Available from Stocka
Single Precision Pinholesa
Circular Pinholes in Stainless Steel FoilsØ1 µm to Ø9 mm
Circular Pinholes in Stainless Steel Foils,
Vacuum Compatible
Ø5 µm to Ø2 mm
Circular Pinholes in Gold-Plated Copper FoilsØ5 µm to Ø2 mm
Circular Pinholes in Gold-Plated Copper Foils
with High-Power Housings
Ø5 µm to Ø500 µm
Circular Pinholes in Tungsten FoilsØ5 µm to Ø2 mm
Circular Pinholes in Molybdenum FoilsØ5 µm to Ø2 mm
Square Pinholes in Stainless Steel Foils100 to 1000 µm Square
SlitsaSlits in Stainless Steel Foils3 mm Slit Lengths: 5 to 500 µm Widths
10 mm Slit Lengths: 20 to 500 µm Widths
Double Slits in Stainless Steel Foils3 mm Slit Lengths with 40, 50, or 100 µm Widths,
Spacing of 3X or 6X the Slit Width
Half-AperturesMounted, Half-Aperture FoilsHalf-Apertures for Knife-Edge Scan Measurements
Annular AperturesAnnular Aperture Obstruction Targets on
Quartz Substrates with Chrome Masks
Ø1 mm Apertures with ε Ratiosb from 0.05 to 0.85
Ø2 mm Aperture with ε Ratiob of 0.85
Pinhole WheelsManual, Mounted, Chrome-Plated Glass Disks
with Lithographically Etched Pinholes
Each Disk has 16 Pinholes from Ø25 µm to Ø2 mm and
Four Annular Apertures (Ø100 µm Hole, 50 µm Obstruction)
Motorized Pinhole Wheels with Chrome-Plated Glass Disks
with Lithographically Etched Pinholes
Each Disk has 16 Pinholes from Ø25 µm to Ø2 mm and
Four Annular Apertures (Ø100 µm Hole, 50 µm Obstruction)
Pinhole KitsStainless Steel Precision Pinhole KitsKits of Ten Circular Pinholes in Stainless
Steel Foils Covering Ø5 µm to Ø9 mm
  • 精密シングルピンホールとスリットの開口サイズ、ホイル材料、形状、およびピンホール配置は、特注で変更することも可能です。詳細は当社までお問い合わせください。
  • オブストラクション径のピンホール径に対する比率

Posted Comments:
No Comments Posted

ナイフエッジスキャン用半円開口ホイル、マウント付き

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
KEMK Support Documentation
KEMKØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付き半円開口ナイフエッジホイル、ステンレススチール製
¥11,434
Today
KEMCB Support Documentation
KEMCBØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付き半円開口ナイフエッジホイル、金メッキ銅製
¥19,643
7-10 Days
KEMW Support Documentation
KEMWØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付き半円開口ナイフエッジホイル、タングステン製
¥18,177
7-10 Days