OバンドおよびCバンドチューナブルバンドパスフィルタ


  • Digital Tunable Bandpass Filters for 1265 - 1355 nm or 1527 - 1567 nm
  • ≥0.2 nm Passband Widths at -3 dB and ≤0.8 nm Passband Widths at -20 dB
  • 50 GHz Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) ITU Grid for C-Band
  • >25 dB Non-Adjacent Isolation 

TOF1550

Tunable Bandpass Filter,
1527 - 1567 nm

TOF1310

Tunable Bandpass Filter,
1265 - 1355 nm

Related Items


Please Wait
Key Specifications
Item #TOF1310TOF1550
Wavelength Tuning Range1265 - 1355 nm1527 - 1567 nm
Passband Width @ -1 dBa≥0.12 nm (21.0 GHz)≥0.12 nm (15.0 GHz)
Passband Width @ -3 dBa≥0.2 nm (34.9 GHz)≥0.21 nm (26.2 GHz)
Passband Width @ -20 dBa≤0.8 nm (139.7 GHz)≤0.77 nm (96.1 GHz)
Insertion Lossa,b,c< 3.5 dB
(2.5 dB Typical)
< 3.5 dB
(2.5 dB Typical)
Polarization Dependent Loss< 0.5 dB
(0.3 dB Typical)
< 0.3 dB
Non-Adjacent Isolationa≥25 dB≥27 dB
Maximum Input Power500 mW (27 dBm)300 mW (24.78 dBm)
  • 性能グラフは「グラフ」タブをご覧ください。
  • 25 °C、1310 nmまたは1550 nmにおいて
  • 挿入損失はフィルタの透過ピークで規定されます。
TOF1550 Mounted with ECM325
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
TOF15501Digital Tunable Bandpass Filter, 1527 - 1567 nm
ECM3251アルミニウム製サイドクランプ、カスタムデバイス用小型筐体、幅82.6 mm用
UPH21Ø12 mm~Ø12.7 mmスイベル式ポストホルダ、バネ式六角固定つまみネジ付き、長さ2インチ (インチ規格)
TR21Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ2インチ(インチ規格)
SH8S0501#8-32ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ1/2インチ、50個入り(インチ規格)
SH25S07511/4"-20ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ3/4インチ、25個入り(インチ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
P3-1550A-FC-12SMパッチケーブル、1460~1620 nm、FC/APCコネクタ、長さ1 m
View Metric Product List
型番数量Description
TOF15501Digital Tunable Bandpass Filter, 1527 - 1567 nm
ECM3251アルミニウム製サイドクランプ、カスタムデバイス用小型筐体、幅82.6 mm用
UPH21Ø12 mm~Ø12.7 mmスイベル式ポストホルダ、バネ式六角固定つまみネジ付き、長さ2インチ (インチ規格)
TR50/M1Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ50 mm(ミリ規格)
SH4MS101M4 x 0.7ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ10 mm、50個入り(ミリ規格)
SH6MS101M6 x 1.0ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ10 mm、25個入り(ミリ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
P3-1550A-FC-12SMパッチケーブル、1460~1620 nm、FC/APCコネクタ、長さ1 m
Figure 1.1  取付クランプECM325を用いて光学テーブルに取り付けられたTOF1550
MBX Series Bias Controller Block Diagram
Click to Enlarge

Figure 1.2  デジタルチューナブルバンドパスフィルタTOFシリーズの主な機能。入力された光信号は、ナローキーFC/APCファイバーポートから入力され、デバイスのタッチパネルかリモートコマンドを使用して設定された設定に基づいてフィルタリングされます。その後フィルタリングされた信号は、別のナローキーFC/APCファイバーポートから出力されます。操作について詳細はマニュアルをご覧ください。

特長

  • チューナブルのガウシアンバンドパスフィルタ、Oバンド(型番TOF1310)またはCバンド(型番 TOF1550)
  • FC/APCナローキー(2.0 mm)のファイバ入出力
  • DWDM ITUグリッドチャンネルの用途に適しています(型番 TOF1550)。
  • 挿入損失: 3.5 dB以下 (典型値2.5 dB)、@1310 nm (型番TOF1310) または1550 nm (型番 TOF1550)
  • USB Type-Cポートからリモート操作

用途例

  • 高密度波長分割多重(DWDM)
  • スペクトル応答特性
  • 帯域外ASE抑制
  • レシーバ試験

TOFシリーズのチューナブルフィルタは、通信Oバンド1265~1355 nm、型番TOF1310)またはCバンド(1527~1567 nm、型番TOF1550)信号用に設計された波長可変のガウシアンバンドバスフィルタです。広帯域光信号が入力された場合は、中心波長付近の通過帯域のみが透過されます。このフィルタは、実験室や生産環境において、光信号選択の補助、光通信システムのモニタや診断、検出システムや増幅システムのスペクトル応答の特性評価、レーザの信号対雑音比(SNR)を高めるための増幅誘導放出型フィルタとしてもご使用いただけます。

リモート操作
バンドパスフィルタTOFシリーズは、デバイスのタッチパネルインターフェイスを使用して操作する以外に、USB Type-Cポートと付属のUSBケーブルを使用してリモート操作することもできます。詳細については「操作」タブをご参照ください。フィルタはシリアル(COM)ポートとして表示され、付属のドライバを使用してアクセスして実行することができます。シリアルポート経由で通信できるPCであれば、フィルタを遠隔操作することができます。詳細については「操作」タブをご覧ください。

取り付けについて
チューナブルバンドパスフィルタには、当社の小型アルミニウム製筐体EEET6011を使用しており、アルミニウム製クランプECM125ECM325(Figure 1.1参照)など対応する取付ジグを用いた取り付けが可能です。筐体は、シリコンラバー製ベゼル付きで、アルミニウム筐体より摩擦が高く、表面を傷から保護します。

Drawing of a TOF filter
Click for Details

Figure 2.1  チューナブルバンドパスフィルタTOFシリーズの図面
Item #TOF1310TOF1550
Wavelength Tuning Range1265 - 1355 nm1527 - 1567 nm
Passband Width @ -1 dBa≥ 0.12 nm
(21.0 GHz)
≥ 0.12 nm
(15.0 GHz)
Passband Width @ -3 dBa≥ 0.2 nm
(34.9 GHz)
≥ 0.21 nm
(26.2 GHz)
Passband Width @ -20 dBa≤ 0.8 nm
(139.7 GHz)
≤ 0.77 nm
(96.1 GHz)
Insertion Lossa,b,c< 3.5 dB
(2.5 dB Typical)
< 3.5 dB
(2.5 dB Typical)
Polarization Dependent Loss< 0.5 dB
(0.3 dB Typical)
< 0.3 dB
Non-Adjacent Isolationa≥ 25 dB≥ 27 dB
Chromatic Dispersion (Absolute)-< 10 ps/nm
Polarization Mode Dispersion-< 0.1 ps
Wavelength Tuning Resolution< 40 pm (7 GHz)< 12 pm (1.5 GHz)
Wavlength Setting Error (Absolute)175 pm (30.6 GHz)< 32 pm (4 GHz)
Wavelength Setting Repeatability±10 pm (1.7 GHz)±8 pm (1 GHz)
Wavelength Temperature Dependence (Absolute)< 5 pm/°C
(1 pm/°C Typical)
< 1 pm/°C
Return Loss30 dB>40 dB
Maximum Input Optical Power500 mW
(27 dBm)
300 mW
(24.78 dBm)
Fiber Specifications
Fiber TypeSMF-28
Fiber Length70 ± 10 cm
Environmental Conditions
Operating Temperature -5 to 65 °C-5 to 65 °C
Storage Temperature -40 to 85 °C-40 to 85 °C
Operating Relative Humidity5 to 85%5 to 85%
Storage Relative Humidity 5 to 95%5 to 95%
  • 性能グラフは「グラフ」タブをご覧ください。
  • 25 °C、1310 nmまたは1550 nmにおいて
  • 挿入損失はフィルタの透過ピークで規定されます。

Figure 3.1~3.5ではチューナブルバンドパスフィルタTOF1310の性能グラフをご覧いただけます。

TOF1310 Insertion Loss at 1310 nm
Click to Enlarge

Click for Raw Data
Figure 3.2  グラフは、1310 nmにおけるフィルタTOF1310の透過特性です。透過率は挿入損失を測定することで求められます。
TOF1310 Insertion Loss Spectra
Click to Enlarge

Click for Raw Data
Figure 3.1  グラフは、通過帯域を5つの異なる中心波長(1270、1290、1310、1330、1350 nm)にチューニングしたチューナブルフィルタTOF1310の透過特性を示しています。透過率は挿入損失を測定することで求められます。
Center Wavelength Error of TOF1550
Click to Enlarge

Figure 3.4  グラフでは、バンドパスフィルタTOF1310のチューニングレンジ全体における波長設定誤差を示しています。
Passband Width of TOF1550
Click to Enlarge

Figure 3.3  TOF1310の波長に対する通過帯域幅を-1、-3、-20 dB減衰幅として測定したグラフ
Peak Insertion Loss of TOF1550
Click to Enlarge

Figure 3.5  グラフは、動作波長範囲においてフィルタのピークレベルで規定されるフィルタTOF1310の挿入損失を示しています。

Figure 3.6~3.11ではチューナブルバンドパスフィルタTOF1550の性能グラフをご覧いただけます。

TOF1550 Insertion Loss at 1550 nm
Click to Enlarge

Click for Raw Data
Figure 3.7  グラフは、1550 nmにおけるフィルタTOF1550の透過特性です。透過率は挿入損失を測定することで求められます。
TOF1550 Insertion Loss Spectra
Click to Enlarge

Click for Raw Data
Figure 3.6  グラフは、通過帯域を5つの異なる中心波長(1530、1540、1550、1560、1567 nm)にチューニングしたチューナブルフィルターTOF1550の透過特性を示しています。透過率は挿入損失を測定することで求められます。
Center Wavelength Error of TOF1550
Click to Enlarge

Figure 3.9  グラフでは、バンドパスフィルタTOF1550のチューニングレンジ全体における波長設定誤差を示しています。
Passband Width of TOF1550
Click to Enlarge

Figure 3.8  TOF1550の波長に対する通過帯域幅を-1、-3、-20 dB減衰幅として測定したグラフ
Non-Adjacent Isolation of TOF1550
Click to Enlarge

Figure 3.11  グラフは、ITUグリッド上の選択したチャンネルに直接隣接しないチャンネルに対するアイソレーションを示しています。例えば、チャンネル31を通過帯域として選択した場合、チャンネル14~29および33~63のアイソレーションは27 dB以上となります。
Peak Insertion Loss of TOF1550
Click to Enlarge

Figure 3.10  グラフは、動作波長範囲においてフィルタのピークレベルで規定されるフィルタTOF1550の挿入損失を示しています。

チューナブルバンドパスフィルタTOFシリーズは、前面のタッチパネルインターフェースから直接、または付属のUSB Type-Cケーブルとデバイス側面のポートを使用してリモートで制御することができます。

目次

 

TOF1550 Integer Channel
Click to Enlarge

Figure 4.2  上のメイン表示画面には、チューニングパラメータとして選択されたチャンネルが表示されます。表示される波長はチャンネルの中心波長に相当します。
TOF1550 Main Screen
Click to Enlarge

Figure 4.1  上のメイン表示画面は、チューニングパラメータとして選択された中心波長を示しています。
TOF1550 Channel Setting
Click to Enlarge

Figure 4.4  チャンネルステップ選択画面です。チャンネルステップの増分は0.01~50まで設定できます。
TOF1550 Wavelength Screen
Click to Enlarge

Figure 4.3  ターゲット波長画面では、通過帯域の中心波長を直接入力可能です。

タッチパネル操作

チューナブルバンドパスフィルタTOFシリーズのタッチパネルインターフェースでは、ターゲットの中心波長「λc」、または通過帯域のチャンネルを直接選択することができます(型番TOF1550)。中心波長は通過帯域の中心に、チャンネル番号はDWDM ITUグリッドチャンネル番号に相当します(TOF1550)。TOF1550の動作範囲内の100 GHz間隔のITUグリッドに基づくチャンネルリストはTable 4.5をご覧ください。

Figure 4.1と4.2に示すインターフェースのメイン画面には、中心波長、チャンネル、ステップ値の設定が表示されます。選択されたパラメータ(「λc」または「Channel」)は緑色でハイライトされ、「ステップ」値の単位は、Figure 4.1と4.2に示すように、選択されたパラメータに応じてpmまたはチャンネル番号に変更されます。ステップ行の上下の矢印を押すと、選択したパラメータがステップの量だけ増減します。 「λc」または「Channel」がアクティブの場合、目的の行を選択することで、ターゲットの中心波長と波長ステップ、またはチャンネルとチャンネルステップを手動で入力することができます。

Figure 4.3は中心波長を手動入力する画面です。中心波長は1265 nm~1355 nm (TOF1310)または1527 nm~1567 nm (TOF1550)まで、最小分解能1 pmで調整できます。同様に、チャンネル番号も14~63まで、最小0.01刻みで入力できます(TOF1550)。

中心波長またはチャンネル番号のステップ設定は、中心波長またはチャンネル番号のいずれかが選択されている場合にのみ入力可能です。Figure 4.4はチャンネルステップ設定画面で、Figure 4.2のチャンネル行を選択したときに編集されます。チャンネルのステップは0.01~50の範囲で0.01刻み(1GHz)で調整でき、波長ステップは 1 pm~50 000 pm の範囲で最小 1 pm 刻みで調整できます。

Table 4.5では、100 GHz間隔のITUグリッドで、フィルタTOF1550の動作範囲内にあるチャンネルを、対応する周波数(GHz)と波長(nm)とともに示しています。

Table 4.5  ITU Grid Channelsa
Channel #Frequency (GHz)Wavelength (nm)Channel #Frequency (GHz)Wavelength (nm)Channel #Frequency (GHz)Wavelength (nm)
14191 4001566.3131193 1001552.5248194 8001538.98
15191 5001565.5032193 2001551.7249194 9001538.19
16191 6001564.6833193 3001550.9250195 0001537.40
17191 7001563.8634193 4001550.1251195 1001536.61
18191 8001563.0535193 5001549.3252195 2001535.82
19191 9001562.2336193 6001548.5253195 3001535.04
20192 0001561.4237193 7001547.7254195 4001534.25
21192 1001560.6138193 8001546.9255195 5001533.47
22192 2001559.7939193 9001546.1256195 6001532.68
23192 3001558.9840194 0001545.3257195 7001531.90
24192 4001558.1741194 1001544.5358195 8001531.12
25192 5001557.3642194 2001543.7359195 9001530.33
26192 6001556.5643194 3001542.9460196 0001529.55
27192 7001555.7544194 4001542.1461196 1001528.77
28192 8001554.9445194 5001541.3562196 2001527.99
29192 9001554.1346194 6001540.5663196 3001527.22
30193 0001553.3347194 7001539.77---
  • ITUグリッドチャンネルの全リスト(エクセル形式)はこちらからダウンロードいただけます。

 

リモート操作とドライバのダウンロード

TOF1550 Remote Operation
Click to Enlarge

Figure 4.6  TOFシリーズのリモート操作中は、波長、チャンネル、ステップの各ボタンはグレーアウトしています。

ドライバのダウンロード

ドライバのバージョン1.0 (2024年9月16日)

チューナブルフィルタTOF1310とTOF1550のドライバは下記リンクよりダウンロードいただけます。

Software Download

チューナブルフィルタTOFシリーズは、付属のUSBケーブルを使用して、デバイスの側面パネルにあるUSB Type-Cポートからリモート操作することができます。リモート操作モード中は、タッチパネルのチューニングパラメータにはアクセスできなくなり、Figure 4.6のように暗くなります。フィルタTOFシリーズは、接続されたPC上の仮想シリアルCOMポートとして表示されます。チューニングパラメータは、IEEE 488.2 Standard Commands for Programmable Instruments (SCPI)にならった構文のコマンドを送信することで調整することができます。シリアルポートの設定は、以下のパラメータに設定する必要があります。

  • Baud Rate: 115 200
  • Bit: 8
  • Parity: None
  • Stop Bits: 1
  • Flow Control: None

チューナブルバンドパスフィルタのリモート操作の詳細については、 マニュアルを参照してください。

CalloutDescription
1Input, FC/APC (2.0 mm Narrow Key) Connector
2Output, FC/APC (2.0 mm Narrow Key) Connector
CalloutDescription
115 VDC Mini-XLR Connector for DS15 Power Supply
2Power Switch
3USB Type-C Connector for Remote Operation and/or Powering the Device
TOF1550 components
Click to Enlarge

Figure 6.1 チューナブルバンドパスフィルタTOFシリーズは、上のコンポーネントとともに発送されます。

デジタルバンドパスフィルタTOFシリーズには下記が含まれます。

  • チューナブルバンドパスフィルタTOFシリーズ
  • 電源DS15と電源アダプタ(日本国内用)
  • USB Type-A - USB Type-Cケーブル(長さ1 m)
  • クリーナFBC250(ファイバーコネクタおよびバルクヘッド用)

Posted Comments:
Christopher Ebbers  (posted 2025-05-02 01:27:25.02)
1. How does the tunable filter operate (is there a MEMS grating, a rotation in a Lyot type filter, or some other mechanism)? 2. What is the speed at which the wavelengths can be changed? 3. Is there a settling time? Thank you Chris
tdevkota  (posted 2025-05-07 09:21:47.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The tunable bandpass filter is based on MEMS-actuated grating designs, providing high-speed wavelength tunability without moving parts. I have reached out to you directly to further discuss your application.

デジタルチューナブルバンドパスフィルタ、1265~1355 nm

  • チューニングレンジ:1265~1355 nm
  • 挿入損失(@1310 nm): 3.5 dB以下 (典型値2.5 dB)

フィルタTOF1310は、Oバンド(1265~1355 nm)帯域用に設計された波長可変のガウシアンバンドバスフィルタです。バンドパスの中心波長は、波長を直接選択することで、動作波長範囲内のあらゆる位置に調整することができます。

TOF1310のタッチパネルにより、ターゲット中心波長「λc」を1265~1355 nmの動作範囲内に直接指定できます。 この通過帯域は、「Step」の上下の矢印で調整できます。波長またはチャンネルのステップサイズは、1 pmの小さなステップですが、フィルタTOF1310通過帯域の調整分解能は40 pm以下です。典型的な性能仕様については「仕様」タブをご覧ください。

Table G1.1 Specifications
Item #Wavelength Tuning RangePassband Width @ -1 dBaPassband Width @ -3 dBaPassband Width @ -20 dBaInsertion Lossa,b,cPolarization Dependent LossNon-Adjacent IsolationaMaximum Input Power
TOF13101265 - 1355 nm≥0.12 nm
(21.0 GHz)
≥0.2 nm
(34.9 GHz)
≤0.8 nm
(139.7 GHz)
< 3.5 dB
(2.5 dB Typical)
< 0.5 dB
(0.3 dB Typical)
≥25 dB500 mW
(27 dBm)
  • 性能グラフのサンプルは「グラフ」タブをご覧ください。
  • 25 °C、1310 nmにおいて
  • 挿入損失はフィルタの透過ピークで規定されます。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
TOF1310 Support Documentation
TOF1310NEW!Digital Tunable Bandpass Filter, 1265 - 1355 nm
¥548,000
7-10 Days

デジタルチューナブルバンドパスフィルタ、1527~1567 nm

  • チューニングレンジ:1265~1355 nm
  • 50 GHz DWDM(高密度波長分割多重) ITUグリッド
  • 挿入損失(@1550 nm): 3.5 dB以下 (典型値2.5 dB)

フィルタTOF1550は、高密度波長分割多重(DWDM) ITUグリッド上の通信Cバンド(1527~1567 nm)帯域用に設計された波長可変のガウシアンバンドバスフィルタです。バンドパスの中心波長は、波長を直接選択するか、ITUグリッド上のチャンネルを選択することにより、動作波長範囲内のあらゆる位置に調整することができます。複数のDWDMチャンネルがフィルタに入力された場合、選択されたチャンネルのみが透過され、他のチャンネルはすべてブロックされます。

TOF1550のタッチパネルでは、ターゲットの中心波長「λc」を1527~1567 nmの動作範囲内で直接指定するか、14~63のITUグリッドチャンネルを選択して指定することができます。 この通過帯域は、「Step」の上下の矢印で調整できます。波長またはチャネルのステップサイズは、それぞれ1 pmまたは0.01チャンネル(1 GHz)の小さなステップですが、フィルタTOF1550の通過帯域の調整分解能は12 pm(1.5 GHz)以下です。フィルタのパラメータの調整の詳細については「操作」タブを、典型的な性能仕様については「仕様」タブをご覧ください。

Table G2.1 Specifications
Item #Wavelength Tuning RangePassband Width @ -1 dBaPassband Width @ -3 dBaPassband Width @ -20 dBaInsertion Lossa,b,cPolarization Dependent LossNon-Adjacent IsolationaMaximum Input Power
TOF15501527 - 1567 nm≥0.12 nm
(15.0 GHz)
≥0.21 nm
(26.2 GHz)
≥0.77 nm
(96.1 GHz)
< 3.5 dB
(2.5 dB Typical)
< 0.3 dB≥27 dB300 mW
(24.78 dBm)
  • 性能グラフのサンプルは「グラフ」タブをご覧ください。
  • 25 °C、1550 nmにおいて
  • 挿入損失はフィルタの透過ピークで規定されます。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
TOF1550 Support Documentation
TOF1550Digital Tunable Bandpass Filter, 1527 - 1567 nm
¥703,632
Lead Time