16 mmケージシステム用回転式ケージセグメントプレート

- Rotates a 16 mm Cage Segment About the Optical Axis
- Rotation Scale with 2° Graduations
- SM05-Threaded Bore
Back
Front
SCPU05
The fixed section of the cage plate remains stationary when attached to cage components, while the second section can rotate.

Please Wait

Click to Enlarge
Figure 1.1 各ケージプレートには、2°単位の目盛りが刻印されています。
特長
- 固定されたSM05ネジ穴を中心に、16 mmケージシステムのサブアセンブリ全体を回転
- ポスト取付用M3タップ穴
- フレクシャー機構で回転を固定
16 mmケージシステム用回転式ケージセグメントプレートSCPU05/Mを用いると、光軸を中心に16 mmケージサブシステム全体を回転させることができます。SCPU05/Mは2枚のプレートで構成されており、1枚は固定されたケージセグメントに取り付け、もう1枚のプレートに取り付けられたケージセグメント全体を回転できます。2組の固定されたケージセグメントの間に別のケージセグメントを回転させたい場合には、プレートSCPU05/Mを2個、Figure 1.2のように使用する必要があります。この回転式ケージセグメントは、複数の光学素子を同じように回転させる必要のある場合にご使用いただけます(例えば、2個のシリンドリカルレンズを用いて半導体レーザの空間プロファイルを変更したい場合や、複数の偏光素子を使用する場合など)。
回転式ケージセグメントプレートの中心には深さ21.6 mmのSM05内ネジ付き貫通穴があり、こちらはプレートが回転しても回転しません。光学素子を直接取り付けるための固定リングSM05RRが2個付属します。
ケージプレートの両面には、それぞれケージロッド取付用の止まり穴が4つ付いています。この止まり穴はプレートを貫通していないため、ケージロッドは取り付けられたセグメントプレートで終端としなければなりません。各ロッドはそれぞれの横に付いている#4-40止めネジ(セットスクリュ)を、0.05インチ(1.3 mm)のボール(六角)ドライバまたは六角レンチで固定できます。 2°単位で刻印されている目盛は、手動による位置決めにご利用いただけます(Figure 1.1参照)。回転位置を調整した後、フレクシャーロック機構に2 mmの六角レンチを使用することにより、回転が固定されます。固定されたケージプレート側に付いているM3タップ穴には、ミニシリーズポストを取り付けることができます。
こちらのケージプレートは、30 mmおよび60 mm ケージシステム用でもご用意しております。

Click to Enlarge
Figure 1.2 SCPU05/Mを2個使用すると、2組の固定されたセグメントの間に回転するセグメントを組み込んだアセンブリを構築可能です。
Video 1.3 この動画では、一方のケージセグメントが固定され、もう一方のセグメントが回転する様子がご覧いただけます。ここではCPU1(/M)が使用されていますが、SCPU05(/M)でも動作は同じです。 なお、ネジ付きの内孔は回転しません。
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(Figure 14A参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。

Figure 14A ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
| Standard Cage System Measurements | |||
|---|---|---|---|
| Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
| Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
| Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
| Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
| ケージシステム部品 | ||
|---|---|---|
| ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
| 30 mm | ||
| 60 mm | ||
| ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
| 30 mm | ||
| 60 mm | ||
| 光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
| 30 mm | ||
| 60 mm | ||
| ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
| 30 mm | ||
| 60 mm | ||
| 交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
| ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
| ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
| 特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 | |
| Posted Comments: | |
| No Comments Posted |
Products Home








16 mmケージプレート、回転式セグメント