電動ステージ用取付けアダプタ

- Compatible with 60 mm Cage System
- Mounts Our MTS25 and MTS50 Translation Stages
- Available in Two Sizes
MTS25CSA
Adapter Plate for 25 mm MTS25-Z8 (MTS25/M-Z8) Translation Stage
MTS50CSA
Adapter Plate for 50 mm MTS50-Z8 (MTS50/M-Z8) Translation Stage
Application Idea
A MTS25-Z8 Translation Stage is fastened to a MTS25CSA Adapter which is in turn mounted on the cage rods of a 60 mm cage system.

Please Wait
Click to EnlargeFigure 1.1 60 mmケージシステム内のアダプタープレートMTS25CSAに取り付けられたステージMTS25(/M)-Z8特長
- 60 mmケージシステム内への電動ステージの取付け
- 2種類のサイズをご用意
- アダプタープレートMTS25CSA:移動量25 mmの電動ステージMTS25/M-Z8用
- アダプタープレートMTS50CSA:移動量50 mmの電動ステージMTS50/M-Z8用
- 取付ける際にケージシステムを分解する必要がありません。
これらのアダプタープレートを用いると、当社の電動ステージMTS25/M-Z8またはMTS50/M-Z8を60 mmケージシステム内に取り付けることができ、それぞれ25 mmまたは50 mmの移動が可能になります。
使用方法
まず、付属のM3キャップスクリュ(4本)を用いて、電動ステージをそれぞれの対応するアダプタープレートに取り付けます。 この組立てた状態で60 mmケージシステムのケージロッド上に設置し、固定することができます(詳細は「ケージシステム概要」タブをご覧ください。Figure 1.1 は60 mmケージシステム内のアダプタープレート上に移動ステージを取り付けたセットアップ全体を示しています。
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(Figure 14A参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。

Figure 14A ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
| Standard Cage System Measurements | |||
|---|---|---|---|
| Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
| Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
| Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
| Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
| ケージシステム部品 | ||
|---|---|---|
| ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
| 30 mm | ||
| 60 mm | ||
| ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
| 30 mm | ||
| 60 mm | ||
| 光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
| 30 mm | ||
| 60 mm | ||
| ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
| 30 mm | ||
| 60 mm | ||
| 交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
| ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
| ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
| 特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 | |
| Posted Comments: | |
| No Comments Posted |
Products Home









電動ステージ用60 mmケージアダプタ