セレン化亜鉛(ZnSe)平凸レンズ、ARコーティング:2~13 µm


  • AR Coating Optimized for the 2 - 13 µm Range
  • Choose from Ø1/2'' or Ø1'' Sizes
  • Suitable for CO2 Laser and IR Imaging Applications

LA7477-E4

Ø1/2'' Lens

f = 15 mm

LA7542-E4

Ø1'' Lens

f = 25.4 mm

LA7753-E4

Ø1'' Lens

f = 1000 mm

Related Items


Please Wait
Specifications
Substrate MaterialZinc Selenidea
AR Coating Range2.0 - 13.0 μm
Reflectance(Per Surface)Ravg < 3.5%
Rabs < 6%
TransmissionbTavg > 92%
Tabs > 85%
Diameter Tolerance+0.0/-0.1 mm
Thickness Tolerance±0.1 mm
Focal Length Tolerance±1%
Surface Quality60-40 Scratch-Dig
Surface Flatnessc (Plano Side)λ/2
Spherical Surface Powerc,d (Convex Side)3λ/2
Surface Irregularityc (Peak to Valley)λ/2
Centration< 3 arcmin
Clear ApertureØ1/2" Lenses: > Ø10.2 mm
Ø1" Lenses: > Ø20.3 mm
Design Wavelength10.6 μm
  • リンクをクリックすると基板の仕様がご覧になれます。
  • ARコーティングの範囲内における入射角0°での値
  • 633 nmにおいて
  • Spherical Surface Power(球面度)は、平面光学素子に対する表面の平面度(Surface Flatness)と同様に、曲率を有する光学素子の表面と校正された基準面との間の偏差を表します(特に明記しない限りは、633 nmの光源を使用)。この仕様は一般的に「Surface Fit」とも表記されます。
Zemaxファイル
下の型番横の赤いアイコンをクリックすると各製品のZemaxファイルをダウンロードできます。また、こちらこちらからは当社の全てのZemaxファイルを一括してダウンロードできます。
Optic Cleaning Tutorial

特長

  • セレン化亜鉛(ZnSe)基板
  • Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)およびØ25.4 mm(Ø1インチ)をご用意
  • 広帯域ARコーティング:2~13 μm
  • 焦点距離:15 mm~1000 mm
  • 赤色のアライメント用レーザ光が透過

当社ではØ12.7 mm(Ø1/2インチ)およびØ25.4 mm(Ø1インチ)のセレン化亜鉛(ZnSe)平凸レンズをご用意しており、それらの両面には2~13 µmの波長域に最適化された広帯域ARコーティングが施されています。このコーティングにより基板表面の反射が大きく低減し、ARコーティングが有効な波長全域における平均透過率は92%を超えています。詳細については「グラフ」タブをご参照ください。

セレン化亜鉛(ZnSe)レンズは、赤外(IR)イメージング、医療・バイオ分野、軍事分野などで一般に使用されています。また、下記のレンズは特に高出力CO2レーザへの使用にも適しています。さらに可視域も十分に透過するため、赤色のアライメント用ビームをご利用いただくこともできます。

ご使用にあたって
球面収差を最小限に抑えるには、光がレンズを透過する際に光線をできるだけ緩やかに屈折させる必要があります。そのため、コリメート光を集光するために平凸レンズを使用するときは、コリメート光をレンズの球面側から入射するようにします。同様に、点光源からの光をコリメートするときは、発散光をレンズの平面側から入射するようにします。

基板は傷がつきやすいため、取扱いには注意が必要です。光学素子を取り扱うときは、必ず手袋を使用してください。特に、セレン化亜鉛(ZnSe)は危険な材料ですので、素手では取り扱わないでください。お客様の安全のため、手袋の着用、取り扱い後の適切な手洗いなど、すべての安全上のご注意をお守りください。ZnSeの製品安全データシート(MSDS)は こちら(英語版はこちら)からダウンロードいただけます。使用済みのセレン化亜鉛(ZnSe)ウィンドウを廃棄される場合には、自治体の規則に従って廃棄してください。

Optical Coatings Guide
Lens Tutorial
Selection Guide
Zinc Selenide Lenses
Other MIR Lenses
Other Spherical Singlets
AR Coated Zinc Selenide Window Transmission
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
このグラフは、ARコーティングされたセレン化亜鉛(ZnSe)ウィンドウ(型番WG71050-E4)に光を垂直に入射した時の透過率(測定値)を示しています。網掛け部分は、ARコーティングの波長範囲を示しており、この範囲ではTavg> 92%となります。この範囲以外の性能についてはロット毎に異なり、保証されません。
AR-Coated Zinc Selenide Reflectance
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
このグラフは、当社の-E4 ARコーティング付きセレン化亜鉛(ZnSe)基板に、入射角8°で入射したときの1面あたり反射率(測定値)を示しています。青い網掛け領域の波長範囲2.0~13.0 µmにおける平均反射率(1面あたり)は< 3.5%です。
Lens Parameter Calculator

Lens Parameter Calculatorボタンをクリックすると、レンズを使用する際に有用な計算を実行できるExcelマクロファイルをダウンロードいただけます。このファイルでは、以下のパラメータを計算することができます。

  • 回折限界スポット径
  • 発散角
  • ビームウェストまでの最大距離
  • 特定の距離におけるビーム径
  • f値
  • 光学的不変量

Excelファイルをご利用の際はマクロを有効にする必要があります。マクロを有効にするには、ファイルを開いて、上部の黄色いメッセージバー上の「編集を有効にする」をクリックしてください。

CXY1A in 30 mm Cage System
Click to Enlarge

Figure 82B  30 mmケージシステムに取付けられた移動マウントCXY1Aおよび
SM1レンズチューブ
Threaded Mounting Adapter
Click to Enlarge

Figure 82D  XY移動マウントST1XY-S(/M)に取付けられたØ25.4 mm光学素子

Click to Enlarge

Figure 82A  固定式レンズマウントLMR1(/M)に取付けられたØ25.4 mmレンズ

Click to Enlarge

Figure 82C  移動レンズマウントLM2XY(/M)に取付けられたØ50.8 mmレンズ
Recommended Mounting Options for Thorlabs Lenses
Item #Mounts for Ø2 mm to Ø10 mm Optics
ImperialMetric
(Various)Fixed Lens Mounts and Mini-Series Fixed Lens Mounts for Small Optics, Ø5 mm to Ø10 mm
(Various)Small Optic Adapters for Use with Standard Fixed Lens Mounts, Ø2 mm to Ø10 mm
Item #Mounts for Ø1/2" (Ø12.7 mm) Optics
ImperialMetric
LMR05LMR05/MFixed Lens Mount for Ø1/2" Optics
MLH05MLH05/MMini-Series Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics
LM05XYLM05XY/MTranslating Lens Mount for Ø1/2" Optics
SCP0516 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1/2" Optics
(Various)Ø1/2" Lens Tubes,
Optional SM05RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Mounts for Ø1" (Ø25.4 mm) Optics
ImperialMetric
LMR1LMR1/MFixed Lens Mount for Ø1" Optics
LM1XYLM1XY/MTranslating Lens Mount for Ø1" Optics
ST1XY-SST1XY-S/MTranslating Lens Mount with Micrometer Drives (Other Drives Available)
CXY1A30 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1" Optics
(Various)Ø1" Lens Tubes,
Optional SM1RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Mount for Ø1.5" Optics
ImperialMetric
LMR1.5LMR1.5/MFixed Lens Mount for Ø1.5" Optics
(Various)Ø1.5" Lens Tubes,
Optional SM1.5RR Retaining Ring for Ø1.5" Lens Tubes and Mounts
Item #Mounts for Ø2" (Ø50.8 mm) Optics
ImperialMetric
LMR2LMR2/MFixed Lens Mount for Ø2" Optics
LM2XYLM2XY/MTranslating Lens Mount for Ø2" Optics
CXY260 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø2" Optics
(Various)Ø2" Lens Tubes,
Optional SM2RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Adjustable Optic Mounts
ImperialMetric
LH1LH1/MAdjustable Mount for Ø0.28" (Ø7.1 mm) to Ø1.80" (Ø45.7 mm) Optics
LH2LH2/MAdjustable Mount for Ø0.77" (Ø19.6 mm) to Ø2.28" (Ø57.9 mm) Optics
VG100VG100/MAdjustable Clamp for Ø0.5" (Ø13 mm) to Ø3.5" (Ø89 mm) Optics
SCL03SCL03/MSelf-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics
SCL04SCL04/MSelf-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø3.00" (Ø76.2 mm) Optics
LH160CALH160CA/MAdjustable Mount for 60 mm Cage Systems,
Ø0.50" (Ø13 mm) to Ø2.00" (Ø50.8 mm) Optics
SCL60CASCL60CA/MSelf-Centering Mount for 60 mm Cage Systems,
Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics

Video 82E  標準および曲率が高い光学素子の取付け方法

曲率が高い光学素子の取付け

当社の固定リングはマウント無しの光学素子をレンズチューブまたは光学マウント内に固定します。リングの位置固定には対応するスパナレンチを使用します。平面光学素子や曲率が低い光学素子用には黒アルマイト製の 固定リングをØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)まで標準品としてご用意しております。曲率が高い光学素子用には、厚みのある固定リングをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø50.8 mm(Ø2インチ)でご用意しております。

厚みのある固定リングは非球面レンズ、短焦点距離の 平凸レンズコンデンサーレンズなど、曲率が高い光学素子の取り付けに使用します。右の動画のように通常の固定リングを曲率が高い光学素子に使用した場合、スパナレンチのガイドフランジが光学素子の表面に接触し、光学素子を傷つける可能性があります。また、スパナレンチと固定リングの間に隙間ができるため、固定リングが正しく締め付けられません。厚みのある固定リングは、スパナレンチが光学素子の表面に接触することなくレンズを固定させることができます。


Posted Comments:
Iain Robinson  (posted 2023-07-06 14:43:14.12)
I have a zinc selenide plano-convex lens (LA7477-E4) with an anti-reflection coating on both sides. A caret (arrow) has been drawn in pencil on the edge of the lens. What does the caret indicate?
cdolbashian  (posted 2023-07-13 02:09:15.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. To our knowledge, the mark is not indicating anything specific. I have contacted you directly to discuss this.

Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)平凸レンズ

Item #DiameterFocal LengthDiopteraRadius of CurvatureEdge ThicknessbCenter ThicknessBack Focal LengthReference
Drawing
LA7477-E412.7 mm15.0 mm+66.721.0 mm2.0 mm3.0 mm13.8 mmPlano-Concave Lens Drawing
LA7733-E412.7 mm20.0 mm+50.028.1 mm2.0 mm2.7 mm18.9 mm
LA7673-E412.7 mm40.0 mm+25.056.1 mm2.0 mm2.4 mm39.0 mm
  • 焦点距離をメートル単位で表した数値の逆数
  • このエッジ厚は角度45°の一般的な面取りを行う前の値(面取り後は0.2 mm小さくなります)。

推奨固定マウント: LMR05/MまたはMLH05/M

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LA7477-E4 Support Documentation
LA7477-E4Customer Inspired! Ø1/2" ZnSe Plano-Convex Lens, f = 15 mm, AR-Coated: 2-13 µm
¥36,208
7-10 Days
LA7733-E4 Support Documentation
LA7733-E4Customer Inspired! Ø1/2" ZnSe Plano-Convex Lens, f = 20 mm, AR-Coated: 2-13 µm
¥36,208
7-10 Days
LA7673-E4 Support Documentation
LA7673-E4Customer Inspired! Ø1/2" ZnSe Plano-Convex Lens, f = 40 mm, AR-Coated: 2-13 µm
¥36,208
7-10 Days

Ø25.4 mm(Øインチ)平凸レンズ

Item #DiameterFocal LengthDiopteraRadius of CurvatureEdge ThicknessbCenter ThicknessBack Focal LengthReference
Drawing
LA7542-E425.4 mm25.4 mm+39.435.6 mm2.0 mm4.3 mm23.6 mmPlano-Concave Lens Drawing
LA7656-E425.4 mm 50.1 mm+20.070.2 mm2.8 mm4.0 mm48.4 mm
LA7660-E425.4 mm75.0 mm+13.3105.2 mm3.2 mm4.0 mm73.0 mm
LA7261-E425.4 mm100.2 mm+10.0140.5 mm3.4 mm4.0 mm98.5 mm
LA7028-E425.4 mm149.0 mm+6.7209.0 mm3.6 mm4.0 mm147.3 mm
LA7228-E425.4 mm200.0 mm+5.0 280.5 mm3.7 mm4.0 mm199.3 mm
LA7270-E425.4 mm500.0 mm+2.0701.3 mm2.0 mm2.1 mm499.1 mm
LA7234-E425.4 mm750.0 mm+1.31052.0 mm2.0 mm2.1 mm749.1 mm
LA7753-E425.4 mm1000.0 mm+11402.7 mm2.0 mm2.1 mm999.1 mm
  • 焦点距離をメートル単位で表した数値の逆数
  • このエッジ厚は角度45°の一般的な面取りを行う前の値(面取り後は0.2 mm小さくなります)。

推奨固定マウント:LMR1/M

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LA7542-E4 Support Documentation
LA7542-E4Customer Inspired! Ø1" ZnSe Plano-Convex Lens, f = 25.4 mm, AR-Coated: 2-13 µm
¥65,818
Today
LA7656-E4 Support Documentation
LA7656-E4Customer Inspired! Ø1" ZnSe Plano-Convex Lens, f = 50 mm, AR-Coated: 2-13 µm
¥65,818
7-10 Days
LA7660-E4 Support Documentation
LA7660-E4Customer Inspired! Ø1" ZnSe Plano-Convex Lens, f = 75 mm, AR-Coated: 2-13 µm
¥65,818
7-10 Days
LA7261-E4 Support Documentation
LA7261-E4Customer Inspired! Ø1" ZnSe Plano-Convex Lens, f = 100 mm, AR-Coated: 2-13 µm
¥65,818
7-10 Days
LA7028-E4 Support Documentation
LA7028-E4Customer Inspired! Ø1" ZnSe Plano-Convex Lens, f = 150 mm, AR-Coated: 2-13 µm
¥65,818
7-10 Days
LA7228-E4 Support Documentation
LA7228-E4Customer Inspired! Ø1" ZnSe Plano-Convex Lens, f = 200 mm, AR-Coated: 2-13 µm
¥65,818
7-10 Days
LA7270-E4 Support Documentation
LA7270-E4Customer Inspired! Ø1" ZnSe Plano-Convex Lens, f = 500 mm, AR-Coated: 2-13 µm
¥65,818
7-10 Days
LA7234-E4 Support Documentation
LA7234-E4Customer Inspired! Ø1" ZnSe Plano-Convex Lens, f = 750 mm, AR-Coated: 2-13 µm
¥65,818
7-10 Days
LA7753-E4 Support Documentation
LA7753-E4Customer Inspired! Ø1" ZnSe Plano-Convex Lens, f = 1000 mm, AR-Coated: 2-13 µm
¥65,818
7-10 Days