Ø25.0 mmポスト用水平取付け面付きプラットフォーム


  • Sturdy Bracket and Platform for Our Ø1" (Ø25.0 mm) Solid Stainless Steel Posts
  • Bracket Contains #8 (M4) and 1/4" (M6) Clearance Holes and Slots
  • Platform Contains 8-32 (M4) and 1/4"-20 (M6) Tapped Holes
  • Coarse Height Adjustment Using Quick-Release Handle

C1015

Mounting Bracket

C10QR

Quick-Release Handle

Application Idea

C1015 Mounting Bracket
on a Ø1" Post (Sold Separately)

C1019

Adjustable-Height Platform

RSHA

Adjustable Height Collar

Related Items


Please Wait
Ø1" (Ø25.0 mm) Post Accessories
Construction Accessories
Vertical Mounting Clamps
Horizontal Mounting Bracket

特長

  • ブラケットC1015/MまたはC1019/Mを当社のØ1" (Ø25.0 mm)ポスト(別売り)に取り付けると高剛性の水平プラットフォームが得られます。
  • 簡単脱着ハンドルC10QR/Mでクランプの位置を簡単に変更可能
  • RSHA(/M):微細な高さ調整が可能な高さ調整カラー

水平取付け面付きブラケットC1015/Mおよび高さ調整機能付きプラットフォームC1019/Mは、Ø25.0 mmポストに対応します。C1015/Mには、取付け用M4ザグリ穴が6個、M4ザグリ穴スロットが1個付いています。また、この取外し可能なブラケットの取付け位置を変え、M4ザグリ穴が付いている面をM4 x 0.7ネジ(付属しておりません)でクランプに固定すると、M6ザグリ穴が6個、M6スロットが1個使用できるようになります。C1019/Mには、M4 x 0.7取付け穴が13個、M6 x 1.0取付け穴が9個あります。ブラケットとプラットフォームは、どちらも簡単脱着ハンドルでフレクシャークランプを動かしてポストに取り付けます。C1015/Mはポストに沿ってどの位置にでも固定できますが、C1019/Mはポスト先端の上側で44.4 mmの高さ調整が可能です。プラットフォームは、位置の微調整が必要のないときには、当社のラボジャッキの代わりにお使いいただけます。

簡単脱着ハンドルC10QR/MはブラケットC1015/MおよびプラットフォームC1019/Mに付属しますが、別途単体でも販売しております。このハンドルを使用すると、これらのクランプのポストへの固定作業がより容易で信頼性の高いものになります。長さ36.5 mmのハンドルにはM6ネジのスタッドが付いており、ハンドルを回すだけで締めることができます。ハンドルを締めてクランプをポストに固定したあとは、内部のラチェット機構により、固定されたスタッドを動かさずにハンドルの回転位置を調整できます。ハンドルは、外側に引くだけでネジ付きスタッドとの係合が外れ(右の写真参照)、ご希望の位置までハンドルを回転することができます。このためハンドルはどの位置からでも操作可能です。

高さ調整カラーRSHA/M(別売り、下記参照)も位置決めの制御に使用できます。RSHA/Mは、垂直方向に最大5.1 mmの調整が行えるアジャスタです。高さ調整リングの1回転あたりの移動量は0.64 mmで、Ø25.0 mmポストに取付けることができます。


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

Ø25.0 mmポスト用取付けブラケット

Mechanical Drawing
Click for Details

寸法と取付け面の図面
  • 取付け用M4ザグリ穴が6個
  • 長さ25.4 mmのM4貫通スロットが1個
  • 取付け面を変更することによりM6ザグリ穴6個とスロットを使用可能
  • 簡単脱着ハンドルC10QR/Mが付属

取付けブラケットC1015/MはØ25.0 mmポスト用です。取外し可能な直角ブラケットC1015/Mには、M4ザグリ穴6個と長さ25.4 mmのM4貫通スロット1個が付いています。取り外して向きを変えるとM6ザグリ穴6個とM6ザグリ穴スロットが使用可能になります。こちらの面を使用するには、M4 x 0.7ネジ(付属しておりません)でブラケットをクランプに取り付ける必要があります。

高さを調整した後は、簡単脱着ハンドル(型番C15QR/M)でクランプを固定します。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
C1015 Support Documentation
C1015Ø1インチポスト用取付けブラケット、#8ザグリ穴とスロット(インチ規格)
¥15,040
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
C1015/M Support Documentation
C1015/MØ25.0 mmポスト用取付けブラケット、M4ザグリ穴とスロット(ミリ規格)
¥15,040
Today
Back to Top

Ø25.0 mmポスト用高さ調整機能付きプラットフォーム

Mechanical Drawing
Click for Details

C1019/Mの寸法と取付け面の図面
Mechanical Drawing
Click for Details

C1019の寸法と取付け面の図面
  • M4 x 0.7の取付け穴が13個
  • M6×1.0の取付け穴が9個
  • 垂直方向の調整範囲:44.4 mm
  • 簡単脱着ハンドルC10QR/Mが付属

取付けブラケットC1019/MはØ25.0 mmポスト用です。プラットフォームにはM4 x 0.7の取付け穴が13個、M6 x 1.0の取付け穴が9個あります(右図参照)。

このクランプはポスト先端の上方で44.4 mmの高さ調整が可能です。しかし、安定に取付けるためには、ポストとクランプを6.4 mm以上結合させる必要があります。クランプ側面の5.0 mmキャップスクリュの締め付け具合でプレテンションを調整することができ、ポストに沿ってスライドさせるときの緩み具合を設定できます。高さを調整した後は、簡単脱着ハンドル(型番C15QR/M)でクランプを固定します。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
C1019 Support Documentation
C1019Ø1インチポスト用高さ調整機能付きプラットフォーム、調整範囲1.75インチ(インチ規格)
¥15,040
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
C1019/M Support Documentation
C1019/MØ25.0 mmポスト用高さ調整機能付きプラットフォーム、調整範囲44.4 mm(ミリ規格)
¥15,040
Today
Back to Top

簡単脱着ハンドル


Click for Details
左:ポスト取付け用クランプC1045(/M)に取り付けられた簡単脱着ハンドルC10QR(/M)。
右:ハンドル位置を回転するには後方に引いてください。
  • クランプの取付け位置を簡単に変更可能
  • クランプの固定/固定解除に対する優れた操作性と使用感
  • ハンドルは固定ネジを動かさずに回転可能
  • 長さ12.0 mmのM6 x 1.0ネジ付きスタッド

上記のØ25 mmポスト用クランプに付属する簡単脱着ハンドルC10QR/Mは単体でも販売しております。フレクシャー機構を用いた多くのポスト用クランプでは、ポストに固定するのにキャップスクリュが用いられますが、その調整にはボール(六角)ドライバが必要です。取付けた荷重によっては、ボールドライバを使用するのが困難な場合があり、ときには危険な場合さえあります。簡単脱着式ハンドルを用いると、クランプを締めたり緩めたりするトルク量を手で確実に調整できるため、この種の問題を軽減することができます。また、ボールドライバを必要とせずにクランプを素早く固定できるため、組立てや調整に要する時間も短縮できます。

取付け後は、M6 x 1.0ネジ付きスタッドに係合した長さ36.5 mmのハンドルを回転することで、クランプを締めたり緩めたりすることができます。内部のラチェットタイプの機構により、ハンドルの回転位置はネジ付きスタッドを動かさずに調整できます。ハンドルは、外側に引くだけでネジ付きスタッドとの係合が外れ(右の写真参照)、ご希望の位置までハンドルを回転することができます。このためハンドルはどの位置からでも操作可能です。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
C10QR Support Documentation
C10QRCustomer Inspired! 簡単脱着ハンドル、長さ1.44インチ、1/4"-20ネジ(インチ規格)
¥1,354
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
C10QR/M Support Documentation
C10QR/MCustomer Inspired! 簡単脱着ハンドル、長さ36.5 mm、M6 x 1.0ネジ(ミリ規格)
¥1,354
Today
Back to Top

Ø25.0 mmポスト用カラー、高さ調整機能付き

PSHA on Post, Post Bracket
Click to Enlarge

Ø25.0 mmポストに取り付けられたRSHA(/M)とポスト用ブラケットC1015(/M)
  • 移動量:1回転につき0.64 mm
  • 垂直方向の調整範囲:5.1 mm
    • 最大高さ:32.6 mm
    • 最小高さ:27.6 mm
  • 垂直方向の調整後は付属のスロット付きロッキングリングで固定可能

Ø25.0 mmポスト用高さ調整カラーRSHA/Mは、ポストに取り付けられたコンポーネントの高さ調整に便利です。高さ調整用のリングは操作が容易で、1回転につき高さ0.64 mmの微細な調整ができます。 このカラーの上に取り付けられたコンポーネントは、その高さを変えずに自由に回転することができます。

使用するときは、まずカラーをØ25.0 mmポストの上から取付け、任意の高さで固定します。カラーをポストに固定するときは、フレクシャークランプをM6キャップスクリュで締め付けます。カラーの上にオプトメカニクスを置き、高さ調整リングを回してオプトメカニクスの高さを調整します。調整後の高さは、付属のスロット付きロッキングリングを回してを固定できます。ロッキングリングにはスパナレンチSPW504に適合したスロットが4つ付いています。高さ調整時の摩耗防止用に、カラー上部にはナイロン製リングが付いています。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
RSHA Support Documentation
RSHACustomer Inspired! Ø1インチポスト用高さ調整カラー、1/4"-20固定ネジ(インチ規格)
¥11,731
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
RSHA/M Support Documentation
RSHA/MCustomer Inspired! Ø25.0 mmポスト用高さ調整カラー、M6 x 1.0固定ネジ(ミリ規格)
¥11,731
7-10 Days