UV溶融石英(UVFS)平凸レンズ、Vコーティング:633 nm
- AR V-Coating for 633 nm Deposited on UV-Grade Fused Silica
- Near Best Form for Infinite Conjugate Applications
- Available in Ø1/2" and Ø1" Versions
LA4052-633
LA4765-633
LA4600-633
LA4579-633
Please Wait
Common Specifications | |
---|---|
Lens Shape | Plano-Convex |
Substrate Material | UV-Grade Fused Silicaa |
AR V-Coating | 633 nm |
Reflectance at 633 nm @ AOI = 0° | < 0.25% per Surface |
Diameters Available | 1/2" or 1" |
Diameter Tolerance | +0.00 mm / -0.10 mm |
Thickness Tolerance | ±0.1 mm |
Design Wavelength | 587.6 nm |
Index of Refraction | 1.460 @ 588 nm |
Surface Quality | 20-10 Scratch-Dig |
Surface Flatness (Plano Side) | λ/2 |
Spherical Surface Power (Convex Side)b | 3λ/2 |
Surface Irregularity (Peak to Valley) | λ/4 |
Centration | < 3 arcmin |
Abbe Number | 67.82 |
Clear Aperture | > 90% of Diameter |
Focal Length Tolerance | ±1% |
Zemaxファイル |
---|
下の型番横の赤いアイコンをクリックすると各製品のZemaxファイルをダウンロードいただけます。また、こちらからは当社の全てのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。 |
特長
- 材質:UVグレード溶融石英
- AR Vコーティング: 633 mm
- 焦点距離:20.0 mm~1000.0 mm
当社のUVグレード溶融石英平凸レンズは、両面に633 nmを中心波長とするAR Vコーティングが施されています。レンズの直径はØ12.7 mm(Ø1/2インチ)またはØ25.4 mm(Ø1インチ)です。各サイズのレンズは当社のレンズマウントの多くに取り付け可能です。詳細については「取付けオプション」のタブをご覧ください。
UVグレード溶融石英は、深紫外域で優れた透過率を示し、レーザ誘起蛍光が実質見られないため(193 nmで測定)、UV域から近赤外域までの用途にお使いいただけます。また、UV溶融石英は、N-BK7よりも高い均一性と低い熱膨張係数という特性を備えています。
Vコーティングは多層、反射防止、誘電体、薄膜コーティングにより、狭い波長帯域で0.25%未満の反射率を達成しています。反射率が最小を示す波長から外れると急速に反射率が増加しており、V字形の反射率カーブとなっています(「グラフ」タブの性能プロットを参照)。広帯域ARコーティングと比較して、誘電体Vコーティングは狭い帯域および入射角においてより低い反射率を達成します。
Vコーティングレンズは、633 nmで0.25%未満の反射率を示し、優れた透過率をご提供します。そのため、HeNeレーザに適しています。同様に、光が複雑な光学系を透過する用途にも適しています。
平凸レンズは正の焦点距離を持っており、最も一般的な種類のレンズです。このレンズは、通常、コリメートした入射光を集光させるために使われます。その場合、コリメート光をレンズの曲面側から入射することで、球面収差を最小に抑えることができます。像の質が重要でない場合は、アクロマティック複レンズの代わりに、平凸レンズもご利用いただけます。
平凸レンズと両凸レンズは、どちらともコリメートされた入射光を集光しますが、絶対倍率が0.2未満か5以上の場合は平凸レンズのご使用をお勧めします。一方、絶対倍率が0.2~5の場合は両凸レンズが通常用いられます。
これらのレンズの取り付け用に固定式レンズマウントもご用意しております。曲率の大きいレンズを取り付ける際にスパナレンチ用に隙間を作る、SM05またはSM1ネジ付きの厚型固定リングもご用意しています。
これらのレンズを保管するためのケースもご用意しております。詳細はこちらをご覧ください。
Quick Links to Other Spherical Singlets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plano-Convex | Bi-Convex | Best Form | Plano-Concave | Bi-Concave | Positive Meniscus | Negative Meniscus |
下の透過率曲線は、厚さ10 mmのコーティングされていないUV溶融石英サンプルの表面に、光を垂直入射して得られたものです。なお、この透過率には表面反射が含まれています。
Vコーティング
Vコーティングは反射防止用の多層誘電体薄膜コーティングで、狭い波長帯で反射率が最小となるように設計されています。反射率が最小となる波長の両側では反射率が急速に増加し、下のグラフのようにV字形の反射率曲線になります。当社のVコーティングは、表面での最小反射率は0.25%未満で、0〜20°の入射角(AOI)に対応するように設計されています。広帯域ARコーティングと比べると、Vコーティングは、特定のAOIで使用したとき、より狭い帯域幅でより低い反射率が得られます。生データはこちらからダウンロードいただけます。
633 nm Vコーティングの反射率(AOI:0~20°)
右のグラフは左のグラフ内の青い網掛け部分を拡大したものです。
その他のARコーティング
当社では下記のVコーティング付きUVグレード溶融石英レンズもご用意しております。
- -405 Vコーティング(405 nm)
- -YAG Vコーティング(532/1064 nm)
- -532 Vコーティング(532 nm)
- -633 V-Coating (633 nm)
- -1064 Vコーティング(1064 nm)
- -1550 Vコーティング(1550 nm)
また下のグラフのようなUV域用、可視域用、近赤外域用のARコーティング付きレンズも標準品としてご用意しております。UVグレード溶融石英平凸レンズのすべてのコーティングのラインナップはこちらからご覧いただけます。
Recommended Mounting Options for Thorlabs Lenses | ||
---|---|---|
Item # | Mounts for Ø2 mm to Ø10 mm Optics | |
Imperial | Metric | |
(Various) | Fixed Lens Mounts and Mini-Series Fixed Lens Mounts for Small Optics, Ø5 mm to Ø10 mm | |
(Various) | Small Optic Adapters for Use with Standard Fixed Lens Mounts, Ø2 mm to Ø10 mm | |
Item # | Mounts for Ø1/2" (Ø12.7 mm) Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR05 | LMR05/M | Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics |
MLH05 | MLH05/M | Mini-Series Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics |
LM05XY | LM05XY/M | Translating Lens Mount for Ø1/2" Optics |
SCP05 | 16 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1/2" Optics | |
(Various) | Ø1/2" Lens Tubes, Optional SM05RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) | |
Item # | Mounts for Ø1" (Ø25.4 mm) Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR1 | LMR1/M | Fixed Lens Mount for Ø1" Optics |
LM1XY | LM1XY/M | Translating Lens Mount for Ø1" Optics |
ST1XY-S | ST1XY-S/M | Translating Lens Mount with Micrometer Drives (Other Drives Available) |
CXY1A | 30 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1" Optics | |
(Various) | Ø1" Lens Tubes, Optional SM1RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) | |
Item # | Mount for Ø1.5" Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR1.5 | LMR1.5/M | Fixed Lens Mount for Ø1.5" Optics |
(Various) | Ø1.5" Lens Tubes, Optional SM1.5RR Retaining Ring for Ø1.5" Lens Tubes and Mounts | |
Item # | Mounts for Ø2" (Ø50.8 mm) Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR2 | LMR2/M | Fixed Lens Mount for Ø2" Optics |
LM2XY | LM2XY/M | Translating Lens Mount for Ø2" Optics |
CXY2 | 60 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø2" Optics | |
(Various) | Ø2" Lens Tubes, Optional SM2RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) | |
Item # | Adjustable Optic Mounts | |
Imperial | Metric | |
LH1 | LH1/M | Adjustable Mount for Ø0.28" (Ø7.1 mm) to Ø1.80" (Ø45.7 mm) Optics |
LH2 | LH2/M | Adjustable Mount for Ø0.77" (Ø19.6 mm) to Ø2.28" (Ø57.9 mm) Optics |
VG100 | VG100/M | Adjustable Clamp for Ø0.5" (Ø13 mm) to Ø3.5" (Ø89 mm) Optics |
SCL03 | SCL03/M | Self-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics |
SCL04 | SCL04/M | Self-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø3.00" (Ø76.2 mm) Optics |
LH160C | LH160C/M | Adjustable Mount for 60 mm Cage Systems, Ø0.50" (Ø13 mm) to Ø2.00" (Ø50.8 mm) Optics |
SCL60C | SCL60C/M | Self-Centering Mount for 60 mm Cage Systems, Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics |
曲率が高い光学素子の取付け
当社の固定リングはマウント無しの光学素子をレンズチューブまたは光学マウント内に固定します。リングの位置固定には対応するスパナレンチを使用します。平面光学素子や曲率が低い光学素子用には黒アルマイト製の固定リングをØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)まで標準品としてご用意しております。曲率が高い光学素子用には、厚みのある固定リングをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)でご用意しております。
厚みのある固定リングは非球面レンズ、短焦点距離の平凸レンズ、コンデンサーレンズなど、曲率が高い光学素子の取り付けに使用します。右の動画のように通常の固定リングを曲率が高い光学素子に使用した場合、スパナレンチのガイドフランジが光学素子の表面に接触し、光学素子を傷つける可能性があります。また、スパナレンチと固定リングの間に隙間ができるため、固定リングが正しく締め付けられません。厚みのある固定リングは、スパナレンチが光学素子の表面に接触することなくレンズを固定させることができます。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |