N-SF11平凸レンズ


  • Available Uncoated or with One of Three AR Coatings
  • Focal Lengths of 4.0 mm, 6.0 mm, or 9.0 mm
  • 2.0 mm or 3.0 mm Diameter

LA2024

f = 4.0 mm, Uncoated

LA2036-B

f = 6.0 mm, AR Coated:
650 - 1050 nm

LA2039-C

f = 9.0 mm, AR Coated:
1050 - 1700 nm

LA2036

f = 6.0 mm, Uncoated

LA2026-A

f = 6.0 mm, AR Coated:
350 - 700 nm

LA2026-C

f = 6.0 mm, AR Coated:
1050 - 1700 nm

Related Items


Please Wait
Common Specifications
Lens ShapePlano / Convex
Substrate MaterialN-SF11a
Diameter Tolerance+0.00 / -0.02 mm
Thickness Tolerance±0.03 mm
Focal Length Tolerance±1%
Design Wavelength587.6 nm
Index of Refraction @ 587.6 nm1.785
Abbe Numbervd = 25.76
Surface Quality60-40 Scratch-Dig
Surface Flatness (Plano Side)λ/2
Spherical Surface Power
(Convex Side)b
Surface Irregularity (Peak to Valley)λ/2
Centration≤5 arcmin
Clear Aperture> 90% of Diameter
  • リンクをクリックすると材料の仕様をご覧いただけます。
  • Spherical Surface Power (球面度)は、平面光学素子に対する表面の平面度(Surface Flatness)と同様で、曲率を有する光学素子の表面と校正された基準面との間の偏差の指標です(特に明記しない限りは、633 nmの光源を使用)。この仕様は一般的に「Surface Fit」とも表記されます。
Zemaxファイル
下の型番横の赤いアイコンをクリックするとZemaxファイルをダウンロードいただけます。Zemaxファイルを一括してダウンロードも可能です。

特長

  • 材料:N-SF11
  • コーティング無し、または3種類の広帯域ARコーティング付きの中から選択可能
    • コーティング無し: 420 nm~2.3 μm
    • Aコーティング:350 nm~700 nm
    • Bコーティング: 650 nm~1050 nm
    • Cコーティング:1050 nm~1700 nm
  • N-BK7より化学耐性に優れています
  • 焦点距離:4 mm、6 mm、9 mm

こちらの平凸レンズは、RoHS準拠のSF11ガラス製です。N-SF11ガラスは生分解に不活性であり、天然の化学物質やアルカリ、酸に耐性があるため、過酷な環境でよく使用されています。正の焦点距離を持ち、無限および有限共役比の用途にご使用いただけます。

平凸レンズは、コリメート光を後方焦点へ集光し、一方、点光源からの光を平行光にします。球面収差を最小化するためには、集光する場合、コリメート光をレンズの球面側に入射します。一方、コリメート光を出力する場合は、点光源からの光を平面側から入射します。

レンズの焦点距離は、下記の単純化された厚肉レンズの公式から計算できます。

f = R/(n-1),

ここでnは屈折率、Rはレンズ面の曲率半径です。レンズはアッベ数が25.76のN-SF11ガラスから加工されています。アッベ数は分散の指標です。

こちらのN-SF11平凸レンズは、コーティング無しか、レンズ表面からの反射光を減少させる3種類のARコーティング(-A、-B、または-C)付きでご用意しております。コーティングの情報については「グラフ」タブ内をご参照ください。

当社ではレンズ径2 mmまたは3 mmに対応する小型光学素子用アダプタをご用意しております。レンズを接着剤でアダプタに固定した後、このレンズ入りアダプタを固定式レンズマウントLMR05/Mまたはミニシリーズ固定式マウントMLH05/Mに取り付けられます。詳細については「取付オプション」のタブをご覧ください。

Optical Coatings and Substrates
Lens Tutorial
Optic Cleaning Tutorial
Quick Links to Other Spherical Singlets
Plano-ConvexBi-ConvexBest FormPlano-ConcaveBi-ConcavePositive MeniscusNegative Meniscus

下のグラフではN-SF11の透過率特性を示しています。N-SF11はRoHs準拠の重フリントガラスで420 nm~2.3 µmにおいて透明性があります。全透過率は、厚さ10 mm、コーティング無しのサンプルで得られたもので、表面反射が含まれています。こちらのマウント無しN-SF11平凸レンズはコーティング無し、あるいは350~700 nm(-A)、650~1050 nm(-B)、1050~1700 nm(-C)の広帯域コーティング付きからお選びいただけます。

この多層ARコーティングの平均反射率は、規定の波長範囲において、0.5%未満(1面あたり)です。広帯域ARコーティングは、0.25%の吸収率を持っていますが、この反射率のグラフには示されていません。

N-SF11 Total Transmission Graph
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
A AR Coating
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
青い領域は、最良の性能が得られる仕様の波長範囲350 nm~700 nmを示しています。
B AR Coating
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
青い領域は、最良の性能が得られる仕様の波長範囲650 nm~1050 nmを示しています。
C AR Coating
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
青い領域は、最良の性能が得られる仕様の波長範囲1050 nm~1700 nmを示しています。

N-BK7 AR Coating Curves

CXY1A in 30 mm Cage System
Click to Enlarge

Figure 82B  30 mmケージシステムに取付けられた移動マウントCXY1Aおよび
SM1レンズチューブ
Threaded Mounting Adapter
Click to Enlarge

Figure 82D  XY移動マウントST1XY-S(/M)に取付けられたØ25.4 mm光学素子

Click to Enlarge

Figure 82A  固定式レンズマウントLMR1(/M)に取付けられたØ25.4 mmレンズ

Click to Enlarge

Figure 82C  移動レンズマウントLM2XY(/M)に取付けられたØ50.8 mmレンズ
Recommended Mounting Options for Thorlabs Lenses
Item #Mounts for Ø2 mm to Ø10 mm Optics
ImperialMetric
(Various)Fixed Lens Mounts and Mini-Series Fixed Lens Mounts for Small Optics, Ø5 mm to Ø10 mm
(Various)Small Optic Adapters for Use with Standard Fixed Lens Mounts, Ø2 mm to Ø10 mm
Item #Mounts for Ø1/2" (Ø12.7 mm) Optics
ImperialMetric
LMR05LMR05/MFixed Lens Mount for Ø1/2" Optics
MLH05MLH05/MMini-Series Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics
LM05XYLM05XY/MTranslating Lens Mount for Ø1/2" Optics
SCP0516 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1/2" Optics
(Various)Ø1/2" Lens Tubes,
Optional SM05RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Mounts for Ø1" (Ø25.4 mm) Optics
ImperialMetric
LMR1LMR1/MFixed Lens Mount for Ø1" Optics
LM1XYLM1XY/MTranslating Lens Mount for Ø1" Optics
ST1XY-SST1XY-S/MTranslating Lens Mount with Micrometer Drives (Other Drives Available)
CXY1A30 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1" Optics
(Various)Ø1" Lens Tubes,
Optional SM1RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Mount for Ø1.5" Optics
ImperialMetric
LMR1.5LMR1.5/MFixed Lens Mount for Ø1.5" Optics
(Various)Ø1.5" Lens Tubes,
Optional SM1.5RR Retaining Ring for Ø1.5" Lens Tubes and Mounts
Item #Mounts for Ø2" (Ø50.8 mm) Optics
ImperialMetric
LMR2LMR2/MFixed Lens Mount for Ø2" Optics
LM2XYLM2XY/MTranslating Lens Mount for Ø2" Optics
CXY260 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø2" Optics
(Various)Ø2" Lens Tubes,
Optional SM2RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Adjustable Optic Mounts
ImperialMetric
LH1LH1/MAdjustable Mount for Ø0.28" (Ø7.1 mm) to Ø1.80" (Ø45.7 mm) Optics
LH2LH2/MAdjustable Mount for Ø0.77" (Ø19.6 mm) to Ø2.28" (Ø57.9 mm) Optics
VG100VG100/MAdjustable Clamp for Ø0.5" (Ø13 mm) to Ø3.5" (Ø89 mm) Optics
SCL03SCL03/MSelf-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics
SCL04SCL04/MSelf-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø3.00" (Ø76.2 mm) Optics
LH160CALH160CA/MAdjustable Mount for 60 mm Cage Systems,
Ø0.50" (Ø13 mm) to Ø2.00" (Ø50.8 mm) Optics
SCL60CASCL60CA/MSelf-Centering Mount for 60 mm Cage Systems,
Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics

Video 82E  標準および曲率が高い光学素子の取付け方法

曲率が高い光学素子の取付け

当社の固定リングはマウント無しの光学素子をレンズチューブまたは光学マウント内に固定します。リングの位置固定には対応するスパナレンチを使用します。平面光学素子や曲率が低い光学素子用には黒アルマイト製の 固定リングをØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)まで標準品としてご用意しております。曲率が高い光学素子用には、厚みのある固定リングをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø50.8 mm(Ø2インチ)でご用意しております。

厚みのある固定リングは非球面レンズ、短焦点距離の 平凸レンズコンデンサーレンズなど、曲率が高い光学素子の取り付けに使用します。右の動画のように通常の固定リングを曲率が高い光学素子に使用した場合、スパナレンチのガイドフランジが光学素子の表面に接触し、光学素子を傷つける可能性があります。また、スパナレンチと固定リングの間に隙間ができるため、固定リングが正しく締め付けられません。厚みのある固定リングは、スパナレンチが光学素子の表面に接触することなくレンズを固定させることができます。


Posted Comments:
No Comments Posted

N-SF11平凸レンズ、コーティング無し

Item #aDiameterFocal LengthDiopterbRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknesscBack Focal LengthUncoated
Wavelength Range
Reference
Drawing
LA20242.0 mm4.0 mm+250.03.1 mm1.0 mm0.8 mm3.44 mm420 nm - 2.3 μmPlano-Convex Lens Drawing
LA20262.0 mm6.0 mm+166.64.7 mm1.0 mm0.8 mm5.44 mm
LA20363.0 mm6.0 mm+166.64.7 mm1.5 mm1.2 mm5.16 mm
LA20393.0 mm9.0 mm+111.17.1 mm1.5 mm1.2 mm8.16 mm
  • 推奨固定式レンズマウント:小型光学素子用接着式アダプタLMRA2(Ø2 mm)またはLMRA3(Ø3 mm)と、LMR05/MまたはMLH05/Mの組み合わせ
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
  • エッジ厚は面取り部間の距離
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LA2024 Support Documentation
LA2024N-SF11 Plano-Convex Lens, Ø2.0 mm, f = 4.0 mm, Uncoated
¥9,656
7-10 Days
LA2026 Support Documentation
LA2026N-SF11 Plano-Convex Lens, Ø2.0 mm, f = 6.0 mm, Uncoated
¥9,656
7-10 Days
LA2036 Support Documentation
LA2036N-SF11 Plano-Convex Lens, Ø3.0 mm, f = 6.0 mm, Uncoated
¥7,243
7-10 Days
LA2039 Support Documentation
LA2039N-SF11 Plano-Convex Lens, Ø3.0 mm, f = 9.0 mm, Uncoated
¥7,243
7-10 Days

N-SF11平凸レンズ、ARコーティング:350 nm~700 nm

Item #aDiameterFocal LengthDiopterbRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknesscBack Focal LengthAR Coating
Reflectanced
Reference
Drawing
LA2024-A2.0 mm4.0 mm+250.03.1 mm1.0 mm0.8 mm3.44 mm<0.5%Plano-Convex Lens Drawing
LA2026-A2.0 mm6.0 mm+166.64.7 mm1.0 mm0.8 mm5.44 mm
LA2036-A3.0 mm6.0 mm+166.64.7 mm1.5 mm1.2 mm5.16 mm
LA2039-A3.0 mm9.0 mm+111.17.1 mm1.5 mm1.2 mm8.16 mm
  • 推奨固定式レンズマウント:小型光学素子用接着式アダプタLMRA2(Ø2 mm)またはLMRA3(Ø3 mm)と、LMR05/MまたはMLH05/Mの組み合わせ
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
  • エッジ厚は面取り部間の距離
  • 入射角0° の光入力、コーティング領域全体の平均反射率
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LA2024-A Support Documentation
LA2024-AN-SF11 Plano-Convex Lens, Ø2.0 mm, f = 4.0 mm, AR Coating: 350 - 700 nm
¥10,620
7-10 Days
LA2026-A Support Documentation
LA2026-AN-SF11 Plano-Convex Lens, Ø2.0 mm, f = 6.0 mm, AR Coating: 350 - 700 nm
¥10,620
7-10 Days
LA2036-A Support Documentation
LA2036-AN-SF11 Plano-Convex Lens, Ø3.0 mm, f = 6.0 mm, AR Coating: 350 - 700 nm
¥8,046
7-10 Days
LA2039-A Support Documentation
LA2039-AN-SF11 Plano-Convex Lens, Ø3.0 mm, f = 9.0 mm, AR Coating: 350 - 700 nm
¥8,046
7-10 Days

N-SF11平凸レンズ、ARコーティング:650 nm~1050 nm

Item #aDiameterFocal LengthDiopterbRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknesscBack Focal LengthAR Coating
Reflectanced
Reference
Drawing
LA2024-B2.0 mm4.0 mm+250.03.1 mm1.0 mm0.8 mm3.44 mm<0.5%Plano-Convex Lens Drawing
LA2026-B2.0 mm6.0 mm+166.64.7 mm1.0 mm0.8 mm5.44 mm
LA2036-B3.0 mm6.0 mm+166.64.7 mm1.5 mm1.2 mm5.16 mm
LA2039-B3.0 mm9.0 mm+111.17.1 mm1.5 mm1.2 mm8.16 mm
  • 推奨固定式レンズマウント:小型光学素子用接着式アダプタLMRA2(Ø2 mm)またはLMRA3(Ø3 mm)と、LMR05/MまたはMLH05/Mの組み合わせ
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
  • エッジ厚は面取り部間の距離
  • 入射角0°の光入力、コーティング領域全体の平均反射率
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LA2024-B Support Documentation
LA2024-BN-SF11 Plano-Convex Lens, Ø2.0 mm, f = 4.0 mm, AR Coating: 650 - 1050 nm
¥12,231
7-10 Days
LA2026-B Support Documentation
LA2026-BN-SF11 Plano-Convex Lens, Ø2.0 mm, f = 6.0 mm, AR Coating: 650 - 1050 nm
¥12,231
7-10 Days
LA2036-B Support Documentation
LA2036-BN-SF11 Plano-Convex Lens, Ø3.0 mm, f = 6.0 mm, AR Coating: 650 - 1050 nm
¥9,656
7-10 Days
LA2039-B Support Documentation
LA2039-BN-SF11 Plano-Convex Lens, Ø3.0 mm, f = 9.0 mm, AR Coating: 650 - 1050 nm
¥9,656
7-10 Days

N-SF11平凸レンズ、ARコーティング:1050 nm~1700 nm

Item #aDiameterFocal LengthDiopterbRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknesscBack Focal LengthAR Coating
Reflectanced
Reference
Drawing
LA2024-C2.0 mm4.0 mm+250.03.1 mm1.0 mm0.8 mm3.44 mm<0.5%Plano-Convex Lens Drawing
LA2026-C2.0 mm6.0 mm+166.64.7 mm1.0 mm0.8 mm5.44 mm
LA2036-C3.0 mm6.0 mm+166.64.7 mm1.5 mm1.2 mm5.16 mm
LA2039-C3.0 mm9.0 mm+111.17.1 mm1.5 mm1.2 mm8.16 mm
  • 推奨固定式レンズマウント:小型光学素子用接着式アダプタLMRA2(Ø2 mm)またはLMRA3(Ø3 mm)と、LMR05/MまたはMLH05/Mの組み合わせ
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
  • エッジ厚は面取り部間の距離
  • 入射角0°の光入力、コーティング領域全体の平均反射率
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LA2024-C Support Documentation
LA2024-CN-SF11 Plano-Convex Lens, Ø2.0 mm, f = 4.0 mm, AR Coating: 1050 - 1700 nm
¥13,358
7-10 Days
LA2026-C Support Documentation
LA2026-CN-SF11 Plano-Convex Lens, Ø2.0 mm, f = 6.0 mm, AR Coating: 1050 - 1700 nm
¥13,358
7-10 Days
LA2036-C Support Documentation
LA2036-CN-SF11 Plano-Convex Lens, Ø3.0 mm, f = 6.0 mm, AR Coating: 1050 - 1700 nm
¥10,782
7-10 Days
LA2039-C Support Documentation
LA2039-CN-SF11 Plano-Convex Lens, Ø3.0 mm, f = 9.0 mm, AR Coating: 1050 - 1700 nm
¥10,782
7-10 Days