アリ溝式レール用ケージシステムマウント

- Mount 16 mm, 30 mm, or 60 mm Cage Systems onto Dovetail Optical Rails
- Optical Axis Height of 30.0 mm (1.18") or 50.0 mm (1.97")
- Cage Plate Adapter or Snap-On Cage Support Options
RCA5
SM05-Threaded
16 mm Cage Plate
RCA7
SM1-Threaded
30 mm Cage Plate
RCA12
60 mm Cage
Snap-On Support
Application Idea
30 mm Cage System Mounted on a
Dovetail Rail Using an RCA8 Support

Please Wait
| RLA Dovetail Rail Accessories | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rails | Rail Carriers | Rail Carrier Positioners | Mounting | Cage Mounting |
特長
- ケージシステムのセグメントをコンストラクションレール上の共通の光軸に沿って取り付け可能
- 16 mm、30 mm、および60 mmケージシステム用
- ケージプレートアダプタ、スナップオン式付きもご用意
- ケージプレートはSM05、SM1またはSM2内ネジ付き
- 簡単に取り付けられるスナップオン式ケージ
- 光軸高さ:30.0 mmまたは50.0 mm(レール上面から)
下記のケージプレートおよびサポートブラケットを用いると、16 mm、30 mmまたは60 mmケージシステムを当社のアリ溝式光学レールに取り付けることができます。このケージプレートとサポートブラケットによって取り付けられたそれぞれのケージシステムの光軸は、レール上面から30.0 mmまたは50.0 mmの共通の高さに揃えられます。アリ溝式クランプにより、用途に応じてケージシステムのセグメントを容易に着脱できます。ケージシステムの詳細につきましては、「ケージシステム概要」タブをご参照ください。
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(Figure 14A参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。

Figure 14A ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
| Standard Cage System Measurements | |||
|---|---|---|---|
| Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
| Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
| Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
| Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
| ケージシステム部品 | ||
|---|---|---|
| ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
| 30 mm | ||
| 60 mm | ||
| ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
| 30 mm | ||
| 60 mm | ||
| 光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
| 30 mm | ||
| 60 mm | ||
| ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
| 30 mm | ||
| 60 mm | ||
| 交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
| ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
| ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
| 特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 | |
| Posted Comments: | |
| No Comments Posted |


Click for Details
Figure G1.1 アダプタに取り付けられるケージシステムの光軸高さは、アリ溝式光学レールの上面から30 mmです。
- 16 mmケージシステムをアリ溝式光学レールに取り付け
- 光軸高さ:30.0 mm(レール上面から)
- RCA5:Ø4.0 mm SRシリーズロッド用貫通穴付きのケージプレート
- RCA6:脱着が簡単なスナップオン式ケージサポート
- アリ溝式クランプにより、固定する前にレールに沿って容易に位置決めが可能
ケージプレートRCA5および取付けブラケットRCA6は、16 mmケージシステムをアリ溝式光学レールに沿って構築する際にご使用いただけます。各マウントの底部にあるアリ溝式クランプにより、レール上のどこにでも挿入して2.0 mm六角固定ネジで固定することができます。
アダプタRCA5は、16 mmケージシステム用のSM05内ネジ付きケージプレートと一体になっています。1.3 mm六角固定ネジ(セットスクリュ)の付いた4つの貫通穴に、Ø4.0 mmケージロッド(付属していません)が取り付けられます。取付けブラケットRCA6には2つのフレクシャークランプが付いており、そこに16 mmケージシステムのセグメントをドロップオン式で取り付け、2つの2.0 mm止めネジで簡単に固定できます。RCA5およびRCA6を使用して取り付けられた16 mmケージシステムの光軸高さは、レールの上面から30.0 mmになります。


Click to EnlargeFigure G2.2 取付けブラケットRCA8を使用し、アリ溝式レール上に取り付けられた30 mmケージシステム

Click for Details
Figure G2.1 アダプタに取り付けられるケージシステムの光軸高さは、アリ溝式光学レールの上面から30 mmまたは50 mmです。
- 30 mmケージシステムをアリ溝式光学レールに取り付け
- 光軸高さ:30.0 mmまたは50.0 mm(レール上面から)
- RCA7およびRCA9:Ø6.0 mm ERシリーズロッド用貫通穴付きのケージプレート
- RCA8およびRCA10:脱着が簡単なスナップオン式ケージサポート
- アリ溝式クランプにより、固定する前にレールに沿って容易に位置決めが可能
ケージプレートRCA7とRCA9および取付けブラケットRCA8とRCA10は、30 mmケージシステムをアリ溝式光学レールに沿って構築する際にご使用いただけます。各マウントの底部にあるアリ溝式クランプにより、レールのどの位置にも挿入でき、2.0 mm六角の固定ネジで締め付けることにより固定できます。
アダプタRCA7とRCA9は、30 mmケージシステム用のSM1内ネジ付きケージプレートと一体になっています。2.0 mm六角固定ネジ(セットスクリュ)の付いた4つの貫通穴にØ6.0 mmケージロッド(付属していません)が取り付けられます。取付けブラケットRCA8およびRCA10には2つのフレクシャークランプが付いており、そこに30 mmケージシステムをドロップイン式で取り付け、2つの2.0 mm止めネジ(セットスクリュ)で簡単に固定できます。30 mmケージシステムをRCA7またはRCA8で取り付けたときの光軸高さはレール上面から30.0 mm、RCA9またはRCA10で取り付けたときの光軸高さは50.0 mmとなります。


Click to EnlargeFigure G3.2 取付けブラケットRCA12を使用し、アリ溝式レール上に取り付けられた60 mmケージシステム

Click for Details
Figure G3.1 アダプタに取り付けられるケージシステムの光軸高さは、アリ溝式光学レールの上面から50 mmです。
- 60 mmケージシステムをアリ溝式光学レールに取り付け
- 光軸高さ:50.0 mm(レール上面から)
- RCA11:Ø6.0 mm ERシリーズロッド用貫通穴付きのケージプレート
- RCA12:脱着が簡単なスナップオン式ケージサポート
- アリ溝式クランプの使用により固定前にレールに沿って簡単に配置可能
ケージプレートRCA11と取付けブラケットRCA12は、60 mm ケージシステムをアリ溝式光学レールに沿って構築する際にご使用いただけます。各マウントの底部にあるアリ溝式クランプにより、レールのどの位置にも挿入でき、2.0 mm六角の固定ネジで締め付けることにより固定できます。
アダプタRCA11は、60 mmケージシステム用のSM2ネジ付きケージプレートを内蔵します。2.0 mm六角の固定ネジ(セットスクリュ)付きの4つの貫通穴はØ6.0 mmケージロッド(付属していません)に対応します。取付けブラケットRCA12には、 2つのフレクシャークランプが付いており、そこに60 mmケージシステムをドロップイン式で取り付け、2つの2.0 mm止めネジ(セットスクリュ)で簡単に固定できます。RCA11およびRCA12を使用して取り付けた60 mmケージシステムの光軸高さはレールの上面から50.0 mmとなります。
Products Home














ズーム

アリ溝式レール用ケージシステムマウント