アカウント作成  |   ログイン

View All »Matching Part Numbers


カートは空です
         

DIY多光子顕微鏡キット


  • Upright Microscope Body with 1" of Fine Z Motion
  • Galvo-Galvo or Galvo-Resonant Scan Path Available
  • Optional Tiberius® fs Tunable Ti:Sapphire Laser

MM101

Multiphoton Microscope Kit
with One Galvo-Galvo Scan Path.
This kit includes a computer, DAQ, and ThorImage®LS Data Acquisition Software.

The Tiberius® laser, optical table, objective, and table optics are sold separately.



 

Related Items


Please Wait

Feedback?

Questions?

Need a Quote?

ご質問やお見積りのご要望は
お気軽に当社までご連絡ください。

Contact Us
MM101 with the Galvo-Galvo Scanner
Click to Enlarge

多光子顕微鏡用キットにはレーザーアライメントツールが付属します。写真のキットMM101では、対物レンズホルダにアライメントツールが取り付けられています。
Scan Path Options
Galvo-Galvo
  • User-Defined ROI Shapes and Photostimulation Patterns:
    Squares, Rectangles, Circles, Ellipses, Lines, and Polylines
  • Consistent Dwell Times Across Field of View
  • Up to 2 fps at 512 x 512 Pixels, Single Channel
Galvo-Resonant
  • High-Speed Imaging
  • Image 30 fps at 512 x 512 Pixels

イメージング性能 

  • 波長範囲:450~1100 nm
  • 視野(FOV):中間像面において対角線が20 mmの四角形(最大値) 
  • 検出用光学系の集光角度は8°(入射瞳Ø20 mm用)

顕微鏡キットの特長

こちらのモジュール式DIY多光子顕微鏡キットは、お客様ご自身で多光子励起システムを構築する際の基礎となるキットです。付属する部品についての詳細は「発送品リスト」タブをご覧ください。ご自身でカスタム仕様による顕微鏡の組立・調整ができるように設計されています。詳細な組立手順はマニュアルをご覧ください。マニュアルは下の赤いアイコン()をクリックしていただくとご覧いただけます。オプションで設置サービスも行っております。詳細は当社までお問合せください。

キットとしては、自由なパターンで走査ができるガルバノ-ガルバノスキャナを用いるタイプと、高速でイメージングができるガルバノ-レゾナントスキャナを用いるタイプをご用意しています。ガルバノ-ガルバノスキャナを用いると、お客様が描いた形状(線、ポリライン、正方形、長方形)で走査したり、カスタムパターン(円、楕円、多角形、点) で光刺激を行ったりすることができ、また一貫したピクセル滞留時間を設定することで信号積分時間や画像の均一性を得ることができます。一方、8 kHzのガルバノ-レゾナントスキャナは高速イメージングに適したスキャナで、これを用いると視野全体を最大フレームレート400 fpsで走査できます。

これらの顕微鏡キットには、可視スペクトル域で量子効率の高いGaAsP光電子増倍管(PMT)が1個付属しております。GaAsPの光電面はアルカリ金属の光電面に比べて入射光に対する感度が優れています。このキットは、付属するデュアル光路化の可能な落射用検出モジュールに2つ目のPMTを追加することで簡単にアップグレードできます。顕微鏡のアライメント用にレーザーアライメントツールも付属しています(右上の写真参照)。このツールの使用方法については、マニュアルをご参照ください。

これらのキットにお手持ちのレーザとM32 x 0.75ネジ付き対物レンズを追加することで、カスタム仕様の多光子顕微鏡を構築することができます。付属のネジアダプタを使用することで、RMS、M25 x 0.75、またはSM1の各ネジ付き対物レンズも使用可能になります。その他のネジ付き対物レンズも、当社の顕微鏡対物レンズ用ネジアダプタ.を用いて組み込むことができます。顕微鏡ボディの95 mmアリ溝と上部パネルのD1Nメス型アリ溝には、ワイドフィールド撮像用にカメラチューブやサイエンティフィックカメラなどのコンポーネントを取り付けることができます。モジュール追加についてのご相談は当社までご連絡ください。

顕微鏡には、National Instruments (NI)社製の PCIe-6363シリーズDAQカード(詳細は「仕様」タブ参照)を装着し、ThorImage®LSデータ取得ソフトウェアをインストールしたPCが付属します。ThorImageLSは当社のレーザ走査型顕微鏡システムと共に開発されたプログラムで、直感的な操作で画像の取得および解析ができます。このオープンソースのソフトウェアパッケージは、外部ハードウェアやイベントとの同期、多次元でのデータ取得や表示、関心領域の走査といった機能を有し、またマルチユーザにも対応しています。すべてのイメージは標準的なTIFF画像フォーマットで保存されるため、ImageJ/Fijiなどのソフトウェアパッケージでも閲覧できます。ソフトウェアの機能についての詳細は「ThorImageLS 」タブをご覧ください。多光子顕微鏡キットをお買い上げいただいた場合、ThorImage LSパッケージに対するライフタイム・サポートをご提供します。

オプション:Tiberius®チューナブルフェムト秒Ti:サファイアレーザ
多光子顕微鏡キットは、オプションとしてTiberius® チューナブルフェムト秒Ti:サファイアレーザを追加することができます。この2光子顕微鏡用波長可変レーザの平均出力は800 nmにおいて2.3 W以上あり、またチューニング波長域も720 nm~1060 nmと広いため、2光子励起蛍光イメージングや光刺激/アンケージングなどの実験において特定の化合物をターゲットにすることができます。こちらのレーザに関する詳細は製品ページをご覧ください。このオプションをご検討される場合には、当社までご連絡ください。

当社のDIY多光子顕微鏡キットの仕様については下表をご覧ください。下表の仕様とは異なるシステムにご興味がある場合は、お気軽に当社までご相談ください。

Item #MM101MM201
Highlighted System Specifications
FOV20 mm Diagonal Square (Max) at the Intermediate Image Plane
Imaging SpeedUp to 2 fps at 512 x 512 Pixels, Single Channel30 fps at 512 x 512 Pixels
Scanning ResolutionBi-Directional:
Up to 2048 x 2048 Pixels
Uni-Directional:
Up to 4096 x 4096 Pixels
Bi-Directional:
Up to 2048 x 2048 Pixels
Uni-Directional:
Up to 4096 x 4096 Pixels
Microscope Components
Microscope Body95 mm Dovetail Rail with Z-Axis Motion
ScannerLSKGG4 4mm Galvo-Galvo ScannerLSK-GR08 8 kHz Galvo-Resonant Scanner
Scan Path Wavelength Range450 - 1100 nm
Detection1 GaAsP PMT, Upgradeable to 2 PMTs
Collection Optics Module
Objective HolderSingle
Sample StageMP150-RCH2 Rigid Stand Slide Holder with PLS-XY Motorized XY Translation Stage
Laser (Optional)Tiberius® Tunable fs Ti:Sapphire Laser
Data Acquisition
TypeNational Instruments PCIe-6363 Series DAQ Card4-Channel, 14 Bit PCI Digitizer
Analog Outputa4 Channels
Resolution: 16 Bits
Voltage Range: ±10 V
Accuracy: 1.89 mV
Update Rate: 2.86 MS/s
Analog Inputa1 Channel
Resolution: 16 Bits
Voltage Range: ±10 V
Accuracy: 1.66 mV
Digital I/Oa48 Bidirectional Channels
Clock Rate10 MHz (Max)
Frame In/Out TriggeringTTL
Line Trigger OutTTL
Counter/Timersa4
Computer and Software
ComputerPC with DAQ
SoftwareThorImage®LS with Lifetime Support
  • すべてのデジタルチャンネルと1つのカウンタはお客様の用途に応じて自由にお使いいただけます。他のチャンネルとカウンタは多光子システムの動作に必要となります(または今後のアップグレード用となります)。

多光子顕微鏡キットMM101、ガルバノ-ガルバノスキャナ型

MM101の構成

  • 95 mmレール付き顕微鏡ボディ
  • ガルバノ-ガルバノスキャナとコントローラLSKGG4
  • 主走査光路用筐体
  • 銀ミラー
  • 走査レンズSL50-CLS2
  • レーザ走査用チューブレンズ
  • 手動式主光路用ダイクロイックブロック
  • ネジアダプタM32RMSSM32M25SM32SM1S
  • 落射用検出モジュール(集光角度8°、2チャンネルにアップグレード可能)
  • GaAsP PMT
  • フィルターキューブMDFM-MF2、GFPフィルタ付き
  • 3軸電動ステージ用コントロールモジュールMCM3001
  • XY スライドホルダ付き高剛性スタンドMP150-RCH2、XY電動ステージPLS-XY
  • マルチファンクションデータ収集ボード:NI PCIe-6363
  • National Instruments社製ブレイクアウトボックス、同社製BNC-2090A およびケーブル
  • PC(24インチモニタ、キーボード、マウス付き)
  • PC用ラック
  • 20ポートUSBハブ、7ポートUSBハブ
  • アライメントツール
  • SMA-BNCケーブル、長さ3 m
  • 光学テーブルへの取付けに必要なハードウェアのセット
    • 1/4"-20六角穴付きキャップスクリュ(10個)、M6六角穴付きキャップスクリュ(12個)
    • M6ワッシャ(4個)
    • L型六角レンチ(2 mm、2.5 mm、3 mm、4 mm、5 mm、3/16インチ)
    • 2 mmつまみネジ型六角レンチ(4個)

多光子顕微鏡キットMM201、ガルバノ-レゾナントスキャナ型

 MM201の構成

  • 95 mmレール付き顕微鏡ボディ
  • 8 kHzガルバノ-レゾナントスキャナとコントローラLSK-GR08
  • 主走査光路用筐体
  • 銀ミラー
  • 走査レンズSL50-CLS2
  • レーザ走査用チューブレンズ
  • 手動式主光路用ダイクロイックブロック
  • ネジアダプタネジアダプタM32RMSSM32M25SM32SM1S
  • 落射用検出モジュール(集光角度8°、2チャンネルにアップグレード可能)
  • GaAsP PMT
  • 手動式主光路用ダイクロイックブロック
  • フィルターキューブMDFM-MF2、GFPフィルタ付き
  • 3軸電動ステージ用コントロールモジュールMCM3001
  • スライドホルダ付き高剛性スタンド用MP150-RCH2、XY電動ステージPLS-XY
  • 4チャンネル、14ビットPCIデジタイザ
  • マルチファンクションデータ収集ボード:NI PCIe-6363
  • National Instruments社製ブレイクアウトボックス、同社製BNC-2090Aおよびケーブル
  • PC(24インチモニタ、キーボード、マウス付き)
  • PC用ラック
  • 20ポートUSBハブ、7ポートUSBハブ
  • アライメントツール
  • SMA-BNCケーブル、長さ3 m
  • SMA-SMBケーブル、長さ3 m
  • SMB-BNCケーブル、長さ3 m(2本)
  • 光学テーブルへの取付けに必要なハードウェアのセット
    • 1/4"-20六角穴付きキャップスクリュ(10個)、M6六角穴付きキャップスクリュ(12個)
    • M6ワッシャ(4個)
    • L型六角レンチ(2 mm、2.5 mm、3 mm、4 mm、5 mm、3/16インチ)
    • 2 mmつまみネジ型六角レンチ(4個)

こちらの多光子顕微鏡キットは、当社のBergamo®IIシリーズ多光子顕微鏡、共焦点イメージングシステム、そしてハイパースペクトルイメージングシステムと同じソフトウェアで制御が可能です。

ThorImage®LS Software

(詳細はこちらの製品ページをご覧ください)


ThorImage®LSの特長

下記用途のための包括的イメージングプラットフォーム:

実験でのシームレスな組み込み

  • 空間変調モジュールを使用した同時多点光刺激とイメージング
  • PFM450Eまたはサードパーティの対物レンズスキャナを使用した高速Zスタック取得
  • 電気生理学のための信号制御
  • Tiberius®レーザまたはCoherent社のChameleonレーザを使用した波長切り替え
  • ポッケルスセルによる関心領域のマスキング
  • 深度に応じたパワーランプ制御でダメージを最小に抑制、Signal to Noise 比を最大化

高機能ソフトウェア

  • カスタマイズ可能な複数の表示欄を持つワークスペース
  • ハードウェア入力とタイミング同期した画像取得
  • ライブ画像の補正と関心領域の解析
  • ガルバノ-ガルバノならびにガルバノ-レゾナント走査の領域・形状の個別設定
  • タイリングによる高分解能広域イメージング
  • 高速組織深部スキャンに適した1次-、2次Z軸の個別制御
  • スクリプトを使用した自動画像キャプチャ
    • ImageJ Macrosに対応
  • ワークステーション共有時にもマルチユーザの設定を保存
  • 検出チャンネル毎に異なるカラー表示で簡単なビジュアル解析

 

ThorImage®LSのソースコードは、Bergamo、Cerna、または共焦点顕微鏡をお持ちのお客様にご提供可能です。 当社メールでご連絡ください。

ThorImageLS Brochure

ThorImageLSは、当社のBergamo IIDIY多光子顕微鏡用キット共焦点顕微鏡Cerna® のハイパースペクトルイメージング機能、ならびに補助的な外付けハードウェアを制御するオープンソースの画像取得プログラムです。切片の多光子Zスタックからin vivoの同時光刺激やイメージングまで、ThorImageLSはそれぞれのニーズに合わせて組み込まれたモジュール式のワークスペースをご提供しております。そのワークフロー指向のインターフェイスは、単一画像、Zスタック、タイムシリーズ、そしてストリーミング画像の取得、可視化ならびに解析をサポートします。ThorImageLSのデータ取得ならびに解析の様子が右の動画でご覧いただけます。 

ThorImageLSは当社の顕微鏡をお買い求めいただくと付属しています。またオープンソースのため、ソフトウェア機能や性能の完全カスタマイズが可能です。ThorImageLSには当社のカスタマーサポートならびに定期的なソフトウェア更新サービスが付帯しており、常にイメージングの需要に合うよう心がけております。 

詳細については製品紹介ページをご覧ください。

 

新機能

Version 4.0 - 2019年10月15日

お持ちの顕微鏡に対応する最新のThorImageLSについては当社までお問い合わせください。ThorImageLS 4.0は、バージョン3. x 、2.xならびに1.xに新規機能を大幅に追加しており、旧モデルの顕微鏡に対応できない場合があります。当社では旧モデルをお持ちのお客様のために旧バージョンのソフトウェアのサポートを継続しております。

New Hardware Support
  • Added Support for Windows® 10 OS
  • Added Support for CS895MU and CS505MUMonochrome Cameras (Requires ThorCAM 3.2)
    • Allows for Hot Pixel Correction
  • Added Support for CSN210 Motorized Dual-Objective Nosepiece
    • Allows for Improved Objective Setup and Control
  • Added Support for Secondary Three Channel Controller
  • Added Support for Second LED of the DC2200 LED Driver
  • Added Support for New Version of  Thorlabs' Tiberius® Femtosecond Ti:Sapphire Laser 
    (Up to 1060 nm)
  • Added Support for Second Channel for GGNI (Allows for Sequential Imaging with 2 Channels)
  • Added Support for Controlling Up to 6 Digital Shutters (ThorShutterDig)
  • Added Support for Resonant-Galvo-Galvo Scan-Head (Galvo-Resonant or Gavlo-Galvo Scan Modes Only)
  • Added Support for Coherent® Discovery with AOM Support (Requires Coherent® Discovery GUI Version 1.8.3 and 3rd Party Virtual Serial Port Software)
New Features
  • Added Ability to Save Experiment Data in Multi-Page TIFF Format (OME TIFF)
  • Added Rapid Image Update for Galvo-Galvo Scanner
    • Updates Image Every 16 Scan Lines During Acquisition
  • Added Galvo-Galvo External Trigger Sync (Minimum 1 MHz) (GGNI Not Supported)
  • Added Improved Galvo-Galvo and Galvo-Resonant Triggering Times
  • Added Ability to Read Resonant Frequency Probe
  • Added Configurable Trigger Output (Signal Generator) Based on Time or Other Digital Events
  • Added Auto Update for Histograms
  • Added Dedicated Bleach Shutter Control for Galvo-Galvo and GGNI
  • Added Stimulation Epoch Control
  • Added Additional Stimulation Features (Pre Idle, Post Idle) and Control Lines (Active, Cycle Output, Epoch)
  • Added SLM Multiple Epoch Control (Random Epoch)
  • Added Ability to Invert Z Control’s Plus and Minus Buttons (Supports Both Primary and Secondary Z Controllers)
  • Added Ability to Display X and Y Positions in Microns or Millimeters
  • Added BCM-PA Slider Step Size
    • Allows for Setting Slide Step Size When Using Slider Plus and Minus Buttons for Power Adjustment.
  • Added Auto Saving of Changed Fine Alignment Values
  • Added Ability to Save Image Location and Zoom Level When Switching Image Modalities
  • Added ThorSync Changes
    • Stack Panel Option
    • Virtual Channel
User Interface (UI) Improvements
  • Renamed “Bleaching” to “Stimulation”
  • Added Scale Bar in Image
  • Added Help Menu Features
    • Allows User to Check for Updates
    • Allows User to View Log File for Trouble-Shooting
  • Added Shortcuts to Hardware Settings and Application Settings in Hardware Connections Window and Edit Under Settings Menu
  • Changed Capture Preview of Image to Show Averaged if Cumulative Mode is Used
  • Added Control Digital Switches within Script
  • Updated Digital Switch Configuration to be Saved in Experiment Settings and Viewable in Experiment Settings Browser
  • Updated Extend Filing Numbering Index Out to 6 Digits
Fixed Bugs

レー ザ走査型顕微鏡(LSM)チュートリアル

レー ザ走査型顕微鏡(LSM)は生物科学において欠かすことのできないイメージングツールです。本チュートリアルでは、共焦点蛍光イメージング、多光子励起蛍光イメージングについて説明し、第2、第3高調波発生イメージング技術をご紹介します。ここでは、当社のイメージングツールの背景にある技術に焦点を当てるとともに、生体試料の点走査について記します。

はじめに

顕微鏡の目標は、高コントラスト、高分解能の画像を作成することです。望遠鏡を使用することで宇宙を細部に至るまで観測可能になったのと同じように、顕微鏡によりナノメートルのスケールで生体機能を観察することが可能になりました。近年のレーザ走査型顕微鏡は多次元のデータ(X, Y, Z, τ, λ)を取得することができます。この多次元のデータによって、基本的な生体プロセスの理解を促進させる大量の高分解能イメージングが可能になります。

市販の広視野顕微鏡(図1)では、薄い試料(厚さが細胞層1つまたは2つ程度)でなければ、高品質な画像が取得できません。しかし、多くの用途では、厚さのある試料のイメージングが必要で、指定の試料焦点面内からの体積データセット取得やデータ選択が求められます。市販の広視野顕微鏡ではこれらのニーズに対応できません。

LSM、特に共焦点レーザ走査型顕微鏡(CLSM)や多光子レーザ走査型顕微鏡(MPLSM)は厚みのあるバルク試料内部のごく薄い面を可視化できます。これはオプティカルセクショニング(光断層像)として知られています。共焦点LSMでは、試料の光焦点外からの信号は開口によって物理的にブロックされ、検出されません。後に記しますが、多光子LSMでは、焦点面外からほとんど信号が発生しません。図2のように焦点を徐々に変えてオプティカルセクショニングを組み合わせることで、レーザ走査型顕微鏡技術は厚い試料の3次元画像を作り出します。

 

図1 ワイドフィールド落射蛍光顕微鏡

Wide Field Epi-Fluorescence
Click to Enlarge

図2 光学断面(バルク試料内の薄膜の可視化)

共焦点顕微鏡の光学断面

Optical Sectioning in Confocal Microscopy
Click to Enlarge


多光子顕微鏡の光学断面

Optical Sectioning in Multiphoton Microscopy
Click to Enlarge

試料から発生した信号は緑色で示されています。光学断面は特定の焦点面内で発生した信号を識別して計測することで形成されます。共焦点 LSMでは、焦点外からの光はピンホールを使用することで除去されるため、高分解能が達成されます。一方、多光子顕微鏡では、信号光は焦点体積内でのみ発 生します。それぞれの光学断面で収集された信号光は 3 次元画像を作り出すために再構成されます。

 

LSM におけるコントラストメカニズム

一般的に生物試料のコントラストはあまりよくないため、隣接する構造間の境界を観察するのは難しくなります。レーザ走査型顕微鏡においてコントラストを 改善する一般的な方法として蛍光が使用されます。

蛍光では、光を放出する分子を利用して、観察対象を背景や隣接する構造と区別します。この光を放出する分子は、もともと試料内に存在する場合内因性、もしくは自家蛍光)、外部から標識として構成物質に付加される場合(化学的に、もしくは抗体結合を通して)、あるいは蛍光タンパク質のように細胞内に導入される場合があります。

蛍光分子から光を放出させる(蛍光を発生させる)には、図3Aに示されるように、まずは分子が基底状態から励起状態に遷移できるように、適度なエネルギ量をもつ光(1つの光子)を吸収しなければなりません。蛍光 は分子が励起状態から基底状態に落ちるときに放出されます。蛍光量は入射レーザ強度(I)に比例します。このような理由で、共焦点LSMは、しばしば線形イメージング技術と呼ばれています。緩和過程での自然損失により、放出された光は、吸収された光のエネルギより低いエネルギ(すなわち、長波長)になります。

分子の多光子励起(MPE、図3B)は、2つ以上の光子が同時に到着し、そのエネルギの合計が分子の遷移エネルギを満たしたときに起こります。つまり、到着した2つの光子は、放出された蛍光の光子よりも低いエネルギを有するわけです。

多光子M技術には、光子の非吸収過程を使う技術もあります。高調波発生(HG)が生じる状態では、図3Cに描かれているように、複数の入射光子が同時に消滅して、入射光子の合計エネルギと等しいエネルギを持つ新しい光子が1つ生成されます。

さらに高調波の次数を物理的に観測することで、試料の成分識別が可能となります。第2高調波発生(SHG)の場合、構成物質の規則性が高く、非反転対称であるときに信号が発生します。第3高調波発生(THG)は、屈折率変化のある境界界面で観測されます。2光子励起とSHGは非線形過程であり、信号は入射光強度の2乗(I 2)に依存して発生します。

多光子顕微鏡において、非線形性の信号発生を観測する為に高い光子密度が必要です。この条件を満たしながら、試料上の平均強度を比較的低く保つためには、モード同期フェムト秒パルスレーザ、特にTi:サファイアレーザが一般的に使用されます。

非線形光学顕微鏡でもう1つ考慮するべきことは、特定の蛍光体の励起波長です。理想的な励起波長は 1光子吸収のピーク波長の2倍と考えられがちですが、ほとんどの蛍光体において、励起状態の選択則は1光子吸収と2光子吸収で異なります。

このことから、2光子吸収スペクトルと1光子吸収スペクトルは大きく異なっています。1光子吸収スペクトルと比較し て、2光子吸収スペクトルはしばしば非常に広帯域(>100 nm)となりますが、なめらかな準ガウス曲線にはなりません。2光子吸収スペクトルは多 くの蛍光体において広帯域であるため、1つのレーザで複数の蛍光分子の励起が可能で、複数の対象構成物質が同時に観察できます。

励起される全ての蛍光体が 同じ励起ピークを持っている必要はありませんが、それぞれの励起範囲の間で重複した領域が必要です。複数の蛍光体を励起する一般的な方法としては、全ての 蛍光体を許容される効率で励起できる波長を選択します。

 

図3 レーザ走査型顕微鏡における信号光発生

光子の吸収を伴うプロセス(A、B): 

1つ以上の励起光子(λEX)の吸収により、分子が基底準位 (S0) から励起準位(S1)に遷移します。分子が基底準位にもどるときに、蛍光 (λEM) が放出されます。

光子の吸収を伴わないプロセス(C):

複数の励起光子(λEX)が、同時に励起光子のエネルギの合計と同じエネルギを持つ1つの光子 (λSHG,THG)に変換されます。波長は1/2 (SHG) または1/3 (THG)の波長に変換されます。

Non-Radiative Energy Losses

 

画像形成

点走査LSMにおいて、1つの平面画像は、点照明光源を試料上に回折限界スポットまで結像し、その後ポイントディテクタ上に結像することで形成されます。2次元のen face画像は、回折限界スポットを試料上で1点ずつ走査してラインを形成し、さらにラインからラインへラスタ式に走査することで形成されます。

照射された体積領域から信号を発し、単一素子のディテクタ上に結像されます。最も一般的に使用される単一素子ディテクタは光電子増倍管(PMT)ですが、アバランシェフォトダイオード(APD)が使用される場合もあります。CCDカメラは一般的に点走査型顕微鏡には使用しませんが、多焦点(つまりスピニングディスク共焦点)用途でディテクタとして使用されることがあります。

ディテクタからの信号はコンピュータに伝送され、試料全体にわたって走査した各点からの強度信号の配列として2次元画像が形成されます。LSMでは実像が形成されるわけではないので、デジタルイメージング技術と言われています。単一点走査と単一点検出の利点は、表示される画像分解能、光学分解能、そして走査領域が、システムのイメージング用光学素子によって予め決められることなく、個々の実験の要件に合わせて設定できることです。

図4 共焦点顕微鏡の光路

Confocal Optical Path

共焦点LSM

共焦点LSMでは点照明光源(一般的にはシングルモードファイバ出力CWレーザ)が、オプティカルセクショニングを可能にする重要な決め手となります。シングルモードファイバのコアから出射される光はコリメートされ、走査用の照明ビームとして使用されます。走査系は対物レンズの後方開口にビームを導きます。対物レンズを通した走査ビームは試料上に回折限界まで集光されます。集光された照明ビームにより発生した信号は対物レンズを遡って収集され、走査系を通過します。

走査系を通過した信号はダイクロイックミラーにより照明光ビームと分離され、レンズで集光されます。焦点位置に共焦点ピンホールが置かれます。この配置により、焦点面の前後で発生する光はピンホールによってブロックされ、オプティカルセクショニング画像が作られます(上の図2参照)。ディテクタは図4の通り共焦点ピンホールの後ろに置かれます。ピンホールサイズは共焦点顕微鏡のイメージングの質(特に、コントラスト、分解能、オプティカルセクショニングの厚さ)に直接影響します。

共焦点顕微鏡の横方向分解能は、試料上で回折限界スポットを作り出すシステムの能力によります。回折限界のスポットは、レーザービーム、走査用光学素子、対物レンズの品質に依存します。

ビーム品質は一般的にシングルモードファイバを使用することで保証されます。シングルモードファイバで伝送される励起用レーザ光はガウス分布の点光源となり、コリメート後回折限界まで集光できます。最高品質の光学素子を使用することで得られる収差のないイメージングシステムにおいて、均一照明を仮定した場合の集光スポットのサイズは、式1のように励起波長(λEX)と対物レンズの開口数(NA)によります。

Spot Size

式1 スポットのサイズ

実際には、ビームは本当の点には集光されず、むしろエアリーパターンと呼ばれる同心円環状の形状になります。スポットサイズはエアリーディスクの直径(エアリーパターンの第1暗環の中心を通る直径)であり、1エアリーユニット(AU)と呼ばれています。これは後にピンホールのサイズについて議論するときに重要になります。

イメージングシステムの横方向の分解能は、2つの点を完全に区別できる最小の距離と定義されています。共焦点(ならびに多光子)LSMにおいて横方向分解能は、観測できる個々の点のFWHM(Full Width at Half Maximum、半値全幅)により定義するのが一般的で実験用途でも便利です。

FWHMの定義を使用した共焦点LSMにおける横方向分解能(Rlateral,confocal)は:

Lateral Resolution, Confocal

式2 共焦点LSMの横方向分解能

そして軸方向分解能(Raxial,confocal)は下記の式で表します。

Axial Resolution, Confocal

式3 共焦点LSMの軸方向分解能

ここで、nは液侵媒質の屈折率です。

興味深い点は、共焦点顕微鏡において横方向分解能は単に励起波長で決定されるということです。これに対して、広視野顕微鏡の横方向分解能は発光波長だけで決定されます。

適切な共焦点ピンホールのサイズは、励起光のスポットサイズに顕微鏡の総合倍率を乗じることにより求められます:

Pinhole Diameter

式4 ピンホールの直径

例えばλEX = 488 nm、NA=1.0の60倍対物レンズに適したピンホールのサイズは38.2 µm(当社の共焦点走査ヘッドMscan head = 1.07)で、直径1AUのピンホールと呼ばれます。対物レンズのパラメータはそのままで、倍率だけを40倍に変更した場合、適切なピンホールのサイズは25.5 µmとなり、これもまた直径1AUのピンホールと呼ばれます。よってたとえ2つの異なる対物レンズに応じてピンホールの選択を変える必要がでても、AUを単位としてピンホールの直径を定義することはピンホールの直径を規格化する手法です。

理論的に、共焦点顕微鏡のトータル分解能は、励起光のスポットサイズとディテクタ側のピンホールのサイズにより決まります。これは、ピンホールのサイズを小さくすることで光学系の分解能が改善されることを示しています。現実的には、ピンホール径を小さくすると、分解能と共焦点性が向上する一方で、ディテクタで検出される信号は減少します。1AUのピンホールは信号の強さ、分解能、共焦点性のバランスに優れています。

図5 多光子型レーザ走査型顕微鏡の光路

Multiphoton Optical Path

多光子 LSM

多光子LSMの場合、短パルスの自由空間レーザ光源から出射されたコリメート光が走査系を通過し、対物レンズで集光されます。信号が入射強度の2乗(I2)に依存するので、多光子吸収の発生確率は非常に低く、信号の発生領域は対物レンズの焦点面に限られます。したがって、焦点面の前後では信号がほとんど発生しません。この焦点以外から発生する信号の効果的な除去により、共焦点ピンホールがなくてもオプティカルセクショニングが可能になります(上の図2参照)。この構成の結果、信号は走査系に戻る必要がなくなるので、ディテクタを図5の通り対物レンズのできるだけ近くに配置し、信号の収集効率を最大にすることが可能です。走査系を遡る前の信号を収集するディテクタは、ノンデスキャンディテクタと呼ばれています。

再びFWHMの定義を使用した多光子LSMにおける横方向分解能(Rlateral,multiphoton)は下記の通り表します:

Lateral Resolution, Multiphoton

式5 多光子LSMの横方向分解能

そして軸方向分解能(Raxial,multiphoton)は次式の通りです:

Axial Resolution, Multiphoton

式6 多光子LSMの軸方向分解能

上の式では対物レンズNAを、実質すべての多光子顕微鏡対物レンズに該当する>0.7と仮定しています。

多光子励起波長を長くすると、多光子LSMにおける分解能(式5)は共焦点LSMに比べて約2倍低下することになります。ある理想的な点状物体(例えば、分解能以下のサイズの蛍光ビーズ)に対しては、信号がI2依存性を有するため、集光された照明スポットサイズが2倍増加することを打ち消す以上に、有効焦点体積を減少させます。

横方向、軸方向分解能は強度依存性を持つということに注意する必要があります。レーザのパワーが増加するにつれ回折限界の焦点体積内で信号の発生確率は増加します。実際には、多光子顕微鏡の横方向分解能は、どれだけ照明ビームを小さく集光できるかで制限され、適度な強度であれば式5によって近似されます。軸方向分解能は励起光強度が増加するにつれ低下します。

 

画面表示

画像を直接にレンダリングしないとしても、画像フィールドの大きさ、スクリーン上で画像を表示しているピクセル数(取得画像の解像度)、およびイメージングシステムの横方向分解能について考慮するこ とは重要です。鉛直面en-face画像をレンダリングしているので、横方向の分解能を用います。光学系が分解できる画像の最良の形状を、正確に表示する ためには、走査領域と分解能(解像度と横方向分解能)がうまく釣り合うようにしなければいけません。それゆえ、解像度は、光学分解能に適している必要があります。

LSM では、一般的にナイキストのサンプリング定理に従い、ピクセルサイズは横方向分解能を2.3で割った値にするべきです。これは、前出の60倍対物レンズを 考えた場合、横方向分解能は297 nm となり(式2)、表示される画像のピクセルサイズは約129 nm程度にするべきだということを意味します。この結果、解像度が1024 × 1024ピクセルの場合、試料上の走査領域は約132 μm × 132 μmとなります。なお、前出の例の40倍対物レンズの場合でも、試料内の走査領域は全く同じになります(両方の対物レンズは同じNAです)。2つの画像の間の唯一の違いは、画像を取得するときのスキャナの傾き角です。

画像をこのような高分解能で取得する必要がない場合もあると思われま す。画像における信号光、試料の寿命、分解能のバランスをとるためには、画像分解能、走査領域、解像度のトレードオフの関係を常に意識する必要があります。

 

生体細胞のイメージングについて

LSM の重要な特性の1つは、生きている細胞と組織をイメージングすることができることです。しかし残念ながら、蛍光プロセスの副産物の一部は細胞毒性をもちえます。そのため、高品質の画像を取得することと、細胞を生かし続けることの間には繊細なバランスが存在します。

考慮すべき重要なことの1つは蛍光色素分子 の飽和です。飽和状態とは、レーザ強度を大きくしても蛍光強度が同時に大きくならない状態です。この現象は、蛍光色素分子のわずか10%しか励起状態にな いときにも起こりえます。

飽和状態が起こる原因は、1度励起された蛍光色素分子が緩和して基底状態に戻るために必要とされる時間の長さにあります。蛍光の 過程は比較的速いのですが(数百 ps ~数 ns)、これは緩和機構の1つにすぎません。3重項遷移や無輻射遷移はかなり長い緩和時間を必要とします。さらに、基底状態に緩和して戻る前に蛍光色素分子を再励起すると、蛍光色素分子の不可逆的な退色が引き起こされます。退色がゆっくりと発生する場合、細胞は、蛍光に起因する細胞毒性を本質的な機構として有しています。

退色とそれに付随する細胞毒性を低減させる1つの方法は高速走査です。画像の1点に使用するレーザの照射時間を減らすと、それに比例して検出される信号光が減少しますが、一部の褪色機構も抑えられます。これはレーザ光がその地点に戻る前に、蛍光色素分子が完全に基底状態に緩和して戻るためです。最高速度が重要な課題でない場合、数本のラインまたは数個のフレーム全体を平均化することで、短い積算時間で消失した信号光を作り出すことができます。

多光子LSMの長い励起波長と、ノンデスキャン検出能力により、生体試料の深部までイメージングすることができます。散乱は波長の4乗に反比例 するので、長波長になるほど試料による散乱の影響は少なくなります。一般的な浸透深さは 250~500 μm程度ですが、論文によると、共焦点顕微鏡が100 μm程度の深度であるのに対して多光子LSMでは1 mmの深度のイメージングが報告されています。

当社では、用途ごとのさまざまなご要望にお応えできるように、お客様のニーズに合わせた
ご提案を心掛けていきたいと考えています。
ご意見・ご要望、またご質問などございましたら当社までお気軽にご連絡ください。


Posted Comments:
No Comments Posted

多光子顕微鏡キット、ガルバノ-ガルバノスキャナ型 

Dragonfly Eye
Click to Enlarge

Thy1-YFP発現マウスにおける海馬ニューロンの2光子顕微鏡画像(画像ご提供:2017 Imaging Structure and Function in the Nervous System Course at Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, NY) 
  • ユーザが設定する形状で走査できるガルバノ-ガルバノスキャナ
  • 小さな設置面積と深いアーム下の奥行き
  • 光学テーブル(付属していません)に固定するためのM6スロット
  • お手持ちの下記のコンポーネントを用いてカスタマイズが可能

当社の多光子顕微鏡キットMM101には、ガルバノ-ガルバノスキャナ、可視~近赤外域用ARコーティング付き走査レンズ、落射用検出モジュール、および1個のGaAsP PMTが含まれています。シングル対物レンズホルダにはM32 x 0.75ネジの付いた対物レンズが取り付けられます。付属の真鍮製ネジアダプタを用いると、RMS、M25 x 0.75、またはSM1の各ネジ付き対物レンズもご使用いただけます。 サンプルステージはXY方向に電動で25.4 mm移動することができ、これで試料の位置を調整します。 キットMM101にはPCも付属しますが、これにはDAQが装着され、ThorImageLS®データ取得ソフトウェアがインストールされています。  

この顕微鏡キットを用いるとご自身で顕微鏡を組立てることができ、さらにお手持ちの光源、対物レンズ、サイエンティフィックカメラなどを用いてカスタマイズすることが可能です。 顕微鏡ボディの95 mmアリ溝と走査路上部にあるD1Nメス型アリ溝には、ワイドフィールド撮像用にカメラチューブやサイエンティフィックカメラを取り付けることができます。オプションとしてTiberius®チューナブルフェムト秒Ti:サファイアレーザをキットに追加することも可能ですので、ご希望の場合は当社までお問合せください。

顕微鏡ボディから対物レンズまでの距離は大きく、315.2 mmあります。対物レンズの直下とその周辺にこの大きな空間を得るために、顕微鏡は自立するようには設計をされていません。光学テーブルにボルトで固定する必要があります。そのためM6および1/4"-20のキャップスクリュが付属しており、これでミリ規格とインチ規格両方の光学テーブルに対応できます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
MM101 Support Documentation
MM101DIY多光子顕微鏡キット、ガルバノ-ガルバノスキャナ
¥10,209,875
3-5 Days

多光子顕微鏡キット、ガルバノ-レゾナントキャナ型

Dragonfly Eye
Click to Enlarge

Thy1-YFP発現マウスにおける歯状回ニューロンの2光子顕微鏡画像(画像ご提供:2017 Imaging Structure and Function in the Nervous System Course at Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, NY)
  • 高速イメージング用ガルバノ-レゾナントスキャナ
  • 小さな設置面積と深いアーム下の奥行き 
  • 光学テーブル(付属していません)に固定するためのM6スロット
  • お手持ちの下記のコンポーネントを用いてカスタマイズが可能

当社の多光子顕微鏡キットMM201にはガルバノ-レゾナントスキャナ、可視~近赤外域用ARコーティング付き走査レンズ、落射用検出モジュール、および1個のGaAsP PMTが含まれています。シングル対物レンズホルダにはM32 x 0.75ネジの付いた対物レンズが取り付けられます。付属の真鍮製ネジアダプタを用いると、RMS、M25 x 0.75、またはSM1の各ネジ付き対物レンズもご使用いただけます。 サンプルステージはXY方向に電動で25.4 mm移動することができ、これで試料の位置を調整します。 キットMM201にはPCも付属しますが、これにはDAQが装着され、ThorImageLS®データ取得ソフトウェアがインストールされています。 

この顕微鏡キットを用いるとご自身で顕微鏡を組立てることができ、さらにお手持ちの光源、対物レンズ、サイエンティフィックカメラなどを用いてカスタマイズすることが可能です。 顕微鏡ボディの95 mmアリ溝と走査路上部にあるD1Nメス型アリ溝には、ワイドフィールド撮像用にカメラチューブやサイエンティフィックカメラを取り付けることができます。オプションとしてTiberius®チューナブルフェムト秒Ti:サファイアレーザをキットに追加することも可能ですので、ご希望の場合は当社までお問合せください。

顕微鏡ボディから対物レンズまでの距離は大きく、315.2 mmあります。対物レンズの直下とその周辺にこの大きな空間を得るために、顕微鏡は自立するようには設計をされていません。光学テーブルにボルトで固定する必要があります。そのためM6および1/4"-20のキャップスクリュが付属しており、これでミリ規格とインチ規格両方の光学テーブルに対応できます。

ガルバノレゾナントスキャナ型のDIY顕微鏡キットの納期については当社までお問い合わせください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
MM201 Support Documentation
MM201DIY多光子顕微鏡キット、ガルバノ-レゾナントスキャナ
¥14,561,625
Lead Time