アカウント作成  |   ログイン

View All »Matching Part Numbers


カートは空です
         

ワイヤーグリッドビームスプリッターキューブ、16 mmケージキューブ付き


  • Polarizes and Splits Wavelengths from 400 to 700 nm
  • High Extinction Ratio: >1 000:1 for Transmitted Beam
  • SM05 and 16 mm Cage System Compatible
  • Engraved Housing

CCM5-WPBS20

16 mm Wire Grid Beamsplitter
8-32 Mounting Tap

CCM5-WPBS20/M

16 mm Wire Grid Beamsplitter
M4 Mounting Tap

Application Idea

The CCM5-WPBS20 Beamsplitter Cube is shown connected to a SCFW6 filter mount with Ø1/2'' ND filters using 16 mm cage rods.

Related Items


Please Wait
Wire Grid Beamsplitter Diagram
ワイヤーグリッド偏光ビームスプリッターキューブの透過光と反射光
(原寸比ではありません)
Top View of Thorlabs Wire Grid Beamsplitter Engraving
Click for Details

すべてのマウント付きワイヤーグリッドビームスプリッターキューブには、推奨する2つの入射面のどちらかについての光路図が刻印されています。

特長

  • P偏光を透過してS偏光を反射
  • 400~700 nm用反射防止(AR)コーティング付き(Ravg<0.5% @ 0° AOI)
  • 16 mmケージシステムに対応するマウントにに納められた20.0 mmのキューブ
  • 4面にSM05ネジ付きポート
  • 高い消光比
    • TP:TS > 1 000:1 (AOI: 0°~5°)
    • TP:TS > 100:1 (AOI: 0°~25°)

当社では、16 mmケージシステムに対応する筐体(SM05ネジ付き)内に取り付けたワイヤーグリッド偏光ビームスプリッターキューブをご用意しております。このキューブは、2つのN-BK7プリズムの間に固定された、平行に並んだ多数の金属ワイヤで構成されています。ワイヤーグリッド偏光子はワイヤに垂直な電界ベクトルの光を透過させ、ワイヤに平行な電界ベクトルの光を反射させます。キューブは、ワイヤーグリッドよりS偏光成分を反射させ、P偏光成分を透過させ、S偏光成分とP偏光成分を分離します。表面反射があるため、反射光には両方の偏光成分が含まれています。

このビームスプリッターキューブは、従来の広帯域偏光ビームスプリッターキューブよりも大きな入射角(AOI)に対応できます。最大の偏光消光比を得るには、0°~5°の入射角(AOI)でTP:TS > 1 000:1の消光比が得られる透過ビームをご使用ください。より大きな入射角(5°~25°)におけるキューブの消光比はTP:TS > 100:1となります。 こちらのビームスプリッターキューブには、400~700 nm用の反射防止膜が施されています(Ravg<0.5% @ 0° AOI)。

ワイヤーグリッドはキューブを形成する2つのプリズムの斜辺の間に挟まれています。2つのプリズムは接着剤を用いて貼り合わせています(上の図参照)。光をどの面に入射してもS偏光成分とP偏光成分を分離することは可能です。ケージキューブの上面には推奨光路の1つが刻印されています。

各筐体の底面には、ポスト取り付け用のM4タップ穴が付いています。筐体には、当社のSM05レンズチューブが取り付けられるSM05ネジの付いた入射ポートおよび出射ポートが合わせて4つあります。各ポート周りの4つのタップ穴(#4-40)には、当社の16 mmケージシステムを取り付けられます。マウント付きのビームスプリッタは、ケージロッドならびにアダプタSRSCAを使用してほかのケージキューブに取り付けられます。

当社ではマウント無しのワイヤーグリッドビームスプリッタも様々なサイズでご用意しています。 カスタム仕様のビームスプリッターキューブのご注文は当社までご連絡ください。ハイパワー用としては、損傷閾値が 10 J/cm2以上のハイパワー偏光ビームスプリッターキューブをご用意しております。また、3 000:1(TP:TS)以上の高い消光比を有するレーザーライン波長用のビームスプリッターキューブもご用意しております。
 

Item #CCM5-WPBS20CCM5-WPBS20/M
Design Wavelength400 - 700 nm
AR CoatingRavg <0.5% @ 0° AOI for 400 - 700 nm
MaterialN-BK7
Extinction RatioaTp:Ts >1 000:1 @ 0° - 5° AOI
Tp:Ts >100:1 @ 0° - 25° AOI
TransmissionTp >75% (Avg.) @ 0° AOI for 400 - 700 nm
ReflectanceRs >70% @ 0° - 25° AOI for 400 - 700 nm
Transmitted Beam Deviation<20 arcmin
Reflected Beam Deviation90° ± 20 arcmin
Clear ApertureØ12.5 mm
Transmitted Wavefront Error<λ/4 @ 633 nm
Surface Quality40-20 Scratch-Dig
Dimensions (L × W × H)1.18" × 1.18" × 1.18" (30.0 mm × 30.0 mm × 30.0 mm)
Post Mount8-32M4 x 0.7
    • 消光比 (ER)は、直線偏光を入射したときの最大透過率の最小透過率に対する比率です。偏光子の透過軸に対して入射光の偏光方向が平行のときに最大透過率、そこから偏光子を90°回転させると最小透過率が得られます。

 

Polarization Window, Straight vs. Coiled
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
上のグラフは入射面の1つに入射した透過光の消光比(ER)を示しています。 Extinction ratio(消光比:ER、コントラストとしても知られています)は、直線偏光が偏光子の軸に合うようにアライメントされた時の最大透過率と、そこから偏光子を90°回転させた場合の最小透過率との比です。 プロットされているデータは入射角が0°ならびに±25°における値です。

Polarization Window, Straight vs. Coiled
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
上のグラフは、ワイヤーグリッド偏光キューブの入射面の1つに入射し、ワイヤーグリッドを透過したP偏光の透過率を示しています。 プロットされているデータは入射角が0°ならびに±25°における値です。

Polarization Window, Straight vs. Coiled
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
上のグラフは、ワイヤーグリッド偏光キューブの入射面の1つに入射し、ワイヤーグリッドを透過したS偏光の透過率を示しています。 プロットされているデータは入射角が0°ならびに±25°における値です。

Polarization Window, Straight vs. Coiled
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
上のグラフは、ワイヤーグリッド偏光キューブの入射面の1つに入射し、ワイヤーグリッドに反射したP偏光の反射率を示しています。 プロットされているデータは入射角が0°ならびに±25°における値です。

Polarization Window, Straight vs. Coiled
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
上のグラフは、ワイヤーグリッド偏光キューブの入射面の1つに入射し、ワイヤーグリッドに反射したS偏光の反射率を示しています。 プロットされているデータは入射角が0°ならびに±25°における値です。

偏光子セレクションガイド

当社では、ワイヤーグリッド、フィルム、方解石、α-BBO、ルチル、ならびにビームスプリッタを含むさまざまな偏光子をご用意しております。 ワイヤーグリッド偏光子のラインナップは、可視域から遠赤外域にも達する波長範囲に対応します。 ナノ粒子直線フィルム偏光子は最高で100 000:1の消光比を有しています。 また、その他のフィルム偏光子は、可視域から近赤外域までの光の偏光に使用できる製品としてお手軽な価格でご提供しております。 次に当社のビームスプリッタ偏光子は反射ビームの利用や、より完全に偏光された透過ビームの使用を可能にします。 最後に、α-BBO(UV域)、方解石(可視~近赤外域)、ルチル(近赤外~中赤外域)ならびに、オルトバナジン酸イットリウム(YVO4)(近赤外域~中赤外域)偏光子は、それぞれの波長範囲で100 000:1の高い 消光比を有する製品となっております。

偏光子の種類、波長範囲、消光比、透過率、ならびにサイズについては、下の表のMore [+]をクリックしてご覧ください。

Wire Grid Polarizers
Film Polarizers
Beamsplitting Polarizers
alpha-BBO Polarizers
Calcite Polarizers
Quartz Polarizers
Magnesium Fluoride Polarizers
Yttrium Orthovanadate (YVO4) Polarizers
Rutile Polarizers
  • 透過率特性をご覧になるにはグラフのアイコンをクリックしてください。 各特性データは、ある1つの基板またはコーティングの透過率をサンプルとして示しており、その特性は保証されているものではありません。
  • 偏光軸の印付きのマウント、ネジ切り無しリング、またはシリンダに取付け済み。
  • マウント無し、または偏光軸印付きのSM05ネジ付きマウントに取付け済みのタイプをご用意。
  • マウント無し、または偏光軸印付きのSM01ネジ付きマウントに取付け済みのタイプをご用意。
  • マウント無し、またはケージシステム対応キューブに取り付け済みのタイプをご用意。
  • 方解石は天然の物質で、350 nmあたりの典型的な透過率は約75%となります(Transmission欄をご覧ください)。
  • マウント無し、またはØ12.7 mmの筐体(ネジ切りなし)に取付け済みのタイプをご用意。
  • 方解石の透過率特性は、直線偏光が偏光子筐体に記されている偏光軸とアライメントしている場合に有効です。
  • Vコーティング(1064 nm)付きの製品は、型番末尾が「-C26」となっています。
  • マウント無し、または偏光軸印付きのマウントやネジ切り無しシリンダに取付け済みのタイプをご用意。

Posted Comments:
No Comments Posted

当社ではビームを強度比や偏光に基づいて分岐する、様々なタイプのビームスプリッタを豊富にラインナップしています。フォームファクタの異なるものも多少ありますが、ペリクルや複屈折性結晶なども含めて、プレート型やキューブ型のビームスプリッタをご提供しております。ビームスプリッタの多くはマウント付きまたはマウント無しで取り揃えています。下記のリストでは当社のビームスプリッタの全ラインナップがご覧いただけます。 各項目のMore [+]をクリックすると、ご用意しているビームスプリッタの種類、波長、分岐比もしくは消光比、透過率、サイズをご確認いただけます。

偏光無依存型ビームスプリッタ

プレート型ビームスプリッタ
キューブ型ビームスプリッタ
ペリクルビームスプリッタ
  • 特に記載がない限り入射角は45°

偏光ビームスプリッタ

プレート型ビームスプリッタ
キューブ型ビームスプリッタ
複屈折性結晶ビームスプリッタ
  • 保護用筐体、ネジ切り無しリング、または偏光軸が表示されたシリンダにマウント済み
  • マウント無しの製品、保護用筐体または偏光軸が表示されたネジ切り無しシリンダにマウント済みの製品をご提供

その他のビームスプリッタ

その他のビームスプリッタ

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
CCM5-WPBS20 Support Documentation
CCM5-WPBS2016 mm Cage Cube-Mounted Wire Grid Beamsplitter Cube, 400 - 700 nm, 8-32 Tap
¥60,407
3-5 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
CCM5-WPBS20/M Support Documentation
CCM5-WPBS20/M16 mm Cage Cube-Mounted Wire Grid Beamsplitter Cube, 400 - 700 nm, M4 Tap
¥60,407
3-5 Days
ログイン  |   マイアカウント  |   Contact Us  |   Careers  |   個人情報保護方針  |   ホーム  |   FAQ  |   Site Index
Regional Websites:East Coast US | West Coast US | Europe | Asia | China
Copyright © 1999-2020 Thorlabs, Inc.
Sales: +81-3-6915-7701
Tech Supports: +81-3-6915-7701


High Quality Thorlabs Logo 1000px:Save this Image