OEM 1045 nm Femtosecond Laser
- Menlo Systems' figure 9® Technology
- Highly Stable and Easy to Use
- Ideal for OEM Integration
- >4 W Output Power
- 40 nJ Pulse Energy
YLMO
Please Wait
Optional Packages
- Pulse Picking (50 MHz or Lower)
- Divides Repetition Rate by a Factor of 3 or More, Pulse Energy Stays Constant
- Can be Used as Fast Amplitude Modulator
- Fast Amplitude Modulation
Applications
- Multi-Photon Excitation
- Laser Machining
- Ultrafast Spectroscopy
- Optegenetic Photoactivation
- Two-Photon Polymerization
- Single Cell Engineering
Jason Reeves Menlo Systems |
Feedback? Questions? Need a Quote? Please note that these femtosecond fiber lasers are available directly from Menlo Systems. |
|
United States Phone: +1-973-300-4490 Email: ussales@menlosystems.com |
Outside United States Phone: +49-89-189166-0 Email: sales@menlosystems.com |
Features
- 1045 nm Center Wavelength
- Output Power >4 W (@ 100 MHz)
- Repetition Rate 30 - 100 MHz
- 40 nJ Pulse Energy
- High Stability
- Low Amplitude and Phase Noise
- Single Mode-Lock State
- figure 9® Technology
- Laser Output in Less Than 60 Seconds
- Compact Laser Head Footprint
- Silent Operation, No Water Cooling
Menlo Systems' YLMO femtosecond fiber laser integrates the latest developments in fiber technology into an easy-to-use product. Their patented figure 9® technology delivers reliable and consistent mode-locking, which is ideally suited to ensure long-term stable operation in demanding environments. The YLMO laser, with its PM-fiber design, guarantees excellent stability and consistent long-term performance.
The YLMO fiber laser is engineered with life science and multi-photon applications in mind. The pulses can be pre-chirped to attain their shortest width within their intended target sample.
The installation of the laser system is easy and takes only a few minutes. For ease of operation, the laser is switched on by the push of a single button. The maintenance-free operation guarantees a worry-free device that enables our customers to focus their time and resources on their actual application.
YLMO for Microscopy
2-Photon Excitation of a Mouse Brain: Imaging of YFP-Labeled Mouse Brain using Thorlabs Cerna® Microscope Equipped with YLMO
3D Surface Measurement of tdTomato-Labeled Eye of a Fruit Fly using Thorlabs Cerna® Microscope Equipped with YLMO
Item # | YLMO |
---|---|
Central Wavelength | 1045 ± 5 nm |
Average Powera | >4 W (@ 100 MHz) |
Pulse Energy | >40 nJ |
Pulse Widtha | <80 fs |
Repetition Ratea |
Factory Set between 30 MHz and 100 MHz |
Output Port | Free Space |
Polarization | P-Pol. in Free Space (PER: 23 dB Typ.) |
Pulse Picking Option | Available for Repetition Rates ≤50 MHz |
パルスレーザ:パワーとエネルギーの計算
パルスレーザからの放射光が、使用するデバイスや用途に適合するかどうかを判断する上で、レーザの製造元から提供されていないパラメータを参照しなければならない場合があります。このような場合、一般には入手可能な情報から必要なパラメータを算出することが可能です。次のような場合を含めて、必要な結果を得るには、ピークパルスパワー、平均パワー、パルスエネルギ、その他の関連するパラメータを必要とすることがあります。
- 生物試料を損傷させないように保護する
- フォトディテクタなどのセンサにダメージを与えることなくパルスレーザ光を測定する
- 物質内で蛍光や非線形効果を得るために励起を行う
パルスレーザ光のパラメータは下の図1および表に示します。参照用として、計算式の一覧を以下に示します。資料を ダウンロードしていただくと、これらの計算式のほかに、パルスレーザ光の概要、異なるパラメータ間の関係性、および計算式の適用例がご覧いただけます。
計算式 | ||||
and | ||||
平均パワーから算出するピークパワー、ピークパワーから算出する平均パワー : | ||||
and | ||||
平均パワーおよびデューティーサイクルから算出するピークパワー*: | ||||
*デューティーサイクル() はレーザのパルス光が放射されている時間の割合です。 |
Click to Enlarge
図1: パルスレーザ光の特性を記述するためのパラメータを、上のグラフと下の表に示します。パルスエネルギ (E)は、パルス曲線の下側の黄色の領域の面積に対応します。このパルスエネルギは斜線で表された領域の面積とも一致します。
パラメータ | シンボル | 単位 | 説明 | ||
---|---|---|---|---|---|
パルスエネルギ | E | ジュール[J] | レーザの1周期中に放射される1パルスの全放射エネルギ。 パルスエネルギはグラフの黄色の領域の面積に等しく、 これは斜線部分の面積とも一致します。 | ||
周期 | Δt | 秒 [s] | 1つのパルスの開始から次のパルスの開始までの時間 | ||
平均パワー | Pavg | ワット[W] | パルスとして放射されたエネルギが、1周期にわたって 均一に広がっていたと仮定したときの、 光パワーの大きさ(光パワー軸上の高さ) | ||
瞬時パワー | P | ワット[W] | 特定の時点における光パワー | ||
ピークパワー | Ppeak | ワット [W] | レーザから出力される最大の瞬時パワー | ||
パルス幅 | 秒 [s] | パルスの開始から終了までの時間。一般的にはパルス形状の 半値全幅(FWHM)を基準にしています。 パルス持続時間とも呼ばれます。 | |||
繰り返し周波数 | frep | ヘルツ [Hz] | パルス光が放射される頻度を周波数で表示した量。 周期とは逆数の関係です。 |
計算例
下記のパルスレーザ光を測定するのに、最大入力ピークパワーが75 mW
のディテクタを使用するのは安全かどうかを計算してみます。
- 平均パワー: 1 mW
- 繰り返し周波数: 85 MHz
- パルス幅: 10 fs
1パルスあたりのエネルギは、
と低いようですが、ピークパワーは、
となります。このピークパワーはディテクタの
最大入力ピークパワーよりも5桁ほど大きく、
従って、上記のパルスレーザ光を測定するのに
このディテクタを使用するのは安全ではありません。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |