アカウント作成  |   ログイン

View All »Matching Part Numbers


カートは空です
         

偏光バンドパスフィルタ


  • Wavelength Pass Band Only Contains P-Polarization
  • Pass Band Transmission >85%
  • 106:1 Extinction Ratio
  • Four Center Wavelength Options from 355 nm to 1064 nm

FPB405-10

Polarizing Bandpass Filter, CWL = 405 nm

FPB529-23 Polarizing Bandpass Filter Mounted in a CM1-DCH Cage Cube Filter Mount

Simplified Operation Drawing

The p-polarization state is passed within the designed pass band, while the s-polarization state is rejected.

Related Items


Please Wait
Optical Density
Click to Enlarge
フィルタFPB529-23の透過率曲線。各フィルタのプロット図ならびにダウンロード可能なデータについては下のInfoアイコン(More Info Icon)をクリックしてください。
Common Specifications
Extinction Ratioa1 000 000:1
Optic Size25.2 mm x 35.6 mm
Optic Thickness2 mm
Dimensional Tolerance±0.1 mm
Clear Aperture>21.41 mm x 30.26 mm
Acceptance Angleb45° ± 0.5°
Surface Quality60-40 Scratch-Dig
CoatingPolarizing Bandpass Filter
SubstrateUV Fused Silicac
  • 消光比(ER)は、評価する上で十分な偏光比を有する直線偏光を入射したときに得られる、最大透過率の最小透過率に対する比率です。偏光子の透過軸に対して入射光の偏光方向が平行のときに最大透過率が得られ、そこから偏光子を90°回転させると最小透過率が得られます。
  • 受光角度は光学素子の中心波長では広くなります。詳細は下の表をご覧ください。
  • リンクをクリックいただくと基板の詳細がご覧いただけます。

特長

  • 消光比: 1 000 000:1
  • 大きさ:25.2 mm x 35.6 mm x 2.0 mm、マウント無し
  • 透過帯域での透過率>85%
  • 遮断領域での優れた透過阻止特性(OD>6)
  • 基板:UV溶融石英(UVFS)
  • 広く用いられている5種類のレーザーラインを中心波長とするフィルタをご用意
    • 355 nm +6 nm / -9 nm
    • 405 nm ± 5 nm
    • 532 nm +9 nm / -14 nm

当社の偏光用バンドパスフィルタは、Nd:YAG、HeNe半導体レーザなどの主要なレーザーラインを分離し、かつs偏光とp偏光も分離します。p偏光成分は規定の透過帯域では透過し、帯域外では反射(除去)されます。s偏光成分は光学素子の全遮断領域で反射されます。何れのフィルタもTp:Ts>106:1の高い消光比、透過帯域でのp偏光の高い透過率(FPB353-15は85%以上、その他のフィルタはすべて95%以上)、そして遮断領域での優れた透過阻止特性(OD>6)を有します。

Limited Stock Icon

こちらの製品は在庫がなくなり次第、販売終了となり代替品はございません。こちらの製品をライン生産でお使いの場合は当社までお問い合わせください。

各フィルタの大きさは25.2 mm x 35.6 mmで、厚さは2 mmです。入射角45°で使用する設計ですが、中心波長で使用する場合は、性能を低下させることなく入射角を大きくすることができます。詳しくは下表をご参照ください。フィルタのコーティング面には型番が刻印されており、この面からビームを入射することを推奨しています。

このフィルタは、その独特な設計により、レーザーラインフィルタDIC顕微鏡システム内のアナライザ、あるいは高調波発生システムや蛍光イメージングシステムの波長セレクタとして使用することができます。

当社ではビームを強度比や偏光に基づいて分岐する、様々なタイプのビームスプリッタを豊富にラインナップしています。フォームファクタの異なるものも多少ありますが、ペリクルや複屈折性結晶なども含めて、プレート型やキューブ型のビームスプリッタをご提供しております。ビームスプリッタの多くはマウント付きまたはマウント無しで取り揃えています。下記のリストでは当社のビームスプリッタの全ラインナップがご覧いただけます。 各項目のMore [+]をクリックすると、ご用意しているビームスプリッタの種類、波長、分岐比もしくは消光比、透過率、サイズをご確認いただけます。

偏光無依存型ビームスプリッタ

プレート型ビームスプリッタ
キューブ型ビームスプリッタ
ペリクルビームスプリッタ
  • 特に記載がない限り入射角は45°

偏光ビームスプリッタ

プレート型ビームスプリッタ
キューブ型ビームスプリッタ
複屈折性結晶ビームスプリッタ
  • 保護用筐体、ネジ切り無しリング、または偏光軸が表示されたシリンダにマウント済み
  • マウント無しの製品、保護用筐体または偏光軸が表示されたネジ切り無しシリンダにマウント済みの製品をご提供

その他のビームスプリッタ

その他のビームスプリッタ

偏光子セレクションガイド

当社では、ワイヤーグリッド、フィルム、方解石、α-BBO、ルチル、ならびにビームスプリッタを含むさまざまな偏光子をご用意しております。 ワイヤーグリッド偏光子のラインナップは、可視域から遠赤外域にも達する波長範囲に対応します。 ナノ粒子直線フィルム偏光子は最高で100 000:1の消光比を有しています。 また、その他のフィルム偏光子は、可視域から近赤外域までの光の偏光に使用できる製品としてお手軽な価格でご提供しております。 次に当社のビームスプリッタ偏光子は反射ビームの利用や、より完全に偏光された透過ビームの使用を可能にします。 最後に、α-BBO(UV域)、方解石(可視~近赤外域)、ルチル(近赤外~中赤外域)ならびに、オルトバナジン酸イットリウム(YVO4)(近赤外域~中赤外域)偏光子は、それぞれの波長範囲で100 000:1の高い 消光比を有する製品となっております。

偏光子の種類、波長範囲、消光比、透過率、ならびにサイズについては、下の表のMore [+]をクリックしてご覧ください。

Wire Grid Polarizers
Film Polarizers
Beamsplitting Polarizers
alpha-BBO Polarizers
Calcite Polarizers
Quartz Polarizers
Magnesium Fluoride Polarizers
Yttrium Orthovanadate (YVO4) Polarizers
Rutile Polarizers
  • 透過率特性をご覧になるにはグラフのアイコンをクリックしてください。 各特性データは、ある1つの基板またはコーティングの透過率をサンプルとして示しており、その特性は保証されているものではありません。
  • 偏光軸の印付きのマウント、ネジ切り無しリング、またはシリンダに取付け済み。
  • マウント無し、または偏光軸印付きのSM05ネジ付きマウントに取付け済みのタイプをご用意。
  • マウント無し、または偏光軸印付きのSM01ネジ付きマウントに取付け済みのタイプをご用意。
  • マウント無し、またはケージシステム対応キューブに取り付け済みのタイプをご用意。
  • 方解石は天然の物質で、350 nmあたりの典型的な透過率は約75%となります(Transmission欄をご覧ください)。
  • マウント無し、またはØ12.7 mmの筐体(ネジ切りなし)に取付け済みのタイプをご用意。
  • 方解石の透過率特性は、直線偏光が偏光子筐体に記されている偏光軸とアライメントしている場合に有効です。
  • Vコーティング(1064 nm)付きの製品は、型番末尾が「-C26」となっています。
  • マウント無し、または偏光軸印付きのマウントやネジ切り無しシリンダに取付け済みのタイプをご用意。

Posted Comments:
stephen.madden  (posted 2018-10-23 00:41:50.483)
Would love to get a version of this at 1030nm centre wavelength on 50x50mm fused silica substrate to match a Yb fibre laser. Is this possible? Could you also please send me a plot of the reflected output for P and S polarisation from 200 to 1000nm please as this is important in the (new) application we are actively developing right now. Many thanks Steve
YLohia  (posted 2018-10-23 08:33:37.0)
Hello Steve, thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly to discuss your requirements. Quotes for custom optics can be requested by contacting techsupport@thorlabs.com.
igkioule  (posted 2018-06-12 21:41:54.37)
Hi, Is it possible to provide a larger (e.g., 50mm x 50mm or 50mm x 72mm) version of the FPB639-21 beamsplitter? Thank you in advance for the information.
YLohia  (posted 2018-06-13 04:57:59.0)
Hello, we will reach out to you directly via email to look into quoting this further.

偏光バンドパスフィルタ

Item #Center
Wavelength
BandwidthTransmission
(P-Pol.,
over Bandwidth)
Blocking (Reflection) RegionsTransmission/
OD Dataa
Acceptance AngleLaser Lines
P-Pol.S-Pol.
FPB353-15355 nm+6 nm / -9 nm> 85%300 - 339 nm: OD > 6
369 - 434 nm: OD > 6
300 - 455 nm: OD > 6info45° ± 0.5°
45° ± 7° at 355 nm
Nd:YAG
434 - 1100 nm: OD > 2
FPB405-10405 nm±5 nm> 95%322 - 388 nm: OD > 6
422 - 490 nm: OD
> 6
320 - 516 nm: OD > 6
info45° ± 0.5°
45° +6° / -4° at 405 nm
Diode
300 - 332 nm: OD > 2
490 - 1100 nm: OD > 2
FPB529-23532 nm+9 nm / -14 nm> 95%418 - 502 nm: OD > 6
557 - 664 nm: OD
> 6
400 - 695 nm: OD > 6
info45° ± 0.5°
45° ± 7° at 532 nm
Nd:YAG
HeNe
1064 nm: OD > 5
300 - 418 nm: OD > 2
664 - 1100 nm: OD > 2
  • プロット図およびダウンロード可能なデータについてはMore Info Iconをクリックしてください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
FPB353-15 Support Documentation
FPB353-15Polarizing Bandpass Filter, CWL = 355 nm, Bandwidth = +6 nm / -9 nm
¥116,540
3-5 Days
FPB405-10 Support Documentation
FPB405-10Polarizing Bandpass Filter, CWL = 405 nm, Bandwidth = ±5 nm
¥116,540
3-5 Days
FPB529-23 Support Documentation
FPB529-23Polarizing Bandpass Filter, CWL = 532 nm, Bandwidth = +9 nm / -14 nm
¥116,540
3-5 Days