量子カスケードレーザー(QCL)、インターバンドカスケードレーザー(ICL):分布帰還型(DFB)、高熱負荷(HHL)パッケージ

- DFB QCLs and ICLs in Thermoelectrically Cooled HHL Packages
 - Center Wavelengths Between 3.00 and 11.00 µm (3333 and 909 cm-1)
 - Output Power Up to 150 mW, Depending on Model
 - Custom Wavelengths, Packages, and Output Powers
Available Upon Request 
QD8500HHLH
Horizontal HHL Package
(Linewidth Shown is Limited by Measurement Resolution)

Please Wait
| MIR Laser Types | |
|---|---|
| Fabry-Perot | TO Can | 
| Two-Tab C-Mount | |
| D-Mount | |
| HHL | |
| Turnkey | |
| Distributed Feedback  | Two-Tab C-Mount | 
| D-Mount | |
| HHL | |
| Turnkey | |
| 各種資料とシリアル番号付き製品のご案内 | |
|---|---|
| 仕様や図面等の情報は、仕様表内のInfo欄のアイコンから取得可能です。 | |
| 型番横の赤い資料アイコンでは、各種技術資料を提供しています。 | |
Choose Item  | 型番の左横にChoose Itemと記載されている製品はシリアル番号をお選びください。ドロップダウンリストで表示される在庫製品から、中心波長などご希望の仕様に近い製品にチェックを入れてご依頼ください。シリアル番号横の赤いアイコンから、各製品ごとのL-I-Vやスペクトル測定値がダウンロード可能です。 | 
特長
- 単一波長の分布帰還型(DFB)量子カスケードレーザ(QCL)またはインターバンドカスケードレーザ(ICL)
 - 高熱負荷パッケージ形態のため、温度管理とシステムへの組み込みが容易
 - ウェッジ付きウィンドウを透過したコリメート光出力
 - 化学分析、センシング、赤外線妨害などで使用
 - カスタム仕様のパッケージや波長(3~12 µm)でのご提供も可能です。当社までご連絡ください。
 
こちらのページの中赤外量子カスケードレーザならびにインターバンドカスケードレーザは、業界標準のピン配列と外形寸法の高熱負荷(HHL)パッケージでご用意しております。各パッケージには、サーミスタおよび熱電冷却(TEC)素子が内蔵されているため、アクティブな温度制御ができ、レーザの寿命も長くなります。また、内部の非球面レンズがレーザ出力ビームをコリメートします。
分布帰還型のQCLならびにICLは、特定の中心波長で発光するため、化学センシングや試料分析などの用途でよく使用されます。単一縦モードと単一横モードで動作します。レーザ出力波長は、入力電流と動作温度を調整することで、1 cm-1の狭い範囲でチューニングできます。製品はシリアル番号毎にそれぞれ出力スペクトル、光パワー、L-I-V特性が自動試験装置で測定されます。測定結果は下記、ならびにレーザと共に発送されるデータシートに記載されています。
当社のインターバンドカスケードレーザは、4.0 µmまでの波長で水平偏光ビーム、量子カスケードレーザは11 µmまでの波長で垂直偏光ビームを出射します。インターバンドカスケードレーザは、電圧値や電流閾値の条件が通常低いため、低い光パワーを出力します。反対に量子カスケードレーザは、より多くの電力を消費し、高い光パワーを出力します。
DFB量子カスケードレーザ(QCL)ならびにインターバンドカスケードレーザ(ICL)の中には、ガスの検知や分析の用途にご使用いただける製品もございます。高熱負荷パッケージ量子カスケードレーザ(QCL)の中には、多くのガスの吸収波長に一致する波長の光を発する製品があります。これらのDFBレーザは、チューニングレンジ内で仕様の波長を出力すること、および単一周波数動作が保証されており、特定のガススペクトル検出用にチューニングが可能です。これらのレーザのリストは、上の「分光法」のタブから、また各製品の詳細については下の型番横のInfoアイコン(
)をクリックしてご覧いただけます。
パッケージについて
パッケージの底部から発光部までの高さは12.7 ± 0.13 mmです。ビームは、ARコーティング付きBlack Diamond非球面レンズでコリメートされ、ウェッジ付きの硫化亜鉛(ZnS)ウィンドウを透過してパッケージから出力されます。ウェッジにより後方反射光がレーザーチップに戻ることを防がれていますが、出射ビームは法線より2.0° ± 1.5°または2.0° ± 0.75°下方向に傾いています。下のInfoアイコン ( 
)の「Drawing」タブをご参照ください。標準品のレーザは密閉されていますが、ハーメチックシールでの密閉ではありません。ハーメチックシールをご希望の場合には当社までご連絡ください。
レーザはマウントから電気的に絶縁されています。レーザに許容される最大熱負荷は38 Wです。よって、熱が蓄積しないよう熱伝導性の良い表面に取り付ける必要があります。液体冷却式マウントLCM100/Mは、高熱負荷(HHL)レーザーパッケージの温度制御のために設計されています。半導体レーザ/TECコントローラ用コネクターケーブルCAB4007AおよびCAB4007Bは、ITC400xQCLシリーズコントローラをマウントLCM100/Mに接続、またはHHLレーザーパッケージに直接接続するためのケーブルです。 なお、サードパーティ製のHHLパッケージ用ケーブルは、通常、内蔵TECの最大電流4.5 Aに対応していませんのでご注意ください。「取り扱い」タブで詳細な情報がご覧いただけます。これらのQCLならびにICLはCW出力用です。パルス出力も可能ですが、その場合は電流によるチューニングはできず、また性能も保証されません。レーザにはモニタ用フォトダイオードが内蔵されていないため、定光出力モードでの動作はできません。
当社では組み込み用途向けにコンパクトなDマウントパッケージ(12.0 mm × 4.5 mm × 2.8 mm)のQCLもご用意しております。

Click to Enlarge
Figure 1.1 カスタム仕様のDFBレーザとしてご提供可能な波長
カスタム仕様や組み込み用のDFB QCL
当社ではカスタム仕様への対応、ならびに組み込み用の量子カスケードレーザ(QCL)の量産に対応しています。米国Maryland州Jessupにある当社のレーザ製造施設では、お客様の特殊なご要望にも対応するため、幅広い種類のチップを在庫しています(Figure 1.1参照)。
詳細については「カスタム対応/組み込み用途」のタブをご覧ください。価格等の詳細については当社までお問い合わせください。
電流ならびに温度コントローラ
下の表には当社の中赤外域レーザに対応するコントローラを掲載しています。1つ目の表は、特定の中赤外域レーザに対応するコントローラのリストです。2つ目の表には、各コントローラに関する情報を抜粋して掲載しています。詳細については、表内の各コントローラ型番のリンクをクリックしてご覧ください。当社では特にコントローラITC4002QCLおよびITC4005QCLをお勧めしています。それぞれ17 Vと20 Vという高いコンプライアンス電圧で設計されています。 どちらかを使用することにより、当社の中赤外域レーザすべての電流および電圧の仕様がサポートされています。特定の製品のL-I-Vとスペクトルの測定データはシリアル番号毎に、下記の型番の隣の「Choose Item」をクリックし、シリアル番号横の赤い資料アイコンをクリックするとご覧いただけます。
レーザとコントローラの互換性
| Table 2.1 Laser Controller Compatibility | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laser Item # | Wavelength | Current Controllers | Dual Current / Temperature Controllers | ||
| Small Benchtop | Large Benchtop | Large Benchtop | Rack Mounted | ||
| ID3250HHLHa | 3.00 to 3.50 µm (3333 to 2857 cm-1)  | LDC205C LDC210C  | LDC4005 | ITC4001, ITC4002QCL | - | 
| ID3750HHLHa | 3.50 to 4.00 µm (2857 to 2500 cm-1)  | LDC205C LDC210C  | LDC4005 | ITC4001, ITC4002QCL | - | 
| ID3596HHa | 3.596 µm (2781 cm-1)  | LDC205C LDC210C  | LDC4005 | ITC4001, ITC4002QCL | - | 
| QD4500HHLHa | 4.00 to 5.00 µm (2500 to 2000 cm-1)  | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL | - | 
| QD4235HHa | 4.235 µm (2361 cm-1)  | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL | - | 
| QD4327HHa | 4.327 µm (2311 cm-1)  | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL | - | 
| QD4472HHa | 4.472 µm (2236 cm-1)  | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL | - | 
| QD4540HHa | 4.540 µm (2203 cm-1)  | ITC4002QCL, ITC4005QCL | - | ||
| QD4602HHa | 4.602 µm (2173 cm-1)  | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL | - | 
| QD5500HHLHa | 5.00 to 6.00 µm (2000 to 1667 cm-1)  | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL | - | 
| QD5263HHa | 5.263 µm (1900 cm-1)  | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL | - | 
| QD6500HHLHa | 6.00 to 7.00 µm (1667 to 1429 cm-1)  | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL | - | 
| QD6134HHa | 6.134 µm (1630 cm-1)  | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL | - | 
| QD7500HHLHa | 7.00 to 8.00 µm (1429 to 1250 cm-1)  | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL | - | 
| QD7416HHa | 7.416 µm (1900 cm-1)  | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL | - | 
| QD7716HHa | 7.716 µm (1296 cm-1)  | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL | - | 
| QD7901HHa | 7.901 µm (1266 cm-1)  | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL | - | 
| QD8500HHLHa | 8.00 - 9.00 µm (1250 - 1111 cm-1)  | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL | - | 
| QD8496HHa | 8.496 µm (1177 cm-1)  | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL | - | 
| QD8912HHa | 8.912 µm (1122.1 cm-1)  | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL | - | 
| QD9500HHLHa | 9.00 - 10.00 µm (1111 - 1000 cm-1)  | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL | - | 
| QD9062HHa | 9.062 µm (1103.5 cm-1)  | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL | - | 
| QD9697HHa | 9.697 µm (1031 cm-1)  | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL | - | 
| QD10500HHLHa | 10.00 to 11.00 µm (1000 to 909 cm-1)  | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL | - | 
| QD10530HHa | 10.530 µm (949.7 cm-1)  | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL | - | 
| QD10549HHa | 10.549 µm (948 cm-1)  | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL | - | 
| QD10622HHa | 10.622 µm (941 cm-1)  | - | - | ITC4002QCL, ITC4005QCL | - | 
| Table 2.2 Controller Selection Guide | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Controller Item # | Controller Type | Controller Package | Current Range | Current Resolution | Voltage | 
| LDC205C | Current | Small Benchtop (146 mm x 66 mm x 290 mm)  | 0 to ±0.5 A | 10 µA | >10 V | 
| LDC210C | 0 to ±1 A | 100 µA | |||
| LDC4005 | Large Benctop (263 mm x 122 mm x 307 mm)  | 0 to 5 A | 1 mA (Front Panel) 80 µA (Remote Control)  | 12 V | |
| ITC4001 | Current / Temperature | Large Benchtop (263 mm x 122 mm x 307 mm)  | 0 to 1 A | 100 µA (Front Panel) 16 µA (Remote Control)  | 11 V | 
| ITC4002QCL | 0 to 2 A | 100 µA (Front Panel) 32 µA (Remote Control)  | 17 V | ||
| ITC4005QCL | 0 to 5 A | 1 mA (Front Panel) 80 µA (Remote Control)  | 20 V | ||
遵守事項
  | 禁止事項
  | 
高熱負荷レーザの取り扱いについて
高熱負荷レーザは、適切な取り扱い方法、ならびに使用方法を守る必要があります。守らない場合には製品に恒久的なダメージを与える恐れがあります。動作上の問題については当社までご相談ください。
静電気防止対策を講じてください。
このレーザは静電気に敏感なため、常に静電気防止策を講じる必要があります。
埃ほか粒子状物質を付着させないでください。
ウィンドウが汚れないようご注意ください。レーザに息を吹きかけたり、煙、埃、油、または粘着フィルムに触れさせないでください。ウィンドウは特に埃の蓄積に敏感です。通常の動作時に埃がレーザの端面上で燃焼することによって、レーザ性能が早期に劣化する場合があります。高熱負荷レーザを長時間にわたりクリーンルームの外で動作させる場合は、レーザを容器に密閉し、埃の蓄積を防ぐ必要があります。
レーザ用に設計された電流源をご使用ください。
こちらのレーザには、レーザ用に設計された高品質な定電流ドライバをお使いください。一般的な直流電源は、安定した動作に必要な電流ノイズを低減する機能が備わっていません。また、電流スパイクを防止しないため、レーザに即時に恒久的なダメージを招く可能性があります。
レーザの温度を制御してください。
レーザを動作させるには温度制御が必要です。温度制御装置はレーザの最大熱負荷に対応可能である必要があります。当社の高熱負荷のDFB QCLとICLの場合、この値は38 Wです。
高熱負荷用(HHL)パッケージの底面は、ヒートシンクがきちんと熱的接触するよう機械加工されています。これによりヒートシンクの温度がアクティブに制御され、熱伝導が適切かつ確実に行われます。HHLレーザ用液体冷却式マウントLCM100/Mは、25 °Cで140 Wまでの放熱が可能で、HHLレーザの温度制御用にご使用いただけます。ファンのご使用でもパッケージの放熱や熱暴走の防止に役立ちます。ただし、ファンの風がレーザに直接当たらないようにしてください。温度調節に放熱グリース、熱分解グラファイトならびに水冷式装置を用いることも可能です。
ご用途にあった温度コントローラの選択についての詳細は当社までお問い合わせください。
電気接続は慎重に行ってください。
はんだ付けの際に出るフラックスによる煙は、レーザを損傷する恐れがありますのでご注意ください。
HHLレーザの端子へのはんだ付けも可能ですが、HHLパッケージ専用のケーブルのご使用をお勧めします。半導体レーザ / TEC用ケーブルCAB4007Bは、標準のHHLレーザーパッケージを直接ITC400xQCLシリーズコントローラに接続する用途で設計されています。半導体レーザ / TEC用ケーブルCAB4007Aは、ITC400xQCLシリーズコントローラを直接マウントLCM100/Mに接続できます。なお、サードパーティ製のHHLパッケージ用ケーブルは、通常、内蔵TECの最大電流4.5 Aに対応していませんのでご注意ください。HHLパッケージにリード線をはんだ付けする場合、はんだ付け最大許容温度は250 °C(10秒)となります。
物理的な取り扱いは最小限に留めてください。
パッケージの取り扱いについてはいかなる場合も汚れや損傷のリスクが伴うため、動かす際には事前準備と注意が必要です。機械的衝撃を防ぐことが重要です。レーザーパッケージを落とすと(どの高さからでも)、恒久的な故障につながる恐れがあります。
中赤外(MIR)域レーザービームの特性評価(ビームプロファイル)
量子カスケードレーザ(QCL)ならびにインターバンドカスケードレーザ(ICL)は本来広がり角が大きいため、レーザ端面の前にコリメート光学素子を設置する必要があります。当社ではコリメート後のビーム品質についてよくご質問をいただきます。ここでは、高熱負荷(HHL)パッケージに収められたコリメート済みQCLレーザを用いて実施した M2測定結果を示します。
システムでは、水平方向で M2 = 1.04 ± 0.01、垂直方向ではM2 = 1.00 ± 0.02を得ました。 当社は、ビーム品質仕様(M2 < 1.3)を満たすために、すべてのHHLパッケージのコリメート済みQCLとICLレーザにおいてM2測定を実施しています。適切な非球面レンズを使用すれば、当社のあらゆるQCLおよびICLデバイス(TO-Can、2タブ型Cマウント、Dマウント)をコリメートした場合にも同様の結果が得られます。
実験セットアップ

Click to Enlarge
Figure 817A  QCL QF4650HHLHのビームプロファイル測定装置のセットアップの概略図です。ビームプロファイラをビーム伝播方向に移動させ、QCLからの様々な距離におけるビームプロファイルを取得しました。
Figure 817Aでは、M2測定に使用した実験器具を示しています。正確な測定結果を得るためにすべてのデータ取得ならびに解析はISO11146規格に準拠しています。
測定に使用したQCL QF4650HHLHは、4.595 µmを中心波長とするCWレーザ光を出力します。レーザはHHL内蔵サーミスタとTECを用いて25℃に保たれました。出力ビームは、HHL内のレーザ端面のすぐ前に配置されたレンズ390037-E によってコリメートされました。このレンズを使用したのはNAが0.85と大きく(よって出力された光を最大に集光可能)、またARコーティングが施されているためです(Ravg < 0.6%、 3 µm~5 µmでの1面当たり)。この測定中のレーザの出力パワーは20 mWでした。
ピクセル80 µm角のビームプロファイラ(Spiricon Pyrocam III-HR)をビーム伝播方向に走査し、水平方向および垂直方向のビーム幅を測定しました。ビームプロファイラは、測定されたビームプロファイルから複数の異なる方法でビーム幅を決定することができます。最良の結果は、アルゴリズムを用いてビーム上にナイフエッジを走査し、10%および90%の出力点を見つける90-10ナイフエッジ法で得られることが分かりました。これらのビーム幅を2次モーメント(D4σ)定義を用いて等価の幅に変換し、ISO規格に準拠しながらM2 を決定するために使用します。各軸のM2値を抽出するためにビーム幅に双曲線をフィッティングさせました。カメラの内部チョッパは50 Hzでトリガされています。これはビームプロファイラの焦電効果が絶対温度自体よりも温度の変化に敏感だからです。
データ解析
Figure 817B は水平方向ならびに垂直方向の2次モーメント(D4σ)に基づくビーム幅を、レーザ端面からの距離を関数として示しています。水平方向における最小ビーム幅は1.5 mmですが、垂直方向における最小ビーム幅は1.4 mmでした。ビームプロファイラをビーム経路に沿って移動して観測された空間分布はFigure 817Dおよび817Eに2例を示しています。
ビームの広がり角は双曲線の式(1)により表すことができます。
![]()  | (式1) | 
水平方向ならびに垂直方向の双曲線係数a、b、cを求めるには、各方向に沿って測定したビーム幅にFigure 817Bのように双曲線をフィッティングしました。この係数を式(2)に代入して(またλ = 4.595 µm)として)、 M2を求めました。
![]()  | (式2) | 
この方法により導かれた双曲線係数ならびにM2値は、Table 817Cのとおりです。
| Table 817C Hyperbola Coefficients and M2 Values | ||
|---|---|---|
| Value | Parallel | Perpendicular | 
| a | 3.82 ± 0.03 mm2 | 5.71 ± 0.04 mm2 | 
| b | -0.0110 ± 0.0001 mm | -0.0169 ± 0.0001 mm | 
| c | (1.764 ± 0.008) × 10-5 | (1.856 ± 0.009) × 10-5 | 
| M2 | 1.04 ± 0.01 | 1.00 ± 0.2 | 
Figure 817Bでは、水平方向のビームウェストがz = 300 mm付近にあるのに対して、垂直方向ではz = 450 mm付近にあることがわかります。この小さな非点収差は、発光体の形状とビーム広がり角を考慮すると、このレーザで予想される値に相当します。

Click to Enlarge
Figure 817D  ビームウェスト付近のビームプロファイル(レーザから352 mm)

Click to Enlarge
Figure 817E  ビームウェストから離れたところのビームプロファイル(レーザから1012 mm)
| Table 4.1 Selected Distributed Feedback QCLs and ICLsa | ||
|---|---|---|
| Item # | Nominal Center Frequency | Targeted Gas | 
| ID3250HHLH | 3076 cm-1 (3.25 µm) | CH4 (Methane) | 
| ID3750HHLH | 2667 cm-1 (3.75 µm) | H2CO (Formaldehyde) | 
| ID3596HH | 2781 cm-1 (3.596 µm) | H2CO (Formaldehyde) | 
| QD4235HH | 2361 cm-1 (4.235 µm) | CO2 (Carbon Dioxide) | 
| QD4327HH | 2311 cm-1 (4.327 µm) | CO2 (Carbon Dioxide) | 
| QD4472HH | 2236 cm-1 (4.472 µm) | N2O (Nitrous Oxide) | 
| QD4540HH | 2203 cm-1 (4.540 µm) | N2O (Nitrous Oxide) | 
| QD4602HH | 2173 cm-1 (4.602 µm) | CO (Carbon Monoxide) | 
| QD5263HH | 1900 cm-1 (5.263 µm) | NO (Nitric Oxide) | 
| QD6134HH | 1630 cm-1 (6.134 µm) | NO2 (Nitrogen Dioxide) | 
| QD7416HH | 1348 cm-1 (7.416 µm) | SO2 (Sulfur Dioxide) | 
| QD7716HH | 1296 cm-1 (7.716 µm) | N2O (Nitrous Oxide) | 
| QD7901HH | 1266 cm-1 (7.901 µm) | H2S (Hydrogen Sulfide) | 
| QD8496HH | 1177 cm-1 (8.496 µm) | 12CH3D (Methane Isotopologue)  | 
| QD8912HH | 1122.1 cm-1 (8.912 µm) | NH3 (Ammonia) | 
| QD9062HH | 1103.5 cm-1 (9.062 µm) | NH3 (Ammonia) | 
| QD9697HH | 1031 cm-1 (9.697 µm) | O3 (Ozone) | 
| QD10530HH | 949.7 cm-1 (10.530 µm) | C2H4 (Ethylene) | 
| QD10549HH | 948 cm-1 (10.549 µm) | SF6 (Sulfur Hexafluoride) | 
| QD10622HH | 941 cm-1 (10.622 µm) | N2H4 (Hydrazine) | 
分布帰還型レーザを使用した気相分光
分布帰還型(DFB)量子カスケードレーザ(QCL)ならびにインターバンドカスケードレーザ(ICL)は、分光法に適した様々な特性を備えています。これらレーザは、多くの気体化学種の特徴的な吸収線が観測できる中赤外光領域において、単一波長で発光します。またレーザの駆動電流と動作温度を変えることで発光波長が簡単にチューニングでき(典型的なチューニングレンジ:1~5 cm-1)、狭線幅のガス吸収線を分離できます。最後に、量子カスケードレーザについては、比較的高出力なため(ロールオーバ電流における典型値:40~120 mW)、測定感度も向上します。インターバンドカスケードレーザは、一般的に低出力ですが、電力消費も低いです。
こちらのページでご紹介している分布帰還型量子カスケードレーザ(DFB QCL)は、4.00~11.00 µm(2500 cm-1~909 cm-1)の範囲の波長でラインナップしており、分布帰還型インターバンドカスケードレーザ(DFB ICL)は3.00~4.00 µm (3333 cm-1~2500 cm-1)で発光します。お客様の用途に合った波長がなく、カスタム波長をご希望の場合には当社までご連絡ください。
個々のDFB QCLならびにICLのチューニングレンジは各デバイスによって大きく変わります。また、個々のDFB QCLならびにICLにはそれぞれ固有の閾値電流、ロールオーバ電流、出力スペクトルがあります。DFB QCLならびにICLの波長範囲とパワーは、チューニングレンジ全体にわたって変化するため、特定の波長を必要とする分光測定においては、レーザをいつもロールオーバ電流近傍で動作させることが望ましいとは限りません。DFB QCLならびにICLの駆動電流と動作温度を調整して、出力信号の波長とパワーを変更することができます。
一酸化窒素(NO)の吸収スペクトルの例をFigure 4.2に示しています。青く色付けされた領域は1900 cm-1を中心とし、QCL QD5263HHのチューニングレンジと重なっています。比較のために、QCL QD5263HHのチューニングデータをFigure 4.3に示します。 QCL QD5263HHは、1900 cm-1におけるNO吸収のピークに正確にチューニングすることが可能です。 Table 4.1内の各レーザの出力が、対応するガスの吸収プロファイルとどのように重なるかについての詳細は、下記のアイコン(
)をクリックしてご覧ください。
DFB QCLおよびICLは光音響分光法での使用に適しています。光音響分光法は光音響効果に基づく技術で、トレースガスの濃度を精度良く検出することができ、様々な用途に用いることができます。当社のDFB QCLおよびICLと組み合わせてご使用いただける音響検出モジュールもご用意しており、特定のガスの吸収線を検出するカスタム仕様のQEPASセンサを構築できます。また、ガス中の微量メタンを検出するための、メタンの吸収線をターゲットにした水晶増強光音響センサもございます。
![]() Click to Enlarge Figure 4.2 青色に網掛けされた領域は分布帰還型QCL QD5263HHのチューニングレンジと重なります。QCL QD5263HHのサンプルのチューニングデータについては右のグラフをご覧ください。  | ![]() Click to Enlarge Figure 4.3 分布帰還型QCL QD5263HHサンプルのチューニングデータ。このレーザを使用して検出可能な一酸化窒素(NO)の吸収ピークについては、左のグラフをご覧ください。  | 

Click to Enlarge
Figure 166B ご提供可能なパッケージ例

Click for Details
Figure 166A Cマウント上の量子カスケードレーザのワイヤーボンディング
カスタム対応/組み込み用量子カスケードレーザおよびインターバンドカスケードレーザ
カスタム対応/組み込み用量子カスケードレーザおよびインターバンドカスケードレーザ半導体製造工場では、パッケージされた中赤外レーザや利得チップを製造しています。当社の技術チームが、工場内でエピタキシャル成長、ウェハ加工、およびレーザーパッケージを行っています。3 µm~12 µmのチップを在庫しており、また当社の垂直統合型の施設ではユニークな要求にも対応できるよう十分な設備を整えております。
高出力ファブリペロー型量子カスケードレーザ(QCL)
ご注文に応じてマルチワット出力のファブリペローレーザをご提供可能です。出力パワーは、波長やご希望のパッケージなどに依存します。
カスタム波長のDFB量子カスケードレーザ(QCL)
分布帰還型(DFB)量子カスケードレーザ(QCL)を、ご希望の中心波長と波長精度でご提供いたします。ご注文の際には、お話を伺うことにより使用条件に合った製品のご提案が可能です。
Figure 166A~166Eではご提供可能な製品例をご紹介しています。詳細については「当社の半導体製造能力」のページをご覧ください。

Click to Enlarge
Figure 166C カスタムQCLまたはICLとしてご提供可能な波長

Click to Enlarge
Figure 166D カスタム仕様のファブリペロー型QCLの最大出力

Click to Enlarge
Figure 166E ご提供可能な利得チップ材料のELスペクトル
Insights:量子カスケードレーザ(QCL)とインターバンドカスケードレーザ(ICL)について
こちらのページでは下記について説明しています。
- 量子カスケードレーザ(QCL)とインターバンドカスケードレーザ(ICL):印加電流のリミットと発熱によるロールオーバー
 
このほかにも実験・実習や機器に関するヒントをまとめて掲載しています。こちらからご覧ください。
量子カスケードレーザ(QCL)とインターバンドカスケードレーザ(ICL):印加電流のリミットと発熱によるロールオーバー

Click to Enlarge
Figure 183B TこれらのQCLのL-I曲線は、マウント温度がピーク動作電流値に影響をおよぼすことを示していますが、一方で温度制御マウントを使用しても、ロールオーバー値を超え、レーザを損傷しかねない駆動電流が印加される可能性を排除できないことを示しています。

Click to Enlarge
Figure 183A TQCLのL-I(光出力-駆動電流)曲線例。QCLとICLレーザで典型的な非線形の勾配と、ロールオーバーの領域が見られます。動作パラメータがレーザ発振領域から発生する熱負荷を決定し、それがピーク出力に影響します。こちらのレーザは25 °Cに温度制御されたマウントに取り付けられています。
量子カスケードレーザ(QCL)とインターバンドカスケードレーザ(ICL)で測定された光出力-駆動電流特性(L-I)曲線には、Figure 183Aの赤枠部分に示すロールオーバーの領域があります。
ロールオーバーの領域にはレーザのピーク出力が含まれます。こちらの例の駆動電流はちょうど500 mAの部分にあたります。この値より高い駆動電流は、レーザを損傷する危険性があります。
レーザ動作
これらのレーザでは、半導体層構造の設計によりエネルギー準位が制御されており、電子が励起準位から制御された準位に落ちる際のエネルギー差により発光します。これらの電子は駆動電流により供給されます。
電子がレーザのエネルギの準位を降りるとき、電子は光子の形でエネルギを放出しますが、電子は光子を放出する代わりに半導体素材に熱を与えることによってもエネルギを放出します。
熱の蓄積
レーザでは、電子の準位間遷移によるエネルギを100%の効率で光子に変換することはできません。エネルギを熱として放出する電子も存在し、それにより、レーザの発振領域の温度が上がります。
レーザ発振領域の熱は、逆に電子によって吸収される場合もあります。このように余分なエネルギが加わることにより、電子がしかるべきエネルギ準位に落ちずに散乱してしまう場合があります。その後、散乱した電子は通常エネルギを光子ではなく、熱として放出します。
レーザの発振領域の温度が上がるにつれ、電子はさらに散乱し、熱ではなく光を生成する電子の割合は小さくなります。温度の上昇はまた、レーザのエネルギ準位にも変化を及ぼし、結果、電子が光子を生成しにくくする場合もあります。これらがともに作用し、レーザ発振領域の温度が上昇し、レーザが電流をレーザ光に変換する効率が低下します。
動作リミットは熱負荷によって決定
L-I曲線の理想的な勾配は、閾値電流以上では線形になることです。Figure 183Aにおいてこの閾値電流は270 mAのあたりです。しかし、駆動電流が増加すると勾配が小さくなります。これはレーザ発振領域の温度上昇の影響です。ロールオーバーは、レーザが追加した電流をレーザ光に変換できなくなったときに起こります。追加した駆動電流は代わりに熱のみを発生させます。電流値が高くなりすぎると、レーザ発振領域における局部的な高い熱によりレーザが故障する原因となります。
レーザ発振領域の温度の管理には通常、温度制御マウントが必要です。しかし、半導体素材の熱伝導率は高くないため、熱がレーザ発振領域に蓄積することがあります。Figure 183Bで示すように、マウントの温度はピーク出力に影響を与えますが、ロールオーバーを防ぐことはできません。
QCLおよびICLの最大駆動電流と最大光出力は、動作条件に依存します。なぜなら動作条件がレーザ発振領域の熱負荷を決定するからです。
最終更新日:2019年12月4日
| Posted Comments: | |
Mike H 
										 (posted 2022-10-05 17:46:08.467) I don't see any information about pinouts for the HHL package.  They don't appear to match any of the cables suggested with the QCL drivers. ksosnowski 
										 (posted 2022-10-07 11:25:40.0) Thanks for reaching out to Thorlabs. The pinouts for each diode can be found on the last page of the spec sheet. Unfortunately we do not have a cable or mount for the HHL package currently. Although soldering to the leads of our HHL lasers is possible, we generally recommend using cables specifically designed for HHL packages. Please note that third-party cables for high heat load packages are typically not rated for the 4.5 A maximum current of the internal thermoelectric cooler. If soldering to the leads on an HHL package, the maximum soldering temperature and time are 250 °C and 10 seconds, respectively. harshad pansuriya 
										 (posted 2021-12-20 03:42:18.6) we  are interesting for this product 
we are working in gas analyzer development jgreschler 
										 (posted 2021-12-23 10:44:01.0) Thank you for reaching out to Thorlabs. I have reached out to you directly to discuss this further. user
										
										 (posted 2020-07-28 07:57:43.757) Hello,
I would like to know if I can push the power output of the laser diode to higher values then the ones given here. The way that I understood the limitations of the diode is as follows: When applying a DC current to the diode there is a threshold such that increasing the current intensity will not result in higher output powers, but rather just heat up the laser diode. So I was wondering if I could circumvent the heat build-up inside the diode by only using the laser diode to shot pulses of the order of 100 micros. My hope is that during those short pulses higher power output values will be reached without overheating the lasing material. 
I was wondering if this strategy is legit or if it will most likely damage the laser diode. I am happy about any thoughts or comments. Thanks in advance. YLohia 
										 (posted 2020-07-30 03:11:27.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. It is indeed possible to get high powers out of these, either with pulsed operation or with adequate cooling. I have reached out to you directly to discuss this further.  | 
| The rows shaded green below denote single-frequency lasers. | 
| Item # | Wavelength | Output Power | Operating Current  | Operating Voltage  | Beam Divergence | Laser Mode | Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parallel | Perpendicular | |||||||
| L375P70MLD | 375 nm | 70 mW | 110 mA | 5.4 V | 9° | 22.5° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| L404P400M | 404 nm | 400 mW | 370 mA | 4.9 V | 13° (1/e2) | 42° (1/e2) | Multimode | Ø5.6 mm | 
| LP405-SF10 | 405 nm | 10 mW | 50 mA | 5.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| L405P20 | 405 nm | 20 mW | 38 mA | 4.8 V | 8.5° | 19° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| LP405C1 | 405 nm | 30 mW | 75 mA | 4.3 V | 1.4 mrad | 1.4 mrad | Single Transverse Mode | Ø3.8 mm, SM Pigtail with Collimator | 
| L405G2 | 405 nm | 35 mW | 50 mA | 4.9 V | 10° | 21° | Single Transverse Mode | Ø3.8 mm | 
| DL5146-101S | 405 nm | 40 mW | 70 mA | 5.2 V | 8° | 19° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| L405A1 | 405 nm | 175 mW (Min) | 150 mA | 5.0 V | 9° | 20° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| LP405-MF300 | 405 nm | 300 mW | 350 mA | 4.5 V | - | - | Multimode | Ø5.6 mm, MM Pigtail | 
| L405G1 | 405 nm | 1000 mW | 900 mA | 5.0 V | 13° | 45° | Multimode | Ø9 mm | 
| LP450-SF25 | 450 nm | 25 mW | 75 mA | 5.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| L450G3 | 450 nm | 100 mW (Min) | 80 mA | 5.2 V | 8.4° | 21.5° | Single Transverse Mode | Ø3.8 mm | 
| L450G2 | 450 nm | 100 mW (Min) | 80 mA | 5.0 V | 8.4° | 21.5° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| L450P1600MM | 450 nm | 1600 mW | 1200 mA | 4.8 V | 7° | 19 - 27° | Multimode | Ø5.6 mm | 
| L473P100 | 473 nm | 100 mW | 120 mA | 5.7 V | 10 | 24 | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| LP488-SF20 | 488 nm | 20 mW | 70 mA | 6.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| LP488-SF20G | 488 nm | 20 mW | 80 mA | 5.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| L488P60 | 488 nm | 60 mW | 75 mA | 6.8 V | 7° | 23° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| LP505-SA15 | 505 nm | 15 mW | 80 mA | 7.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| LP505-SF15 | 505 nm | 15 mW | 80 mA | 7.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| L505P30 | 505 nm | 30 mW | 80 mA | 6.7 V | 8° | 23° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| L514A2 | 514 nm | 45 mW (Min) | 115 mA | 5.7 V | 8° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| LP515-SF3 | 515 nm | 3 mW | 50 mA | 5.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| L515A1 | 515 nm | 10 mW | 50 mA | 5.4 V | 6.5° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| LP520-SF15A | 520 nm | 15 mW | 100 mA | 7.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| L520A1 | 520 nm | 30 mW (Min) | 80 mA | 5.5 V | 8° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| LP520-SF40 | 520 nm | 40 mW | 190 mA | 6.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| PL520 | 520 nm | 50 mW | 250 mA | 7.0 V | 7° | 22° | Single Transverse Mode | Ø3.8 mm | 
| L520P50 | 520 nm | 45 mW | 150 mA | 7.0 V | 7° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| L520A2 | 520 nm | 110 mW (Min) | 225 mA | 5.9 V | 8° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| DJ532-10 | 532 nm | 10 mW | 220 mA | 1.9 V | 0.69° | 0.69° | Single Transverse Mode | Ø9.5 mm (non-standard) | 
| DJ532-40 | 532 nm | 40 mW | 330 mA | 1.9 V | 0.69° | 0.69° | Single Transverse Mode | Ø9.5 mm (non-standard) | 
| LP633-SF50 | 633 nm | 50 mW | 170 mA | 2.6 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| HL63163DG | 633 nm | 100 mW | 170 mA | 2.6 V | 8.5° | 18° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| LPS-635-FC | 635 nm | 2.5 mW | 70 mA | 2.2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail | 
| LPS-PM635-FC | 635 nm | 2.5 mW | 60 mA | 2.2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, PM Pigtail | 
| L635P5 | 635 nm | 5 mW | 30 mA | <2.7 V | 8° | 32° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| HL6312G | 635 nm | 5 mW | 50 mA | <2.7 V | 8° | 31° | Single Transverse Mode | Ø9 mm | 
| LPM-635-SMA | 635 nm | 8 mW | 50 mA | 2.2 V | - | - | Multimode | Ø9 mm, MM Pigtail | 
| LP635-SF8 | 635 nm | 8 mW | 60 mA | 2.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| HL6320G | 635 nm | 10 mW | 60 mA | 2.2 V | 8° | 31° | Single Transverse Mode | Ø9 mm | 
| HL6322G | 635 nm | 15 mW | 75 mA | 2.4 V | 8° | 30° | Single Transverse Mode | Ø9 mm | 
| L637P5 | 637 nm | 5 mW | 20 mA | <2.4 V | 8° | 34° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| LP637-SF50 | 637 nm | 50 mW | 140 mA | 2.6 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| LP637-SF70 | 637 nm | 70 mW | 220 mA | 2.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| HL63142DG | 637 nm | 100 mW | 140 mA | 2.7 V | 8° | 18° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| HL63133DG | 637 nm | 170 mW | 250 mA | 2.8 V | 9° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| HL6388MG | 637 nm | 250 mW | 340 mA | 2.3 V | 10° | 40° | Multimode | Ø5.6 mm | 
| L637G1 | 637 nm | 1200 mW | 1100 mA | 2.5 V | 10° | 32° | Multimode | Ø9 mm (non-standard) | 
| L638P040 | 638 nm | 40 mW | 92 mA | 2.4 V | 10° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| L638P150 | 638 nm | 150 mW | 230 mA | 2.7 V | 9 | 18 | Single Transverse Mode | Ø3.8 mm | 
| L638P200 | 638 nm | 200 mW | 280 mA | 2.9 V | 8 | 14 | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| L638P700M | 638 nm | 700 mW | 820 mA | 2.2 V | 9° | 35° | Multimode | Ø5.6 mm | 
| HL6358MG | 639 nm | 10 mW | 40 mA | 2.4 V | 8° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| HL6323MG | 639 nm | 30 mW | 100 mA | 2.5 V | 8.5° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| HL6362MG | 640 nm | 40 mW | 90 mA | 2.5 V | 10° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| LP642-SF20 | 642 nm | 20 mW | 90 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| LP642-PF20 | 642 nm | 20 mW | 110 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, PM Pigtail | 
| HL6364DG | 642 nm | 60 mW | 120 mA | 2.5 V | 10° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| HL6366DG | 642 nm | 80 mW | 150 mA | 2.5 V | 10° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| HL6385DG | 642 nm | 150 mW | 250 mA | 2.6 V | 9° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| L650P007 | 650 nm | 7 mW | 28 mA | 2.2 V | 9° | 28° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| LPS-660-FC | 658 nm | 7.5 mW | 65 mA | 2.6 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| LP660-SF20 | 658 nm | 20 mW | 80 mA | 2.6 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| LPM-660-SMA | 658 nm | 22.5 mW | 65 mA | 2.6 V | - | - | Multimode | Ø5.6 mm, MM Pigtail | 
| HL6501MG | 658 nm | 30 mW | 75 mA | 2.6 V | 8.5° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| L658P040 | 658 nm | 40 mW | 75 mA | 2.2 V | 10° | 20° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| LP660-SF40 | 658 nm | 40 mW | 135 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| LP660-SF60 | 658 nm | 60 mW | 210 mA | 2.4 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| HL6544FM | 660 nm | 50 mW | 115 mA | 2.3 V | 10° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| LP660-SF50 | 660 nm | 50 mW | 140 mA | 2.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| HL6545MG | 660 nm | 120 mW | 170 mA | 2.45 V | 10° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| L660P120 | 660 nm | 120 mW | 175 mA | 2.5 V | 10° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| L670VH1 | 670 nm | 1 mW | 2.5 mA | 2.6 V | 10° | 10° | Single Transverse Mode | TO-46 | 
| LPS-675-FC | 670 nm | 2.5 mW | 55 mA | 2.2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail | 
| HL6748MG | 670 nm | 10 mW | 30 mA | 2.2 V | 8° | 25° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| HL6714G | 670 nm | 10 mW | 55 mA | <2.7 V | 8° | 22° | Single Transverse Mode | Ø9 mm | 
| HL6756MG | 670 nm | 15 mW | 35 mA | 2.3 V | 8° | 24° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| LP685-SF15 | 685 nm | 15 mW | 55 mA | 2.1 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| HL6750MG | 685 nm | 50 mW | 70 mA | 2.3 V | 9° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| HL6738MG | 690 nm | 30 mW | 85 mA | 2.5 V | 8.5° | 19° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| LP705-SF15 | 705 nm | 15 mW | 55 mA | 2.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| HL7001MG | 705 nm | 40 mW | 75 mA | 2.5 V | 9° | 18° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| LP730-SF15 | 730 nm | 15 mW | 70 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| HL7302MG | 730 nm | 40 mW | 75 mA | 2.5 V | 9° | 18° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| L760VH1 | 760 nm | 0.5 mW | 3 mA (Max) | 2.2 V | 12° | 12° | Single Frequency | TO-46 | 
| DBR760PN | 761 nm | 9 mW | 125 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail | 
| L763VH1 | 763 nm | 0.5 mW | 3 mA (Max) | 2.0 V | 10° | 10° | Single Frequency | TO-46 | 
| DBR767PN | 767 nm | 23 mW | 220 mA | 1.87 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail | 
| DBR770PN | 770 nm | 35 mW | 220 mA | 1.92 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail | 
| L780P010 | 780 nm | 10 mW | 24 mA | 1.8 V | 8° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| DBR780PN | 780 nm | 45 mW | 250 mA | 1.9 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail | 
| L785P5 | 785 nm | 5 mW | 28 mA | 1.9 V | 10° | 29° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| LPS-PM785-FC | 785 nm | 6.5 mW | 60 mA | - | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, PM Pigtail | 
| LPS-785-FC | 785 nm | 10 mW | 65 mA | 1.85 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| LP785-SF20 | 785 nm | 20 mW | 85 mA | 1.9 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| DBR785S | 785 nm | 25 mW | 230 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail | 
| DBR785P | 785 nm | 25 mW | 230 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail | 
| L785P25 | 785 nm | 25 mW | 45 mA | 1.9 V | 8° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| FPV785S | 785 nm | 50 mW | 410 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail | 
| FPV785P | 785 nm | 50 mW | 410 mA | 2.1 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail | 
| LP785-SAV50 | 785 nm | 50 mW | 500 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Ø9 mm, SM Pigtail | 
| L785P090 | 785 nm | 90 mW | 125 mA | 2.0 V | 10° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| LP785-SF100 | 785 nm | 100 mW | 300 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail | 
| FPL785P | 785 nm | 200 mW | 500 mA | 2.1 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail | 
| FPL785S-250 | 785 nm | 250 mW (Min) | 500 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail | 
| LD785-SEV300 | 785 nm | 300 mW | 500 mA (Max) | 2.0 V | 8° | 16° | Single Frequency | Ø9 mm | 
| LD785-SH300 | 785 nm | 300 mW | 400 mA | 2.0 V | 7° | 18° | Single Transverse Mode | Ø9 mm | 
| FPL785C | 785 nm | 300 mW | 400 mA | 2.0 V | 7° | 18° | Single Transverse Mode | 3 mm x 5 mm Submount | 
| LD785-SE400 | 785 nm | 400 mW | 550 mA | 2.0 V | 7° | 16° | Single Transverse Mode | Ø9 mm | 
| FPV785M | 785 nm | 600 mW | 1100 mA | 1.9 V | - | - | Multimode | Butterfly, MM Pigtail | 
| L795VH1 | 795 nm | 0.25 mW | 1.2 mA | 1.8 V | 20° | 12° | Single Frequency | TO-46 | 
| DBR795PN | 795 nm | 40 mW | 230 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail | 
| DBR808PN | 808 nm | 42 mW | 250 mA | 2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail | 
| LP808-SA60 | 808 nm | 60 mW | 150 mA | 1.9 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail | 
| M9-808-0150 | 808 nm | 150 mW | 180 mA | 1.9 V | 8° | 17° | Single Transverse Mode | Ø9 mm | 
| L808P200 | 808 nm | 200 mW | 260 mA | 2 V | 10° | 30° | Multimode | Ø5.6 mm | 
| FPL808P | 808 nm | 200 mW | 600 mA | 2.1 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail | 
| FPL808S | 808 nm | 200 mW | 750 mA | 2.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail | 
| L808H1 | 808 nm | 300 mW | 400 mA | 2.1 V | 14° | 6° | Single Transverse Mode | Ø9 mm | 
| LD808-SE500 | 808 nm | 500 mW | 750 mA | 2.2 V | 7° | 14° | Single Transverse Mode | Ø9 mm | 
| LD808-SEV500 | 808 nm | 500 mW | 800 mA (Max) | 2.2 V | 8° | 14° | Single Frequency | Ø9 mm | 
| L808P500MM | 808 nm | 500 mW | 650 mA | 1.8 V | 12° | 30° | Multimode | Ø5.6 mm | 
| L808P1000MM | 808 nm | 1000 mW | 1100 mA | 2 V | 9° | 30° | Multimode | Ø9 mm | 
| DBR816PN | 816 nm | 45 mW | 250 mA | 1.95 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail | 
| LP820-SF80 | 820 nm | 80 mW | 230 mA | 2.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| L820P100 | 820 nm | 100 mW | 145 mA | 2.1 V | 9° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| L820P200 | 820 nm | 200 mW | 250 mA | 2.4 V | 9° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| DBR828PN | 828 nm | 24 mW | 250 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail | 
| LPS-830-FC | 830 nm | 10 mW | 120 mA | - | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| LPS-PM830-FC | 830 nm | 10 mW | 50 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, PM Pigtail | 
| LP830-SF30 | 830 nm | 30 mW | 115 mA | 1.9 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail | 
| HL8338MG | 830 nm | 50 mW | 75 mA | 1.9 V | 9° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| L830H1 | 830 nm | 250 mW | 3 A (Max) | 2 V | 8° | 10° | Single Transverse Mode | Ø9 mm | 
| FPL830P | 830 nm | 300 mW | 900 mA | 2.22 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail | 
| FPL830S | 830 nm | 350 mW | 900 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail | 
| LD830-SE650 | 830 nm | 650 mW | 900 mA | 2.3 V | 7° | 13° | Single Transverse Mode | Ø9 mm | 
| LD830-MA1W | 830 nm | 1 W | 2 A | 2.1 V | 7° | 24° | Multimode | Ø9 mm | 
| LD830-ME2W | 830 nm | 2 W | 3 A (Max) | 2.0 V | 8° | 21° | Multimode | Ø9 mm | 
| L840P200 | 840 nm | 200 mW | 255 mA | 2.4 V | 9 | 17 | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| L850VH1 | 850 nm | 1 mW | 6 mA (Max) | 2 V | 12° | 12° | Single Frequency | TO-46 | 
| L850P010 | 850 nm | 10 mW | 50 mA | 2 V | 10° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| L850P030 | 850 nm | 30 mW | 65 mA | 2 V | 8.5° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| FPV852S | 852 nm | 20 mW | 400 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail | 
| FPV852P | 852 nm | 20 mW | 400 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail | 
| DBR852PN | 852 nm | 24 mW | 300 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail | 
| LP852-SF30 | 852 nm | 30 mW | 115 mA | 1.9 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail | 
| L852P50 | 852 nm | 50 mW | 75 mA | 1.9 V | 9° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| LP852-SF60 | 852 nm | 60 mW | 150 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail | 
| L852P100 | 852 nm | 100 mW | 120 mA | 1.9 V | 8° | 28° | Single Transverse Mode | Ø9 mm | 
| L852P150 | 852 nm | 150 mW | 170 mA | 1.9 V | 8° | 18° | Single Transverse Mode | Ø9 mm | 
| L852SEV1 | 852 nm | 270 mW | 400 mA (Max) | 2.0 V | 9° | 12° | Single Frequency | Ø9 mm | 
| L852H1 | 852 nm | 300 mW | 415 mA (Max) | 2 V | 7° | 15° | Single Transverse Mode | Ø9 mm | 
| FPL852P | 852 nm | 300 mW | 900 mA | 2.35 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail | 
| FPL852S | 852 nm | 350 mW | 900 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail | 
| LD852-SE600 | 852 nm | 600 mW | 950 mA | 2.3 V | 7° (1/e2) | 13° (1/e2) | Single Transverse Mode | Ø9 mm | 
| LD852-SEV600 | 852 nm | 600 mW | 1050 mA (Max) | 2.2 V | 8° | 13° (1/e2) | Single Frequency | Ø9 mm | 
| LP880-SF3 | 880 nm | 3 mW | 25 mA | 2.2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| L880P010 | 880 nm | 10 mW | 30 mA | 2.0 V | 12° | 37° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| L895VH1 | 895 nm | 0.2 mW | 1.4 mA | 1.6 V | 20° | 13° | Single Frequency | TO-46 | 
| DBR895PN | 895 nm | 12 mW | 300 mA | 2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail | 
| LP904-SF3 | 904 nm | 3 mW | 30 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| L904P010 | 904 nm | 10 mW | 50 mA | 2.0 V | 10° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| LP915-SF40 | 915 nm | 40 mW | 130 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail | 
| DBR935PN | 935 nm | 13 mW | 300 mA | 1.75 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail | 
| LP940-SF30 | 940 nm | 30 mW | 90 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail | 
| M9-940-0200 | 940 nm | 200 mW | 270 mA | 1.9 V | 8° | 28° | Single Transverse Mode | Ø9 mm | 
| L960H1 | 960 nm | 250 mW | 400 mA | 2.1 V | 11° | 12° | Single Transverse Mode | Ø9 mm | 
| FPV976S | 976 nm | 30 mW | 400 mA (Max) | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail | 
| FPV976P | 976 nm | 30 mW | 400 mA (Max) | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail | 
| DBR976PN | 976 nm | 33 mW | 450 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail | 
| L976SEV1 | 976 nm | 270 mW | 400 mA (Max) | 2.0 V | 9° | 12° | Single Frequency | Ø9 mm | 
| BL976-SAG3 | 976 nm | 300 mW | 470 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail | 
| BL976-PAG500 | 976 nm | 500 mW | 830 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail | 
| BL976-PAG700 | 976 nm | 700 mW | 1090 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail | 
| BL976-PAG900 | 976 nm | 900 mW | 1480 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail | 
| L980P010 | 980 nm | 10 mW | 25 mA | 2 V | 10° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| LP980-SF15 | 980 nm | 15 mW | 70 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| L980P030 | 980 nm | 30 mW | 50 mA | 1.5 V | 10° | 35° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| L980P100A | 980 nm | 100 mW | 150 mA | 1.6 V | 6° | 32° | Multimode | Ø5.6 mm | 
| LP980-SA60 | 980 nm | 60 mW | 230 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail | 
| L980H1 | 980 nm | 200 mW | 300 mA (Max) | 2.0 V | 8° | 13° | Single Transverse Mode | Ø9 mm | 
| L980P200 | 980 nm | 200 mW | 300 mA | 1.5 V | 6° | 30° | Multimode | Ø5.6 mm | 
| DBR1060SN | 1060 nm | 130 mW | 650 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail | 
| DBR1060PN | 1060 nm | 130 mW | 650 mA | 1.8 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail | 
| DBR1064S | 1064 nm | 40 mW | 150 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail | 
| DBR1064P | 1064 nm | 40 mW | 150 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail | 
| DBR1064PN | 1064 nm | 110 mW | 550 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail | 
| LPS-1060-FC | 1064 nm | 50 mW | 220 mA | 1.4 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail | 
| M9-A64-0200 | 1064 nm | 200 mW | 280 mA | 1.7 V | 8° | 28° | Single Transverse Mode | Ø9 mm | 
| L1064H1 | 1064 nm | 300 mW | 700 mA | 1.92 V | 7.6° | 13.5° | Single Transverse Mode | Ø9 mm | 
| L1064H2 | 1064 nm | 450 mW | 1100 mA | 1.92 V | 7.6° | 13.5° | Single Transverse Mode | Ø9 mm | 
| DBR1083PN | 1083 nm | 100 mW | 500 mA | 1.75 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail | 
| L1270P5DFB | 1270 nm | 5 mW | 15 mA | 1.1 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm | 
| L1290P5DFB | 1290 nm | 5 mW | 16 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm | 
| LP1310-SAD2 | 1310 nm | 2.0 mW | 40 mA | 1.1 V | - | - | Single Frequency | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| LP1310-PAD2 | 1310 nm | 2.0 mW | 40 mA | 1.0 V | - | - | Single Frequency | Ø5.6 mm, PM Pigtail | 
| L1310P5DFB | 1310 nm | 5 mW | 16 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm | 
| LPSC-1310-FC | 1310 nm | 50 mW | 350 mA | 2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| FPL1053S | 1310 nm | 130 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail | 
| FPL1053P | 1310 nm | 130 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail | 
| FPL1053T | 1310 nm | 300 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| FPL1053C | 1310 nm | 300 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 27° | Single Transverse Mode | Chip on Submount | 
| L1310G1 | 1310 nm | 2000 mW | 5 A | 1.5 V | 7° | 24° | Multimode | Ø9 mm | 
| DFB1320P | 1320 nm | 250 mW (Min) | 1800 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail | 
| L1330P5DFB | 1330 nm | 5 mW | 14 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm | 
| L1370G1 | 1370 nm | 2000 mW | 5 A | 1.4 V | 6° | 22° | Multimode | Ø9 mm | 
| BL1425-PAG500 | 1425 nm | 500 mW | 1600 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail | 
| BL1436-PAG500 | 1436 nm | 500 mW | 1600 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail | 
| L1450G1 | 1450 nm | 2000 mW | 5 A | 1.4 V | 7° | 22° | Multimode | Ø9 mm | 
| BL1456-PAG500 | 1456 nm | 500 mW | 1600 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail | 
| L1470P5DFB | 1470 nm | 5 mW | 19 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm | 
| L1480G1 | 1480 nm | 2000 mW | 5 A | 1.6 V | 6° | 20° | Multimode | Ø9 mm | 
| L1490P5DFB | 1490 nm | 5 mW | 24 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm | 
| L1510P5DFB | 1510 nm | 5 mW | 20 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm | 
| L1530P5DFB | 1530 nm | 5 mW | 21 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm | 
| LPS-1550-FC | 1550 nm | 1.5 mW | 30 mA | 1.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| LPS-PM1550-FC | 1550 nm | 1.5 mW | 30 mA | 1.1 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| LP1550-SAD2 | 1550 nm | 2.0 mW | 40 mA | 1.0 V | - | - | Single Frequency | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| LP1550-PAD2 | 1550 nm | 2.0 mW | 40 mA | 1.0 V | - | - | Single Frequency | Ø5.6 mm, PM Pigtail | 
| L1550P5DFB | 1550 nm | 5 mW | 20 mA | 1.0 V | 8° | 10° | Single Frequency | Ø5.6 mm | 
| ML925B45F | 1550 nm | 5 mW | 30 mA | 1.1 V | 25° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| SFL1550S | 1550 nm | 40 mW | 300 mA | 1.5 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail | 
| SFL1550P | 1550 nm | 40 mW | 300 mA | 1.5 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail | 
| LPSC-1550-FC | 1550 nm | 50 mW | 250 mA | 2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| FPL1009S | 1550 nm | 100 mW | 400 mA | 1.4 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail | 
| FPL1009P | 1550 nm | 100 mW | 400 mA | 1.4 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail | 
| ULN15PC | 1550 nm | 140 mW | 650 mA | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Extended Butterfly, PM Pigtail | 
| ULN15PT | 1550 nm | 140 mW | 650 mA | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Extended Butterfly, PM Pigtail | 
| FPL1001C | 1550 nm | 150 mW | 400 mA | 1.4 V | 18° | 31° | Single Transverse Mode | Chip on Submount | 
| FPL1055T | 1550 nm | 300 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| FPL1055C | 1550 nm | 300 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Chip on Submount | 
| L1550G1 | 1550 nm | 1700 mW | 5 A | 1.5 V | 7° | 28° | Multimode | Ø9 mm | 
| DFB1550 | 1555 nm | 100 mW (Min) | 1000 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail | 
| DFB1550T | 1555 nm | 130 mW (Min) | 800 mA (Max) | 1.7 V | - | - | Single-Frequency | Ø5.6 mm | 
| DFB1550N | 1555 nm | 130 mW (Min) | 1800 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail | 
| DFB1550P | 1555 nm | 100 mW (Min) | 1000 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail | 
| DFB1550PN | 1555 nm | 130 mW (Min) | 1800 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail | 
| L1570P5DFB | 1570 nm | 5 mW | 25 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm | 
| L1575G1 | 1575 nm | 1700 mW | 5 A | 1.5 V | 6° | 28° | Multimode | Ø9 mm | 
| LPSC-1625-FC | 1625 nm | 50 mW | 350 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail | 
| FPL1054S | 1625 nm | 80 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail | 
| FPL1054P | 1625 nm | 80 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail | 
| FPL1054C | 1625 nm | 250 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Chip on Submount | 
| FPL1054T | 1625 nm | 200 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| DFB1642T | 1642 nm | 80 mW (Min) | 600 mA (Max) | 1.8 V | - | - | Single-Frequency | Ø5.6 mm | 
| DFB1642 | 1642 nm | 80 mW | 900 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail | 
| DFB1642P | 1642 nm | 80 mW | 900 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail | 
| DFB1646 | 1646 nm | 80 mW | 900 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail | 
| DFB1646P | 1646 nm | 80 mW | 900 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail | 
| DFB1650T | 1649 nm | 80 mW (Min) | 800 mA (Max) | 1.7 V | - | - | Single Frequency | Ø5.6 mm | 
| FPL1059S | 1650 nm | 80 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail | 
| FPL1059P | 1650 nm | 80 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail | 
| DFB1650 | 1650 nm | 80 mW | 900 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail | 
| DFB1650P | 1650 nm | 80 mW | 900 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail | 
| FPL1059C | 1650 nm | 225 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Chip on Submount | 
| FPL1059T | 1650 nm | 225 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm | 
| DFB1654T | 1653 nm | 80 mW (Min) | 800 mA (Max) | 1.4 V | - | - | Single Frequency | Ø5.6 mm | 
| DFB1654 | 1654 nm | 80 mW | 900 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail | 
| DFB1654P | 1654 nm | 80 mW | 900 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail | 
| FPL1940S | 1940 nm | 15 mW | 400 mA | 2 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail | 
| FPL2000S | 2 µm | 15 mW | 400 mA | 2 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail | 
| FPL2000C | 2 µm | 30 mW | 400 mA | 5.2 V | 8° | 19° | Single Transverse Mode | Chip on Submount | 
| ID3250HHLH | 3.00 - 3.50 µm (DFB) | 5 mW | 400 mA (Max) | 5 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL | 
| ID3271HH | 3.271 µm (DFB) | 5 mW | 350 mA (Max) | 5 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL | 
| ID3345HH | 3.345 µm (DFB) | 5 mW | 350 mA (Max) | 5 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL | 
| IF3400T1 | 3.40 µm (FP) | 30 mW | 300 mA | 4 V | 40° | 70° | Single Transverse Mode | Ø9 mm | 
| ID3750HHLH | 3.50 - 4.00 µm (DFB) | 5 mW | 300 mA (Max) | 5 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL | 
| ID3596HH | 3.596 µm (DFB) | 5 mW | 300 mA (Max) | 5 V | 5 mrad (0.29°) | 5 mrad (0.29°) | Single Frequency | Horizontal HHL | 
| QF3850T1 | 3.85 µm (FP) | 200 mW | 600 mA (Max) | 13.5 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm | 
| QF3850HHLH | 3.85 µm (FP) | 320 mW (Min) | 1100 mA (Max) | 13 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL | 
| QF4040HHLH | 4.05 µm (FP) | 320 mW (Min) | 1100 mA (Max) | 13 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL | 
| QD4500CM1 | 4.00 - 5.00 µm (DFB) | 40 mW | 500 mA (Max) | 10.5 V | 30° | 40° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount | 
| QD4500HHLH | 4.00 - 5.00 µm (DFB) | 80 mW | 500 mA (Max) | 11 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL | 
| QF4050T2 | 4.05 µm (FP) | 70 mW | 250 mA | 12 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm | 
| QF4050C2 | 4.05 µm (FP) | 300 mW | 400 mA | 12 V | 30 | 42 | Single Transverse Mode | Two-Tab C-Mount | 
| QF4050T1 | 4.05 µm (FP) | 300 mW | 600 mA (Max) | 12.0 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm | 
| QF4050D2 | 4.05 µm (FP) | 800 mW | 750 mA | 13 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | D-Mount | 
| QF4050D3 | 4.05 µm (FP) | 1200 mW | 1000 mA | 13 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | D-Mount | 
| QD4235HH | 4.235 µm (DFB) | 80 mW | 500 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL | 
| QD4327HH | 4.327 µm (DFB) | 90 mW | 500 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL | 
| QD4472HH | 4.472 µm (DFB) | 85 mW | 500 mA (Max) | 11 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL | 
| QD4540HH | 4.540 µm (DFB) | 70 mW | 500 mA (Max) | 11 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL | 
| QF4600T2 | 4.60 µm (FP) | 200 mW | 500 mA (Max) | 13.0 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm | 
| QF4600T1 | 4.60 µm (FP) | 400 mW | 800 mA (Max) | 12.0 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm | 
| QF4600C2 | 4.60 µm (FP) | 600 mW | 600 mA | 12 V | 30° | 42° | Single Transverse Mode | Two-Tab C-Mount | 
| QF4600T3 | 4.60 µm (FP) | 1000 mW | 800 mA (Max) | 13 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm | 
| QF4600D4 | 4.60 µm (FP) | 2500 mW | 1800 mA | 12.5 V | 40° | 30° | Single Transverse Mode | D-Mount | 
| QF4600D3 | 4.60 µm (FP) | 3000 mW | 1700 mA | 12.5 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | D-Mount | 
| QD4602HH | 4.602 µm (DFB) | 150 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL | 
| QF4650HHLH | 4.65 µm (FP) | 1500 mW (Min) | 1100 mA | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL | 
| QD5500CM1 | 5.00 - 6.00 µm (DFB) | 40 mW | 700 mA (Max) | 9.5 V | 30° | 45° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount | 
| QD5500HHLH | 5.00 - 6.00 µm (DFB) | 150 mW | 500 mA (Max) | 11 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL | 
| QD5250C2 | 5.20 - 5.30 µm (DFB) | 60 mW | 700 mA (Max) | 9.5 V | 30° | 45° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount | 
| QD5263HH | 5.263 µm (DFB) | 130 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL | 
| QD6500CM1 | 6.00 - 7.00 µm (DFB) | 40 mW | 650 mA (Max) | 10 V | 35° | 50° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount | 
| QD6500HHLH | 6.00 - 7.00 µm (DFB) | 80 mW | 600 mA (Max) | 11 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL | 
| QD6134HH | 6.134 µm (DFB) | 50 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL | 
| QD7500CM1 | 7.00 - 8.00 µm (DFB) | 40 mW | 600 mA (Max) | 10 V | 40° | 50° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount | 
| QD7500HHLH | 7.00 - 8.00 µm (DFB) | 50 mW | 700 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL | 
| QD7500DM1 | 7.00 - 8.00 µm (DFB) | 100 mW | 600 mA (Max) | 11.5 V | 40° | 55° | Single Frequency | D-Mount | 
| QD7416HH | 7.416 µm (DFB) | 100 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL | 
| QD7716HH | 7.716 µm (DFB) | 30 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL | 
| QF7900HB | 7.9 µm (FP) | 700 mW | 1600 mA (Max) | 9 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL | 
| QD7901HH | 7.901 µm (DFB) | 50 mW | 700 mA (Max) | 10 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL | 
| QD8050CM1 | 8.00 - 8.10 µm (DFB) | 70 mW | 800 mA (Max) | 9 V | 55° | 70° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount | 
| QD8500CM1 | 8.00 - 9.00 µm (DFB) | 100 mW | 900 mA (Max) | 9.5 V | 40° | 55° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount | 
| QD8500HHLH | 8.00 - 9.00 µm (DFB) | 100 mW | 600 mA (Max) | 10.2 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL | 
| QD8496HH | 8.496 µm (DFB) | 100 mW | 800 mA (Max) | 10 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL | 
| QF8450C2 | 8.45 µm (FP) | 300 mW | 750 mA | 9 V | 40° | 60° | Single Transverse Mode | Two-Tab C-Mount | 
| QF8500HB | 8.5 µm (FP) | 500 mW | 2000 mA (Max) | 9 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL | 
| QD8650CM1 | 8.60 - 8.70 µm (DFB) | 50 mW | 900 mA (Max) | 9.5 V | 55° | 70° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount | 
| QD8912HH | 8.912 µm (DFB) | 150 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL | 
| QD9500CM1 | 9.00 - 10.00 µm (DFB) | 60 mW | 800 mA (Max) | 9.5 V | 40° | 55° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount | 
| QD9500HHLH | 9.00 - 10.00 µm (DFB) | 100 mW | 600 mA (Max) | 10.2 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL | 
| QD9062HH | 9.062 µm (DFB) | 130 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL | 
| QF9150C2 | 9.15 µm (FP) | 200 mW | 850 mA | 11 V | 40° | 60° | Single Transverse Mode | Two-Tab C-Mount | 
| QF9200HB | 9.2 µm (FP) | 250 mW | 2000 mA (Max) | 9 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL | 
| QF9500T1 | 9.5 µm (FP) | 300 mW | 550 mA | 12 V | 40° | 55° | Single Transverse Mode | Ø9 mm | 
| QD9550C2 | 9.50 - 9.60 µm (DFB) | 60 mW | 800 mA (Max) | 9.5 V | 40° | 55° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount | 
| QD9697HH | 9.697 µm (DFB) | 80 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL | 
| QD10500CM1 | 10.00 - 11.00 µm (DFB) | 40 mW | 600 mA (Max) | 10 V | 40° | 55° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount | 
| QD10500HHLH | 10.00 - 11.00 µm (DFB) | 50 mW | 700 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL | 
| QD10530HH | 10.530 µm (DFB) | 50 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL | 
| QD10549HH | 10.549 µm (DFB) | 60 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL | 
| QD10622HH | 10.622 µm (DFB) | 60 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL | 
| The rows shaded green above denote single-frequency lasers. | 






 Products Home



























DFB QCLレーザ、水平出力HHL