プレミアムマイクロ波ケーブルとアダプタ


  • Flexible, Low-Loss, High-Frequency Microwave Cables
  • SMP, SMPM, SMA, 2.92 mm, and 2.4 mm Cables and Adapters
  • Options for Frequencies up to 50 GHz

SMM12

SMA Male Cable

GPPKM24

SMPM Female to 2.92 mm Male Cable

KMF

2.92 mm M-to-F Adapter

TMKM4

2.92 mm Male-to-2.4 mm Male Adapter Cable

SFGF6

SMA Female-to-SMP Female Adapter Cable

TMM

2.4 mm M-to-M Adapter

TFKM

2.4 mm Female to
2.92 mm Male Adapter

Related Items


Please Wait
Microwave Cable Connectors
Click to Enlarge

Figure 1.2  ご提供可能なコネクタのタイプ

Coaxial Connector Wrench
Click for Details

Figure 1.1  こちらの同軸コネクタを結合する際は、常にプリセットされたトルクレンチをご使用ください。プリセットされたトルクレンチをご使用にならない場合、ケーブルに損傷を与えたり、性能を低下させる恐れがあります。下記ではSMAコネクタ用、2.92 mmおよび2.4 mmコネクタ用のレンチをご紹介しています。
Microwave Cable Connectors
Click to Enlarge

Figure 1.3  各ケーブルには型番が記載されています。

特注や量産、

製品組み込み用途(OEM用途)

デモ機のお貸出しのご相談も承ります。

お気軽に当社まで
お問い合わせください。

Contact Us

特長

  • 柔軟性の高いマイクロ波ケーブル、アダプターケーブルならびにアダプタ
  • 幅広い周波数に対応
    • SMP: DC~18 GHz
    • SMA: DC~26 GHz
    • SMPM: DC~40 GHz
    • 2.92 mm: DC~40 GHz
    • 2.4 mm: DC~50 GHz
  • ケーブル:SMA、2.92 mm、2.4 mm、SMP(GPO®*対応)コネクタ付き
  • アダプターケーブル:SMPM (SSMPまたはGPPO®** 対応)-2.92 mm、SMA-SMP、2.4 mm-2.92 mm変換用
  • アダプタ:2.4 mm、2.92 mm、2.4 mm-2.92 mm変換用
  • 低い挿入損失および電圧定在波比(VSWR)
    (「仕様」タブ参照)
  • プリセット型のトルクレンチは適切な結合トルクがかかる設計

当社のマイクロ波ケーブルおよびアダプターケーブルは高性能の同軸ケーブルアセンブリで、コネクタによっては最大50 GHzまでの範囲でご使用いただけます(Figure 1.2参照)。最適性能を維持しながら柔軟性も持ち合わせた設計となっています。使用可能な周波数範囲において低い電圧定在波比(VSWR)と低い挿入損失を実現します(「仕様」タブをご覧ください)。各ケーブルは性能保証テスト済みです。

ケーブル、アダプターケーブルが対応する周波数範囲およびコネクタの種類は、当社のファイバ結合型高速電気工学(EO)変調器に適しています。

マイクロ波ケーブル
当社では、SMP、SMA、2.92 mm、2.4 mmコネクタの4種類のマイクロ波ケーブルをご用意しています。SMPスタイルのケーブルはメス-メスのケーブルで、76 mmおよび152 mmの長さでご提供しています。SMA、2.92 mm、2.4 mmスタイルのケーブルはオス-オスのケーブルで、数種類の長さからお選びいただけます。

マイクロ波アダプターケーブル
アダプターケーブルは種類が異なるコネクタを結合できる設計です。SMA-SMPアダプターケーブルは片端にSMPメスコネクタ、もう一方にSMAメスまたはオスコネクタが付いています。また、あらゆるオス/メスコネクタの組み合わせに対応可能な2.4 mm-2.92 mmアダプターケーブルもご用意しています。

マイクロ波アダプターケーブル
アダプターケーブルは種類が異なるコネクタを結合できます。当社では位相整合ペアのSMPM-2.92 mmアダプターケーブルをご用意しています。こちらは片端にSMPMメスコネクタ、もう一方に2.92 mmオスコネクタが付いています。SMA-SMPアダプターケーブルは片端にSMAメスまたはオスコネクタ、もう一方にSMPメスコネクタが付いています。また、あらゆるオス/メスコネクタの組み合わせで2.4 mm-2.92 mmアダプターケーブルもご用意しています。

マイクロ波アダプタ
こちらのマイクロ波ケーブル用アダプタはマイクロ波ケーブルのコネクタ種類を変換します。2.92 mmと2.4 mmコネクタのオス/メスを変換するアダプタや、あらゆるオス/メスコネクタの組み合わせで2.4 mm-2.92 mmを変換するアダプタをご用意しております。

SMAコネクタは2.92 mmのコネクタに直接接続できるため、アダプタは不要です。ただし、2種類のコネクタを接続する場合は、帯域幅が狭い方のコネクタの使用可能周波数範囲に合わせるようにしてください。詳細は「互換性」のタブをご覧ください。

プリセット型トルクレンチ
プリセットされたトルクレンチは、2つの同軸コネクタを結合する際に適切なトルクがかけられるようにトルク値がプリセットされています。TQW5Aのトルクは0.57 N•m(5 in-lbs)に設定されていて、ほとんどのSMAコネクタに使用可能です。TQW8Aのトルクは0.90 N•m(8 in-lbs)で、2.92 mmおよび2.4 mmコネクタにお使いいただけます。 こちらの同軸コネクタを結合する際は、常にトルクレンチをご使用ください。トルクレンチをご使用にならない場合、ケーブルに損傷を与えたり、性能を低下させる恐れがあります。

*GPOはCorning-Gilbert社の登録商標です。
**GPPOはCorning-Gilbert社の登録商標です。

マイクロ波ケーブル

Item #Maximum Insertion LossLength
SMA Male to SMA Male
SMM30.9 dB76 mm (3.00")
SMM61.3 dB152 mm (6.00")
SMM122.0 dB305 mm (12.00")
SMM243.5 dB610 mm (24.00")
SMM364.9 dB914 mm (36.00")
SMM729.5 dB1829 mm (72.00")
SMM12015.3 dB3048 mm (120.00")
2.92 mm Male to 2.92 mm Male
KMM40.9 dB102 mm (4.00")
KMM81.1 dB203 mm (8.00")
KMM121.6 dB305 mm (12.00")
KMM242.6 dB610 mm (24.00")
KMM363.6 dB914 mm (36.00")
KMM726.5 dB1829 mm (72.00")
2.4 mm Male to 2.4 mm Male
TMM41.1 dB102 mm (4.00")
TMM81.4 dB203 mm (8.00")
TMM121.8 dB305 mm (12.00")
TMM243.1 dB610 mm (24.00")
TMM364.1 dB914 mm (36.00")
SMP Female to SMP Female
GFF31.2 dB76 mm (3.00")
GFF61.5 dB152 mm (6.00")
Common Specifications
Connector TypeSMA Male to SMA Male2.92 mm Male to
2.92 mm Male
2.4 mm Male to
2.4 mm Male
SMP Female to
SMP Female
Frequency RangeDC - 26 GHzDC - 40 GHzDC - 50 GHzDC - 18 GHz
Outer Cable Diameter2.6 mm3.6 mm3.6 mm2.64 mm
Center Conductor (Solid)Ø0.5 mmØ0.72 mmØ0.72 mmØ0.51 mm
Impedance50 Ω
Withstand Voltage500 VDC1000 VDC1000 VDC1500 VDC
Minimum Bend Radius14 mm36 mm36 mm6.4 mm
Capacitance96 pF/m87 pF/m87 pF/m96 pF/m
Maximum Average Power28 W @ 10 GHz127 W @ 10 GHz127 W @ 10 GHz31 W @ 10 GHz
Maximum VSWRa1.3 @ 18 GHz
1.7 @ 26 GHz
1.45 @ 40 GHz1.45 @ 40 GHz1.4 @ 18 GHz
Propagation Velocity69.5%74%74%69.5%
Coupling Nut Hex Size5/16"
Recommended
Coupling Torque
5 in•lb (0.56 N•m)8 in•lb (0.9 N•m)8 in•lb (0.9 N•m)5 in•lb (0.56 N•m)
  • 電圧定在波比(VSWR)

 

マイクロ波アダプターケーブル

Common Specifications
Male Connector Type2.92 mmSMAN/A2.4 mm to
2.92 mm
2.4 mm2.92 mmN/A
Female Connector TypeSMPMSMPSMA to SMPN/A2.92 mm 2.4 mm2.4 mm to
2.92 mm
Item #sGPPKM4
GPPKM12
GPPKM24
SMFG3 and
SMGF6
SFGF3 and
SFGF6
TMKM4TMKF4TFKM4TFKF4
Frequency RangeDC - 40 GHzDC - 18 GHzDC - 40 GHz
Delay Match Within Pair±1 psN/A
Outer Cable
Diameter
Ø2.2 mm2.64 mm3.60 mm
Center Conductor
(Solid)
Ø0.49 mmØ0.51 mmØ0.72 mm
Impedance50 Ω
Withstand Voltage500 VDC1500 VDC1000 VDC
Minimum Bend
Radius
10 mm6.4 mm36 mm
Capacitance83 pF/m96 pF/m87 pF/m
Max Average
Power
12 W @ 40 GHz31 W @ 10 GHz127 W @ 10 GHz
Maximum VSWRa1.4 @ 20 GHz
1.7 @ 40 GHz
1.4 @ 18 GHz1.45 @ 40 GHz
Propagation
Velocity
74%69.5%74%
Coupling Nut
Hex Size
5/16"
Recommended
Coupling Torque
8 in•lb (0.90 N•m)5 in•lb (0.56 N•m)8 in•lb (0.9 N•m)
  • 電圧定在波比(VSWR)
Item #Maximum
Insertion Loss
Length
SMPM Female to 2.92 mm
GPPKM41.25 dB101.6 ± 8 mm
(4.00" ± 0.30")
GPPKM122.16 dB304.8 ± 8 mm
(12.00" ± 0.30")
GPPKM243.53 dB609.6 ± 8 mm
(24.00" ± 0.30")
SMA Male to SMP Female
SMGF31.0 dB76 mm (3.00")
SMGF61.2 dB152 mm (6.00")
SMA Female to SMP Female
SFGF31.0 dB76 mm (3.00")
SFGF61.2 dB152 mm (6.00")
2.4 mm Male to 2.92 mm Male
TMKM41.0 dB102 mm (4.00")
2.4 mm Male to 2.92 mm Female
TMKF41.0 dB102 mm (4.00")
2.4 mm Female to 2.92 mm Male
TFKM41.0 dB102 mm (4.00")
2.4 mm Female to 2.92 mm Female
TFKF41.0 dB102 mm (4.00")

 

マイクロ波アダプタ

Specifications
Item #Connector TypeVSWRLengthFrequency Range
KFF2.92 mm F-F1.219.00 mmDC - 40 GHz
KMF2.92 mm M-F20.10 mm
KMM2.92 mm M-M21.20 mm
TFF2.4 mm F-F19.10 mmDC - 50 GHz
TMF2.4 mm M-F18.15 mm
TMM2.4 mm M-M17.20 mm
TFKF2.4 mm F - 2.92 mm F20.40 mmDC - 40 GHz
TFKM2.4 mm F - 2.92 mm M21.50 mm
TMKF2.4 mm M - 2.92 mm F1.2519.45 mm
TMKM2.4 mm M - 2.92 mm M20.55 mm
Common Specifications
Impedance50 Ω
Durability500 Connection Cycles
MaterialStainless Steel (303)
ConductorGold-Plated Brass (M) or
Gold-Plated BeCu (F)
Coupling Torque8 in-lbs (0.9 N-m)
Coupling Nut Hex Size5/16"
Microwave Cable Connectors
Click to Enlarge

上のグラフはSMP-SMPマイクロ波ケーブルの挿入損失を表しています。青い網掛け領域は、ケーブルの仕様の動作周波数範囲です。 挿入損失におけるリップルはケーブルの長さに応じて発生し、ケーブル間における反射による正常な結果です。ケーブルの長さが短いほどリップルは大きくなります。
Microwave Cable Connectors
Click to Enlarge

上のグラフはSMA-SMAマイクロ波ケーブルの挿入損失を表しています。青い網掛け領域は、ケーブルの仕様の動作周波数範囲です。 挿入損失におけるリップルはケーブルの長さに応じて発生し、ケーブル間における反射による正常な結果です。ケーブルの長さが短いほどリップルは大きくなります。
Microwave Cable Connectors
Click to Enlarge

上のグラフは2.4 mm-2.4 mmマイクロ波ケーブルの挿入損失を表しています。青い網掛け領域は、ケーブルの仕様の動作周波数範囲です。 挿入損失におけるリップルはケーブルの長さに応じて発生し、ケーブル間における反射による正常な結果です。ケーブルの長さが短いほどリップルは大きくなります。
Microwave Cable Connectors
Click to Enlarge

上のグラフは2.92 mm-2.92 mmマイクロ波ケーブルの挿入損失を表しています。青い網掛け領域は、ケーブルの仕様の動作周波数範囲です。 挿入損失におけるリップルはケーブルの長さに応じて発生し、ケーブル間における反射による正常な結果です。ケーブルの長さが短いほどリップルは大きくなります。
Microwave Cable Connectors
Click to Enlarge

生データはこちら
T上のグラフはSMPM-2.92マイクロ波ケーブルの挿入損失を表しています。青い網掛け領域は、ケーブルの仕様の動作周波数範囲です。 挿入損失におけるリップルはケーブルの長さに応じて発生し、ケーブル間における反射による正常な結果です。ケーブルの長さが短いほどリップルは大きくなります。
Table 4.1  Specifications
Connector TypeOther Connector Types that can be Mated Directly
SMPGPO®
SMPMSSMP, GPPO®
SMA2.92 mm, 3.5 mm, or K
2.92 mmSMA, 3.5 mm, or K
2.4 mm1.85 mm or V

Figure 4.2では、マイクロ波コネクタとこのページでご紹介するケーブルに使用されているSMP、SMPM、SMA、2.92 mm、2.4 mmコネクタとの互換性をまとめています。Table 4.1には、アダプタ無しで直接接続できるコネクタータイプをコネクタごとに記載しています。下のチャートで示している通り、コネクタの性能は最大周波数が小さい方のコネクタによって制限されます。

Microwave Connector Compatibility
Figure 4.2  SMAケーブルは様々な帯域幅でご用意しています。標準的なコネクタの帯域幅は18 GHzならびに26 GHzです。帯域幅は挿入損失と反射減衰量との組み合わせによって決まり、ケーブル損失とコネクタ品質の関数となります。

KならびにVはAnritsu社の登録商標です。
GPO®およびGPPO®はCorning-Gilbert社の登録商標です。


Posted Comments:
user  (posted 2019-03-12 18:33:29.86)
Hi, do the premium cables have a standard cable number (e.g. like RG58, RG316)? Also, can you please provide the k1 and k2 loss coefficients, or provide an equation for attenuation as a function of frequency (not just in the GHz range shown in the plot)? Thanks.
YLohia  (posted 2019-04-08 10:40:50.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. These premium cables do not have a standard cable number such as RG58 or RG316. The loss of the cable assemblies is a combination of loss in the bulk cable and loss in the connectors. The most accurate representation for the cables we have is the information provided in the tables, as this is the actual measured loss of a representative cables. It is difficult to predict the attenuation based on the bulk material alone, as there can be effects causes by each of the individual connectors and also by the interactions between the two connectors separated by the cable. If you are interested, we can share the numerical values that we use to generate the graph on the website which includes measured insertion loss down to 35MHz.
albert.romann  (posted 2017-04-20 11:39:21.617)
Hi there, what coax cable is used (make and manufacturer)? Any information about the phase stability at around 24C? Any measured RF parameters (VSWR, return loss,..)
tfrisch  (posted 2017-05-03 01:21:36.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. Please see our specs tab for VSWR and other relevant specs. I would expect the phase to be be stable for a stable temperature. I will reach out to you to discuss your application.

SMP-SMPマイクロ波ケーブル

Microwave Cable Connectors
Click to Enlarge

Figure G1.1  SMPメスコネクタ付き
  • SMP(GPO®対応)、メス-メス
  • DC~18 GHz
  • 76 mmおよび152 mmをご用意

当社のSMP-SMPマイクロ波ケーブルはDC~18 GHzの周波数でご使用いただけます。両端ともSMPメスコネクタ付きです(右の写真参照)。長さは、76 mmおよび152 mmをご用意しております。DC~18 GHzでは電圧定在波比(VSWR)が低く、挿入損失も小さいケーブルです(Figure G1.1をご参照ください)。 用途に応じた最短の長さでご使用になることをお勧めします。

SMPコネクタはGPOコネクタに直接接続できます。GPOコネクタにつなげることにより、ケーブルを当社のLN変調器にご使用いただけます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
GFF3 Support Documentation
GFF3マイクロ波ケーブル、SMPメス-SMPメス、76 mm
¥7,850
7-10 Days
GFF6 Support Documentation
GFF6マイクロ波ケーブル、SMPメス-SMPメス、152 mm
¥9,420
7-10 Days

SMA-SMAマイクロ波ケーブル

Microwave Cable Connectors
Click to Enlarge

Figure G2.1  SMAオスコネクタ付き
  • SMA オス-オス ケーブル
  • DC~26 GHz
  • 長さは7種類

当社のSMA-SMAマイクロ波ケーブルはDC~26 GHzの周波数でご使用いただけます。両端ともSMAオスコネクタ付きです(右の写真参照)。長さは、76 mm~3048 mmをご用意しております。DC~26 GHzでは電圧定在波比(VSWR)が低く、挿入損失も小さいケーブルです(Figure G2.1をご参照ください)。 用途に応じた最短の長さでご使用になることをお勧めします。

SMAコネクタは2.92 mm、3.5 mm、またはKコネクタに直接接続できます。そのためこちらのケーブルは、当社の多くのSMAコネクタ使用高速ディテクタならびにLN変調器にご使用いただけます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SMM3 Support Documentation
SMM3マイクロ波ケーブル、SMAオス-SMAオス、76 mm
¥7,065
Today
SMM6 Support Documentation
SMM6マイクロ波ケーブル、SMAオス-SMAオス、152 mm
¥7,850
Today
SMM12 Support Documentation
SMM12マイクロ波ケーブル、SMAオス-SMAオス、305 mm
¥8,635
Today
SMM24 Support Documentation
SMM24マイクロ波ケーブル、SMAオス-SMAオス、610 mm
¥9,420
Today
SMM36 Support Documentation
SMM36マイクロ波ケーブル、SMAオス-SMAオス、914 mm
¥10,990
Today
SMM72 Support Documentation
SMM72マイクロ波ケーブル、SMAオス-SMAオス、1829 mm
¥15,700
Today
SMM120 Support Documentation
SMM120マイクロ波ケーブル、SMAオス-SMAオス、3048 mm
¥21,195
Today

2.4 mm-2.4 mmマイクロ波ケーブル

Microwave Cable Connectors
Click to Enlarge

Figure G3.1  2.4 mmオスコネクタ付き
  • 2.4 mm オス-オス
  • DC~50 GHz
  • 長さは5種類

当社の2.4 mm-2.4 mmマイクロ波ケーブルはDC~50 GHzの周波数でご使用いただけます。両端とも2.4 mmオスコネクタ付きです(Figure G3.1参照)。長さは、102 mm、203 mm、305 mm、610 mm、914 mmをご用意しております。DC~50 GHzでは電圧定在波比(VSWR)が低く、挿入損失も小さいケーブルです(「仕様」タブをご参照ください)。 用途に応じた最短の長さでご使用になることをお勧めします。

2.4 mmのコネクタは、1.85 mmまたはVコネクタに直接接続できます。そのためこちらのケーブルは、当社のVコネクタ付き40 GHz LN位相変調器&強度変調器にご使用いただけます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
TMM4 Support Documentation
TMM4マイクロ波ケーブル、2.4 mmオス-2.4 mmオス、102 mm
¥16,485
7-10 Days
TMM8 Support Documentation
TMM8マイクロ波ケーブル、2.4 mmオス-2.4 mmオス、203 mm
¥18,055
7-10 Days
TMM12 Support Documentation
TMM12マイクロ波ケーブル、2.4 mmオス-2.4 mmオス、305 mm
¥19,625
7-10 Days
TMM24 Support Documentation
TMM24マイクロ波ケーブル、2.4 mmオス-2.4 mmオス、610 mm
¥25,120
7-10 Days
TMM36 Support Documentation
TMM36マイクロ波ケーブル、2.4 mmオス-2.4 mmオス、914 mm
¥29,829
7-10 Days

2.92 mm-2.92 mmマイクロ波ケーブル

Microwave Cable Connectors
Click to Enlarge

Figure 4.1  2.92 mmオスコネクタ付き
  • 2.92 mm オス-オス ケーブル
  • DC~40 GHz
  • 長さは6種類

当社の2.92 mm-2.92 mmマイクロ波ケーブルはDC~40 GHzの周波数でご使用いただけます。両端とも2.92 mmオスコネクタ付きです(Figure G4.1参照)。長さは、102 mm~1829 mmをご用意しております。DC~40 GHzでは電圧定在波比(VSWR)が低く、挿入損失も小さいケーブルです(「仕様」のタブをご参照ください)。 用途に応じて最短の長さでご使用になることをお勧めします。

2.92 mmのコネクタは、SMA、3.5 mmまたはKコネクタに直接接続できます。そのためこちらのケーブルは、当社の多くのSMAコネクタ付き高速ディテクタにご使用いただけます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
KMM4 Support Documentation
KMM4マイクロ波ケーブル、2.92 mmオス-2.92 mmオス、102 mm
¥12,560
Today
KMM8 Support Documentation
KMM8マイクロ波ケーブル、2.92 mmオス-2.92 mmオス、203 mm
¥14,130
Today
KMM12 Support Documentation
KMM12マイクロ波ケーブル、2.92 mmオス-2.92 mmオス、305 mm
¥15,700
Today
KMM24 Support Documentation
KMM24マイクロ波ケーブル、2.92 mmオス-2.92 mmオス、610 mm
¥19,625
Today
KMM36 Support Documentation
KMM36マイクロ波ケーブル、2.92 mmオス-2.92 mmオス、914 mm
¥23,550
Today
KMM72 Support Documentation
KMM72マイクロ波ケーブル、2.92 mmオス-2.92 mmオス、1829 mm
¥34,539
Today

SMA-SMPマイクロ波アダプターケーブル

Specificationsa
Item #SMGF3SMGF6SFGF3SFGF6
Length3"6" 3"6"
Adapter Style (Click for Image)SMA Male to SMP FemaleSMA Female to SMP Female
Frequency RangeDC - 18 GHz
  • 詳しい仕様については、「仕様」のタブをご参照ください。
  • SMA-SMPアダプターケーブル
  • DC~18 GHz
  • SMAオスまたはメスコネクタ-SMPメスコネクタをご用意

こちらのアダプターケーブルは、片端にSMPメスコネクタ、もう一方にSMAオスまたはメスコネクタが付いています。各タイプとも76 mmと152 mmの長さでご用意しています。DC~18 GHzでは電圧定在波比(VSWR)が低く、挿入損失も小さいケーブルです(「仕様」のタブをご参照ください)。 用途に応じて、できるだけ短い長さでご使用になることをお勧めします。

SMPコネクタはGPOコネクタに、SMAコネクタは2.92 mm、3.5 mmまたはKコネクタに直接接続できます。GPOコネクタの互換性により、こちらのケーブルは当社のLN変調器にご使用いただけます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SMGF3 Support Documentation
SMGF3マイクロ波アダプターケーブル、SMAオス-SMPメス、76 mm
¥7,850
Today
SMGF6 Support Documentation
SMGF6マイクロ波アダプターケーブル、SMAオス-SMPメス、152 mm
¥9,420
Today
SFGF3 Support Documentation
SFGF3マイクロ波アダプターケーブル、SMAメス-SMPメス、76 mm
¥7,850
7-10 Days
SFGF6 Support Documentation
SFGF6マイクロ波アダプターケーブル、SMAメス-SMPメス、152 mm
¥9,420
Today

SMPM-2.92 mmマイクロ波アダプターケーブル

Microwave Cable Connectors
Click to Enlarge

Figure G6.1  SMPMメスコネクタと2.92 mmオスコネクタ付き
  • SMPM (SSMPおよびGPPO®対応)メス-2.92 mmオスケーブル
  • DC~40 GHz
  • 長さは102 mm、305 mm、610 mmでご用意
  • 位相整合ペア

SMPM-2.92 mmマイクロ波ケーブルはDC~40 GHzの周波数でご使用いただけます。各ケーブルの片端にはSMPMメスコネクタ、もう一方には2.92 mmオスコネクタが付いています(Figure G6.1参照)。長さは、102 mm、305 mm、610 mmでご用意しています。DC~40 GHzで挿入損失が小さいケーブルですが、DC~20 GHzでは電圧定在波比(VSWR)も低くなります(「仕様」タブをご参照ください)。用途に応じて、できるだけ短い長さでご使用になることをお勧めします。

SMPMコネクタは、直接SSMPまたはGPPO® コネクタに、2.92 mmコネクタは直接SMA、3.5 mmまたKコネクタに接続できます。

すべて位相整合ペアのケーブルで、当社の組み込み用途(OEM用途)向け超高速PDモジュールLN変調器にご使用いただけます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
GPPKM4 Support Documentation
GPPKM4マイクロ波アダプターケーブル、SMPMメス-2.92 mmオス、102 mm、位相整合ペア
¥32,895
7-10 Days
GPPKM12 Support Documentation
GPPKM12マイクロ波アダプターケーブル、SMPMメス-2.92 mmオス、305 mm、位相整合ペア
¥38,875
7-10 Days
GPPKM24 Support Documentation
GPPKM24マイクロ波アダプターケーブル、SMPMメス-2.92 mmオス、610 mm、位相整合ペア
¥47,847
7-10 Days

2.4 mm-2.92 mmマイクロ波アダプターケーブル

Specificationsa
Item #TMKM4TMKF4TFKM4TFKF4
Length4"
Adapter Style
(Click for Image)
2.4 mm Male to
2.92 mm Male
2.4 mm Male to
2.92 mm Female
2.4 mm Female to
2.92 mm Male
2.4 mm Female to
2.92 mm Female
Frequency RangeDC - 40 GHz
  • 詳しい仕様については、「仕様」のタブをご参照ください。
  • 2.4 mm-2.92 mmアダプターケーブル
  • DC~40 GHz
  • 2.4 mmオスまたはメスコネクタ-2.92 mmオスまたはメスコネクタをご用意

こちらのアダプターケーブルは、片端に2.4 mmメスコネクタまたはオスコネクタ、もう一方の端には2.92 mmオスコネクタまたはメスコネクタが付いています。 DC~40 GHzでは電圧定在波比(VSWR)が低く、挿入損失も小さいケーブルです(「仕様」のタブをご参照ください)。

2.4 mmコネクタは1.85 mmまたはVコネクタに、2.92 mmコネクタはSMA、3.5 mmまたはKコネクタに直接接続できます。VコネクタおよびKコネクタの互換性により、こちらのケーブルは当社の40 GHz LN位相変調器&強度変調器にご使用いただけます。識別しやすいように、2.4 mmのコネクタ端には溝付きの止めナットが付いています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
TMKM4 Support Documentation
TMKM4マイクロ波アダプターケーブル、2.4 mmオス-2.92 mmオス、102 mm
¥21,195
7-10 Days
TMKF4 Support Documentation
TMKF4マイクロ波アダプターケーブル、2.4 mmオス-2.92 mmメス、102 mm
¥21,195
7-10 Days
TFKM4 Support Documentation
TFKM4マイクロ波アダプターケーブル、2.4 mmメス-2.92 mmオス、102 mm
¥21,195
7-10 Days
TFKF4 Support Documentation
TFKF4マイクロ波アダプターケーブル、2.4 mmメス-2.92 mmメス、102 mm
¥21,195
7-10 Days

マイクロ波ケーブル用アダプタ

Common Specifications
Impedance50 Ω
Durability500 Connection Cycles
MaterialStainless Steel (303)
ConductorGold-Plated Brass (M) or
Gold-Plated BeCu (F)
Coupling Torque8 in-lbs (0.9 N-m)
Coupling Nut Hex Size5/16"
  • 2.4 mmまたは2.92 mmコネクタ用アダプタ
  • DC~40 GHzまたはDC~50 GHz

こちらのマイクロ波ケーブル用アダプタはマイクロ波ケーブルのコネクタ種類を変換します。2.92 mmと2.4 mmコネクタのオス/メス(F-F、F-M、M-F)を変換するアダプタや、あらゆるオス/メスコネクタの組み合わせの2.4 mm-2.92 mmを変換するアダプタをご用意しております。

Specifications
Adapter Type2.92 mm2.4 mm2.4 mm to 2.92 mm
Item #KFFKMFKMMTFFTMFTMMTFKFTFKMTMKFTMKM
Photo
(Click to Enlarge)
Adapter Style
(Click for Image)
2.92 mm F. to
2.92 mm F.
2.92 mm M. to
2.92 mm F.
2.92 mm M. to
2.92 mm M.
2.4 mm F. to
2.4 mm F.
2.4 mm M. to
2.4 mm F.
2.4 mm M. to
2.4 mm M.
2.4 mm F. to
2.92 mm F.
2.4 mm F. to
2.92 mm M.
2.4 mm M. to
2.92 mm F.
2.4 mm M. to
2.92 mm M.
VSWR1.21.25
Frequency RangeDC - 40 GHzDC - 50 GHzDC - 40 GHz
Length19.00 mm20.10 mm21.20 mm19.10 mm18.15 mm17.20 mm20.40 mm21.50 mm19.45 mm20.55 mm
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
KFF Support Documentation
KFFマイクロ波ケーブル用アダプタ、2.92 mmメス-2.92 mmメス
¥13,345
Today
KMF Support Documentation
KMFマイクロ波ケーブル用アダプタ、2.92 mmオス-2.92 mmメス
¥13,345
7-10 Days
KMM Support Documentation
KMMマイクロ波ケーブル用アダプタ、2.92 mmオス-2.92 mmオス
¥13,345
Today
TFF Support Documentation
TFFマイクロ波ケーブル用アダプタ、2.4 mmメス-2.4 mmメス
¥26,689
7-10 Days
TMF Support Documentation
TMFマイクロ波ケーブル用アダプタ、2.4 mmオス-2.4 mmメス
¥26,689
7-10 Days
TMM Support Documentation
TMMマイクロ波ケーブル用アダプタ、2.4 mmオス-2.4 mmオス
¥26,689
7-10 Days
TFKF Support Documentation
TFKFマイクロ波ケーブル用アダプタ、2.4 mmメス-2.92 mmメス
¥21,980
Today
TFKM Support Documentation
TFKMマイクロ波ケーブル用アダプタ、2.4 mmメス-2.92 mmオス
¥21,980
7-10 Days
TMKF Support Documentation
TMKFマイクロ波ケーブル用アダプタ、2.4 mmオス-2.92 mmメス
¥21,980
Today
TMKM Support Documentation
TMKMマイクロ波ケーブル用アダプタ、2.4 mmオス-2.92 mmオス
¥21,980
7-10 Days

マイクロ波ケーブルコネクタ用プリセット型トルクレンチ

Coaxial Connector Wrench
Click for Details

Figure G9.2  プリセットされているトルク値になるとピボットジョイントが折れ、設定値以上に力が加えられない設計となっております。
Coaxial Connector Wrench
Click to Enlarge

Figure G9.1  レンチには現場で識別しやすい刻印があります。
  • 適切な結合トルクがかかる設計
  • コネクタの過度の締め付けを防止するプリセット型のトルク値
    • TQW5A:0.57 N•m(5 in-lbs)。ほとんどのSMAコネクタに使用可能。
    • TQW8A:0.90 N•m(8 in-lbs)。3.5 mm、2.92 mm、2.4 mm、1.85 mm、 K、Vコネクタ向け。
  • プリセットのトルク値、トルクをかける方向、レンチサイズ、そして型番が刻印
  • プレミアムマイクロ波ケーブルとアダプタに使用可能

こちらのトルクレンチはトルク値がプリセットされていますので、2つの同軸コネクタを結合する際に適切なトルクがかけられます。TQW5Aのトルクは0.57 N•m(5 in-lbs)に設定されていて、ほとんどのSMAコネクタに使用可能です。TQW8Aのトルクは0.90 N•m(8 in-lbs)で、3.5 mm、2.92 mm、2.4 mm、1.85 mm、 K、そしてVコネクタに適しています。

プリセットされたトルク値に到達すると、ピボットジョイントがFigure G9.2のように折れ曲がるように設計されています。そのためコネクタに過度な力が加わるのを防止できます。力を抜くと、レンチの六角ヘッドは元の位置に戻ります。トルクレンチは、ハンドルの末端付近に刻まれた負荷点のラインで保持してください。異なる位置で保持するとコネクタにかかるトルクの大きさに影響します。仕様のトルク値は、ハンドルに刻まれた矢印の方向に締め付けた場合にのみ保証されます。レンチには、使用時に識別しやすいように、プリセットされたトルク値、トルクをかける方向、レンチサイズ、および型番が刻印されています。

レンチのプリセットトルク値の保証期間はご購入日から1年です。当社では再校正サービスも行っております。詳細は当社までお問い合わせください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
TQW5A Support Documentation
TQW5Aプリセット型トルクレンチ、5/16インチ、同軸コネクタ用、0.57 N•m
¥35,325
Today
TQW8A Support Documentation
TQW8Aプリセット型トルクレンチ、5/16インチ、同軸コネクタ用、0.90 N•m
¥35,325
Today