アクリル製成型非球面レンズ

- Available Uncoated or with an AR Coating for 400 - 700 nm or 650 - 1050 nm
- Ø3 mm or Ø6 mm
- Diffraction-Limited Design at 633 nm
APL0615-B
(Ø6 mm)
APL0303
(Ø3 mm)
APL0618
(Ø6 mm)
APL0606-A
(Ø6 mm)
APL0303-B
(Ø3 mm)

Please Wait

Click to Enlarge
Click for Raw Data
Figure 1.1 網掛けの範囲はコーティング無しのアクリルの推奨波長域です。このデータは厚さ2 mmのサンプルを使用した測定値です。
| 下の型番横の赤いアイコン(資料)をクリックすると、各製品のZemaxファイルをダウンロードいただけます。 また、こちらからは当社の全てのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。 |
特長
- Ø3 mmとØ6 mm
- 焦点距離3.00 mm~24.00 mm
- 開口数:0.10~0.38
- コーティング無しまたは400~700 nm、650~1050 nm域用のコーティング付き
- 材質: アクリル
- OEM用途に適した製品
- 数量の多いご注文の価格については当社までご相談ください。
非球面レンズは、回折限界に到達する単色光のスポットサイズやコリメートを考慮し、球面収差を除去するよう設計されています。これらの成型非球面レンズはコーティング無し、もしくは両面に400~700 nmまたは650~1050 nm域用のARコーティング付きでご用意しています。加えて、これらの非球面レンズは、N-BK7の半分の密度で軽量なアクリル製であるため、荷重に弱い用途でもお使いいただけます。
半導体レーザーシステムにおいては、ビーム広がり角が大きいと収差補正はさらに難しくなります。球面レンズでは、球面収差を起さないようにするにはわずかな角度でしか屈折することができないため、半導体レーザ出力光をコリメートするには、3~4個のレンズが必要になります。一方で、非球面レンズなら、単一のレンズで球面収差を引き起こさずにコリメートします。光をコリメートするには、より大きな曲率半径の面(より平らな面)を光源に向けるよう、レンズの方向を定めなければなりません。
ファイバに光を結合させるとき、レーザ光をしばしば回折限界に近いスポットサイズまで集光しなければならない場合があります。1個の球面レンズを用いた場合、そのような小さなスポットサイズを実現するうえで問題になるのは、回折限界よりもむしろ球面収差です。 非球面レンズではその球面収差が最小となるように補正されているため、集光スポットサイズをより回折限界に近づけることができます。 集光させるには、レンズの曲率半径がより小さい面(より湾曲している面)を光源に向けて配置する必要があります。
こちらのØ3 mm またはØ6 mm非球面レンズの取り付けには、固定レンズマウントLMR05/Mと、取付けアダプタLMRA3(Ø3 mm光学素子用)またはLMRA6(Ø6 mm光学素子用)のご使用をお勧めいたします。
一般仕様
ARコーティングの詳細は「グラフ」タブをご参照ください。
| Item # | APL0303a | APL0606a | APL0609a | APL0615a | APL0618a | APL0624a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outer Diameter | 3.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm |
| Focal Length | 3.00 mm | 6.00 mm | 9.00 mm | 15.00 mm | 18.00 mm | 24.00 mm |
| Focal Length Shift (Raw Data) | ||||||
| NA | 0.31 | 0.38 | 0.27 | 0.16 | 0.14 | 0.10 |
| Clear Aperture | Ø2.0 mm | Ø5.0 mm | Ø5.0 mm | Ø5.0 mm | Ø5.0 mm | Ø5.0 mm |
| Working Distance | 0.991 mm | 2.942 mm | 6.226 mm | 12.121 mm | 15.069 mm | 20.964 mm |
| Surface Quality | 60-40 Scratch-Dig | |||||
| Material | Acrylic | |||||
| Edge Thickness | 2.1 mm | 2.7 mm | 2.9 mm | 3.4 mm | 3.5 mm | 3.6 mm |
| Center Thickness | 3.0 mm | 4.5 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm |
| Design Wavelength | 633 nm | |||||
| RMS | Diffraction Limited at the Design Wavelength | |||||
| Spot Size | ||||||
| Operating Temperature | 10 to 85 °C | |||||
この高性能の多層ARコーティングの平均的な反射率は、指定の波長範囲において、0.5%未満(1面あたり)です。 このコーティングは0~30°の入射角(NA0.5)用に設計されています。 大きな入射角での使用を想定している光学素子には、45°に最適化された特注コーティングをお使いください。これらのコーティングは25~52°の入射角 でのご使用をお勧めします。 下に掲載されているプロットは、本シリーズの製品の標準コーティングの波長特性を示しています。 広帯域コーティングの典型的な吸収率は0.25%で、この吸収率は反射率プロットには反映されていません。

Click to Enlarge
生データは こちら からダウンロードいただけます。

Click to Enlarge
Figure 4.2 粗いゲート跡が厚さ全体についているレンズ(左)と部分的についているレンズ(右)

Click to Enlarge
Figure 4.1 平坦なゲート跡が厚さ全体についているレンズ(左)と部分的についているレンズ(右)
こちらのレンズの外観はユニットごとに若干異なります。製造時のゲート除去の工程において、レンズの中にはゲート跡が残り、完全な円形ではないものがあります。このゲート跡は平坦な切断面(Figure 4.1参照)または粗い窪み(Figure 4.2参照)がレンズの長さ全体あるいは部分的の場合があります。
ゲート跡はレンズ径に対し最大0.38 mmの切込みと定められています(詳細については下の赤いアイコン(
)をクリックしてご覧ください)。ゲート跡により製品によって外観が異なりますが、レンズの仕様や性能には影響ございません。
| Posted Comments: | |
prathmesh ghag
 (posted 2021-03-18 16:24:30.897) I am thinking of using this lens APL0303-A to focus a beam from a 5 mW HeNe laser (632.8nm).
The laser will be on for over 8 hours.
Since, this is a plastic component, do you think it will wear out due to the lasers power?
Will it get heated up and degrade its focus spot size?
Thank you for your time.
regards,
Prathmesh Ghag YLohia
 (posted 2021-03-18 02:13:30.0) Hello Prathmesh, thank you for contacting Thorlabs. These lenses can be used up to an operating temperature of 65 C. We would not expect your low power CW HeNe laser to damage the optic in this case since your laser shouldn't put the lens temperature over the 65 C spec (under normal conditions). parksj003
 (posted 2019-02-27 21:39:21.017) Hello,
We are interested in plastic lens with various temperature. I have few queations in you product.
1. I am wondering that how do you define the operating and storage temperatures?
2. For some products, the operating and storage temperatures are different, even though their plastic materials are the same. Would you let me know why?
3. What happen to the plastic lens if we increase temperature up to 140 °C.
4. With high temperature, which one is more durable between coated plastic lens and uncoated one.
Seongjun Park nbayconich
 (posted 2019-04-05 10:48:13.0) Thank you for contacting Thorlabs.
1)The max operating temperature for these plastic lenses is defined as the max temperature the optics can be used before the material becomes soft or looses shape, we specify a value of 65 degrees max as a safe value however the optic can be technically used up to the storage temperature of 80 degrees Celsius before becoming deformed. We will update the web specifications as soon as possible.
2)The materials of the APL vs the CAY series asperes are both acrylic however the bulk material of the arylic is from different vendors. We suggest using them within the parameters specified on our webpage as the bulk material we receive from our vendors may vary slightly.
3)The acrylic material will not be able to withstand temperatures up to 140 degrees celsius unfortunately, they can only be used at 80 degrees celsius Max for the APL series plastic aspheres.
4)The uncoated lenses will have the same maximum operating temperatures as the coated lenses, as the temperature limit is determined by the plastic material. werner.engel
 (posted 2018-12-09 12:57:36.78) I'm missing the Right mount for the lenses like APL0606. In finding the right one I was so unsure that I selected a speric one. They have mounting Options allready included. YLohia
 (posted 2018-12-14 11:53:06.0) Hello, thank you for your feedback. For the APL0606-B, we recommend the LMRA6 adapter to be used with the LMR05 mount. We will improve the visibility of the appropriate mounts on this page. boruiche
 (posted 2015-01-19 10:57:45.91) For 532nm wavelength, what is the maximum input power for this acrylic lens can work? ie, thermal expansion will happen above specific power. besembeson
 (posted 2015-01-27 01:25:44.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: We don't have damage threshold specifications for these polymer lenses yet. I will contact you by email for your full laser specifications to suggest whether these might be suitable for your application. tobias.kuhlen
 (posted 2014-04-29 11:52:29.06) What is the focal shift for this lens for 450 nm? jlow
 (posted 2014-04-29 02:04:29.0) Response from Jeremy at Thorlabs: The focal length shift for APL0606 at 450nm is estimated to be around -110.2µm. |
Products Home










プラスチック非球面レンズ