集光ブロックとアクセサリー


  • Components to Support Custom Microscopes
  • Compatible with Thorlabs’ Lens Tube and Cage Systems

MP1214

Focus Block Stand with Damped Post

MGZ30

Microscope Focus Block

Application Idea

The MGZ30 Focus Block and MP1214 Stand can support a home-built epi-fluorescence imaging system. See the Application tab for details.

Related Items


Please Wait
Item #MGZ30
DescriptionFocus Block
Z-Axis Travel30 mm (Manual Adjustment)
Z-Axis AdjustmentFine: 225 µm/rev
Coarse: 40 mm/rev
Vertical Load (Max)10 lb (4.5 kg)
Mount CompatibilityaØ1.5" Posts
  • ポストは付属しません。当社では下記掲載の集光ブロック用スタンドMP1214をお勧めしています。

特長

  • 顕微鏡用手動集光ブロック
    • 移動量30 mm、粗調整と微調整が可能
    • 対物レンズ用ターレットにより、同時に5個の対物レンズを保持
    • SM1、SM2ならびに30 mmケージシステム対応のアリ溝式アダプタ付き
  • 振動を減少させるスタンドにより画質が向上
  • 業界標準の対物レンズネジ用ネジアダプタ
  • 未使用のターレットポートや対物レンズの後方開口部を塞ぐRMSネジ付きエンドキャップ

こちらのポスト取り付け可能な集光ブロックならびに集光ブロック用スタンドは、当社の幅広い光学部品、機械部品のラインナップを使用した自作のイメージングシステム構築にご利用いただけます。 ポスト取り付け可能な集光ブロックは、微調整と粗調整ノブを使用して光学系のZ軸方向に沿って30 mm移動可能で、対物レンズ5個用のターレットが内蔵されています。

振動を抑制して画像を安定化するために、当社では集光ブロック用スタンドを開発いたしました。この製品は厚みのあるブレッドボードとダンパ付きポストを組み合わせた構造で、スタンドに対する振動の継続時間と振幅幅を減少させます。

当社で取り揃えている対物レンズネジアダプタカメラとご使用いただくことで、柔軟で信頼性の高く、条件が厳しい用途においても使いやすいイメージングシステムが構築できます。

また、モジュール式の顕微鏡をお探しの方のために、当社ではDIY Cerna®顕微鏡システムを開発いたしました。このシステムにはワイドフィールド観察・撮像、落射照明、ならびに透過光イメージング用に予め構成された部品が含まれます。また当社の標準的なSMネジやケージシステムに対応しています。

自作の落射蛍光顕微鏡

当社の集光ブロックMGZ30ならびにスタンドMP1214はシンプルな落射蛍光顕微鏡の構築にご使用いただけます。フィルターセット付きのフィルターキューブDFM1(/M)を使用し、液体ライトガイドからの照明を対物レンズに入射します。試料の保持には高さ100 mmの高剛性スタンドを使用します。試料観察はCマウントカメラ(こちらの例の場合旧製品のサイエンティフィックカメラ1501M-USB)で行います。ほかにもCCDまたはCMOSカメラが使用可能です。カメラは焦点調整が可能な回転マウントSM1ZMによりシステムに組み込まれています。このシンプルな顕微鏡はほかの光源、カメラ、対物レンズ、そしてサンプルホルダに簡単に変更可能です。部品は下の表に掲載しています。

Custom Epi-Fluorescence Microscope
Click to Enlarge

顕微鏡用集光ブロックMGZ30をベースにした
自作の落射蛍光顕微鏡
Item List for Epi-Fluorescence Microscope
Item #aQty.Description
Focus Block
MGZ301Post-Mountable Manual Focus Block
MP1214112" x 14" Focus Block Stand with Included DP14A Post
SM2L101SM2 Lens Tube, 1" Long, One Retaining Ring Included
SM2T21SM2 (2.035"-40) Coupler, External Threads, 1/2" Long
SM1A21Adapter with External SM1 Threads and Internal SM2 Threads
-Up to 5Objectives with RMS or M26 x 0.706 Threadsb
Epi-Illumination
DFM11Kinematic Fluorescence Filter Cube, 30 mm Cage Compatible, 1/4"-20 Tapped Holes
ACL2520U-Ac1Aspheric Condenser Lens, Ø25 mm, f=20.1 mm, NA=0.60 ARC: 350-700 nm
SM1L20c1SM1 Lens Tube, 2.00" Thread Depth, One Retaining Ring Included
SM1RRC1Extra-Thick SM1 (1.035"-40) Threaded Retaining Ring
AD3LLGc1Ø3 mm Core Liquid Light Guide to SM1 Adapter
SM1CP21Externally SM1-Threaded End Cap
-1Ø3 mm Core Liquid Light Guideb
-1Illumination Sourceb
-1Fluorescence Filter Setb
Camera Tube
SM1A91Adapter with External C-Mount Threads and Internal SM1 Threads
SM1ZM1SM1 Zoom Housing for Ø1" Optics, Non-Rotating, 3.5 mm Travel
SM1L032SM1 Lens Tube, 0.30" Thread Depth, One Retaining Ring Included
SM2L301SM2 Lens Tube, 3" Thread Depth, One Retaining Ring Included
SM2L051SM2 Lens Tube, 1/2" Thread Depth, One Retaining Ring Included
TTL2001Infinity-Corrected Tube Lens, f = 200 mm
SM2A201Adapter with External SM2 Threads and Internal M38 x 0.5 Threads
SM1A22Adapter with External SM1 Threads and Internal SM2 Threads
-1C-Mount Camerab
Sample Holderd
LPH1001Rigid Stand Post Holder, L = 100 mm
MPP101Ø1.5" Post with 66 mm Dovetail Clamp, L = 100 mm
MPRC(/M)1Ø110 mm Recording Chamber Holder, 66 mm Dovetail
MPSH2d1Slide Holder Insertd
  • 型番が記載されている部品は顕微鏡の基本構造を構築します。その後用途に応じてほかの部品を追加することによりカスタマイズが可能です。型番が掲載されている部品すべてをカートに入れる際にはこちらのリンクをご使用ください。View Imperial Product List
    型番数量Description
    Focus Block
    MGZ301ポスト取り付け可能手動集光ブロック
    MP12141集光フォーカスブロック用スタンド、12インチ×14インチベース&ポストDP14A(インチ規格)
    SM2L101SM2レンズチューブ、ネジ深さ25.4 mm、固定リング1個付属
    SM2T21SM2カプラ、両側外ネジ付き、長さ12.7 mm
    SM1A21ネジ変換アダプタ、SM1外ネジ&SM2内ネジ
    Epi-Illumination
    DFM11キネマティック蛍光フィルターキューブ、Ø25 mm蛍光フィルタ用、30 mmケージシステム対応、右向き反射、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ACL2520U-A1Aspheric Condenser Lens, Ø25 mm, f=20.1 mm, NA=0.60 ARC: 350-700 nm
    SM1L201SM1レンズチューブ、ネジ深さ50.8 mm、固定リング1個付属
    SM1RRC1厚型固定リング、SM1ネジ付き
    AD3LLG1SM1ネジ変換アダプタ、Ø3 mm液体ライトガイド用
    SM1CP21SM1シリーズエンドキャップ、外ネジ付き
    Camera Tube
    SM1A91ネジ変換アダプタ、SM1内ネジ&Cマウント外ネジ、4.4 mmスペーサ
    SM1ZM1Ø25 mm~Ø25.4 mm (Ø1インチ)光学素子用非回転式SM1ズーム筐体、移動量3.5 mm
    SM1L032SM1レンズチューブ、ネジ深さ7.6 mm、固定リング1個付属
    SM2L301SM2レンズチューブ、ネジ深さ76.2 mm、固定リング1個付属
    SM2L051SM2レンズチューブ、ネジ深さ12.7 mm、固定リング1個付属
    TTL2001Tube Lens, f = 200 mm, ARC: 350 - 700 nm, External M38 x 0.5 Threads
    SM2A201ネジ変換アダプタ、SM2外ネジ&M38 x 0.5内ネジ
    SM1A22ネジ変換アダプタ、SM1外ネジ&SM2内ネジ
    Sample Holder
    LPH1001高剛性スタンドポストホルダ、長さ100 mm
    MPP101Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト、66 mm光学レール用クランプ付き、長さ100 mm
    MPRC1Ø110 mmレコーディングチャンバーホルダ、66 mmアリ溝式レール付き、1/4"-20タップ穴付き(インチ規格)
    MPSH21薄型スライドホルダーインサート、レコーディングチャンバーホルダ用、アルミニウム製
    , View Metric Product List
    型番数量Description
    Focus Block
    MGZ301ポスト取り付け可能手動集光ブロック
    MP12141集光フォーカスブロック用スタンド、12インチ×14インチベース&ポストDP14A(インチ規格)
    SM2L101SM2レンズチューブ、ネジ深さ25.4 mm、固定リング1個付属
    SM2T21SM2カプラ、両側外ネジ付き、長さ12.7 mm
    SM1A21ネジ変換アダプタ、SM1外ネジ&SM2内ネジ
    Epi-Illumination
    DFM11キネマティック蛍光フィルターキューブ、Ø25 mm蛍光フィルタ用、30 mmケージシステム対応、右向き反射、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ACL2520U-A1Aspheric Condenser Lens, Ø25 mm, f=20.1 mm, NA=0.60 ARC: 350-700 nm
    SM1L201SM1レンズチューブ、ネジ深さ50.8 mm、固定リング1個付属
    SM1RRC1厚型固定リング、SM1ネジ付き
    AD3LLG1SM1ネジ変換アダプタ、Ø3 mm液体ライトガイド用
    SM1CP21SM1シリーズエンドキャップ、外ネジ付き
    Camera Tube
    SM1A91ネジ変換アダプタ、SM1内ネジ&Cマウント外ネジ、4.4 mmスペーサ
    SM1ZM1Ø25 mm~Ø25.4 mm (Ø1インチ)光学素子用非回転式SM1ズーム筐体、移動量3.5 mm
    SM1L032SM1レンズチューブ、ネジ深さ7.6 mm、固定リング1個付属
    SM2L301SM2レンズチューブ、ネジ深さ76.2 mm、固定リング1個付属
    SM2L051SM2レンズチューブ、ネジ深さ12.7 mm、固定リング1個付属
    TTL2001Tube Lens, f = 200 mm, ARC: 350 - 700 nm, External M38 x 0.5 Threads
    SM2A201ネジ変換アダプタ、SM2外ネジ&M38 x 0.5内ネジ
    SM1A22ネジ変換アダプタ、SM1外ネジ&SM2内ネジ
    Sample Holder
    LPH1001高剛性スタンドポストホルダ、長さ100 mm
    MPP101Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト、66 mm光学レール用クランプ付き、長さ100 mm
    MPRC/M1Ø110 mmレコーディングチャンバーホルダ、66 mmアリ溝式レール付き、M6 x 1.0タップ穴付き(ミリ規格)
    MPSH21薄型スライドホルダーインサート、レコーディングチャンバーホルダ用、アルミニウム製
    .
  • 液体ライトガイド、照明用光源、蛍光フィルターセット、カメラ、サンプルホルダのラインナップがこの自作顕微鏡のカスタマイズにご使用いただけます。
  • 液体ライトガイドのコリメートアセンブリ(ALC2520U-A、SM1L20、AD3LLG)の代わりに当社のマウント付きLED(コリメート調整機能付きレンズチューブSM1V05に取り付けた非球面コンデンサーレンズを使用)もご使用可能です。アセンブリはレンズチューブカプラSM1T2ならびにレンズチューブSM1L03を使用してDFM1(/M)に取り付けられます。こちらをクリックすると、SM1V05を使用したコリメーターモジュールの構築方法の詳細がご覧いただけます。 
  • 右のセットアップでは、旧製品のスライドホルダMPSHを使用しています。ほかのインサートホルダやレールアームを高さ100 mmの高剛性スタンドに取付けて、用途に応じてセットアップをカスタマイズすることも可能です。

Posted Comments:
Wenhao Shao  (posted 2025-01-30 22:28:43.49)
Hello. I was studying the parts included in https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=5835. May I ask what is the part that sits directly above the dovetail adapter, which has a diameter like the dovetail adapter but larger than SM2?
cdolbashian  (posted 2025-02-03 02:51:14.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry! I have contacted you directly to assist in configuration and part selection for your home-built imaging application.
Jeonghan Lee  (posted 2022-11-13 20:36:10.85)
Hello, I have a trouble about MGZ30. I am currently using MGZ30 with several objective lenses. However, the rotating part that is combined with the objective lens is not firmly fixed when it is in place, and it is loose and easily rotates even with a slight touch. How can I fix this?
cdolbashian  (posted 2022-12-02 03:55:59.0)
Thank you for reaching out to us Jeonghan. I have reached out to you directly to view and troubleshoot the issues you seem to be having!
Erwen Li  (posted 2020-09-20 19:53:10.457)
Hello, I have two questions about the example home-built epi-fluorescence microscope based on MGZ30. 1. What will be the final magnification of the microscope if I use 10x objective lens? 2. I want to mount to damped post on a horizontal 95mm rail using a drop-on rail carriage. Will it be stable enough?
YLohia  (posted 2020-09-21 10:06:54.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. 1. The system magnification is dependent on the magnification spec of the objective lens and the focal length of the tube lens that your objective is specifically designed for. The tube lens in the example setup shown here has a focal length of 200 mm. Please see our "Magnification & FOV" tutorial on this page for more information: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=10764. 2. This will make the system quite top-heavy and the performance will depend on the level of vibrations coming from your environment, as well as the exposure time setting of the camera. We strongly recommend using the extra thick breadboard in this case for stability.
rainog  (posted 2017-04-18 08:29:34.687)
Hello, Regarding MGZ30: I want to use it in an inverted microscope. I am wondering about the stability. What will be the vertical mechanical drift? Thank you!
tfrisch  (posted 2017-04-28 03:39:34.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly about your inverted scope application.
hsieh-fu.tsai  (posted 2016-12-08 23:43:22.453)
Hello, Regarding MGZ30, can it be mounted in reverse? I want to build an inverted microscope and i wonder if MGZ30 can be used? Thank you
tfrisch  (posted 2016-12-16 10:32:02.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. MGZ30 can be mounted in an inverted orientation, yes.
dkleckner  (posted 2015-06-09 12:07:00.803)
Is it possible to use the focus blocks in an inverted position? If so is the load reduced?
besembeson  (posted 2015-09-03 01:10:33.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: Yes this is possible. However, because of the high gear ratio, its repeatability could be reduced and and backlash increased in the inverted position.
user  (posted 2014-02-18 13:45:04.88)
I hope the T-SCOPE has a illumination port.
besembeson  (posted 2014-02-28 03:53:28.0)
Response from Bweh E. at Thorlabs. This only has a viewport for the camera but has no illumination port. The sample area is typically illuminated from the side.
user  (posted 2013-12-13 06:14:06.537)
Why no software for the motorized T-scope?
jlow  (posted 2013-12-19 12:53:20.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: We can send you the software package. Since you did not leave any contact information, can you contact us at imagingsales@thorlabs.com to obtain the software please? Thanks.
cbrideau  (posted 2013-08-15 18:48:42.557)
Would it be possible to replace the 1.5" post clamp with something design to mate to the XT95 rail system? A drawback to the round post is the whole head is susceptible to rotating around the post, whereas the square XT95 would prevent this.
cdaly  (posted 2013-08-22 10:21:00.0)
Response from Chris at Thorlabs: Thank you for using our feedback tool. I agree that this would be a nice feature to eliminate any unwanted rotation when adjusting the z-axis. I will discuss your suggestion with our department responsible for producing these.
martin.vogel  (posted 2013-07-26 10:51:55.65)
Hello, can I control the MGZ30-MOT also from custom software, e.g. via DLL calls or commands sent to the device? Thank you!
tcohen  (posted 2013-08-01 10:15:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: Thank you for contacting us. There is a SDK and a provided standalone GUI available for this unit. An engineer will contact you to discuss this further.
user  (posted 2013-04-23 12:38:10.993)
is the MP1214 stand available in metric (with M6 tapped holes)?
tcohen  (posted 2013-04-25 15:24:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: Thank you for your inquiry. Although we do have metric breadboards (http://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=159) we don’t currently have a metric equivalent to this part. I notice that you didn’t leave any contact information. If you would like to discuss a quote for this part, please contact us at techsupport@thorlabs.com.

ポスト取付け可能集光ブロック

Dovetail Adapter
Click for Details

アリ溝式アダプタ
Five-Objective Turret
Click to Enlarge

対物レンズ5個用ターレット
Fine and Coarse Adjustment Knobs
Click to Enlarge

調整ノブ
  • 移動量が30 mmで粗調整と微調整が可能
  • M26 x 36 TPI(M26 x 0.706)の付いた対物レンズ5個用ターレットが付属
  • RMSネジ付き対物レンズ用アダプタ5個付き

ポスト取付け可能集光ブロックMGZ30は、自作のイメージングシステムのZ軸に沿って対物レンズを配置します。移動量は30 mmで、粗調整用と微調整用のノブがあり(右図参照)、当社のØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストに取り付けられます。なお、こちらにはポストやベースが付属しませんのでご注意ください。当社では集光ブロック用スタンドMP1214をご用意しております(下記参照)。

この集光ブロックには、M26 x 36 TPI(M26 x 0.706)ネジ付きの対物レンズ5個用ターレットが内蔵されています(右の写真をご参照ください)。RMSネジ付きの対物レンズを直接取り付けることができるようアダプタRMSA7も5個付属します。一般によく使用されるM25 x 0.7ネジやSM1ネジへの変換アダプタは下記に掲載しておりますが、ほかにも多数のアダプタをご用意しております。

MGZ30にはアリ溝式アダプタ(右上の写真参照)が付属します。このアリ溝式アダプタは、レンズターレットの上に位置し、30 mmケージシステムSM1ネジ付き部品、SM2ネジ付き部品を直接取り付けることができます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
MGZ30 Support Documentation
MGZ30ポスト取り付け可能手動集光ブロック
¥443,028
7-10 Days

集光ブロック用スタンド

  • サイドグリップ付きのブレッドボードは12インチx14インチ(305 mm x 356 mm)、厚さ3/4インチ(19 mm)
  • ダンパ付きポストにより振動が抑制され安定性が向上
  • 当社の顕微鏡ステージが取り付けられるように1/4"-20(インチ規格)のタップ穴パターン付き

集光ブロック用スタンドMP1214は、厚さ3/4インチ(19 mm)のブレッドボードとØ1.5インチダンパ付きポストによって構成されています。ブレッドボードはサイズが12インチx14インチ(305 mm x 356 mm)で、当社の標準のブレッドボードと比較して50%厚く、持ち運び用にサイドグリップが付いています。取付け面には1/4"-20(インチ規格)のネジ穴パターンが加工されているため、当社の顕微鏡ステージに適合します。このアセンブリは、その安定性および振動軽減機能により、画像品質の劣化を防ぐことができます。集光ブロックMGZ30は、長さ14インチのポストDP14Aの任意の高さに取り付けられます。

また、ブレッドボードダンパ付きポストは個別の製品としてもご用意しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
MP1214 Support Documentation
MP1214集光フォーカスブロック用スタンド、12インチ×14インチベース&ポストDP14A(インチ規格)
¥115,238
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
DP14A Support Documentation
DP14AØ1.5インチダンパ付きポスト、長さ14インチ(インチ規格)
¥38,885
7-10 Days

ネジ付き対物レンズ用M26アダプタ

Item #External ThreadsInternal Threads
RMSA7M26 x 36 TPIRMS (0.800"-36)
M25A1M26 x 36 TPIM25 x 0.75
SM1A28M26 x 36 TPISM1 (1.035"-40)

こちらのネジアダプタは、上記のポスト取付け可能集光ブロックMGZ30のM26 x 36 TPI (M26 x 0.706)ネジを一般的なネジ規格に変換し、様々な対物レンズが取り付け可能となります。 これらのアダプタに、当社の様々なネジアダプタを組み合わせると、さらに他のネジ規格への変換も可能になります。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
RMSA7 Support Documentation
RMSA7RMS 内ネジ&M26 x 0.706外ネジ付きアダプタ
¥3,552
Today
M25A1 Support Documentation
M25A1ネジ変換アダプタ、M25 x 0.75内ネジ&M26 x 0.706外ネジ
¥4,525
Today
SM1A28 Support Documentation
SM1A28Customer Inspired! ネジ変換アダプタ、SM1内ネジ&M26 x 0.706外ネジ
¥3,347
Today

RMSネジ付きキャップ

Objective Lens Turret Protected by RMSCP2 Dust Cap
Click to Enlarge

Figure 603B  RMSCP2は倒立顕微鏡のターレットのレンズポートを保護
Microscope Objective Covered by RMSCP1 Dust Cap
Click to Enlarge

Figure 603A  RMSCP1は対物レンズ用カバー
  • RMSCP1: RMS内ネジ付きキャップ、顕微鏡対物レンズ用
  • RMSCP2: RMS外ネジ付きキャップ、対物レンズターレットのポート用

こちらのRMSネジ付きキャップは、顕微鏡対物レンズや対物レンズターレットのレンズポートなど、RMSネジ付き部品の保護用に設計されています。 RMSCP1にはRMS内ネジが付いているので、標準のRMSネジ付き顕微鏡対物レンズにお使いいただけます。 また、RMSCP2にはRMS外ネジが付いているので、使用しない対物レンズ用ポートのカバーとしてお使いいただけます(Figure 603Bをご参照ください)。 どちらもアルマイト加工アルミニウム製で、手でしっかりと締め付けられるように縁には滑り止め用の刻み目が付いています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
RMSCP2 Support Documentation
RMSCP2RMS外ネジ付きキャップ、対物レンズポート用
¥2,769
Today
RMSCP1 Support Documentation
RMSCP1RMS内ネジ付きキャップ、顕微鏡対物レンズ用
¥2,769
Today