RMSネジ付き変換アダプター


  • Integrate RMS-Threaded Components with
    Other Industry Standard Threads
  • Adapters Available with Either Internal or External RMS Threads

RMSA6

External RMS Threads
and Internal C-Mount Threads

RMSA1

External M25 x 0.75 Threads
and Internal RMS Threads

M32RMSS

External M32 x 0.75 Threads
and Internal RMS Threads

RMS-Threaded Objective Mounted in Our
30 mm Cage System Using SM1A3 Adapter

Related Items


Please Wait

Interactive Selection Guide

RMSネジ付き変換アダプタ

このページでは、当社のRMSネジ付きのネジ変換アダプタの全製品をご紹介しています。アダプタは、内ネジおよび外ネジが付いたタイプ、および内ネジが2つ付いたタイプをご用意しています。

顕微鏡対物レンズに使用する際は、真鍮製の顕微鏡対物レンズ用ネジアダプタの使用をお勧めします。 こちらのアダプタには縁が付いているので、顕微鏡対物レンズをマウントに深くねじ込み過ぎるのを防ぎます。また、真鍮はアルミニウムよりも固いため、対物レンズのネジに対する応力もかかりにくく損傷を防ぐことができます。

RMSネジ付き変換アダプタは、当社の光学部品用ネジ付きアダプタのラインナップの一部です。全ラインナップは、ネジ変換アダプタのセレクションガイドをご参照ください。

Adapters with External RMS and Internal Industry-Standard Threads
Item #Typical ApplicationExternal ThreadsInternal Threads
SM05RMSinfoCreate Objective from SM05 Lens TubeRMS (0.800"-36)SM05 (0.535"-40)
RMSA2
info
Integrate M25 x 0.75 Objective with
RMS Mount
RMS (0.800"-36)M25 x 0.75
RMSA6
info
Integrate Camera Lens to MicroscopeRMS (0.800"-36)C-Mount (1.00"-32)
SM1A4
info
Create Objective from
SM1 Lens Tube
RMS (0.800"-36)SM1 (1.035"-40)
SM1A4TSa
info
Create Objective from
SM1 Lens Tube
RMS (0.800"-36)SM1 (1.035"-40)
SM1BC
info
Create Objective from
SM1 Lens Tube
RMS (0.800"-36)SM1 (1.035"-40)
RMSW26S
info
Integrate W26 x 0.706 Objective with RMS MountRMS (0.800"-36)W26 x 0.706b
RMSA4
info
Integrate M27 x 0.75 Objective with RMS MountRMS (0.800"-36)M27 x 0.75
RMSA10
info
Attach M32 x 0.75 Objective to RMS MountRMS (0.800"-36)M32 x 0.75
RMSA12
info
Integrate M62 x 0.75 System with RMS MountRMS (0.800"-36)M62 x 0.75
  • 低熱伝導性アダプタ。詳細は「断熱性」タブをご参照ください。
  • W26ネジ付き対物レンズはM26ネジ付き対物レンズと呼ばれることもありますが、対物レンズがISO 9345:2019またはJIS B 7141:2012の規格に準じていれば、当社のW26アダプタにも取付け可能です。
Adapters with Internal RMS and External Industry-Standard Threads
Item #Typical ApplicationExternal ThreadsInternal Threads
RMSA1
info
Mount RMS Objective in M25 x 0.75 MountM25 x 0.75RMS (0.800"-36)
RMSA5
info
Mount RMS Objective to CameraC-Mount (1.00"-32)RMS (0.800"-36)
SM1A3
info
Mount RMS Objective to SM1 Lens TubeSM1 (1.035"-40)RMS (0.800"-36)
SM1A3TSa
info
Mount RMS Objective to SM1 Lens TubeSM1 (1.035"-40)RMS (0.800"-36)
RMSA7
info
Integrate RMS Objective with M26 x 0.706 MountM26 x 0.706 (36 TPI)RMS (0.800"-36)
RMSA3
info
Mount RMS Objective in M27 x 0.75 MountM27 x 0.75RMS (0.800"-36)
RMSA9
info
Attach RMS Objective to M32 x 0.75 MountM32 x 0.75RMS (0.800"-36)
M32RMSSb
info
Attach RMS Objective to M32 x 0.75 MountM32 x 0.75RMS (0.800"-36)
RMSA8
info
Mount RMS Microscope Objective to SLR Camera Using M42 x 1.0 to SLR Bayonet Mount AdapterM42 x 1.0RMS (0.800"-36)
SM2A32
info
Integrate RMS Objective
into SM2 Lens Tube
SM2 (2.035"-40)RMS (0.800"-36)
  • 低熱伝導性アダプタ。詳細は「断熱性」タブをご参照ください。
  • こちらの真鍮製のアダプタには、顕微鏡のレボルバ(対物ホルダ)にアダプタや対物レンズをねじ込む際の締め過ぎを防ぐフランジが付いています。真鍮はアルミニウムよりも固いのでネジの応力は低減されます。
Adapter with Internal RMS and Internal Industry-Standard Threads
Item #Typical ApplicationInternal ThreadsInternal Threads
RMSA11
info
Mount RMS Objective in an
M62 x 0.75 System
M62 x 0.75RMS (0.800"-36)

ネジ仕様

下記はネジの概要についての説明です。仕様や寸法の詳細については、市販のMachinery's Handbook等をご参照ください。

ネジ山の名称
ネジ山は頂点(crest)、斜面(flank)、谷(root)の3つが繰り返されることで構成されています(右図参照)。特殊な場合を除き、ネジ山は、頂点または谷の中心に垂直な線を描いたとき、両側が対称的で、同じ角度で傾斜しています。隣り合うネジ山の間の距離はネジピッチと呼ばれます。フランク角とは、ネジ軸に対して垂直な線と斜面がなす角度と定義します。別途特記のない限り、ネジ山の斜面角度は30°なので、斜面と斜面の間の角度は合計で60°となります。それぞれの名称は右の図で示されています。

ネジの外径はネジ山の頂点の径、内径はネジの谷の径となります。ほとんどのネジでは頂点や谷の先端が鋭点ではないため、外径や内径の定義には頂点や谷を丸めた値が含まれています。ピッチ径は、外径と内径のおおよその中間値となります。 

Thread Form
Thread Formはネジの特長を定義しています。世界の多くで使用されているのはISOミリネジで、国際単位系で測定されています。またアメリカではインチ単位で測定されたユニファイネジが一般的です。ユニファイネジには様々な形状がありますが、UN規格は谷の輪郭が平ら、UNR規格では丸くなります。UNやUNRに文字を追加することによりネジ山の形状が詳細に説明されます。例えば谷の輪郭が平ら(UN規格)で極細目(extremely fine)のネジはUNEFネジとなります。またユニファイネジ規格で特殊なネジはUNSネジとなります。 

Thread Series
ほとんどのネジはThread Seriesで識別されます。Thread Seriesは外径とネジ山の密度で示されます。ネジ山の密度はミリネジではネジピッチ、ユニファイネジではThreads per Inch(TPI)で規定されています。ユニファイネジの場合、1/4"-20キャップスクリュのバレルは直径が1/4インチ、ピッチは20 TPIと表されます。ミリ規格のM4 x 0.7キャップスクリュのバレルは直径が4 mm、ピッチが0.7 mmです。M4 x 0.7はよくM4に省略されています。 

Unified Thread Class Tolerancing
LocationLooseOptimalStrict
Internal1B2B3B
External1A2A3A
Metric Thread Tolerance Positions
LocationLooseOptimalStrict
Internal-GH
Externale or fgh
Metric Thread Tolerance Grades
DimensionLocationTolerance Gradesa
Minor DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
Major DiameterExternal4, 6, 8
Pitch DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
External3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • 公差等級が上がると公差が大きくなります。通常の長さのはめあいでは下線が引いてある等級が使用されます。

Thread Class
ネジ山の公差と許容差は、ネジのクラス(thread class)によって示されます。ユニファイネジは英数字で識別されます。数字は1から3まであり、大きいほど公差が厳しくなります。また、Aは外ネジ、Bは内ネジを示しています。

ミリネジは、数字の3から9までの公差等級と、eからhまでの公差位置で公差が決まります。等級がそのまま公差の度合を示しており、数字が小さいほど公差が厳しくなります。位置はピッチ径からの公差の距離を示しています。またアルファベットの大文字は内ネジ、小文字は外ネジです。 

Machinery's Handbook, 29th Edition, p. 1885より(和訳):「公差域クラスは、最初にピッチ径の等級と位置が記述され、次に外ネジの場合は外径のの等級と位置、内ネジの場合は内径の等級と位置が記述されます。よって外ネジの場合は4g6g、内ネジの場合5H6Hというような表記となります。2つの等級と位置が同じの場合は、繰り返す必要がないため、4g4gの場合は4g、5H5Hの場合は5Hとなります。」

当社のSMシリーズ規格
SMシリーズ規格は、当社のレンズチューブやケージシステム部品に使用されています。下表はご用途に合ったコンポーネントを機械加工する際にご参照ください。多くのSMシリーズネジ規格は特殊ネジ(UNSネジ)で、側面角度は30°、ネジクラスは2A および2Bになっております。ただしSM30シリーズネジはミリネジで、側面角度は30°、公差は6H/6gです。当社ではCマウントやRMSネジ付きの製品もご用意しております。ネジ規格は下記をご覧ください。なお、他社製品は公差が下記ネジと異なる場合がありますのでご注意ください。こちらに掲載されていないネジの規格については当社までお問い合わせください。 

SM05 Threading: Ø1/2" Lens Tubes, 16 mm Cage Systems
External Thread, 0.535"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 0.535"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.5340"Min Major Diameter0.5350"
Min Major Diameter0.5289"Min Pitch Diameter0.5188"
Max Pitch Diameter0.5178"Max Pitch Diameter0.5230"
Min Pitch Diameter0.5146"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.508"
Max Minor Diameter0.5069"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.514"
RMS Threading: Objective, Scan, and Tube Lenses
External Thread, 0.800"-36.0 UNS-2AInternal Thread, 0.800"-36.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.7989"Min Major Diameter0.8000"
Min Major Diameter0.7934"Min Pitch Diameter0.7820"
Max Pitch Diameter0.7809"Max Pitch Diameter0.7866"
Min Pitch Diameter0.7774"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.770"
Max Minor Diameter0.7688"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.777"
C-Mount Threading: Machine Vision Lenses, CCD/CMOS Cameras
External Thread, 1.000"-32.0 UN-2AInternal Thread, 1.000"-32.0 UN-2B
Max Major Diameter0.9989"Min Major Diameter1.0000"
Min Major Diameter0.9929"Min Pitch Diameter0.9797"
Max Pitch Diameter0.9786"Max Pitch Diameter0.9846"
Min Pitch Diameter0.9748"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.966"
Max Minor Diameter0.9651"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.974"
SM1 Threading: Ø1" Lens Tubes, 30 mm Cage Systems
External Thread, 1.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 1.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter1.0339"Min Major Diameter1.0350"
Min Major Diameter1.0288"Min Pitch Diameter1.0188"
Max Pitch Diameter1.0177"Max Pitch Diameter1.0234"
Min Pitch Diameter1.0142"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.008"
Max Minor Diameter1.0068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.014"
SM30 Threading: Ø30 mm Lens Tubes
External Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6gInternal Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6g
Max Major Diameter30.480 mmMin Major Diameter30.500 mm
Min Major Diameter30.371 mmMin Pitch Diameter30.175 mm
Max Pitch Diameter30.155 mmMax Pitch Diameter30.302 mm
Min Pitch Diameter30.059 mmMin Minor Diameter (and 83.3% of Thread)29.959 mm
Max Minor Diameter29.938 mmMax Minor Diameter (and 64.9% of Thread)30.094 mm
SM1.5 Threading: Ø1.5" Lens Tubes
External Thread, 1.535"-40 UNS-2AInternal Thread, 1.535"-40 UNS-2B
Max Major Diameter1.5339"Min Major Diameter1.535"
Min Major Diameter1.5288"Min Pitch Diameter1.5188"
Max Pitch Diameter1.5177"Max Pitch Diameter1.5236"
Min Pitch Diameter1.5140"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.508"
Max Minor Diameter1.5068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.514"
SM2 Threading: Ø2" Lens Tubes, 60 mm Cage Systems
External Thread, 2.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 2.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter2.0338"Min Major Diameter2.0350"
Min Major Diameter2.0287"Min Pitch Diameter2.0188"
Max Pitch Diameter2.0176"Max Pitch Diameter2.0239"
Min Pitch Diameter2.0137"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)2.008"
Max Minor Diameter2.0067"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)2.014"
SM3 Threading: Ø3" Lens Tubes
External Thread, 3.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 3.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter3.0337"Min Major Diameter3.0350"
Min Major Diameter3.0286"Min Pitch Diameter3.0188"
Max Pitch Diameter3.0175"Max Pitch Diameter3.0242"
Min Pitch Diameter3.0133"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)3.008"
Max Minor Diameter3.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)3.014"
SM4 Threading: Ø4" Lens Tubes
External Thread, 4.035"-40 UNS-2AInternal Thread, 4.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter4.0337"Min Major Diameter4.0350"
Min Major Diameter4.0286"Min Pitch Diameter4.0188"
Max Pitch Diameter4.0175"Max Pitch Diameter4.0245"
Min Pitch Diameter4.0131"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)4.008"
Max Minor Diameter4.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)4.014"
Legend
 ReflectanceHeated SM1 Lens Tube with Aluminum Adapter ReflectanceHeated SM1 Lens Tube with Delrin Adapter
 ReflectanceUnheated SM1 Lens Tube with Aluminum Adapter ReflectanceUnheated SM1 Lens Tube with Delrin Adapter

断熱性検証

ページ下部に掲載されている低熱伝導性アダプタ(SM1A4TS、SM1A9TS、SM1A3TSならびにSM1A10TS)の断熱性を従来のアルミニウム製アダプタと比較する実験を行いました。 実験では、アルミニウム製アダプタと低熱伝導性の黒色Delrin®*製アダプタを使用して、それぞれ2本のレンズチューブを接続させました。 それからレンズチューブの外面に取り付けた箔状発熱素子でレンズチューブを外部から60 oCまで加熱しました。

加熱と同時に各システムの加熱されているレンズチューブならびに加熱されていないレンズチューブのそれぞれの温度を30秒毎に記録しました。 測定結果は右のプロット図に示されています。 グラフにより、2本のレンズチューブを接続する際に低熱伝導性アダプタを使用した方が、アルミニウム製アダプタよりも熱伝導がはるかに低いことが分かります。

*DelrinはDuPont Polymers社の登録商標です。

Selection Guide for Thermally Insulating Adapters
Item #Adapter ProfileExternal ThreadsInternal Threads
SM1A4TSiconRMS (0.800"-36)SM1 (1.035"-40)
SM1A9TSiconC-Mount (1.00"-32)SM1 (1.035"-40)
SM1A3TSiconSM1 (1.035"-40)RMS (0.800"-36)
SM1A10TSiconSM1 (1.035"-40)C-Mount (1.00"-32)

Posted Comments:
johsieh1  (posted 2014-08-22 13:44:26.63)
Hi, I recently received the objective adapter RMSA3 and tried it on our microscope. It does what it supposed to do, mounting a RMS-treaded objective to a M27-treaded microscope turret. However, as the M27 is wider than RMS in size, the objective will not stop at certain depth but continue to advance (until falling off the tread) inside the turret. The objective could not be locked; it was slightly loose in fitting and would move by touch, which makes the center alignment between objectives impossible. I wonder if you would have any adapter that has a thread-locking function at the M27 side that would only go in at a fixed distance? (e.g. join a flat washer on one side of the adapter) Thank you. Jo Hsieh johsieh1@gmail.com
cdaly  (posted 2014-08-26 09:35:27.0)
Response from Chris at Thorlabs: At the moment, we do not have an M27 to RMS adapter with a shoulder to prevent it from threading too deep, but it is possible to achieve this by using two adapters, SM1A18(M27x0.75 to SM1)and SM1A3(SM1 to RMS).
Back to Top

ネジ変換アダプタ、RMS外ネジ&標準規格の内ネジ

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM05RMS Support Documentation
SM05RMSネジ変換アダプタ、SM05内ネジ&RMS外ネジ
¥2,458
Today
RMSA2 Support Documentation
RMSA2Customer Inspired! ネジ変換アダプタ、RMS外ネジ&M25x0.75内ネジ
¥3,662
Today
SM1A4 Support Documentation
SM1A4ネジ変換アダプタ、SM1内ネジ&RMS外ネジ
¥3,584
Today
SM1A4TS Support Documentation
SM1A4TSCustomer Inspired! ネジ変換アダプタ、SM1内ネジ&RMS外ネジ、低熱伝導性
¥3,551
Today
RMSW26S Support Documentation
RMSW26SNEW!顕微鏡用真鍮製アダプタ、RMS外ネジ&W26 x 0.706内ネジ
¥4,110
7-10 Days
RMSA4 Support Documentation
RMSA4Customer Inspired! ネジ変換アダプタ、RMS外ネジ&M27x0.75内ネジ
¥3,499
Today
SM1BC Support Documentation
SM1BCネジ変換アダプタ、延長型、SM1内ネジ&RMS外ネジ
¥6,347
Today
RMSA10 Support Documentation
RMSA10Customer Inspired! ネジ変換アダプタ、RMS外ネジ&M32 x 0.75内ネジ
¥3,662
Today
RMSA12 Support Documentation
RMSA12Customer Inspired! ネジ変換アダプタ、RMS外ネジ&M62 x 0.75内ネジ
¥4,148
7-10 Days
Back to Top

ネジ変換アダプタ、RMS内ネジ&標準規格の外ネジ

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
RMSA1 Support Documentation
RMSA1Customer Inspired! ネジ変換アダプタ、RMS内ネジ&M25x0.75外ネジ
¥3,156
Today
SM1A3 Support Documentation
SM1A3ネジ変換アダプタ、SM1外ネジ&RMS内ネジ
¥2,715
Today
SM1A3TS Support Documentation
SM1A3TSCustomer Inspired! ネジ変換アダプタ、SM1外ネジ&RMS内ネジ、低熱伝導性
¥3,551
Today
RMSA3 Support Documentation
RMSA3Customer Inspired! ネジ変換アダプタ、RMS内ネジ&M27x0.75外ネジ
¥3,499
Today
RMSA9 Support Documentation
RMSA9Customer Inspired! ネジ変換アダプタ、RMS内ネジ&M32 x 0.75外ネジ
¥3,662
7-10 Days
M32RMSS Support Documentation
M32RMSSCustomer Inspired! 真鍮製顕微鏡アダプタ、M32 x 0.75外ネジ&RMS内ネジ
¥3,810
Today
RMSA8 Support Documentation
RMSA8Customer Inspired! ネジ変換アダプタ、RMS内ネジ&M42 x 1.0外ネジ
¥3,320
7-10 Days
SM2A32 Support Documentation
SM2A32ネジ変換アダプタ、SM2外ネジ&RMS内ネジ
¥4,148
Today
Back to Top

ネジ変換アダプタ、RMS内ネジ&標準規格の内ネジ

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
RMSA11 Support Documentation
RMSA11Customer Inspired! ネジ変換アダプタ、RMS内ネジ&M62 x 0.75内ネジ
¥4,148
7-10 Days