SM05簡単脱着式ケージマウント、16 mmケージシステム用


  • Spring Loaded Dovetail Clamping Mechanism
  • Mounts Ø1/2" (Ø12.7 mm) Optics Up to 0.12" (3 mm) Thick
  • Easy Insertion/Removal from a Cage Structure

Application Idea

QRC05A

QRC05A Quick-Release Mount
Shown within a 16 mm Cage System

Related Items


Please Wait
Alternative Size Options
16 mm Quick-Release Cage Mounts
30 mm Quick-Release Cage Mounts
60 mm Quick-Release Cage Mounts

特長

  • 16 mmケージシステムに対応
  • 独自のダブテールにより着脱がスムーズ
  • 片手で光学素子の取外しや位置変更が可能
  • 厚さ3 mmまでのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子に対応
  • 当社のSM05シリーズ部品に対応するSM05内ネジ付き

ケージマウントQRC05Aには独自のバネ式ダブテールが装備されていて、ケージロッドに取り付けて位置決めすることができます。カップ状のアクチュエーターレバーで、ダブテールを締めつけることで、ダブテール機構はケージロッドから外れ、マウントの位置変えやケージアセンブリからの取り外しを素早く行うことが可能です。片手で操作できるので、クランプ機構を作動させるためのツールは不要です。

ケージシステムの互換性: 当社ではそれぞれØ12.7 mm(1/2インチ)、Ø25.4 mm(1インチ)、Ø50.8 mm(2インチ)光学部品用に設計された16 mm30 mm60 mmケージシステムをご用意しています。このページに掲載されている部品は、Ø4 mmのSRケージロッドを使って当社の16 mmケージシステムに取付け可能です。

ケージシステムの概要

当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。

16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格

当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(Figure 14A参照)。 16 mmのケージシステム30 mmのケージシステム60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。

標準ネジ規格

ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。


Figure 14A  ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements
Cage System16 mm30 mm60 mm
Thread SeriesSM05SM1SM2
Rod to Rod Spacing16 mm (0.63")30 mm (1.18")60 mm (2.36")
Total Length25 mm (0.98")41 mm (1.60")71.1 mm (2.80")
ケージシステム部品
ケージロッド16 mmロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。
30 mm
60 mm
ケージプレート16 mmケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。
30 mm
60 mm
光学素子用マウント16 mm当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。
30 mm
60 mm
ケージキューブ16 mmケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。
30 mm
60 mm
交換用止めネジ(セットスクリュ)交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013SS4B025SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5SS4MS4)にご用意しております。
ポストおよびブレッドボード取付け用部品ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。
ケージシステム変換アダプタケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。
特殊部品当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイールHeNeレーザーマウントFiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。

Posted Comments:
No Comments Posted


+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
QRC05A Support Documentation
QRC05ASM05ネジ付き簡単脱着式ケージマウント、16 mmケージシステム用
¥10,667
7-10 Days