組み込み用3W半導体レーザー温度コントローラ


  • High Precision Temperature Control
  • Provides 3 W of Power, Current Limited to 1 A
  • Interface Cables Included

TCM1000T

Includes Connector Wires

Related Items


Please Wait
Table 1.1  Key Specifications
TEC Current RangeMax Output PowerCompliance
Voltage
Input PowerStability
-1 A to 1 A3 W>3 V+5 VDCa±0.1 °Cb
  • 電流入力最大値 1.25 A
  • 24時間、固定温度において

特長

  • 高精度温度制御
  • 電力は3Wを供給、電流のリミットは1 A
  • インターフェイスケーブル付属
  • 組み込み用プラグインタイプもあり

TECコントローラーモジュール TCM1000Tは、熱電クーラ(TEC)への電流を制御して、装置の温度を一定に保ちます。一般的には冷却板上に設置した半導体レーザの温度コントロールに用います。 TCM1000Tは、PIコントローラです。詳細はPIDチュートリアル」タブをご覧ください。

Table 1.2  PI Gain Specifications
Control TypeKpKi
PI0.45 Ku1.2 Kp/Pu

温度コントローラTCM1000Tは、最大3 Wの冷却力で正確な温度コントロールを行います。この組み込み用コントローラは、特定の装置を制御する際に最大の性能を発揮できるようPI設定に対応しています。利得レベルを比例&積分利得が適当なレベルとなるように設定にすることで、素早い応答と安定した制御ができます。適切なレベルの利得設定には、Ziegler-NicholsのPIDチューニング法を用いるのが最も簡単です。 まず、積分利得を0に設定し、次に比例利得を回路が発振し始めるまで上げます。この利得レベルはKuで表されます。この発振の周期はPuです。 PI回路の利得はTable 1.2に示しています(詳細は「PIDチュートリアル」タブをご覧ください)。

当社では組み込み用TECコントローラ、SMTパッケージもご用意しております。

ジャンパ接続

TCM1000T

JP1 (緑色で表示)

InputWire ColorDescription
JP1-1GreenTEC (+)
JP1-2BlueTEC (-)
JP1-3WhiteThermistor In
JP1-4BlackThermistor Out (Common)

JP2 (赤色で表示)

InputWire ColorDescription
JP2-1Red+5 V Power
JP2-2Black+5 V Return (Common)

JP3 (青色で表示)

InputWire ColorDescription
JP3-1BrownRelay1 N.O.
JP3-2RedRelay1 COM
JP3-3OrangeRelay1 N.C.
JP3-4BlackMonitor Ground
JP3-5GreenMonitor TSET
JP3-6BlueMonitor TACT

PIDの基礎

PID回路は制御ループフィードバックコントローラとしてよく用いられており、さまざまなサーボ回路として広く使われています。 PIDとは、それぞれ比例(Proportional)、積分(Integral)、微分(Derivative)の頭文字で、PID回路の3つの制御設定を表しています。 サーボ回路の役割は、システムを長時間所定値(目標値)に保持することです。 PID回路は、出力を目標値に保持するため、主に目標値と出力値の差をエラー信号として発生させることにより、システムをアクティブ制御しています。 3つの制御は、時間依存型エラー信号に関連しています; 端的に言うと、次のように考えることができます。 比例は出力値のエラー、積分は過去の累積エラー、微分はエラーの予測によっています。 各制御の結果は、その後回路の電流を調整する加重和にフィードされます(u(t))。 この出力は制御デバイスへ送られ、その値は回路へとフィードバックされ、回路の出力を目標値に到達させ保持するようアクティブ安定化の処理が行われます。 以下のFigure 101Aは、PID回路の動作を簡略化したものです。 システム要求や要件によって、サーボ回路に1つもしくは複数の制御を使用することができます(例: P、I、PI、PD、PID)。

PID DiagramFigure 101A  PID制御のブロック線図

PID回路の適正な制御設定によって、最小限のオーバーシュート(目標値超過)とリンギング(目標値振動)で、素早い応答速度を実現できます。 ここで半導体レーザの温度安定化に用いられる温度サーボを例にとってみましょう。 PID回路は、最終的には熱電冷却素子(TEC)への電流を自動制御します(多くの場合FET回路上のゲート電圧の制御を通して行われます)。 この例では、電流は操作変数(MV)とします。 サーミスタは半導体レーザの温度モニタとして用いられ、サーミスタにかかる電圧を処理変数(PV)とします。 目標値(SP)の電圧は指定の温度に対応して設定します。 エラー信号e(t)は、SPとPVの差分を表します。 PIDコントローラはエラー信号を発生し、目標値に到達するようMVを変更させます。 例えばもし、e(t)の状態が半導体レーザの過熱を示せば、回路はTECを通してさらに電流を流すよう促します(比例制御)。 比例制御はe(t)に比例するので、半導体レーザを十分な速度で冷却できないかもしれません。 その場合、累積エラーから判断し、目標値へ到達させようと出力を調整し、回路はTECを介してさらに電流量を増加させます(積分制御)。 SPに到達すると(e(t)が0に近づくと)、回路はSPに達するのを見越してTECを通して電流を減少させます(微分制御)。

PID回路は適切な制御を保証するものではないことにご注意ください。 不適切なPID制御の設定は、回路を著しく振動させたり、制御の不安定を引き起こす可能性があります。 正しい動作は、PIDの適正な調整によって得られます。

PID理論

PID制御回路u(t)の出力を得る方程式は以下となります。

Equation 1

Kp= 比例利得
Ki = 積分利得
Kd =微分利得
e(t)=SP-PV(t)

ここから制御ユニットは数学的定義によって定義づけることができ、個々の制御についてもう少し詳しく考察することができます。 比例制御は、エラー信号に比例します。これは、回路が発生させたエラー信号に対する直接的な応答です。

Equation 2

より大きな比例利得は、より大きな変化をエラーへの応答にもたらし、コントローラがシステムの変化に応答できる速度に影響を与えます。 比例利得の値が高いと回路の応答を素早く行えますが、あまりに高い場合は、SP値に対して振動を引き起こしてしまいます。 値が低すぎる場合は、回路はシステム変更への応答性が悪くなります。

積分制御は、比例利得よりさらに1段階ステップが進み、エラー信号の大きさだけでなく、エラーの期間にも比例しています。

Equation 3

積分制御は、比例制御のみによる定常誤差を除去するとともに、回路の応答速度向上に非常に高い効果をもたらします。 積分制御は、未修正の過去のエラーを合計し、エラーにKiを乗算することで、積分応答を出します。 従ってわずかな継続エラーに対しても、大規模な集積積分応答を実現することが可能です。 しかしながら、積分制御の高速応答に起因して、高い利得値による目標値の著しい超過が生じ、振動と不安定性を引き起こします。 低すぎる場合、回路のシステム変更への応答速度が著しく低下します。

微分制御は、比例制御および積分制御から予測される目標値超過とリンギングを低減させます。 回路が時間の経過とともにどう変化しているか(エラー信号の微分から判断)素早く決定し、Kdを乗算することで微分応答を出します。

Equation 4

比例や積分制御と異なり、微分制御は回路の応答を減速させます。 そのため、積分制御や比例制御によって引き起こされた振動を抑制したり、超過を部分的に補うことができます。 高い利得値は回路の応答性にかなりの減速を生じさせ、ノイズや高周波振動が発生しやすくなります(回路が迅速に応答するには低速すぎるため)。 低すぎると、回路はSP値を超過する傾向にあります。しかしながら、SP値を著しく超過するケースは避けなければならず、そのためより高い微分利得(より低い比例利得とともに)が用いられます。 Table 101Bは、個々のパラメータの利得の増加による影響を示しています。

Table 101B  PID Gain Parameter Effects
Parameter IncreasedRise TimeOvershootSettling TimeSteady-State ErrorStability
KpDecreaseIncreaseSmall ChangeDecreaseDegrade
KiDecreaseIncreaseIncreaseDecrease SignificantlyDegrade
KdMinor DecreaseMinor DecreaseMinor DecreaseNo EffectImprove (for small Kd)

チューニング

通常、適切なサーボ制御を得るために、P、I、Dの利得値は個々で調整する必要があります。 どのシステムに対してもどの値にするべき、といった決まった一連のルールがあるわけではありませんが、基本手順に沿ったチューニングは各々のシステムや環境に合わせるのに役立ちます。 概して、PID回路はSP値の超過をわずかに起こし、その後SP値に到達させるため素早く減衰するようにします。

手動による利得設定のチューニングは、PID制御設定において最もシンプルな方法です。 しかしながらこの手順はアクティブで行われ(PIDコントローラがオンとなり、システムに正しく接続されている)、完全に設定するには多少の経験を要します。 PIDコントローラを手動で調整するには、まず始めに積分および微分利得を0に設定します。 出力に振動が現れるまで、比例利得を上げてください。 比例利得はこの値の約半分の値に設定します。 比例ゲイン利得設定後は、任意のオフセットがシステムに合わせた適切なタイムスケールに修正されるまで積分利得を上げてください。 上げすぎた場合は、SP値の著しい超過と回路の不安定性が引き起こされます。 積分利得が設定されたら、次に微分利得を上げてください。 微分利得はオーバーシュートを軽減し、システムを迅速にSP値へ収束させます。 微分利得を上げすぎると、大幅な超過が生じます(回路の応答が低速すぎるため)。利得設定を試行することにより、システムが変化へ素早く応答し、SP値の振動を効率よく減衰させるといった、PID回路の性能を最大限にすることができます。

Table 101C  Control Circuit Gains
Control TypeKpKiKd
P0.50 Ku--
PI0.45 Ku1.2 Kp/Pu-
PID0.60 Ku2 Kp/PuKpPu/8

手動によるチューニングは非常に効果的なPID回路の設定方法ですが、ある程度の経験とPID回路および応答についての理解を必要とします。 PIDチューニングのためのZiegler-Nicholsメソッドは、もう少し体系的な手引きとなっています。 再び、積分利得と微分利得をゼロ値にセットしてください。 比例利得を回路が振動するまで上げます。 この利得をレベルKuと呼びます。 振動はPuの期間です。 個々の制御回路の各利得はTable 101Cに示しています。

なお、デジタルサーボコントローラDSC1などのデバイスにZiegler-Nicholsメソッドを使用する場合、積分利得と微分利得をサンプルレートで正規化する必要があることにご留意ください。そのためには、表から求めた積分利得をHz単位のサンプルレートで割り、微分利得にHz単位のサンプルレートを乗じる必要があります。

TCM1000T SmartPack Packaging
Click to Enlarge

Figure 4.1  Updated TCM1000T Packaging

Smart Pack

Smart Pack Goals

  • Reduce Weight of Packaging
  • Increase Usage of Recyclable Materials
  • Improve Packing Integrity
  • Decrease Shipping Costs

Thorlabs' Smart Pack Initiative is aimed at minimizing waste while providing adequate protection for our products. By eliminating any unnecessary packaging, implementing design changes, and utilizing eco-friendly materials, this initiative seeks to reduce the environmental impact of our product packaging. 

The updated TCM1000T packaging consists of recycled paper and cardboard and weighs 19% less than the original packaging. This weight change results in a 3.72 kg reduction in travel-based CO2 emissions per year, based on typical product sales.

As we move through our product line, we will indicate re-engineered, eco-friendly packaging with our Smart Pack logo.


Posted Comments:
Ali Ali  (posted 2019-08-27 20:40:48.783)
i am interested to use IP250-BV laser diode drivers from thorlabs as a OEM driver to operate my laser diode. However, IP250-BV do not offer any cooling capabilities. For temperature controller, could i used TCM1000T as a temperature controller?
YLohia  (posted 2019-08-27 08:42:00.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. The TCM1000T is designed to provide TEC control for laser diodes. That being said, you must ensure that you laser diode heat load does not exceed 3 Watts as this is the maximum cooling capacity of this controller. Please also note that the maximum TEC current is limited to 1 A.
massimo.fedel  (posted 2013-12-03 10:17:14.34)
Dear Sir/Madam, I would like to order your TCM1000T and I need a technical information. I want to use TCM1000T with a laser with integrated Thermistore resistance (10kohm) and integrated tec with max forward current 0,7A, and Max forward voltage 2,5V. I want to reach Tset very slowly: What is the best PID setting? I don't want to damage the laser,what can I do to limit the voltage(2,5Vmax) and the current (0,7Amax)? Thanks in advance for any help, Regards, Massimo
jlow  (posted 2013-12-17 01:58:59.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: There's no way to limit the output current and voltage on the TCM1000T to a user-selected setting. With regard to reaching Tset very slowly, in theory you can reduce the P-gain to be very low, but you still have to deal with the I-gain opamp which can saturate at 5V. We also offer the TED200C or TCH001 which has an option to set your own current limit.
bdada  (posted 2012-04-26 18:56:00.0)
Response from Buki at Thorlabs to toptygin: Thank you for your feedback. We have sent you the schematic and are already taking steps to improve the information provided in the manual and on our website.
toptygin  (posted 2012-04-24 16:33:57.0)
I have purchased two TCM1000T controllers from Thorlabs on October 25, 2011. The system for which the controllers were purchased is now complete, and I am trying to optimize its transient behavior. I have read the "Operating Manual" a dozen times by now, but I still cannot figure out what is the function of the trimpots PGAIN and IGAIN. If I had a schematic diagram, then it would take me 30 seconds to understand the exact functions of these trimpots, however, Thorlabs did not include a schematic diagram with the manual. I can reverse-engineer the controller and draw its schematic diagram, but this would take a couple of days. Could you please find the schematic diagram and send it to my email address toptygin@jhu.edu ?
klee  (posted 2009-10-05 10:43:30.0)
A response from Ken at Thorlabs to pierre.devillers: The TCM1000T is ROHS Exempt. You can get the certificate by clicking on the Documents & Drawings tab, and then click on the ROHS Exempt icon.
pierre.devillers  (posted 2009-10-02 14:39:43.0)
Is the 3W TEC Controller TCM1000T ROHS compliant ? If yes, is it possible to get its compliance certificate ? Thanks, Pierre de Villers
klee  (posted 2009-09-24 15:15:26.0)
A response from Ken at Thorlabs to jian.chu: Currently we do not have a 3D model for this product. I am checking with our engineering group to see if they can make one for you. I will let you know by email.
jian.chu  (posted 2009-09-24 09:40:40.0)
Dear Sir/Madam, Could you please send us 3D model(in igs or stp format) of board TCM1000T? We need it to import to our assembly model. Thank you very much. Thanks Jian Chu ----------------------------------- MPB Telecommunication Engineering Dept Tel: 514-694-8751 ext.306 jian.chu@mpbc.ca www.mpbc.ca

組み込み用温度コントローラ

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
TCM1000T Support Documentation
TCM1000TTECコントローラーモジュール
¥62,301
7-10 Days