30 mmケージシステム用5軸キネマティックマウント

- Five Axes (Pitch, Yaw, and XYZ) of Adjustment
- Mount Ø1" Optics or SM1-Threaded (1.035"-40) Components
- 30 mm Cage System Compatible
Application Idea
KC5X1 Kinematic Mount in a Cage System with a Ø1/2" Post
Cage Locking Screws
X Adjuster
Integrated Thumb Wheel for Angular Adjustment (3 Places)
Engraved Crosshairs for X/Y Movement
SM1 Thread
KC5X1
5-Axis Kinematic Optic Mount
Y Adjuster

Please Wait
Table 1.1 Specifications | |
---|---|
Item # | KC5X1(/M) |
Optic Diameter | 1" |
Optic Thickness | 0.38" (9.5 mm) Max |
Clear Aperture | 0.90" (22.9 mm) |
Optic Cell Threading | SM1 (1.035"-40) |
Pitch/Yaw Adjustment (Resolution) | ±3° (6.2 mrad/rev) |
X/Y Adjustment (Resolution)a | ±1.0 mm (254 µm/rev) |
Z Adjustment (Resolution)b | ±3.0 mm (318 µm/rev) |
Included Retaining Ring | SM1RRc |
Post Mounting | Two 8-32 Holes (Two M4 x 0.7 Holes) |
Dimensions | 2.69" x 2.69" x 1.57" (68.2 mm x 68.2 mm x 39.9 mm) |
Weight | 0.38 kg (0.83 lbs) |
特長
- Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を取り付けるSM1内ネジ付き
- ピッチ、ヨー、およびXYZ調整
- 30 mmケージシステムに取り付け可能
- ポスト取り付け用のM4 x 0.7取付け穴が90°の位置に2個
- 68.2 mm x 68.2 mm x 39.9 mmのコンパクトサイズ
5軸キネマティックマウントKC5X1/Mは、5軸(ピッチ、ヨー、XYZ方向)の調整可能な光学素子用マウントです。このマウントには、厚さ9.5 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子が取り付け可能なSM1内ネジ付き取付穴が付いており、光学素子は付属の固定リングSM1RRを使用して固定が可能です。固定リングはスパナレンチSPW602、SPW606またはSPW801を使用して締め付けます。光学素子の厚さがそれ以上の場合は、まず当社のSM1シリーズレンズチューブに取付け、そのレンズチューブをマウント前面プレートのSM1内ネジに取り付けます。前面プレートには、光学素子のアライメントに使用できる垂直および水平ラインが刻印されています。

Click to EnlargeFigure 1.2 ケージシステムに組込まれたマウントKC5X1(/M)の六角レンチ564HKを用いた調整

Click to EnlargeFigure 1.3 つまみネジ型六角レンチHKTS-5/64を用いたマウントKC5X1(/M)の調整
角度調整とZ軸調整は3つの1/4"-80ネジで制御され、ロッキングカラーF25SC1 (別売り)でロックが可能です。XY軸調整は、2つの3/16"-100ネジで制御され、ロッキングカラーF19SC1 (別売り)でロックできます。5つのアジャスターネジはすべて2 mm六角レンチまたはボール(六角)ドライバ(付属しておりません)で操作可能です。また、角度およびZ軸移動用の3つのアジャスターネジにはノブが付いています。Figure 1.2に示すように、マウントの前面プレートと背面プレートの間に付いており、手で回すこともできますし、各ノブのエッジにある6つの穴のいずれかに2 mm六角レンチを挿入して回すこともできます。
ポスト取付け用の2つのM4 x 0.7ネジ穴は90°の位置に配置されているため、マウントをポストに取り付ける際は右手系でも左手系でも構成できます。マウントには、Ø6 mm ERシリーズケージロッドを取り付けるための4つの貫通穴があり、これらを用いて30 mmケージシステムに取り付けることができます。ケージシステム内での適切な位置が決まったら、背面プレートのロック用固定ネジ(2 mm六角)を用いてロッドに固定します。
当社ではほかの光学素子サイズ用のポスト取付け可能な5軸キネマティックマウントや、ピッチ、ヨー、XYZおよび回転調整の可能な6軸キネマティックマウントもご用意しています。
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(Figure 14A参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。

Figure 14A ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |