デジタル可変光減衰器(VOA、アッテネータ)、偏波保持ファイバ

- Digitally Controlled Fiber Attenuators with PM Fiber
- Available Wavelength Ranges: 770 - 980 nm, 970 - 1270 nm, or 1270 - 1625 nm
- Options with Maximum Attenuation Up to >30 dB
- <0.5 ms Response Time
DV1000PA
PM Digital VOA, FC/APC,
970 - 1270 nm,
Up to >30 dB Attenuation
Application Idea
The DV Series Instrument's compact housing can be mounted to Ø1/2" optical posts with the ECM100 Clamp.

Please Wait
| Key Specificationsa,b | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item # | Wavelength Range | Max Attenuationc | Max Input Power | Response Time | Fiber Type | Connectord | |
| DV800PA | 770 - 980 nm | > 30 dB | 75 mW | < 0.5 ms | Polarization Maintaining | FC/APC (2.0 mm Narrow Key) | |
| DV1000PA | 970 - 1270 nm | > 30 dB | 150 mW | ||||
| DV1550PA | 1270 - 1625 nm | > 25 dB | 200 mW | ||||
特長
- PC制御、USBによる電源供給
- GUIソフトウェアまたはシリアルコマンドによる制御
- 2つの操作モード
- Calibrated Attenuation(減衰量校正モード): 工場校正に対する減衰量をdB単位で設定
- Manual(マニュアルモード): 内蔵VOAの動作電圧を直接制御
- ダークタイプ可変光減衰器: 電源オフ時に最大減衰量
- 偏波保持ファイバーピグテール入出力部はFC/APCコネクタ付き
- FC/PC、LC/PC、SC/APCコネクタ付きのカスタムユニットもご提供可能です。当社までお問い合わせください。
- コンパクトなサイズ: 108.7 mm x 27.9 mm x 59.7 mm
こちらのデジタル可変光減衰器 DVシリーズ(DVOA)は、偏波保持ファイバーピグテール付きです。0.5 ms以下の高速応答で770~980 nmまたは970~1270 nmで最大30 dB、1270~1625 nmで最大25 dBの光減衰が可能です。DigitalVOA Application GUI(「ソフトウェア」タブ参照)またはシリアルコマンドを使用してPCからフル制御できるように設計されています。操作モードは2つあります。可変光減衰器を「Calibrated Attenuation(減衰量校正モード)」で操作すると、特定の波長での内部校正したテーブルを参照し、減衰量をdB単位で指定できます(各製品の標準的な校正波長については「仕様」タブをご覧ください)。このモードでは、ソフトウェアのREFボタンを押して(Figure 1.1参照)、減衰スケールの0 dB値を現在のAttenuation Target(減衰量のターゲット)値に設定することができます。「Manual(マニュアル)」モードでは、VOA電圧ターゲットを直接設定することで減衰をコントロールできます。こちらは校正波長から離れた波長の場合に使われます。

Click to Enlarge
Figure 1.1 Calibrated Attenuation(減衰量校正モード)に設定したGUI画面。この操作により、入力される光信号に適用する減衰量をdB単位で指定することができます。減衰量スケールの左上にあるREFボタンを押すことで、減衰スケールの0 dB値を現在のAttenuation Target(減衰量のターゲット)値に設定することができます。REFボタンを押す前のCalibrated Attenuation(減衰量校正モード)は、特定の波長での内部校正ポイントを使用し、減衰量スケールを設定します。REFボタンは黒色で表示されます。0 dBの基準値が設定されるとREFボタンは緑色に変わります。
入出力ポートには、2.0 mmナローキーFC/APCコネクタ付きの長さ0.5 mの偏波保持ファイバーピグテールが付いています。コネクタのキーは、デバイスの前面パネルに示されている通り偏波保持ファイバのスロー軸に合わせています(「パネル」タブ参照)。ご要望に応じてFC/PC、LC/PC、SC/APCコネクタや校正波長がカスタマイズされたカスタムユニットもご提供可能です。詳細は当社までお問い合わせください。
この減衰器は、USB接続により、PCから電源供給とPC制御が可能です。各機器には固定ネジとUSB 2.0 Type-A - Mini-BケーブルUSB-ABL-60が1本付属しています。減衰器には、RS-232シリアル接続により、コマンドを送ることも可能です。USB接続でPCから電源を供給しない場合には、別途5 V USB電源を使用する必要があります。
ダークタイプ可変光減衰器
デジタル可変光減衰器の電源がオフになっているか、「Disabled(無効)」になっているとき、デバイスは「フルダーク」(最大減衰)で動作します。フェイルセーフとして、デジタル可変光減衰器が有効でセットポイントが指定された場合のみ、光を透過します。
ソフトウェア
TDigitalVOA Applicationソフトウエアは、ユーザーフレンドリーなGUIで、Calibrated Attenuation(校正)モードまたはManual(マニュアル)モードの選択、減衰量パラメータの設定、機器の有効・無効の設定ができます。詳細およびソフトウェアパッケージのダウンロードについては、「ソフトウェア 」タブをご覧ください。USBポートとRS-232ポートは、どちらもGUIソフトウェアへの接続に使用できます。デジタル可変光減衰器はさらにRS-232またはUSBポートから送信されるSCPIタイプのシリアルコマンドを使用して、ソフトウェアGUIなしで操作することができます。USBインターフェイスを使用するには、カスタムWindows® USBドライバのインストールのため、ソフトウェアパッケージをPCにインストールする必要があります。USBポートとRS-232ポートの両方が接続されている場合、コマンドはどちらのポートにも送信でき、コマンドは到達した順に実行されます(混乱を避けるため、コマンドを1つのポートにのみ送信することをお勧めします)。
取付例
デジタル可変光減衰器は、アルミニウム製クランプECM100またはECM225に取り付けることでポストに取付可能になります。
注:こちらの減衰器には、使いやすさとコネクタのクリーニングを容易にするため、光ファイバーピグテールが予め接続されています。ファイバの結合効率は、コネクタの品質、ファイバの種類、偏心度に大きく依存します。これらすべてのパラメータやデジタル可変光減衰器 の内部損失は、デバイス全体の挿入損失に影響を与えます。その結果、校正された減衰量は常にセットアップ内のデバイスのベースの挿入損失に対する(またはベースの挿入損失を追加した)値となります。
| PM Digital VOA Specificationsa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item # | DV800PA | DV1000PA | DV1550PA | ||||
| Wavelength Range | 770 - 980 nm | 970 - 1270 nm | 1270 - 1625 nm | ||||
| Attenuationb | Minimum: < 2.0 dB Maximum: > 30 dB | Minimum: < 1.5 dB Maximum: > 25 dB | |||||
| Max Optical Input Power | 75 mW | 150 mW | 200 mW | ||||
| Optical Return Loss | >30 dB | ||||||
| Attenuation Accuracyc | ≤ 20 dB | < 0.4 dB | < 0.3 dB | ||||
| > 20 dB | < 0.6 dB | < 0.5 dB | |||||
| Polarization Extinction Ratio | > 14 dB | > 16 dB | |||||
| Calibrated Wavelengthsd | 785 nm, 852 nm, 980 nm | 980 nm, 1064 nm, 1250 nm | 1310 nm, 1550 nm, 1590 nm | ||||
| Optical Connectorse | FC/APC Narrow Key (2.0 mm) | ||||||
| Device Fiber Typef | PM780-HP | PM980-XP | PM1300-XP | ||||
| Attenuation Setting Resolutionc | 0.01 dB | ||||||
| Response Time | <0.5 ms | ||||||
| Power, Environmental, and Physical Specifications | |||||||
| DC Input Voltage Rangeg | 5 V ± 10% | ||||||
| Max DC Input Current | 100 mA | ||||||
| Operating Temperature Range | 10 to 45 °C | ||||||
| Storage Temperature Range | 0 to 60 °C | ||||||
| Relative Humidityh | 5% - 85% | ||||||
| Dimensions (L x W x H)i | 108.7 mm x 27.9 mm x 59.7 mm (4.28” x 1.10” x 2.35”) | ||||||
| Weight | 0.27 kg | ||||||
| Length of Fiber Leads | 50.00 cm ± 10.00 cm (19.69" ± 3.94") | ||||||
| VOA Typej | Dark | ||||||
偏波保持ファイバ入出力デジタル可変光減衰器のパネル
| Optical Panel | |
|---|---|
| Callout | Description |
| 1 | Input Fiber Pigtail with 2.0 mm Narrow Key FC/APC Connector |
| 2 | Output Fiber Pigtail with 2.0 mm Narrow Key FC/APC Connector |
| Electrical Panel | |
|---|---|
| Callout | Description |
| 1 | Mini USB "B" with Locking Screw |
| 2 | Status LED |
| 3 | DB9 Connector (Female) for RS-232 Communication |
RS-232 (DB9)コネクタ(メス)

Figure 4.1 RS-232コネクタはリモート操作用です。
| Pin | Description |
|---|---|
| 1 | Not Connected |
| 2 | Transmit (Output) |
| 3 | Receive (Input) |
| 4 | Not Connected |
| 5 | Digital Ground |
| 6 | Not Connected |
| 7 | Not Connected |
| 8 | Not Connected |
| 9 | Not Connected |
デジタル可変光減衰器DVシリーズ用ソフトウェア
DigitalVOA Applicationによる制御
DigitalVOA Applicationは、DVシリーズ機器を簡単に使用できるように設計されています。このソフトウェアGUIにより可変光減衰器のフル制御が可能で、Calibrated Attenuation(校正)モードまたはManual(マニュアル)モードの選択、減衰量パラメータの設定、機器の有効・無効の設定ができます。ソフトウエアの使用には、OS Windows® 10または11のPCが必要です。
シリアルコマンドによる制御
シリアルコマンドを使用してもCalibrated Attenuation(校正)モードまたはManual(マニュアル)モードでの減衰器の制御、減衰量パラメータの設定、機器のステータスの受信、機器の有効・無効の設定が可能です。コマンドはOS Windows® または11のPCからUSBまたはRS-232ポートに送信できます。各コマンドについての説明がマニュアルでご覧いただけます。なお、ソフトウェアGUIインストーラでは、USBを介したリモート制御に必要なドライバもインストールされます。RS-232インターフェイスを介したリモート制御には、インストーラは必要ありません。
デジタル可変光減衰器の操作モード
Figure 5.1と5.2は、DVシリーズ機器の制御に使用したときのDigitalVOA ApplicationソフトウェアGUIの例です。校正モードとマニュアルモードについて概要がご覧いただけます。詳細についてはマニュアル をご覧ください。デジタル可変光減衰器がUSBで接続されると、GUIはFigure 5.1と5.2はのように製品名やシリアルナンバなど個々の機器の情報を検出します。ソフトウェア起動時に、表示させたいデジタル可変光減衰器のCOMポートを選択することで適したGUIが選択されます。RS-232接続時には、この基本情報は表示されず、COMポートのみで識別されます。

Click to Enlarge
Figure 5.1 Calibrated Attenuation Mode(校正モード)
このモードにより、入力される光信号に対する減衰量をdB単位で指定することができます。このモードでは、特定の波長の内部校正ポイントを使用します。この波長は、「Calibrated Wavelength (nm)」 ボックスを使って選択できます(例:1310、1550、1590 nm)。最良の結果を得るために、適用する波長に最も近い校正波長を選択する必要があります。減衰スケールの左上のREFボタンを押すことにより、0 dB減衰値を現在の減衰量のターゲット(Attenuation Target)に設定することができます。設定後REFボタンは緑色に変更します。

Click to Enlarge
Figure 5.2 Manual Mode(マニュアルモード)
この操作モードでは、可変光減衰器内部の動作電圧を動作リミット内で直接制御し、画面上のボタンを使って手動で操作することができます。「Monotonic Limit」機能は電圧範囲を制限し、実際の減衰量が電圧に比例した単調変化させることができます。正確な最小または最大減衰電圧(各ユニットによって若干異なります)を見つけるためには、この範囲外で減衰器を駆動させます。
各DVシリーズ機器には、以下のものが同梱されています。
- DVシリーズ機器
- USB 2.0 Type-A to Mini-BケーブルUSB-ABL-60と固定ネジが付属
- クイックスタートガイド
- 試験結果
- QCフォーム

Click to Enlarge
Figure 6.1 デジタル可変光減衰器DVシリーズ、偏波保持ファイバ
| Posted Comments: | |
| No Comments Posted |
Products Home










PMデジタル可変減衰器