30 mmケージキューブマウント付き直角プリズムミラー

- Metallic- or Dielectric-Coated Turning Prism Mirrors
- Premounted in 30 mm Cage Cubes
- Compatible with SM1 Lens Tubes and 30 mm Cage System
CCM1-G01
4-40 Tapped Holes Provide
Compatibility with Thorlabs’
30 mm Cage System, Rods Sold Seperately

Please Wait
特長
- 7種類のコーティングから選択
- 金属: UV域強化アルミニウム、保護膜付きアルミニウム、保護膜付き銀、保護膜付き金
- 誘電体: E02(450~750 nm)、E03(750~1100 nm)またはK13 Nd:YAG(532 nmおよび1064 nm)
- SM1シリーズのレンズチューブと 30 mmケージシステムに対応
- 型番とコーティングタイプが筐体に刻印されているので識別が簡単
- ポスト取付け可能
- ケージキューブコネクタCM1-CCを用いてケージキューブマウント付き直角プリズムミラーを他のケージキューブに接続可能
こちらのケージキューブ付き直角プリズムミラーをお使いいただくことによって、30 mmケージシステムとSM1レンズチューブ製品から多様な光学系を構築することができます。このマウント付き直角プリズムミラーはあらかじめ位置合わせされていて、90°±20 arcmin以内で反射ビームを出射し、試作、実験、製作にかかる時間を短縮することができます。 より高い確度やアライメントの柔軟性が求められる用途では、直角キネマティックマウントをご検討ください。反射ミラーは UV域強化アルミニウム、保護膜付きアルミニウム、保護膜付き銀、保護膜付き金、E02広帯域誘電体(400~750 nm)、E03広帯域誘電体(750~1100 nm)、または K13 Nd:YAG誘電体(532 nmおよび1064 nm)の7種類の反射コーティングからお選びいただけます。ミラーの詳しい仕様については「仕様」タブをご参照ください。反射率グラフやデータについては「グラフ」タブをご参照ください。
これらのキューブ底面にはポスト取付け用にM4タップ穴がついています。 入出力ポートにはFigure 1.1のようにSM1レンズチューブ対応のSM1ネジ切り加工が施されており、Ø6 mm のケージロッドに対応する4つの#4-40タップ穴も付いています。 マウント付き直角プリズムミラーは、ケージロッドとアダプタERSCBを使用してFigure 1.2のように他のケージキューブに接続することも可能です。下記に掲載されているケージキューブコネクタCM1-CCは、Ø6 mmのケージロッド用の穴が2か所開いていないため、直角プリズムミラー同士を接続することはできませんが、CM1スタイルの他のキューブへのミラーの取り付けに利用できます。 ミラーはケージキューブにエポキシ剤で接着されているため取り外しができません。当社では、下記に掲載している空の30 mmケージキューブも提供しており、マウント無しプリズムミラー製品に対応しています。当社のキューブマウント付き光学素子のラインナップについては「マウント付き光学素子ガイド」タブをご覧ください。
| Item # | CCM1-F01(/M) | CCM1-G01(/M) | CCM1-P01(/M) | CCM1-M01(/M) | CCM1-E02(/M) | CCM1-E03(/M) | CCM1-K13(/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unmounted Prism Item # | MRA25-F01 | MRA25-G01 | MRA25-P01 | MRA25-M01 | MRA25-E02 | MRA25-E03 | MRA25-K13 |
| Reflective Coating | UV-Enhanced Aluminum | Protected Aluminum | Protected Silver | Protected Gold | E02 Dielectric | E03 Dielectric | Nd:YAG Dielectric |
| Reflectance (Wavelength Range) | Ravg > 90% (250 - 450 nm) | Ravg > 90% (450 nm - 2 μm) Ravg > 95% (2 - 20 μm) | Ravg > 97% (450 nm - 2 μm) Ravg > 95% (2 - 20 μm) | Ravg > 96% (800 nm - 20 μm) | Ravg > 99% (400 - 750 nm) | Ravg > 99% (750 - 1100 nm) | Rs and Rp: > 98% (532 nm) > 99% (1064 nm) |
金属コーティングミラー
| Item # | CCM1-F01(/M) | CCM1-G01(/M) | CCM1-P01(/M) | CCM1-M01(/M) |
|---|---|---|---|---|
| Unmounted Prism Item # | MRA25-F01 | MRA25-G01 | MRA25-P01 | MRA25-M01 |
| Reflective Coating | UV-Enhanced Aluminum | Protected Aluminum | Protected Silver | Protected Gold |
| Reflectance (Wavelength Range) | Ravg > 90% (250 - 450 nm) | Ravg > 90% (450 nm - 2 μm) Ravg > 95% (2 - 20 μm) | Ravg > 97% (450 nm - 2 μm) Ravg > 95% (2 - 20 μm) | Ravg > 96% (800 nm - 20 μm) |
| Ports | 2 Ports, Each with SM1 (1.035"-40) Threading and Four 4-40 Taps for Cage Rods | |||
| Post Mounting | 8-32 (M4) Tapped Hole | |||
| Mirror Substrate | N-BK7a | |||
| Housing Material | Engraved Black Anodized Aluminum Housing | |||
| Surface Flatness (@ 633 nm) | < λ/10 Over Clear Aperture (Peak to Valley) | |||
| Clear Aperture | > Ø17.5 mm | |||
| Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | |||
| Beam Path Deviation | 90° ± 20 arcmin | |||
誘電体コーティングミラー
| Item # | CCM1-E02(/M) | CCM1-E03(/M) | CCM1-K13(/M) |
|---|---|---|---|
| Unmounted Prism Item # | MRA25-E02 | MRA25-E03 | MRA25-K13 |
| Reflective Coating | E02 Dielectric | E03 Dielectric | Nd:YAG Dielectric |
| Reflectance (Wavelength Range) | Ravg > 99% (400 - 750 nm) | Ravg > 99% (750 - 1100 nm) | Rs and Rp: > 98% (532 nm) > 99% (1064 nm) |
| Ports | 2 Ports, Each with SM1 (1.035"-40) Threading and Four 4-40 Taps for Cage Rods | ||
| Post Mounting | 8-32 (M4) Tapped Hole | ||
| Mirror Substrate | N-BK7a | ||
| Housing Material | Engraved Black Anodized Aluminum Housing | ||
| Surface Flatness (@ 633 nm) | < λ/10 Over Clear Aperture (Peak to Valley) | ||
| Clear Aperture | > Ø17.5 mm | ||
| Surface Quality | 10-5 Scratch-Dig | ||
| Beam Path Deviation | 90° ± 20 arcmin | ||
グラフの網掛けの部分は、仕様の反射率が保証されている範囲を示しています。この帯域の外側は典型値であり、特に反射率が変動したり急勾配になっている範囲ではロット毎にバラつきがある場合がありますのでご注意ください。
UV域強化アルミコーティング(250~450 nm)
保護膜付きアルミコーティング(450 nm~20 µm)
保護膜付き銀コーティング(450 nm~20 µm)
保護膜付き金コーティング(800 nm~20 µm)
グラフは、典型的なコーティングロットでの当社の誘電体コーティング -E02(400~750 nm)と-E03(750~1100 nm)の反射率を示しています。各グラフの網掛けは、コーティングの反射率が高い範囲を示しています。ロットにはバラツキがあるため、この推奨スペクトル範囲は実際に光学素子が高い反射率を示す範囲よりも狭い可能性があります。このデータの解釈についてご不明な点がございましたら当社までお問い合わせください。複数の誘電体コーティングにかかるスペクトル範囲に対応するミラーが必要な場合は、金属ミラーをご検討ください。
-E02コーティング(400~750 nm)
-E02コーティング、入射角8°および45°の生データのエクセルシート
-E03コーティング(750~1100 nm)
-E03コーティング、入射角8°および45°の生データのエクセルシート
-K13コーティング(532 nm&1064 nm)
グラフは、典型的なコーティングロットでの当社のNd:YAG(532 nm&1064 nm)誘電体コーティングの反射率を示しています。ロット毎に広帯域における反射率にはバラツキがありますが、この光学素子は532 nmと1064 nmでは仕様の反射率が保証されています(「概要」タブ内の表をご参照ください)。このデータの解釈についてご不明な点がございましたら当社までお問い合わせください。
当社では、Nd:YAGレーザ用に最適化した光学素子を幅広くご用意しています。詳細は下記をご参照ください。
30 mmケージキューブ付き光学素子のセレクションガイド
下の表には当社の30 mmケージキューブ付き光学素子全製品のリンクがございます。16 mmケージキューブ付き光学素子については、16 mmケージシステムガイドをご覧ください。
光学素子なしの30 mmケージキューブセレクションガイド
![]() | ![]() |
| Rectangular Dichroic Mirrors and Filters | Empty Compact 30 mm Cage Cube |
| Posted Comments: | |
Chris Niemann
 (posted 2024-08-01 18:13:02.467) What is the damage threshold of these 1064/532 nm dielectric mirrors? jdelia
 (posted 2024-08-02 10:16:58.0) Thank you for contacting Thorlabs. We specify the following pulsed damage thresholds for our -K13 coated mirrors: 8 J/cm^2 (532 nm, Ø0.491 mm, 10 ns, 10 Hz), 5 J/cm^2 (1064 nm, Ø1.010 mm, 10 ns, 10 Hz). Seon Seungkyu
 (posted 2022-12-05 16:46:46.237) Does the CCM1-E02 product include a mirror?
Or do I have to purchase it separately? jdelia
 (posted 2022-12-05 03:11:57.0) Thank you for contacting Thorlabs. Yes, the CCM1-E02 includes a MRA25-E02 prism mirror. akuznetsov
 (posted 2017-11-29 14:31:54.08) Light leakage from the cubes is the only bad thing about them that I can recall. I have used tape in the past like you suggest but it should be forbidden to use tape in hardware projects. Glue ages, dries out and leaves residue and dust when pealed or it can peel off by itself as it dries out. These holes need to be fixed!
There are threads and peg positions that allow light to escape, please fix! nbayconich
 (posted 2017-12-28 04:11:49.0) Thank you for your feedback. I have forwarded your request to our research and design team for future consideration. I will contact you directly about our custom capabilities. mtaormin
 (posted 2015-04-01 15:07:41.833) Sometimes I need to make a compact periscope (that may include a right angle turn) and it would be great to use CM1-CC to connect two CM1-E02. The hole patterns, both for the dowels and the screws make this impossible, however. I think you should consider tapped holes on all faces of the turning mirror cubes. cdaly
 (posted 2015-04-15 10:27:49.0) Response from Chris at Thorlabs: At the moment, the CM1-CC is not compatible with two of the cube mounted turning prisms due to the lack of 30 mm cage system holes on two sides. We will discuss internally the possibility of implementing a change in the future for the inclusion of these holes, but for now, two of these cubes can be connected using 4 each of ER025 and ERSCA. ted
 (posted 2013-11-06 01:38:02.91) Hi,
I'm on this page:
http://www.thorlabs.de/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=1670
trying to figure out which cage-mounted mirror to get, but the overview table listing the various options is incorrect - and confusing. For each cube there is a link to the item # of the prism that is mounted in it, but these are clearly not the right items; silver alu mirror in the silver mirrored cube etc.
Regards,
Thomas lmorgus
 (posted 2013-11-08 05:44:40.0) Response from Laurie at Thorlabs to Ted: Thank you for taking the time to point out an error on our website. We have updated the table to reflect the correct information. user
 (posted 2013-09-06 20:28:25.4) Unfortunately, the light tightness of the CM1 cubes was lost due to alignment holes near the SM1-thread. cdaly
 (posted 2013-09-11 17:57:00.0) Response from Chris at Thorlabs: Thank you for your feedback. This can be made light tight by covering the alignment holes with blackout tape like T743-2.0. I agree, it would be nice to have the hole not go all the way through the side face to maintain this property without having to use tape. I will discuss this with our engineers and perhaps we can have the part modified with your suggestion. tcohen
 (posted 2012-07-10 12:21:00.0) Response from Tim at Thorlabs: To mount a 1” diameter 1mm thick optic into a cage compatible cube such as the C6W we offer the part B5C. This can be mounted onto a rotation platform such as the B3C to alter the AOI. All of these parts can be found at http://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=3929. As a side note, an OD of .1 gives us ~80% T (10^-OD) and with a typical value of ~10% R (both slightly wavelength dependent) for our ND01B, the beamsplitting may be closer to 8:1. I have contacted you to go through our options with you to help determine the best solution. kvasnicka
 (posted 2012-07-10 08:00:46.0) Hi, is there a way to mount a 1" diameter, 1 mm thickness optic into the cube (CM1-4ER/M or other) at 45 degrees? I want to use an O.D. 1 reflective filter as a 1:10 beamsplitter, but these filters I only found circular at ThorLabs. Thorlabs
 (posted 2010-08-03 13:08:33.0) Response from Javier at Thorlabs to Paul: Thank you for your update. I will take a look at our stock parts and evaluate them based on your input. paulwb.at.work
 (posted 2010-08-02 20:09:24.0) Hi Javier, an update on the interference issue. I hadnt mounted actual beamsplitter cubes in the clamps until today, and the top plate of the cube clamp (the triangular section with felt on the underside) appears to have interference issues with the small ER screws. I have only tested this with one cube, but Im going to take a file to the other clamps just in case. Judging by the depth of the gouge left after my (a tad forceful--ahem) attempt at insertion, it should be a matter of a few strokes of the file. Thorlabs
 (posted 2010-07-22 08:49:08.0) Response from Javier at Thorlabs to paul.at.work: Thank you for your feedback. We are discussing adding these changes to the CM1-4ER reusable cube internally. Having access to the three internal screws that hold the optic without having to dissasemble the mount is definitely an advantage, so we will look into adding clearance holes on the top of the cube. We will also investigate your second concern. I will keep you updated about any changes. paulwb.at.work
 (posted 2010-07-21 15:32:10.0) Concerning the CM1-4ER.
I understand that some people need this cube to be light tight in different ways, but adding three holes in the top shell, giving access to the three cube holder screws, would allow the glass cube to be freed and adjusted manually from the side holes, without having to disassemble the rest of the cage mount setup. Drilling these out was not fun.
Also, I had to file down the four corners on the base plate as the small screws that the cage mount ER rods use caused interference when putting the top shell and the base plate together. 15 seconds with a coarse file was all that was needed per corner, but it still was tedious to do 9+ cubes. clin
 (posted 2007-07-27 17:14:13.0) KCB1 is hiding on the bottom and we should add a pic or application idea on top!
( like the pic on related parts on this link, http://www.thorlabs.com/product.cfm?ObjectGroup_ID=2856&pn=KC1 ) |


Click to Enlarge
Figure 437B 幅38.1 mm(1.5インチ)の小型ケージキューブCCM1-4ER(/M)に接続されたケージキューブC4WとC6W。それぞれキューブコネクタC4W-CCとCM1-CCを使用。

Click to Enlarge
Figure 437A CM1-CCを使用して複数の38.1 mm角のケージキューブを接続
- 38.1 mm(1.5インチ)角のケージキューブを2つ隣接して接続
- 38.1 mm(1.5インチ)角のケージキューブを50.8 mm(2インチ)角のケージキューブに接続
- 全てのCM1またはCCM1シリーズのケージキューブに対応
ケージキューブコネクタCM1-CCによって、Figure 437Aのように2つ以上のCM1またはCCM1シリーズのキューブが接続できます。このコネクタの使用可能なCM1およびCCM1シリーズのケージキューブには、小型ケージキューブ、ダイクロイックフィルタ用キューブ、マウント付きビームスプリッターキューブ、マウント付きペンタプリズム、およびマウント付き直角プリズムミラーが含まれます。ケージキューブコネクタCM1-CCには4本の#4-40丸頭ネジ、2本の#4-40皿ネジ、4個のワッシャ、1本の1/16インチ六角レンチが付属します。
30 mmキューブマウント付き90°偏向プリズムミラーはキューブの2面にケージロッド用のØ6 mm穴がないため、CM1-CCを用いて2つを接続することはできません。
当社では、C4W-CCもご提供しておりますが、これは50.8 mm(2インチ)角の30 mmケージキューブを2つ接続する際に使用できます。ケージキューブコネクタC4W-CCおよびCM1-CCは、どちらもCCM1-4ER/Mのような幅38.1 mm(1.5インチ)の30 mmケージキューブと幅50.8 mm(2インチ)の30 mmケージキューブとの接続にも使用できます。
アライメント用ピン
このコネクタにはアライメント用位置決めピンがあるため、SM1ネジポートの間にあるキューブ面にはピン用の穴が必要となりますのでご留意ください。既にお持ちの旧バージョンのキューブからアライメント穴付きの新バージョンへ無料アップデートをご希望の際は、当社までお問い合わせください。また、アライメントピンは取付け穴内部に圧入されており、アライメント穴無しのキューブで使用する場合は、押し出すことができます。


Click to Enlarge
Figure 308A ペンタプリズム(光学素子は別売)を組み込んだCCM1-4ER(/M)
- 30 mmケージシステムとSM1シリーズのレンズチューブに取付け可能
- 25.4 mm(1インチ)キューブならびに25 mm直角プリズムを直接取付け可能
- 当社の25 mmより小さいビームスプリッタ用の取付けアダプタをご用意
- 4面にSM1ネジポート
- 土台はM4タップ穴でポストに取付け可能
- 3本のアライメントピンの確度は±20 arcmin
幅38.1 mm(1.5インチ)のケージキューブはビームスプリッターキューブや直角プリズムなどの25 mm~25.4 mm(1インチ)光学素子を直接取り付けることができ、またアダプタを使用することにより、5 mm、10 mm、12.7 mm、20 mmのビームスプリッターキューブも取付けることができます。 キューブ土台にあるM4タップ穴によりØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに取付けられます。 Figure 308Bは、ケージキューブCM1-4ER(/M)にアダプタBS127CAMを用いて12.7 mmのビームスプリッターキューブを取付けたものです。 ERシリーズロッドやERロッド用アダプタERSCBを用いて、2個のケージキューブを結合できます。
光学素子は、テンションプレートの3本の六角ネジによってキューブ内に固定される構造なので(Figure 308A参照)、簡単に他の光学素子に取り替えることができます。 取付ける際、光学素子はキューブ土台の3隅に対して平らに置く必要があります。 テンションプレートを締め付けすぎると光学素子を損傷する場合もありますのでご注意ください。Figure 308AはケージキューブCCM1-4ER(/M)に取り付けられたペンタプリズム(外側筐体を取り外した状態)です。
Products Home























Click to Enlarge
Click to Enlarge
Click to Enlarge
Click to Enlarge


























ズーム

30 mmキューブマウント付き直角プリズムミラー