BBO結晶、自発的パラメトリック下方変換(SPDC)用


  • Optimized for Type I and Type II Spontaneous Parametric Down Conversion
  • Source for Polarization Entangled Photons or Heralded Single Photons
  • Cut for Normal Incidence with 405 nm, 532 nm, or 775 nm Pump Lasers
  • Available in Thicknesses of 1.00 mm, 2.00 mm, and 3.00 mm

When one of these β-BBO Crystals is mounted in the RSP1 mount, the crystal will be centered over the 8-32 (M4) hole in the mount's base without the need for spacers.

NLCQ1

1.00 mm Thick, θ = 29.2°
5.0 mm Aperture

Related Items


Please Wait
Key Common Specificationsa
Materialβ-BBO (beta-BaB2O4)
ApertureØ5.0 mm
Clear Aperture> Ø4.0 mm
Transmitted Wavefront Errorλ/3 @ 632.8 nm Over Clear Aperture
Surface Quality20-10 Scratch-Dig
Optic Axis Angleb Tolerance±0.5°
  • 仕様の詳細は「仕様」タブをご覧ください。
  • 結晶の表面法線と光学軸との間の角度

特長

  • 自発的パラメトリック下方変換(SPDC)用に最適化されたβ-BBO (beta-BaB2O4)結晶
    • タイプIまたはタイプII のSPDC
    • コリニアおよびノンコリニアでのSPDC
  • 405 nm、532 nm、または775 nmの励起(ポンプ)レーザ用に設計
  • 筐体には回転軸と偏光方向の刻印

当社の自発的パラメトリック下方変換(SPDC)用に最適化されたβ-BBO 結晶は、タイプIまたはタイプIIの自発的パラメトリック下方変換(SPDC)用に設計されています。この非線形プロセスでは、エネルギーの高い励起光の単一光子が、エネルギーと運動量の両方を保存しながら、よりエネルギーの低いシグナル光とアイドラ光の光子ペアに周波数下方変換されます。SPDCは一般的に偏光エンタングル光子対の光源として、あるいは伝令付き単一光子源として使用されています。タイプIのSPDCから出力されるシグナル光とアイドラ光の偏光は同じであり、励起光の偏光と直交します。タイプIIのSPDCから出力されるシグナル光とアイドラ光の偏光は、互いに直交しています。タイプIまたはタイプIIのSPDC用結晶をご用意しており、コリニアおよびノンコリニアの両方に対応する製品もございます。これらは励起波長405 nm、532 nm、または775 nm用に設計されています。

SPDCは和周波発生(SFG)の逆過程であり、縮退している場合は第2高調波発生(SHG)の逆過程になります。そのため、こちらのBBO結晶は、第2高調波発生用に設計された結晶と非常によく似ています。主な違いは結晶の長さ(厚さ)です。SHG用の結晶は、典型的なパルス持続時間内での群速度の差で生じるウォークオフに対応するように設計されています。対照的に、SPDCの過程ではそのような制限はありません。そのため、より高い効率(より多くのシグナル・アイドラ光子数)を得るために厚い結晶を使用することができますが、そうすると一方で光子の波長-位置の相関が不明瞭になります。要求条件の異なる様々なアプリケーションに対応できるように、SPDC用に最適化されたBBO結晶として、厚さ1.00 mm、2.00 mm、および3.00 mmの製品をご用意しています。

各結晶には、励起光、シグナル光、およびアイドラ光の全波長において低反射率となるような反射防止(AR)コーティングが施されています。ARコーティングの性能については、「仕様」タブのグラフをご覧ください。こちらの結晶は、開口径Ø5.0 mmのØ25.4 mm(Ø1インチ)筐体に取り付けられています。筐体には、入射する励起ビームの偏光状態と伝搬方向に対して、結晶を位相整合させるのを補助するために、アライメント用ガイドが刻印されています(下記の「SPDCを最適化するためのアライメント方法」のセクションをご覧ください)。

励起光子とシグナル・アイドラ光子を分離するために(特にコリニアSPDCの場合)、光学濃度の高いロングパスフィルタをご使用ください。7以上の光学濃度が推奨されますが、この濃度は一般に1枚のフィルタでは得られません。これらの結晶では可視~近赤外域のシグナル光子とアイドラ光子を生成しますが、この波長域ではシングルフォトン検出モジュールSPDMAなどが単一光子の実用的な検出器です。

NLC06 Crystal in an RSP1 Rotation Mount on an RP01 Rotation Stage
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
NLCQ61Ø1" Mounted β-BBO Crystal, 3.00 mm Thick, θ = 41.8°, Type-II SPDC, 405 nm Pump and 810 nm Signal/Idler
RSP11Ø1インチ光学素子用回転マウント、#8-32タップ穴(インチ規格)
RP011回転プラットフォーム(インチ規格)
TR21Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ2インチ(インチ規格)
UPH21Ø12 mm~Ø12.7 mmスイベル式ポストホルダ、バネ式六角固定つまみネジ付き、長さ2インチ (インチ規格)
LX301小型XYZ移動ステージ、移動量25 mm、クロスローラーベアリング、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
AB90D1直角ブラケット、M4&M6ザグリ穴およびザグリ付きスロット
BA41タップ穴付きベース、3インチ x 5インチ x 3/8インチ(インチ規格)
SPDMH31Single Photon Detection Module, 400 - 1000 nm, Ø100 µm Active Area, 250 Hz Dark Count Rate
SM1L031SM1レンズチューブ、ネジ深さ7.6 mm、固定リング1個付属
FBHQ8101Ø25.0 mm Hard-Coated Extinction Filter, 405 nm Absorption, 810 nm Transmission
View Metric Product List
型番数量Description
NLCQ61Ø1" Mounted β-BBO Crystal, 3.00 mm Thick, θ = 41.8°, Type-II SPDC, 405 nm Pump and 810 nm Signal/Idler
RSP1/M1Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用回転マウント、M4タップ穴(ミリ規格)
RP01/M1回転プラットフォーム(ミリ規格)
TR50/M1Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ50 mm(ミリ規格)
UPH50/M1Ø12 mm~Ø12.7 mmスイベル式ポストホルダ、バネ式六角固定つまみネジ付き、長さ50 mm (ミリ規格)
LX30/M1小型XYZ移動ステージ、移動量25 mm、クロスローラーベアリング、M6タップ穴(ミリ規格)
AB90D1直角ブラケット、M4&M6ザグリ穴およびザグリ付きスロット
BA4/M1タップ穴付きベース、75 mm x 125 mm x 10 mm(ミリ規格)
SPDMH31Single Photon Detection Module, 400 - 1000 nm, Ø100 µm Active Area, 250 Hz Dark Count Rate
SM1L031SM1レンズチューブ、ネジ深さ7.6 mm、固定リング1個付属
FBHQ8101Ø25.0 mm Hard-Coated Extinction Filter, 405 nm Absorption, 810 nm Transmission

Figure 1.1  A Single Photon Counting Setup using a NLCQ6 Crystal Before a SPDMH3 Detector with a FBHQ810 Extinction Filter

SPDCを最適化するためのアライメント方法
各結晶の筐体前面には、入射する励起ビームの偏光方向(2ωと表示)と、それに直交するSPDCで生成されるシグナル光・アイドラ光の偏光方向(1ωと表示)が刻印されています。BBO結晶の前にゼロオーダの1/2波長板を置いて、直線偏光している励起ビームの偏光方向を回転調整し、結晶の2ω軸に一致させることができます。 筐体中央のRotation Axisと書かれた線は、励起ビームの伝搬方向と結晶の光学軸の間の角度を調整するために結晶を回転させる軸を示しています。

当社では、これらの結晶を回転マウント RSP1/M に取り付け、さらにそれを手動回転ステージ (型番 XRNR1/M RP01/M など)に取り付けることを推奨しています(Figure 1.1参照)。結晶の筐体をマウントRSP1/Mに取り付けたとき、スペーサや追加の固定リングを使用しなくても、結晶はマウント底面のM4ネジ穴の真上の中心に配置されます。そのため結晶は回転ステージRP01/Mの中心に配置され、位相整合角を最適化するために必要な入射角の微調整が可能になります。こちらの例では、結晶は水平方向に偏光した励起ビーム用の向きに設定されています。

β-BBOのSPDC過程を最適化するための位相整合は、励起ビームの偏光を結晶の主軸である異常光の軸(2ωと表示)に平行に合わせ、次に光学軸と励起ビームの伝搬方向の間の角度を調整することで達成されます。下記の結晶の光学軸と表面法線の間の角度は、Table G1.1~G5.1に記載されている設計波長の光を垂直入射したときに、位相整合が最適化されるように設定されています。コリニアまたはノンコリニアで要求された位相整合条件を達成するには、励起光の入射角を表面法線の回りに±1°の範囲で微調整する必要があります。より大きな角度調整を行えば、異なる波長の励起レーザとの位相整合が可能になります。入射光角度(AOI)と位相整合波長の関係は「仕様」タブのグラフでご覧ください。

使用方法および取扱い方法
BBO結晶を取り扱うときは、常に手袋を装着して慎重に行ってください。BBO結晶は傷つきやすく、吸湿性があります。そのため、湿度の高い環境といった周囲の過剰な水分から保護する必要があります。高湿度環境においては、乾燥剤の使用は結晶の寿命を延ばすうえで有用です。埃の除去は、必要に応じて清潔で乾燥した空気を軽く吹きかけるだけにすることをお勧めします。手順は、 光学素子の取扱いについてのチュートリアルにおける「光学素子の表面から異物等を吹き飛ばす」のセクションで詳しく説明されています。

Optics for Spontaneous Parametric Down Conversion (SPDC)
β-BBO Crystals for SPDCPPKTP Crystals for SPDCHigh Extinction Filters
Item #NLCQ1NLCQ2NLCQ3NLCQ4NLCQ5NLCQ6NLCQ7NLCQ8NLC07
Materialβ-BBO (beta-BaB2O4)
Crystal Thickness1.00 mm2.00 mm3.00 mm1.00 mm2.00 mm3.00 mm3.00 mm3.00 mm3.00 mm
Crystal Thickness Tolerance±0.05 mm±0.05 mm±0.05 mm±0.05 mm±0.05 mm
Angle of Optic Axisa (θ)29.2°41.8°26.9°22.2°19.8°
Optic Axis Anglea (θ) Tolerance±0.5°±0.5°±0.5°±0.5°±0.5°
ApplicationType-I SPDCType-II SPDCType-I SPDCType-I SPDCType-I SPDC
Collinear vs NoncollinearBothBothCollinearCollinearBoth
Pump Wavelength at AOI = 0°405 nm405 nm405 nm532 nm775 nm
Signal Wavelength at AOI = 0°810 nm810 nm586 nm810 nm1550 nm
Idler Wavelength at AOI = 0°810 nm810 nm1310 nm1550 nm1550 nm
Angle of Incidence Tuning SensitivitybIconIconIconIconIcon
AR Coating, Entrance Face, 0° AOIR< 0.5% at 405 and 810 nmR< 0.5% at 405 nmR< 1% at 532 nmRavg< 4%
650 - 850 nm and 1300-1700 nm
AR Coating, Exit Face, 0° AOIR<3% at 586 and 1310 nmR<2.5% at 810 and 1550 nm
AR Coating CurvesIcon
Raw Data
Icon
Raw Data
Icon
Raw Data
Icon
Raw Data
Laser Induced Damage Threshold9.5 J/cm2 (532 nm, 5.3 ns, 100 Hz, Ø218 μm)0.6 J/cm2
(1550 nm, 52 fs FWHM,
S-Pol, 104 Pulses)
Aperture DiameterØ5.0 mm
Clear Aperture> Ø4.0 mm
Mounted Diameter1" (25.4 mm)
Surface Quality20-10 Scratch-Dig
Transmitted Wavefront Errorλ/3 @ 632.8 nm Over Clear Aperture
  • 結晶の表面法線と光学軸との間の角度
  • これらのグラフは入射光角度(AOI)と位相整合波長の関係を示す理論計算値で、調整の際のガイドとしてご利用いただくためのものです。数値は使用方法の詳細に依存します。
Physical and Optical Properties
Materialβ-BBO (beta-BaB2O4)
Crystal StructureTrigonal, Space Group R3c
Transparency Range189 - 3500 nm
Second-Order Nonlinear Coefficientsd21 = 2.2 pm/V
d31 = 0.08 pm/V
d22 = 2.2 pm/V
Nonlinear Refractive Index (Kerr Index)a4.9 x 10−20 m2/W @ 1032 nm
Sellmeier CoefficientsbOrdinary RaySellmeier b-BBO n_o
Extraordinary RaySellmeier b-BBO n_e
Thermal Conductivity1.2 W / m ⋅ K (⊥ C)
1.6 W / m ⋅ K (|| C)
Mohs Hardness4.5 Mohs
Density3.85 g/cm3
  • M. Bache, H. Guo, B. Zhou, and X. Zeng, "The anisotropic Kerr nonlinear refractive index of the beta-barium borate (β-BaB2O4) nonlinear crystal," Optical Materials Express,& 3(3), 357-382 (2013).
  • G. Tamošauskas, G. Beresnevicius, D. Gadonas, and A. Dubietis, "Transmittance and phase matching of BBO crystal in the 3 − 5 μm range and its application for the characterization of mid-infrared laser pulses," Optical Materials Express, 8(6), 1410-1418 (2018).

自発的パラメトリック下方変換と位相整合

自発的パラメトリック下方変換(SPDC)は、相関光子対の生成プロセスとして一般的に用いられている技術です。SPDCでは、非線形結晶の内部で励起(ポンプ)光の単一光子から2つの光子が生成されますが、その際にエネルギーと運動量の両方が保存されます。2つの光子は実質的に同時に生成されるため、一方の光子をもう一方の光子の存在を知らせるための信号として利用することができます。これにより、単一光子の測定が可能になります。そのため、シグナル光とアイドラ光は、伝令光子および伝令付き光子と呼ばれます。さらに、縮退したType-IIのSPDCを用いれば、偏光エンタングル光子対を生成することができます。

β-BBO結晶内でのSPDCを最適化するには、励起レーザの波長に適した結晶のカット角度と、必要とする下方変換プロセスの位相整合条件を選択する必要があります。 各結晶の入射角調整感度曲線は、「仕様」タブ内のグラフでご覧いただけます。グラフ化されたデータの解釈や、下方変換光を生成するうえでの結晶の効果的な使用方法など、詳細な情報は以下の各セクションを展開してご覧ください。

質問をクリックするとそのセクションが展開して説明が表示されます。元に戻すにはもう一度クリックしてください。


Posted Comments:
user  (posted 2025-07-22 16:07:50.15)
Hi, I want to confirm that although NLCQ8 gives signal and idler of different wavelength, I can use this for 515 nm input with certain angle tuning to get degenerate signal at 1030nm, right?
EGies  (posted 2025-07-24 04:50:24.0)
Thank you for contacting Thorlabs. When using the NLCQ8, tuning to a larger angle of incidence allows for phase matching with a different wavelength pump laser. I have reached out to you directly regarding this.
Hamza Hussain  (posted 2025-07-03 15:21:14.31)
Hi, I have recently purchased a 500mW laser to use for SPDC using type 2 BBO crystal NLCQ6. Could this damage the crystal in anyway? We have been using a 50mW laser as of now.
tdevkota  (posted 2025-07-10 01:30:48.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The coating on those crystals should easily withstand 500 mW of 405 nm CW light with typical focal conditions (several 10s to 100s of micron spot size).
David Mugglin  (posted 2025-04-21 15:36:43.653)
Hello, I was wondering what kind of efficiency one can expect with the NLCQ5 or NLCQ6 crystal. Is one out a 10^6 photons down converted? Is it more like one out of 10^12 or even less? Just wondering if you have any estimates. Thanks so much. PS-we have already purchased the NLCQ5 and the NLCQ6.
tdevkota  (posted 2025-04-28 12:21:26.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Due to the many variables involved in the user setup, it’s difficult to provide a meaningful estimate of the photon efficiency. I have reached out to you directly to discuss this further.

BBO結晶: タイプI SPDC、励起(ポンプ)光波長405 nm、シグナル光・アイドラ光波長810 nm

Table G1.1  Key Specifications for SPDC Applicationsa
Item #NLCQ1NLCQ2NLCQ3
Crystal Thickness1.00 mm2.00 mm3.00 mm
Angle of Optic Axis (θ)b29.2° ± 0.5°
ApplicationType-I SPDC
AR Coating (AOI = 0°)R<0.5% at 405 and 810 nm
AR Coating CurvesIcon
Raw Data
Pump Wavelength (2ω)AOI = 0°405 nm
SPDC Signal / Idler Wavelength (1ω)AOI = 0°810 nm / 810 nm
  • 仕様の詳細は「仕様」タブをご覧ください。
  • 結晶の表面法線と光学軸の間の角度
  • 405 nm、810 nmのARコーティングの施されたマウント付き結晶
  • 光学軸の角度:29.2°
  • 励起光を垂直入射したときの位相整合波長が、励起光波長405 nm、シグナル光・アイドラ光波長810 nmとなるように結晶をカット

このβ-BBO結晶は、タイプI 位相整合で中心波長405 nmの入射ビームから810 nmのSPDC光が得られるように設計されています。厚さは1.00、2.00、および3.00 mmの結晶をご用意しています。結晶には励起光、シグナル光およびアイドラ光の全波長域で表面反射を低減するARコーティングが施されています。これらのマウント付き結晶は、ナノ秒レーザ(型番NPL41Bなど)、Ti:サファイアレーザの2倍波、または405 nm半導体レーザ(型番L405P20など)で励起できます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
NLCQ1 Support Documentation
NLCQ1Ø1" Mounted β-BBO Crystal, 1.00 mm Thick, θ = 29.2°, Type-I SPDC, 405 nm Pump and 810 nm Signal/Idler
¥89,420
7-10 Days
NLCQ2 Support Documentation
NLCQ2Ø1" Mounted β-BBO Crystal, 2.00 mm Thick, θ = 29.2°, Type-I SPDC, 405 nm Pump and 810 nm Signal/Idler
¥89,420
7-10 Days
NLCQ3 Support Documentation
NLCQ3Ø1" Mounted β-BBO Crystal, 3.00 mm Thick, θ = 29.2°, Type-I SPDC, 405 nm Pump and 810 nm Signal/Idler
¥98,948
7-10 Days

BBO結晶: タイプII SPDC、励起(ポンプ)光波長405 nm、シグナル光・アイドラ光波長810 nm

Table G2.1  Key Specifications for SPDC Applicationsa
Item #NLCQ4NLCQ5NLCQ6
Crystal Thickness1.00 mm2.00 mm3.00 mm
Angle of Optic Axis (θ)b41.8° ± 0.5°
ApplicationType-II SPDC
AR Coating (AOI = 0°)R<0.5% at 405 and 810 nm
AR Coating CurvesIcon
Raw Data
Pump Wavelength (2ω)AOI = 0°405 nm
SPDC Signal / Idler Wavelength (1ω)AOI = 0°810 nm / 810 nm
  • 仕様の詳細は「仕様」タブをご覧ください。
  • 結晶の表面法線と光学軸の間の角度
  • 405 nm、810 nmのARコーティングの施されたマウント付き結晶
  • 光学軸の角度:41.8°
  • 励起光を垂直入射したときの位相整合波長が、励起光波長405 nm、シグナル光・アイドラ光波長810 nmとなるように結晶をカット

このβ-BBO結晶は、タイプII 位相整合で中心波長405 nmの入射ビームから810 nmのSPDC光が得られるように設計されています。厚さは1.00、2.00、および3.00 mmの結晶をご用意しています。結晶には励起光、シグナル光およびアイドラ光の全波長域で表面反射を低減するARコーティングが施されています。これらのマウント付き結晶は、ナノ秒レーザ(型番NPL41Bなど)、Ti:サファイアレーザの2倍波、または405 nm半導体レーザ(型番L405P20など)で励起できます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
NLCQ4 Support Documentation
NLCQ4Ø1" Mounted β-BBO Crystal, 1.00 mm Thick, θ = 41.8°, Type-II SPDC, 405 nm Pump and 810 nm Signal/Idler
¥92,352
7-10 Days
NLCQ5 Support Documentation
NLCQ5Ø1" Mounted β-BBO Crystal, 2.00 mm Thick, θ = 41.8°, Type-II SPDC, 405 nm Pump and 810 nm Signal/Idler
¥92,352
7-10 Days
NLCQ6 Support Documentation
NLCQ6Ø1" Mounted β-BBO Crystal, 3.00 mm Thick, θ = 41.8°, Type-II SPDC, 405 nm Pump and 810 nm Signal/Idler
¥101,147
Today

BBO結晶: タイプI SPDC、励起(ポンプ)光波長405 nm、シグナル光波長586 nm、アイドラ光波長1310 nm

Table G3.1  Key Specifications for SPDC Applicationsa
Item #NLCQ7
Crystal Thickness3.00 mm
Angle of Optic Axis (θ)b26.9° ± 0.5°
ApplicationType-I SPDC
AR Coating (AOI = 0°)R<0.5% at 405 nm
R<3% at 586 and 1310 nm
AR Coating CurvesIcon
Raw Data
Pump Wavelength (2ω)AOI = 0°405 nm
SPDC Signal / Idler Wavelength (1ω)AOI = 0°586 nm / 1310 nm
  • 仕様の詳細は「仕様」タブをご覧ください。
  • 結晶の表面法線と光学軸の間の角度
  • 405 nm、586 nm、1310 nmのARコーティングが施されたマウント付き結晶
  • 光学軸の角度:26.9°
  • 励起光を垂直入射したときの位相整合波長が、励起光波長405 nm、シグナル光波長586 nm、アイドラ光波長1310 nmとなるように結晶をカット

このβ-BBO結晶は、タイプI 位相整合で中心波長405 nmの入射ビームから586 nmと1310 nmの SPDC光が得られるように設計されています。厚さは3.00 mmの結晶をご用意しています。結晶には励起光、シグナル光およびアイドラ光の全波長域で表面反射を低減するARコーティングが施されています。これらのマウント付き結晶は、ナノ秒レーザ(型番NPL41Bなど)、Ti:サファイアレーザの2倍波、または405 nm半導体レーザ(型番L405P20など)で励起できます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
NLCQ7 Support Documentation
NLCQ7Ø1" Mounted β-BBO Crystal, 3.00 mm Thick, θ = 26.9°, Type-I SPDC, 405 nm Pump, 586 nm Signal, and 1310 nm Idler
¥102,613
7-10 Days

BBO結晶: タイプI SPDC、励起(ポンプ)光波長532 nm、シグナル光波長810 nm、アイドラ光波長1550 nm

Table G4.1  Key Specifications for SPDC Applicationsa
Item #NLCQ8
Crystal Thickness3.00 mm
Angle of Optic Axis (θ)b22.2° ± 0.5°
ApplicationType-I SPDC
AR Coating (AOI = 0°)R< 1% at 532 nm
R< 2.5% at 810 and 1550 nm
AR Coating CurvesIcon
Raw Data
Pump Wavelength (2ω)AOI = 0°532 nm
SPDC Signal / Idler Wavelength (1ω)AOI = 0°810 nm / 1550 nm
  • 仕様の詳細は「仕様」タブをご覧ください。
  • 結晶の表面法線と光学軸の間の角度
  • 532 nm、810 nm、1550 nmのARコーティングが施されたマウント付き結晶
  • 光学軸の角度:22.2°
  • 励起光を垂直入射したときの位相整合波長が、励起光波長532 nm、シグナル光波長810 nm、アイドラ光波長1550 nmとなるように結晶をカット

このβ-BBO結晶は、タイプI位相整合で中心波長532 nmの入射ビームから810 nmと1550 nmのSPDC光が得られるように設計されています。厚さは3.00 mmで、励起光、シグナル光、アイドラ光の全波長域で表面反射を低減するARコーティングが施されています。このマウント付き結晶は、Nd:YAGレーザの2倍波(532 nm)や、半導体レーザ(型番DJ532-40など)で励起できます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
NLCQ8 Support Documentation
NLCQ8Ø1" Mounted β-BBO Crystal, 3.00 mm Thick, θ = 22.2°, Type-I SPDC, 532 nm Pump, 810 nm Signal, and 1550 nm Idler
¥102,613
7-10 Days

BBO結晶: タイプI SPDC、励起(ポンプ)光波長775 nm、シグナル光・アイドラ光波長1550 nm

Table G5.1  Key Specifications for SPDC Applicationsa
Item #NLC07
Crystal Thickness3.00 mm
Angle of Optic Axis (θ)b19.8° ± 0.5°
ApplicationType-I SPDC
AR Coating (AOI = 0°)Ravg<4%, 650 - 850 nm and 1300-1700 nm
AR Coating CurvesIcon
Raw Data
Pump Wavelength (2ω)AOI = 0°775 nm
SPDC Signal / Idler Wavelength (1ω)AOI = 0°1550 nm / 1550 nm
  • 仕様の詳細は「仕様」タブをご覧ください。
  • 結晶の表面法線と光学軸の間の角度
  • 775 nm、1550 nmのARコーティングの施されたマウント付き結晶
  • 光学軸の角度:19.8°
  • 励起光を垂直入射したときの位相整合波長が、励起光波長775 nm、シグナル光・アイドラ光波長1550 nmとなるように結晶をカット

このβ-BBO結晶は通常第2高調波発生(SHG)用として使用されていますが、その逆過程を利用して、中心波長775 nmの入射ビームから1550 nm のタイプI SPDC光を生成することも可能です。厚さは3.00 mmで、励起光、シグナル光、アイドラ光の全波長域で表面反射を低減するARコーティングが施されています。このマウント付き結晶はTi:サファイアレーザ、1550 nmレーザ(型番FSL1550など)の2倍波、または半導体レーザ(型番DBR780PNなど)で励起できます。この結晶は第2高調波発生用BBO結晶のページでもご覧いただけます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
NLC07 Support Documentation
NLC07Ø1" Mounted β-BBO Crystal, 3.00 mm Thick, θ = 19.8°, 1300 - 1700 nm Fund., 650 - 850 nm SHG
¥79,246
Today