精密ピンホール、円形、ステンレススチール製ホイル


  • Pinhole Sizes from Ø1 μm to Ø9 mm
  • Blackened Stainless Steel Foils for Increased Absorbance on Both Sides
  • Available Unmounted or in Aluminum Housings
  • Ø1/2" and Ø1" Mounted Pinholes Available in Kits

P20K

Ø20 µm Pinhole,

Ø1" Housing

P5000UK

Ø5000 µm Pinhole,

Ø1/2" Foil

P50K05

Ø50 μm Pinhole,

SM05-Threaded Housing

P1000K1

Ø1000 µm Pinhole,

SM1-Threaded Housing

P1000HK

Ø1000 µm Pinhole,
Ø1/2" Housing

Pinholes in Ø1" Housings can be mounted in a SM1ZM Zoom Housing and ST1XY-D XY Translator to provide fine positioning control in all three axes.

Related Items


Please Wait
Pinhole Mounted in LMR1 and SM1L40
Click to Enlarge

SM05ネジ付きおよびSM1ネジ付きのマウントに取り付けられたピンホールは、マウントに直接ねじ込むことができます。左の写真では、マウントにSM1ネジの付いたピンホールP800K1を、レンズマウントLMR1(/M)に取り付けています。右の写真では、ピンホールP2000K1をレンズチューブSM1L40に取り付け、さらにクランプSM1TCに取り付けています。

特長

  • マウント無しまたはアルミニウム製マウント付きのステンレススチールホイル製精密ピンホール
    • Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント無しホイル:Ø2500 µm~Ø9000 µm
    • Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付き:Ø1 µm~Ø2000 µm
    • SM05ネジのマウント付き:Ø1 µm~Ø2000 µm
    • Ø25.4 mm(Ø1インチ)マウント付き:Ø1 µm~Ø9000 µm
    • SM1ネジのマウント付き:Ø1 µm~Ø9000 µm
  • Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)またはØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きステンレススチールホイル製ピンホール10個入りのキットもご用意
  • 光の吸収率を高めるために両面を黒色化処理
  • カスタム仕様については当社までお問い合わせください。

精密シングルピンホールは小さな開口を有する光学素子で、アライメントやビーム調整、あるいはイメージングなどの用途にご利用いただけます。下記のように直径Ø1 µm~Ø9000 µmの黒色化ステンレススチールホイル製ピンホールをご用意しており、マウント無しの製品と、黒色アルマイト加工済みのアルミニウム製マウントに取り付けられた製品がございます。マウントの種類としては、サイズが12.7 mm(1/2インチ)とØ25.4 mm(Ø1インチ)の製品のほか、SM05ネジやSM1ネジの付いた製品がございます。Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)またはØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きのステンレススチール製ピンホールキットもご用意しております。これら以外にも、右の表に示しますように、様々な材料のホイルを用いたピンホールをご用意しています。

ホログラフィをはじめとして、レーザービームの空間的な強度分布が、補正無しでは許容されない場合が多々あります。精密ピンホールを、当社の空間フィルターシステムKT311/Mのような位置決めと集光の機能を有するデバイスと組み合わせると、「ノイズ」フィルタを構成することができます。それにより、ガウシアンビームの強度分布から逸脱する成分を効率的に除去することができます。空間フィルタの詳細については「チュートリアル」タブをご参照ください。

精密ピンホールの種類
当社では様々な材料や皮膜を用いたピンホールをご用意しております。サイズと材料は用途に応じてご選択ください。低パワー光を使用する場合は、アルマイト加工アルミニウム製マウントに取付けられた黒色化ステンレススチール製ホイル、または真空対応のステンレススチール製マウントに取付けられた黒色PVDコーティング付きステンレススチール製ホイルが光を吸収するので有用です。一方、高パワー光を使用する場合は、高損傷閾値と高反射率の金メッキ銅製ホイル、高融点と低反射率のタングステン製ホイル、あるいは前面に低反射黒色コーティング(4% @800 nm)を施した高融点モリブデン製ホイルなどが必要になる場合があります。詳細については「ホイルの比較」と「グラフ」タブをご覧ください。

当社ではシングルピンホールのほかに、16個のピンホールを放射状に配列したピンホールホイールもご用意しております。これはクロムメッキした溶融石英基板にリソグラフィーエッチングで作成されています。このホイールを使用すると、1つのセットアップ内で様々なピンホールサイズをテストすることができます。

Custom Pinholes
Click to Enlarge

精密ピンホールのカスタム例

カスタム仕様および組み込み用途(OEM用途)向け精密ピンホール

当社ではカスタム仕様および組み込み用途(OEM用途)向けの精密ピンホールの量産対応を行っています。当社の標準製品がお客様のニーズに合わない場合、製品のカスタマイズについては当社までご相談ください。以下はカスタマイズ例になります。

  • 異なるサイズ、形状、材料のホイル
  • 様々サイズや構成の複数のピンホール付きのホイル
  • カスタム筐体、刻印付き

Pinhole Mounted in LMR1 and SM1L40
Click to Enlarge

ステンレススチール製ピンホールキットには、Ø12.7 mm(1/2インチ)マウントに取り付けられたピンホール径5 µm~Ø1000 µmのセットと、Ø25.4 mm(Ø1インチ)マウントに取り付けられたピンホール径5 µm~Ø9000 µmのセットがございます。
Precision Pinhole and Optical Slit Selection Guide
MaterialProduct
Blackened Stainless SteelCircular Precision Pinholes
Square Precision Pinholes
Optical Slits
Tungsten FoilCircular Precision Pinholes
Stainless Steel with
PVD Black Coating
Circular Precision Pinholes
Molybdenum Foil (Rear) and
Absorptive Polymer Coating (Front)
Circular Precision Pinholes
Gold-Plated Copper Foil (Rear)
and PVD Black Coating (Front)
Circular Precision Pinholes
Gold-Plated Copper Foil (Front)
and PVD Black Coating (Rear)
High-Power Circular
Precision Pinholes

精密ピンホールと光学スリット
当社では、精密ピンホール用のホイル素材として、黒色化ステンレススチール、金メッキ銅、タングステン、またはモリブデンを用いています。ステンレススチール製ホイルのピンホールは、光の吸収率を高めるために両面を黒色化処理しており、標準品としてØ1 µm~Ø9 mmの円形ピンホールと、100 µm x 100 µm~1 mm x 1 mmの正方形ピンホールをご用意しています。黒色PVDコーティング付きのステンレススチール製ピンホールは、直径5 μm~2 mmのピンホールをご用意しており、これらは真空にも対応しております。金メッキ銅製ホイルのピンホールは直径5 µm~2 mmのピンホールがあり、これらは片面が金メッキ、その反対面は黒色PVD加工されています。タングステン製ホイルのピンホールはコーティング処理されておらず、直径5 µm~2 mmのピンホールでご用意しております。モリブデン製ホイルのピンホールは直径5 µm~2 mmのピンホールをご用意しており、これらの前面には光吸収性ポリマがコーティングされています。 当社では、黒色化ステンレススチール製ホイルの光学スリットも、標準品として幅5~200 µmのスリットでご用意しております。

標準品のピンホールやスリットの中に用途に合う製品がない場合は、特注も承ります。材料、穴のサイズや形状の変更のほか、1つのホイルに複数の穴を加工したり、異なるピンホールの配列を構成したりすることも可能です。詳細は当社までお問い合わせください。ピンホールの材料特性については下の表をご覧ください。

 

材料特性
用途によってはピンホールまたはスリットの材料特性を考慮することが重要な場合があります。下の表に示すように、開口部の材料によってその融点、密度、熱伝導率などが異なります。 

Material Properties
Material300 Series Stainless SteelaCopperbTungstenMolybdenumc
Melting Point1390 - 1450 °C1085 °C3422 °C2623 °C
Density8.03 g/cm38.96 g/cm319.25 g/cm310.28 g/cm3
Brinell Hardness170 MPa878 MPa2570 MPa1500 MPa
Damage Thresholdd (10 ns Pulse, 1 kHz @ 355 nm)1.54 MW/mm24.82 MW/mm29.39 MW/mm26.34 MW/mm2
Thermal Expansion Coefficient16.2 (µm/m)/°C16.7 (µm/m)/°C4.5 (µm/m)/°C5.0 (µm/m)/°C
Specific Heat @ 20 °C485 J/(K*kg)385 J/(K*kg)134 J/(K*kg)250 J/(K*kg)
Thermal Conductivity16.2 W/(m*K)401 W/(m*K)173 W/(m*K)138 W/(m*K)
Thermal Diffusivity @ 300 K3.1 mm2/s111 mm2/s80 mm2/s54.3 mm2/s
  • ステンレススチール製のピンホールとスリットは、光の吸収率を大きくするために両面が黒色化処理されています。材料特性は主にバルクのステンレススチールの特性によって決定されます。 .
  • 金メッキ銅製のピンホールは、片面の銅基板に金が薄くコーティングされています。この面にビームが入射したとき、反射率は金の特性(77% @800 nm)になりますが、熱的な特性は主に基材の銅によって決定されます。
  • モリブデン製ピンホールの前面には光吸収性のコーティングが施されています。材料特性は主にバルクのモリブデンの特性によって決定されます。
  • 損傷閾値データはここに掲載されているバルク材のみを参照しています。

 

反射率
ホイル材料やコーティングの反射率は、様々なアプリケーションにおける性能に影響を及ぼします。下のグラフは、当社の円形や正方形の精密ピンホールと、マウント付き光学スリットに用いられている材料やコーティングの反射率を示しています。生データはこちらからダウンロードいただけます。

金メッキ銅ホイル製の円形精密ピンホールの前面は、低反射の黒色PVDコーティングが施されています。背面は銅ホイルを金メッキした状態のままです。モリブデン製ホイルの円形ピンホールも、前面には低反射の光吸収性ポリマがコーティングされていますが、背面はコーティングされていません。 

反射率のグラフ

下のグラフは円形精密ピンホールに使用されている黒色化ステンレススチールの反射率を示しています。反射率の生データはこちらからダウンロードいただけます。

空間フィルタの原理

 ホログラフィをはじめとする多くの用途において、レーザービームの空間強度が変動することは望ましくありません。空間フィルタ―システムKT311/Mは、きれいで空間的に均一なガウシアンビームを作りだすのに適しています。



 

Spatial Filter System Ray Diagram

図1:空間フィルターシステム

 

入力ガウシアンビームは、空間的に変動する強度「ノイズ」を有しています。ビームが非球面レンズによって集光される時、入力ビームは中心の(光軸上の)ガウシアンスポットと、望ましくない「ノイズ」(図2参照)に対応する干渉稿に変換されます。干渉縞の径方向の位置は「ノイズ」の空間周波数に比例します。

 

Input Gaussian Beam

図2

 

ガウシアンスポットの中心にピンホールを配置することによって、ビームのきれいな部分が透過し、干渉縞は遮断されます(下記、図3参照)。

 

Clean Gaussian Beam

図3

ビームの出力の99%を含有する位置における回折限界スポットサイズは以下のように与えられます。

 

Diffraction-Limited Spot Size

 

ここで、λは波長、ƒは焦点距離、r は1/e2 における入射ビームの半径です。

空間フィルターシステム用の正しい光学素子とピンホールの選択

用途に応じた正しい光学素子とピンホールの選択は、入力波長、光源のビーム径、およびご希望の出射ビーム径に依存します。

例えば、直径(1/e2) 1.2 mmの650 nmの半導体レーザ光源を用いて、希望する空間フィルターシステムの出射ビームの直径が4.4 mmであるとします。これらのパラメータの場合、レーザ光源の直径に十分対応する開口5.1 mmを有して650 nm用に設計されているマウント付き非球面レンズC560TME-Bを空間フィルターシステムの入力側に利用するのが適当と考えられます。

ビームの出力の99%を含有する位置における回折限界のスポットサイズの方程式は上に示しました。そして、この例ではC560TM-Bのλ = (650 x 10-9 m)、f = 13.86 mm、および r = 0.6 mmを代入すると以下のようになります。

 

Spot Size Example

回折限界スポットサイズ(光源波長:650 nm、ビーム径:Ø1.2 mm)

 

ピンホールはDよりもおよそ30%大きいものを選択します。ピンホールが小さすぎるとビームの一部はカットされてしまい、大きすぎるとTEM00以上の成分もピンホールを抜けてしまいます。それ故、この例では19.5 μmのピンホールが適しています。したがって、ピンホールサイズ20 μmのマウント付きピンホールP20Kの利用をお勧めします。ビームウエスト径の変更、およびそれに伴うピンホールサイズ変更のために修正可能なパラメータには、入力ビーム径や集光レンズの焦点距離が含まれます。入力ビーム径が小さくなるとビームウエスト径は大きくなります。焦点距離の長い集光レンズを使用することでもビームウエスト径は大きくなります。

最後に、コリメートしたビーム径が希望の4.4 mmになるように空間フィルタの出力側の光学素子を選択します。レンズの正しい焦点距離を決定するのに、以下の図4を考えます(尺度は記入していません)。左側の三角形から角度はおおよそ2.48oであると分かります。右側の三角形に同じ角度を使うと、平凸レンズの焦点距離はおよそ50 mmであることが分かります。

 

Spatial Filter Diagram

図4:
ビーム拡大の例

 

この焦点距離から、平凸レンズLA1131-B(設計波長633 nmにおいて焦点距離が50 mmですが、光源の波長650 nmにおいても焦点距離はほぼ同じと考えられます)が推奨されます。

注:ビームの拡大率は、出射側の焦点距離を入射側の焦点距離で割ったものと同じです。

もし、出射側の焦点距離として20 mm(AL2520-AAL2520-BAL2520-C)が必要である場合には、適切な性能を得るために、大きな直径の非球面レンズを平凸レンズの代わりに使うことができます。これらのレンズは25 mmの直径で、固定リングSM1RRを使って固定できます。

Beam Circularization Setup
Click to Enlarge

図1: 実験セットアップ上の黄色い四角で囲まれたエリアにビーム円形化システムを設置
Spatial Filter Setup
Click to Enlarge

図4: 空間フィルターシステム
Anamorphic Prism Pair Setup
Click to Enlarge

図3: アナモルフィックプリズムペアシステム
Cylindrical Lens Pair Setup
Click to Enlarge

図2: シリンドリカルレンズペアシステム

楕円ビームの円形化技術の比較 

端面発光型半導体レーザは、発光開口部の断面が長方形になっているため、楕円形のビームを出射します。開口部の短辺から出射されるビーム成分は、これに直交するビーム成分よりも大きな広がり角を有します。一方のビーム成分がもう一方よりも大きく拡散するため、ビームの形状は円形ではなく楕円形になります。

楕円形のビーム形状は、円形のビームよりも集光ビームのスポットサイズが大きいことで放射照度(面積あたりのパワー)が低くなってしまいます。楕円ビームを円形化する技術は複数ありますが、ここではシリンドリカルレンズアナモルフィックプリズムのペア空間フィルタを利用した3種類の方法で実験を行い性能を比較しています。 円形化されたビームの特性は、M2測定、波面測定、伝送パワー測定によって評価しました。

これらの円形化技術によって楕円形の入射ビームの真円度は向上しますが、それぞれの技術ごとに円形化やビーム品質および伝送パワーの特性が異なることを示しました。この「実験データ」タブ内に記載されている結果から、用途に必要な要件を満たした円形化技術を選択するべきである事がわかりました。

実験の設計とセットアップ

この実験セットアップは図1の写真で示されています。図2~4では温度制御された670 nm半導体レーザからの楕円コリメート光をそれぞれの円形化システムに入射させています。コリメートにより、広がり角は小さくなりますが、ビーム形状はレーザ出力時と変わりません。各システムは下記の光学系をベースに構成されています。

ビーム円形化システム(右写真参照)を黄色い四角で囲まれた空きスペースに1台ずつ設置しました。このようにすることでそれぞれの円形化技術を同じ実験条件で評価できるため、実験結果を直接比較することができます。この実験上の制約により取り付け方法も制約されるため、コンパクト化という点では最適化されていません。またアナモルフィックプリズムペアについても、より便利で光学的にも調整されたマウント済みの製品を使わずに、マウント無しの製品を用いています。

それぞれの円形化システムから出射されたビームの特性は、パワーメータ波面センサならびにM2システムを使用して測定を行い、評価されました。例示目的のため、実験セットアップの写真内、テーブルの右側に、これらの評価機器がすべて表示されていますが、評価は1種類ずつ行います。 パワーメータは、ビーム円形化システムが入射ビームの強度をどの位減衰させるのかを測定するために使用します。波面センサは、出射ビームの収差を測定するために使用します。M2システムは出力ビームのビーム品質(理想のガウシアンビームからの劣化具合)の測定に使用します。円形化システムはレーザービームの減衰もされず、収差も生じず、完全なガウシアンビームを出射することが理想的です。

端面発光型半導体レーザからの発光には非点隔差があるため、直交するビーム成分の変位した焦点をオーバーラップで望ましい形状が得られます。ここで調査している3種類の円形化技術のうち、シリンドリカルレンズペアのみが非点収差も補償することができます。直交するビーム成分の焦点間の変位はこれらすべての円形化技術で測定できます。シリンドリカルレンズペアの場合、構成を調整することでレーザービーム内の非点収差を最小限に抑えます。この非点収差は規格化しています。 

実験結果

実験結果を下の表にまとめています。緑色のセルは各カテゴリ内における最も良い結果を示しています。円形化の方法にはそれぞれの利点があります。用途に最適な円形化技術は、ビーム品質、伝送パワー、セットアップの制約に対するシステムの要件によって決まります。

空間フィルタは真円度とビーム品質を著しく向上させますが、ビームの伝送パワーは低くなります。シリンドリカルレンズペアは、伝送ビームを綺麗な円形にし、バランスの良い円形およびビーム品質を実現します。また、シリンドリカルレンズペアはビームの非点収差のほとんどを補償します。アナモルフィックプリズムペアによるビームの真円度はシリンドリカルレンズペアによる真円度と比較しても遜色ありません。シリンドリカルレンズと比較して、プリズムからの出力ビームのM2値は小さく、波面誤差は少なくなりますが、伝送パワーはやや低くなります。

MethodBeam Intensity ProfileCircularityaM2 ValuesRMS WavefrontTransmitted PowerNormalized 
Astigmatismb
Collimated Source Output
(No Circularization Technique)
Collimated
Click to Enlarge

Scale in Microns
0.36X Axis: 1.28
Y Axis: 1.63
0.17Not Applicable0.67
Cylindrical Lens PairCylindrical
Click to Enlarge

Scale in Microns
0.84X Axis: 1.90
Y Axis: 1.93
0.3091%0.06
Anamorphic Prism Pair
Anamorphic
Click to Enlarge

Scale in Microns
0.82X Axis: 1.60
Y Axis: 1.46
0.1680%1.25
Spatial FilterSpatial
Click to Enlarge

Scale in Microns
0.93X Axis: 1.05
Y Axis: 1.10
0.1034%0.36
  • 真円度(Circularity)=dminor/dmajor、ここでdminorとdmajorは対応する楕円(強度:1/e)の長径と短径を表し、真円度 = 1は完全な円形ビームを表します。
  • 規格化された非点収差(Normalized Astigmatism)はビームの2つの直交する成分のウェスト位置の差で、ウェストが小さい方のビーム成分のレイリ長で割った値です。 

円形化システムに使用されている部品は、同じ実験セットアップで全ての実験を行えるように選択されています。これにより、全ての円形化技術を直接比較することができます。ただし、円形化システムのセットアップを個別に最適化した方が性能は向上します。コリメートレンズおよびアナモルフィックプリズムペア用のマウントを使用すると、操作や実験システムへの取り付けが簡単に行えます。小型のマウントを使用して、それぞれのペア同士をより精密に設置して、実験結果を向上させることもできます。 また、焦点距離をカスタマイズした受注生産品のシリンドリカルレンズを使用して、シリンドリカルレンズペアの円形化システムの実験結果を向上させることもできます。ビームプロファイルソフトウェアのアルゴリズムを用いて、真円度の計算に使用するビーム半径を決定すると、全ての実験結果に影響を与えます。

追加情報

この実験で使用したコンポーネントの選択および構築方法についての情報は、下記のリンクをクリックしてご覧いただけます。


Posted Comments:
Fabrice Del Cul  (posted 2022-03-12 03:05:46.44)
Hi Thorlabs crew, same question Eberhard posted below. In fact 50µm thickness is too large for spatial filtering application. What is the true thickness near hole edge....really 50µm? Thank you. Best regards
jgreschler  (posted 2022-03-21 11:46:43.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The thickness of the foil is 50um over the entire surface of the pinhole, however there is some degree to which the pinhole geometry is conical. I have reached out to you directly with more information.
Eberhard Riedle  (posted 2021-12-19 13:18:53.077)
Dear Sirs, inspecting some of your pinholes on a stereo microscope, we have the strong impression that the appearance is different from the two sides. Is the "hole" cylindrical or conical? This would make the prefered direction of use significantly differing. Unfortunately, we do not find any info on this issue on your website. Please advise! Also, we thing the drawings of the retaining ring (cut) are erroneous. Beste regards Eberhard Riedle
jgreschler  (posted 2021-12-30 08:39:30.0)
Thank you for reaching out to Thorlabs. I have contacted you directly to discuss this further.
Przemyslaw Gontar  (posted 2021-12-09 07:58:15.91)
Hello, what is reflectance @ 633 nm on front side?
jgreschler  (posted 2021-12-16 03:29:18.0)
Thank you for reaching out to Thorlabs. The reflectance value of the black coated stainless steel at 600nm is between 15 and 20 percent. I will reach out to you directly to discuss further.
Fedor Talantov  (posted 2021-06-14 13:12:03.313)
Hello, Is it possible to have a precision pinhole with a diameter of 7000 um (7mm) manufactured? Thanks, Fedor.
YLohia  (posted 2021-06-15 11:04:41.0)
Hello Fedor, custom parts can be requested by using the "Request Quote" button above. We will contact you directly to discuss the possibility of offering this.
Apertures Selection Guide
Aperture TypeRepresentative Image
(Click to Enlarge)
DescriptionAperture Sizes Available from Stocka
Single Precision Pinholesa
Circular Pinholes in Stainless Steel FoilsØ1 µm to Ø9 mm
Circular Pinholes in Stainless Steel Foils,
Vacuum Compatible
Ø5 µm to Ø2 mm
Circular Pinholes in Gold-Plated Copper FoilsØ5 µm to Ø2 mm
Circular Pinholes in Gold-Plated Copper Foils
with High-Power Housings
Ø5 µm to Ø500 µm
Circular Pinholes in Tungsten FoilsØ5 µm to Ø2 mm
Circular Pinholes in Molybdenum FoilsØ5 µm to Ø2 mm
Square Pinholes in Stainless Steel Foils100 to 1000 µm Square
SlitsaSlits in Stainless Steel Foils3 mm Slit Lengths: 5 to 500 µm Widths
10 mm Slit Lengths: 20 to 500 µm Widths
Double Slits in Stainless Steel Foils3 mm Slit Lengths with 40, 50, or 100 µm Widths,
Spacing of 3X or 6X the Slit Width
Half-AperturesMounted, Half-Aperture FoilsHalf-Apertures for Knife-Edge Scan Measurements
Annular AperturesAnnular Aperture Obstruction Targets on
Quartz Substrates with Chrome Masks
Ø1 mm Apertures with ε Ratiosb from 0.05 to 0.85
Ø2 mm Aperture with ε Ratiob of 0.85
Pinhole WheelsManual, Mounted, Chrome-Plated Fused Silica Disks
with Lithographically Etched Pinholes
Each Disk has 16 Pinholes from Ø25 µm to Ø2 mm and
Four Annular Apertures (Ø100 µm Hole, 50 µm Obstruction)
Motorized Pinhole Wheels with Chrome-Plated Glass Disks
with Lithographically Etched Pinholes
Each Disk has 16 Pinholes from Ø25 µm to Ø2 mm and
Four Annular Apertures (Ø100 µm Hole, 50 µm Obstruction)
Pinhole KitsStainless Steel Precision Pinhole KitsKits of Ten Circular Pinholes in Stainless
Steel Foils Covering Ø5 µm to Ø9 mm
  • 精密シングルピンホールとスリットの開口サイズ、ホイル材料、形状、およびピンホール配置は、特注で変更することも可能です。詳細は当社までお問い合わせください。
  • オブストラクション径のピンホール径に対する比率
Back to Top

ピンホール、ステンレススチール製ホイル、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)

  • Ø2500 µm~Ø9000 µmの精密ピンホール
  • 光の吸収率を高めるために両面を黒色化処理したステンレススチール製ホイル

こちらのマウント無し精密ピンホールは、ピンホール径Ø2500 µm~Ø9000 µmの製品をご用意しています。両面が黒色化処理されたステンレススチール製のホイルから加工されています。ピンホールを扱う際には、小さなピンセットやプライヤをご使用ください。ホイルはとても薄い(50 µm)ので取扱いにはご注意ください。こちらのピンホールは、2個の固定リングで挟んで固定することで、SM05ネジ付きレンズチューブ内に取付けることができます。

こちらの製品については、ご希望により個別の試験報告書を添付することが可能です(追加費用が発生します)。詳細については当社までお問い合わせください。

Item #Pinhole DiameterDiameter ToleranceCircularityaFoil ThicknessFoil Material
P2500UK2500 µm±40 µm≥95%50 µm300 Series Stainless Steel,
Black-Oxide Conversion Coating
P3000UK3000 µm
P3500UKb3500 µm
P4000UK4000 µm±50 µm
P4500UK4500 µm
P5000UK5000 µm
P7000UKb7000 µm±80 µm
P7500UK7500 µm
P9000UK9000 µm
  • ここのCircularityは楕円の短半径(Rmin)と長半径(Rmax)の比(Rmin / Rmax)を表し、アスペクト比の逆数に相当します(図はこちらをクリックしてご覧ください)。100%のCircularityは完全な円であることを表します。
  • レーザ製品の安全規格IEC 60825-1に準拠して設計されています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
P2500UK Support Documentation
P2500UKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント無しピンホール、ピンホール径2500 ± 40 µm、ステンレススチール製
¥10,212
Today
P3000UK Support Documentation
P3000UKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント無しピンホール、ピンホール径3000 ± 40 µm、ステンレススチール製
¥10,212
Today
P3500UK Support Documentation
P3500UKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント無しピンホール、ピンホール径 3500 ± 40 µm、ステンレススチール製
¥10,212
Today
P4000UK Support Documentation
P4000UKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント無しピンホール、ピンホール径4000 ± 50 µm、ステンレススチール製
¥10,212
2 Weeks
P4500UK Support Documentation
P4500UKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント無しピンホール、ピンホール径4500 ± 50 µm、ステンレススチール製
¥10,212
2 Weeks
P5000UK Support Documentation
P5000UKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント無しピンホール、ピンホール径 5000 ± 50 µm、ステンレススチール製
¥10,212
2 Weeks
P7000UK Support Documentation
P7000UKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント無しピンホール、ピンホール径7000 ± 80 µm、ステンレススチール製
¥10,212
2 Weeks
P7500UK Support Documentation
P7500UKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント無しピンホール、ピンホール径7500 ± 80 µm、ステンレススチール製
¥10,212
2 Weeks
P9000UK Support Documentation
P9000UKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント無しピンホール、ピンホール径9000 ± 80 µm、ステンレススチール製
¥10,212
2 Weeks
Back to Top

ピンホール、ステンレススチール製ホイル、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付き

Mounted Pinhole Dimensions
Click to Enlarge

Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きステンレススチール製ピンホールの寸法
Stainless Steel Pinhole Rear
Click to Enlarge

マウント付きピンホールの背面
  • Ø1 µm~Ø2000 µmの精密ピンホール
  • 光の吸収率を高めるために両面を黒色化処理したステンレススチール製ホイル
  • 外径12.7 mm(1/2インチ)の黒色アルマイト加工済みアルミニウム製マウント
  • 単体または10個入りのキット(下記参照)でご用意

こちらのマウント付き精密ピンホールでは、直径1 µm~2000 µmのピンホールをご用意しています。両面が黒色化処理されたステンレススチール製のホイルから製造されています。ピンホールは、外径Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、厚さ2.5 mmの黒色アルマイト加工されたアルミニウム製マウントに取り付けられています。 マウントには型番とピンホールの直径が刻印されています。

小さいピンセットやプライヤを用いて固定リングを外すと、ホイルをマウントから取り外すことができます。ホイルはとても薄い(50 µm)ので取扱いにはご注意ください。

こちらの製品には、ご希望により個別の試験報告書を添付することも可能です(追加費用が発生します)。詳細については当社までお問い合わせください。

Item #Pinhole DiameterDiameter ToleranceCircularityaFoil ThicknessFoil MaterialHousing Material
P1HK1 µm+0.25 / -0.10 µm≥80%50 µm300 Series Stainless Steel,
Black-Oxide Conversion Coating
6061-T6 Aluminum
P2HK2 µm±0.25 µm
P5HKb5 µm±1 µm≥85%
P10HKb10 µm
P15HKb15 µm±1.5 µm
P20HKb20 µm±2 µm
P25HKb25 µm±2 µm≥90%
P30HKb30 µm
P40HKb40 µm±3 µm
P50HKb50 µm
P75HKb75 µm
P100HKb100 µm±4 µm≥95%
P150HKb150 µm±6 µm
P200HKb200 µm
P300HK300 µm±8 µm
P400HK400 µm±10 µm
P500HK500 µm
P600HK600 µm
P700HK700 µm
P800HK800 µm
P900HK900 µm
P1000HKc1000 µm
P2000HK2000 µm
  • ここのCircularityは楕円の短半径(Rmin)と長半径(Rmax)の比(Rmin / Rmax)を表し、アスペクト比の逆数に相当します(図はこちらをクリックしてご覧ください)。100%のCircularityは完全な円であることを表します。
  • アライメント用の十字線が刻印されています。アライメント用の十字線が刻印されています。
  • レーザ製品の安全規格IEC 60825-1に準拠して設計されています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
P1HK Support Documentation
P1HKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径1 +0.25 / -0.10 µm、ステンレススチール製
¥19,944
2 Weeks
P2HK Support Documentation
P2HKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径2 ± 0.25 µm、ステンレススチール製
¥19,944
2 Weeks
P5HK Support Documentation
P5HKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径5 ± 1 µm、ステンレススチール製
¥11,887
Today
P10HK Support Documentation
P10HKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径10 ± 1 µm、ステンレススチール製
¥11,887
2 Weeks
P15HK Support Documentation
P15HKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径15 ± 1.5 µm、ステンレススチール製
¥11,887
2 Weeks
P20HK Support Documentation
P20HKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径20 ± 2 µm、ステンレススチール製
¥10,771
2 Weeks
P25HK Support Documentation
P25HKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径25 ± 2 µm、ステンレススチール製
¥10,771
2 Weeks
P30HK Support Documentation
P30HKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径30 ± 2 µm、ステンレススチール製
¥10,771
2 Weeks
P40HK Support Documentation
P40HKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径40 ± 3 µm、ステンレススチール製
¥10,771
2 Weeks
P50HK Support Documentation
P50HKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径50 ± 3 µm、ステンレススチール製
¥10,771
2 Weeks
P75HK Support Documentation
P75HKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径75 ± 3 µm、ステンレススチール製
¥10,771
2 Weeks
P100HK Support Documentation
P100HKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径100 ± 4 µm、ステンレススチール製
¥10,771
Today
P150HK Support Documentation
P150HKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径150 ± 6 µm、ステンレススチール製
¥10,771
2 Weeks
P200HK Support Documentation
P200HKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径200 ± 6 µm、ステンレススチール製
¥10,771
Today
P300HK Support Documentation
P300HKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径300 ± 8 µm、ステンレススチール製
¥10,771
2 Weeks
P400HK Support Documentation
P400HKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径400 ± 10 µm、ステンレススチール製
¥10,771
Today
P500HK Support Documentation
P500HKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径500 ± 10 µm、ステンレススチール製
¥10,771
Today
P600HK Support Documentation
P600HKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径600 ± 10 µm、ステンレススチール製
¥10,771
2 Weeks
P700HK Support Documentation
P700HKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径700 ± 10 µm、ステンレススチール製
¥10,771
2 Weeks
P800HK Support Documentation
P800HKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径800 ± 10 µm、ステンレススチール製
¥10,771
2 Weeks
P900HK Support Documentation
P900HKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径900 ± 10 µm、ステンレススチール製
¥10,771
2 Weeks
P1000HK Support Documentation
P1000HKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径1000 ± 10 µm、ステンレススチール製
¥10,771
Today
P2000HK Support Documentation
P2000HKØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径2000 ± 10 µm、ステンレススチール製
¥10,771
Today
Back to Top

ピンホール、ステンレススチール製ホイル、SM05ネジ付きマウント

Mounted Pinhole Dimensions
Click to Enlarge

SM05ネジ付きマウントに取り付けられたステンレススチール製ピンホールの寸法
Stainless Steel Pinhole Rear
Click to Enlarge

SM05ネジが付いているマウント付きピンホールの背面
  • Ø1 µm~Ø2000 µmの精密ピンホール
  • 光の吸収率を高めるためにステンレススチール製ホイルの両面を黒色化処理
  • マウントは黒色アルマイト処理済み
    • SM05ネジの深さ: 2.5 mm
    • 外径17.8 mmはSM05レンズチューブの外径と同じ

こちらのマウント付き精密ピンホールでは、ピンホール径Ø1 µm~Ø2000 µmの製品をご用意しています。両面が黒色化処理されたステンレススチール製のホイルから加工されています。ホイルは厚さ3.7 mmの黒色アルマイト加工アルミニウム製マウントに取り付けられており、マウントには深さ2.5 mmのSM05ネジが付いています。ピンホールのSM05ネジはSM05内ネジ付きの各種マウント等に直接取り付けることができます。またこのマウントの外径17.8 mmは、標準的なØ12 mm~Ø12.7(Ø1/2インチ)レンズチューブの外径と同じです。ピンホールのマウントの外側はローレット加工されており、手で他の部品にねじ込んだり外したりする際に握りやすくなっています。さらに精密な調整が必要な場合には、マウントの前面にある2つの穴にスパナレンチSPW801またはSPW908

小さいピンセットやプライヤを用いて固定リングを外すと、ホイルをマウントから取り外すことができます。ホイルはとても薄い(50 µm)ので取扱いにはご注意ください。

こちらのピンホールには、ご希望により個別の試験報告書を添付することも可能です(追加費用が発生します)。詳細は当社までお問い合わせください。

Item #Pinhole DiameterDiameter ToleranceCircularityaFoil ThicknessFoil MaterialHousing Material
P1K051 µm+0.25 / -0.10 µm≥80%50 µm300 Series Stainless Steel,
Black-Oxide Conversion Coating
6061-T6 Aluminum
P2K052 µm±0.25 µm
P5K05b5 µm±1 µm≥85%
P10K05b10 µm
P15K05b15 µm±1.5 µm
P20K05b20 µm±2 µm
P25K05b25 µm±2 µm≥90%
P30K05b30 µm
P40K05b40 µm±3 µm
P50K05b50 µm
P75K05b75 µm
P100K05b100 µm±4 µm≥95%
P150K05b150 µm±6 µm
P200K05b200 µm
P300K05300 µm±8 µm
P400K05400 µm±10 µm
P500K05500 µm
P600K05600 µm
P700K05700 µm
P800K05800 µm
P900K05900 µm
P1000K05c1000 µm
P2000K052000 µm
  • ここのCircularityは楕円の短半径 (Rmin)と長半径(Rmax)の比(Rmin / Rmax)を表し、アスペクト比の逆数に相当します(図はこちらをクリックしてご覧ください)。100%のCircularityは完全な円であることを表します。
  • アライメント用の十字線が刻印されています。
  • レーザ製品の安全規格IEC 60825-1に準拠して設計されています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
P1K05 Support Documentation
P1K05Ø17.8 mmマウント付きピンホール、SM05ネジ付き、ピンホール径1 +0.25 / -0.10 μm、ステンレススチール製
¥20,408
2 Weeks
P2K05 Support Documentation
P2K05Ø17.8 mmマウント付きピンホール、SM05ネジ付き、ピンホール径2 ± 0.25 μm、ステンレススチール製
¥20,408
2 Weeks
P5K05 Support Documentation
P5K05Ø17.8 mmマウント付きピンホール、SM05ネジ付き、ピンホール径5 ± 1 μm、ステンレススチール製
¥12,351
2 Weeks
P10K05 Support Documentation
P10K05Ø17.8 mmマウント付きピンホール、SM05ネジ付き、ピンホール径10 ± 1 μm、ステンレススチール製
¥12,351
2 Weeks
P15K05 Support Documentation
P15K05Ø17.8 mmマウント付きピンホール、SM05ネジ付き、ピンホール径15 ± 1.5 μm、ステンレススチール製
¥12,351
2 Weeks
P20K05 Support Documentation
P20K05Ø17.8 mmマウント付きピンホール、SM05ネジ付き、ピンホール径20 ± 2 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P25K05 Support Documentation
P25K05Ø17.8 mmマウント付きピンホール、SM05ネジ付き、ピンホール径25 ± 2 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P30K05 Support Documentation
P30K05Ø17.8 mmマウント付きピンホール、SM05ネジ付き、ピンホール径30 ± 2 μm、ステンレススチール製
¥11,234
Today
P40K05 Support Documentation
P40K05Ø17.8 mmマウント付きピンホール、SM05ネジ付き、ピンホール径40 ± 3 μm、ステンレススチール製
¥11,234
Today
P50K05 Support Documentation
P50K05Ø17.8 mmマウント付きピンホール、SM05ネジ付き、ピンホール径50 ± 3 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P75K05 Support Documentation
P75K05Ø17.8 mmマウント付きピンホール、SM05ネジ付き、ピンホール径75 ± 3 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P100K05 Support Documentation
P100K05Ø17.8 mmマウント付きピンホール、SM05ネジ付き、ピンホール径100 ± 4 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P150K05 Support Documentation
P150K05Ø17.8 mmマウント付きピンホール、SM05ネジ付き、ピンホール径150 ± 6 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P200K05 Support Documentation
P200K05Ø17.8 mmマウント付きピンホール、SM05ネジ付き、ピンホール径200 ± 6 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P300K05 Support Documentation
P300K05Ø17.8 mmマウント付きピンホール、SM05ネジ付き、ピンホール径300 ± 8 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P400K05 Support Documentation
P400K05Ø17.8 mmマウント付きピンホール、SM05ネジ付き、ピンホール径400 ± 10 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P500K05 Support Documentation
P500K05Ø17.8 mmマウント付きピンホール、SM05ネジ付き、ピンホール径500 ± 10 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P600K05 Support Documentation
P600K05Ø17.8 mmマウント付きピンホール、SM05ネジ付き、ピンホール径600 ± 10 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P700K05 Support Documentation
P700K05Ø17.8 mmマウント付きピンホール、SM05ネジ付き、ピンホール径700 ± 10 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P800K05 Support Documentation
P800K05Ø17.8 mmマウント付きピンホール、SM05ネジ付き、ピンホール径800 ± 10 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P900K05 Support Documentation
P900K05Ø17.8 mmマウント付きピンホール、SM05ネジ付き、ピンホール径900 ± 10 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P1000K05 Support Documentation
P1000K05Ø17.8 mmマウント付きピンホール、SM05ネジ付き、ピンホール径1000 ± 10 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P2000K05 Support Documentation
P2000K05Ø17.8 mmマウント付きピンホール、SM05ネジ付き、ピンホール径2000 ± 10 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
Back to Top

ピンホール、ステンレススチール製ホイル、Ø25.4 mm(Ø1インチ)マウント付き

Mounted Pinhole Dimensions
Click for Details

Ø25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きステンレススチール製ピンホールの寸法
Microscope Image of Pinhole
Click to Enlarge

精密ピンホールの顕微鏡画像
Stainless Steel Pinhole Rear
Click to Enlarge

マウント付きピンホールの背面
  • Ø1 µm~Ø9000 µmの精密ピンホール
  • 光の吸収率を高めるために両面を黒色化処理したステンレススチール製ホイル
  • 外径25.4 mm(1インチ)の黒色アルマイト加工済みアルミニウム製マウント
  • 単体または10個入りのキット(下記参照)でご用意

こちらのマウント付き精密ピンホールでは、直径1 µm~9000 µmのピンホールをご用意しています。両面が黒色化処理されたステンレススチール製のホイルから製造されています。ピンホールは、外径Ø25.4 mm(Ø1インチ)、厚さ2.5 mmの黒色アルマイト加工されたアルミニウム製マウントに取り付けられています。 マウントには型番とピンホールの直径が刻印されています。

小さいピンセットやプライヤを用いて固定リングまたはバネを外すと、ホイルをマウントから取り外すことができます。ホイルはとても薄い(50 µm)ので取扱いにはご注意ください。

こちらの製品には、ご希望により個別の試験報告書を添付することも可能です(追加費用が発生します)。詳細については当社までお問い合わせください。

Item #Pinhole DiameterDiameter ToleranceCircularityaFoil ThicknessFoil MaterialHousing Material
P1K1 µm+0.25 / -0.10 µm≥80%50 µm300 Series Stainless Steel,
Black-Oxide Conversion Coating
6061-T6 Aluminum
P2K2 µm±0.25 µm
P5Kb5 µm±1 µm≥85%
P10Kb10 µm
P15Kb15 µm±1.5 µm
P20Kb20 µm±2 µm
P25Kb25 µm±2 µm≥90%
P30Kb30 µm
P40Kb40 µm±3 µm
P50Kb50 µm
P75Kb75 µm
P100Kb100 µm±4 µm≥95%
P150Kb150 µm±6 µm
P200Kb200 µm
P300K300 µm±8 µm
P400K400 µm±10 µm
P500K500 µm
P600K600 µm
P700K700 µm
P800K800 µm
P900K900 µm
P1000Kc1000 µm
P2000K2000 µm
P2500K2500 µm±40 µm
P3000K3000 µm
P3500Kc3500 µm
P4000K4000 µm±50 µm
P4500K4500 µm
P5000K5000 µm
P7000Kc7000 µm±80 µm
P7500K7500 µm
P9000K9000 µm
  • ここのCircularityは楕円の短半径(Rmin)と長半径(Rmax)の比(Rmin / Rmax)を表し、アスペクト比の逆数に相当します(図はこちらをクリックしてご覧ください)。100%のCircularityは完全な円であることを表します。
  • アライメント用の十字線が刻印されています。
  • レーザ製品の安全規格IEC 60825-1に準拠して設計されています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
P1K Support Documentation
P1KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径1 +0.25 / -0.10 µm、ステンレススチール製
¥19,944
2 Weeks
P2K Support Documentation
P2KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径2 ± 0.25 µm、ステンレススチール製
¥19,944
2 Weeks
P5K Support Documentation
P5KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径5 ± 1 µm、ステンレススチール製
¥11,887
Today
P10K Support Documentation
P10KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径10 ± 1 µm、ステンレススチール製
¥11,887
Today
P15K Support Documentation
P15KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径15 ± 1.5 µm、ステンレススチール製
¥11,887
Today
P20K Support Documentation
P20KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径20 ± 2 µm、ステンレススチール製
¥10,771
Today
P25K Support Documentation
P25KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径25 ± 2 µm、ステンレススチール製
¥10,771
Today
P30K Support Documentation
P30KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径30 ± 2 µm、ステンレススチール製
¥10,771
Today
P40K Support Documentation
P40KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径40 ± 3 µm、ステンレススチール製
¥10,771
2 Weeks
P50K Support Documentation
P50KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径50 ± 3 µm、ステンレススチール製
¥10,771
Today
P75K Support Documentation
P75KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径75 ± 3 µm 、ステンレススチール製
¥10,771
Today
P100K Support Documentation
P100KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径100 ± 4 µm、ステンレススチール製
¥10,771
Today
P150K Support Documentation
P150KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径150 ± 6 µm、ステンレススチール製
¥10,771
2 Weeks
P200K Support Documentation
P200KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径200 ± 6 µm、ステンレススチール製
¥10,771
Today
P300K Support Documentation
P300KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径300 ± 8 µm、ステンレススチール製
¥10,771
Today
P400K Support Documentation
P400KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径400 ± 10 µm、ステンレススチール製
¥10,771
Today
P500K Support Documentation
P500KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径500 ± 10 µm、ステンレススチール製
¥10,771
Today
P600K Support Documentation
P600KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径600 ± 10 µm、ステンレススチール製
¥10,771
2 Weeks
P700K Support Documentation
P700KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径700 ± 10 µm、ステンレススチール製
¥10,771
2 Weeks
P800K Support Documentation
P800KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径800 ± 10 µm、ステンレススチール製
¥10,771
Today
P900K Support Documentation
P900KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径900 ± 10 µm、ステンレススチール製
¥10,771
2 Weeks
P1000K Support Documentation
P1000KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径1000 ± 10 µm、ステンレススチール製
¥10,771
Today
P2000K Support Documentation
P2000KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径2000 ± 10 µm、ステンレススチール製
¥10,771
Today
P2500K Support Documentation
P2500KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径2500 ± 40 µm、ステンレススチール製
¥10,771
Today
P3000K Support Documentation
P3000KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径3000 ± 40 µm、ステンレススチール製
¥10,771
2 Weeks
P3500K Support Documentation
P3500KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径3500 ± 40 µm、ステンレススチール製
¥10,771
2 Weeks
P4000K Support Documentation
P4000KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径4000 ± 50 µm、ステンレススチール製
¥10,771
2 Weeks
P4500K Support Documentation
P4500KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径4500 ± 50 µm、ステンレススチール製
¥10,771
2 Weeks
P5000K Support Documentation
P5000KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径5000 ± 50 µm、ステンレススチール製
¥10,771
Today
P7000K Support Documentation
P7000KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径7000 ± 80 µm、ステンレススチール製
¥10,771
Today
P7500K Support Documentation
P7500KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径7500 ± 80 µm、ステンレススチール製
¥10,771
2 Weeks
P9000K Support Documentation
P9000KØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きピンホール、ピンホール径9000 ± 80 µm、ステンレススチール製
¥10,771
2 Weeks
Back to Top

ピンホール、ステンレススチール製ホイル、SM1ネジ付きマウント

Mounted Pinhole Dimensions
Click to Enlarge

SM1ネジ付きマウントに取り付けられたステンレススチール製ピンホールの寸法
Stainless Steel Pinhole Rear
Click to Enlarge

SM1ネジが付いているマウント付きピンホールの背面
  • Ø1 µm~Ø9000 µmの精密ピンホール
  • 光の吸収率を高めるためにステンレススチール製ホイルの両面を黒色化処理
  • マウントは黒色アルマイト処理済み
    • SM1ネジの深さ:2.5 mm
    • 外径30.5mm はSM1レンズチューブの外径と同じ

こちらのマウント付き精密ピンホールでは、ピンホール径Ø1 µm~Ø9000 µmの製品をご用意しています。両面が黒色化処理されたステンレススチール製のホイルから加工されています。ホイルは厚さ3.4 mmの黒色アルマイト加工アルミニウム製マウントに取り付けられており、マウントには深さ2.5 mmのSM1ネジが付いています。ピンホールのSM1ネジはSM1内ネジ付きの各種マウント等に直接取り付けることができます。またこのマウントの外径30.5 mmは、標準的なØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブの外径と同じです。ピンホールのマウントの外側はローレット加工されており、手で他の部品にねじ込んだり外したりする際に握りやすくなっています。さらに精密な調整が必要な場合には、マウントの前面にある2つの穴にスパナレンチSPW801またはSPW909を挿入して操作することができます。マウントにはピンホールの型番とピンホール径が刻印されています。

小さいピンセットやプライヤを用いて固定リングを外すと、ホイルをマウントから取り外すことができます。ホイルはとても薄い(50 µm)ので取扱いにはご注意ください。

こちらのピンホールには、ご希望により個別の試験報告書 を添付することも可能です(追加費用が発生します)。詳細は当社までお問い合わせください。

Item #Pinhole DiameterDiameter ToleranceCircularityaFoil ThicknessFoil MaterialHousing Material
P1K11 µm+0.25 / -0.10 µm≥80%50 µm300 Series Stainless Steel,
Black-Oxide Conversion Coating
6061-T6 Aluminum
P2K12 µm±0.25 µm
P5K1b5 µm±1 µm≥85%
P10K1b10 µm
P15K1b15 µm±1.5 µm
P20K1b20 µm±2 µm
P25K1b25 µm≥90%
P30K1b30 µm
P40K1b40 µm±3 µm
P50K1b50 µm
P75K1b75 µm
P100K1b100 µm±4 µm≥95%
P150K1b150 µm±6 µm
P200K1b200 µm
P300K1300 µm±8 µm
P400K1400 µm±10 µm
P500K1500 µm
P600K1600 µm
P700K1700 µm
P800K1800 µm
P900K1900 µm
P1000K1c1000 µm
P2000K12000 µm
P2500K12500 µm±40 µm
P3000K13000 µm
P3500K1c3500 µm
P4000K14000 µm±50 µm
P4500K14500 µm
P5000K15000 µm
P7000K1c7000 µm±80 µm
P7500K17500 µm
P9000K19000 µm
  • ここのCircularityは楕円の短半径(Rmin)と長半径(Rmax)の比(Rmin / Rmax)を表し、アスペクト比の逆数に相当します(図はこちらをクリックしてご覧ください)。100%のCircularityは完全な円であることを表します。
  • アライメント用の十字線が刻印されています。
  • レーザ製品の安全規格IEC 60825-1に準拠して設計されています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
P1K1 Support Documentation
P1K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径1 +0.25 / -0.10 μm、ステンレススチール製
¥20,408
2 Weeks
P2K1 Support Documentation
P2K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径2 ± 0.25 μm、ステンレススチール製
¥20,408
2 Weeks
P5K1 Support Documentation
P5K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径5 ± 1 μm、ステンレススチール製
¥12,351
Today
P10K1 Support Documentation
P10K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径10 ± 1 μm、ステンレススチール製
¥12,351
2 Weeks
P15K1 Support Documentation
P15K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径15 ± 1.5 μm、ステンレススチール製
¥12,351
2 Weeks
P20K1 Support Documentation
P20K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径20 ± 2 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P25K1 Support Documentation
P25K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径25 ± 2 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P30K1 Support Documentation
P30K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径30 ± 2 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P40K1 Support Documentation
P40K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径40 ± 3 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P50K1 Support Documentation
P50K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径50 ± 3 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P75K1 Support Documentation
P75K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径75 ± 3 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P100K1 Support Documentation
P100K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径100 ± 4 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P150K1 Support Documentation
P150K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径150 ± 6 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P200K1 Support Documentation
P200K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径200 ± 6 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P300K1 Support Documentation
P300K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径300 ± 8 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P400K1 Support Documentation
P400K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径400 ± 10 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P500K1 Support Documentation
P500K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径500 ± 10 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P600K1 Support Documentation
P600K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径600 ± 10 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P700K1 Support Documentation
P700K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径700 ± 10 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P800K1 Support Documentation
P800K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径800 ± 10 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P900K1 Support Documentation
P900K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径900 ± 10 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P1000K1 Support Documentation
P1000K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径1000 ± 10 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P2000K1 Support Documentation
P2000K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径2000 ± 10 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P2500K1 Support Documentation
P2500K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径2500 ± 40 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P3000K1 Support Documentation
P3000K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径3000 ± 40 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P3500K1 Support Documentation
P3500K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径3500 ± 40 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P4000K1 Support Documentation
P4000K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径4000 ± 50 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P4500K1 Support Documentation
P4500K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径4500 ± 50 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P5000K1 Support Documentation
P5000K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径5000 ± 50 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P7000K1 Support Documentation
P7000K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径7000 ± 80 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P7500K1 Support Documentation
P7500K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径7500 ± 80 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
P9000K1 Support Documentation
P9000K1Ø30.5 mmマウント付きピンホール、SM1ネジ付き、ピンホール径9000 ± 80 μm、ステンレススチール製
¥11,234
2 Weeks
Back to Top

ピンホールキット、ステンレススチールホイル製、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付き

  • 10個セットの精密ピンホールキット、ピンホール径の範囲は下記の3種類:
    • PKIT1HK: Ø5 µm~Ø100 µm
    • PKIT2HK: Ø30 µm~Ø500 µm
    • PKIT3HK: Ø150 µm~ Ø1000 µm
  • 光の吸収率を高めるためにステンレススチール製ホイルの両面を黒色化処理
  • Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)の黒色アルマイト処理アルミニウム製マウント付き、型番の刻印入り
  • 保管しやすいプラスチック製保護ケースに収納

上記のØ12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付きステンレススチール製ピンホールを、10個入りキットでもご用意しております。各キットは、ピンホールを保護するプラスチック製保管ケースに収納して発送いたします。

Kit Item #Pinhole Diameter (Item #) of Included Parts
PKIT1HKØ5 µm
(P5HK)
Ø10 µm
(P10HK)
Ø15 µm
(P15HK)
Ø20 µm
(P20HK)
Ø25 µm
(P25HK)
Ø30 µm
(P30HK)
Ø40 µm
(P40HK)
Ø50 µm
(P50HK)
Ø75 µm
(P75HK)
Ø100 µm
(P100HK)
PKIT2HKØ30 µm
(P30HK)
Ø40 µm
(P40HK)
Ø50 µm
(P50HK)
Ø75 µm
(P75HK)
Ø100 µm
(P100HK)
Ø150 µm
(P150HK)
Ø200 µm
(P200HK)
Ø300 µm
(P300HK)
Ø400 µm
(P400HK)
Ø500 µm
(P500HK)
PKIT3HKØ150 µm
(P150HK)
Ø200 µm
(P200HK)
Ø300 µm
(P300HK)
Ø400 µm
(P400HK)
Ø500 µm
(P500HK)
Ø600 µm
(P600HK)
Ø700 µm
(P700HK)
Ø800 µm
(P800HK)
Ø900 µm
(P900HK)
Ø1000 µm
(P1000HK)
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PKIT1HK Support Documentation
PKIT1HKステンレススチール製精密ピンホールキット、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付き、ピンホール径Ø5 µm~Ø100 µm
¥95,582
2 Weeks
PKIT2HK Support Documentation
PKIT2HKステンレススチール製精密ピンホールキット、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付き、ピンホール径Ø30 µm~Ø500 µm
¥95,582
2 Weeks
PKIT3HK Support Documentation
PKIT3HKステンレススチール製精密ピンホールキット、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)マウント付き、ピンホール径Ø150 µm~Ø1 mm
¥95,582
2 Weeks
Back to Top

ピンホールキット、ステンレススチールホイル製、Ø25.4 mm(Ø1インチ)マウント付

  • 10個セットの精密ピンホールキット、ピンホール径の範囲は下記の4種類
    • PKIT1K: Ø5 µm~Ø100 µm
    • PKIT2K: Ø30 µm~Ø500 µm
    • PKIT3K: Ø150 µm~ Ø1000 µm
    • PKIT4K: Ø2000 µm~Ø9000 µm
  • 光の吸収率を高めるためにステンレススチール製ホイルの両面を黒色化処理
  • Ø25.4 mm(Ø1インチ)の黒色アルマイト処理アルミニウム製マウント付き、型番の刻印入り
  • 保管しやすいプラスチック製保護ケースに収納

上記のØ25.4 mm(Ø1インチ)マウント付きステンレススチール製ピンホールを、10個入りキットでもご用意しております。各キットは、ピンホールを保護するプラスチック製保管ケースに収納して発送いたします。

Kit Item #Pinhole Diameter (Item #) of Included Parts
PKIT1KØ5 µm
(P5K)
Ø10 µm
(P10K)
Ø15 µm
(P15K)
Ø20 µm
(P20K)
Ø25 µm
(P25K)
Ø30 µm
(P30K)
Ø40 µm
(P40K)
Ø50 µm
(P50K)
Ø75 µm
(P75K)
Ø100 µm
(P100K)
PKIT2KØ30 µm
(P30K)
Ø40 µm
(P40K)
Ø50 µm
(P50K)
Ø75 µm
(P75K)
Ø100 µm
(P100K)
Ø150 µm
(P150K)
Ø200 µm
(P200K)
Ø300 µm
(P300K)
Ø400 µm
(P400K)
Ø500 µm
(P500K)
PKIT3KØ150 µm
(P150K)
Ø200 µm
(P200K)
Ø300 µm
(P300K)
Ø400 µm
(P400K)
Ø500 µm
(P500K)
Ø600 µm
(P600K)
Ø700 µm
(P700K)
Ø800 µm
(P800K)
Ø900 µm
(P900K)
Ø1000 µm
(P1000K)
PKIT4KØ2000 µm
(P2000K)
Ø2500 µm
(P2500K)
Ø3000 µm
(P3000K)
Ø3500 µm
(P3500K)
Ø4000 µm
(P4000K)
Ø4500 µm
(P4500K)
Ø5000 µm
(P5000K)
Ø7000 µm
(P7000K)
Ø7500 µm
(P7500K)
Ø9000 µm
(P9000K)
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PKIT1K Support Documentation
PKIT1Kステンレススチール製精密ピンホールキット、Ø25.4 mm(Ø1インチ)マウント付き、ピンホール径Ø5 µm~Ø100 µm
¥95,582
2 Weeks
PKIT2K Support Documentation
PKIT2Kステンレススチール製精密ピンホールキット、Ø25.4 mm(Ø1インチ)マウント付き、ピンホール径Ø30 µm~Ø500 µm
¥95,582
2 Weeks
PKIT3K Support Documentation
PKIT3Kステンレススチール製精密ピンホールキット、Ø25.4 mm(Ø1インチ)マウント付き、ピンホール径Ø150 µm~Ø1 mm
¥95,582
2 Weeks
PKIT4K Support Documentation
PKIT4Kステンレススチール製精密ピンホールキット、Ø25.4 mm(Ø1インチ)マウント付き、ピンホール径Ø2 mm~Ø9 mm
¥95,582
Today