セレン化亜鉛(ZnSe)平凹レンズ、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、 ARコーティング:2~13 µm

- AR Coating Optimized for the 2 - 13 µm Range
- Ideal for CO2 Laser Applications Due to Low Absorption Coefficient
- Use to Diverge Collimated Incident Light
LC7142-E4
Ø1'' Lens,
f = -200 mm
LC7759-E4
Ø1'' Lens,
f = -25.4 mm

Please Wait
| Common Specifications | |
|---|---|
| Substrate Material | Zinc Selenidea |
| AR Coating Range | 2.0 - 13.0 μm |
| Reflectanceb (Per Surface) | Ravg < 3.5% Rabs < 6% |
| Transmissionb | Tavg > 92% Tabs > 85% |
| Diameter Tolerance | +0.0/-0.1 mm |
| Thickness Tolerance | ±0.1 mm |
| Focal Length Tolerance | ±1% |
| Surface Quality | 60-40 Scratch-Dig |
| Surface Powerc (Plano Side) | λ/2 |
| Spherical Surface Powerc,d (Concave Side) | 3λ/2 |
| Surface Irregularityc (Peak to Valley) | λ/2 |
| Centration | < 3 arcmin |
| Clear Aperture | > Ø20.3 mm |
| Design Wavelength | 10.6 μm |
| 下の型番横の赤いアイコンをクリックすると各製品のZemaxファイルをダウンロードいただけます。また、 こちらからは当社の全てのZemaxファイルを一括してダウンロードできます。 |
特長
- セレン化亜鉛(ZnSe)基板
- 2~13 μm範囲の広帯域ARコーティング
- 焦点距離:-25.4 mm~-200 mm
当社のØ25.4 mm(Ø1インチ)のセレン化亜鉛(ZnSe)平凸レンズは両面に2 µm~13 μmスペクトル範囲に最適化された広帯域ARコーティングが施されています。このコーティングにより基板表面の反射が大きく減少し、ARコーティングの対応波長にわたり92%を超える平均透過率が得られています。詳細については「グラフ」タブをご参照ください。
ほかの平凹レンズ同様、これらのレンズは負の焦点距離を有しているため、コリメート光を発散させる用途にお使いいただけます。 この場合、球面収差を最小にするためにはレンズの曲面を光源に向ける必要があります。また、光学システムでほかのレンズの球面収差を補正する用途にもお使いいただけます。ZnSeレンズは、特に高出力CO2レーザとのご使用に適しています。
基板は傷がつきやすく、取扱いに注意が必要です。特にセレン化亜鉛基板の場合は危険な材料ですので、取り扱いの際には必ずご使用ください。特に、セレン化亜鉛(ZnSe)は素手で取り扱うと危険な材料です。お客様の安全のため、手袋の着用、取り扱い後の適切な手洗いなど、すべての安全上のご注意をお守りください。ZnSeの製品安全データシート(MSDS)はこちら(英語版はこちら)からPDF形式でダウンロードいただけます。使用済みのセレン化亜鉛(ZnSe)ウィンドウを廃棄される場合には、自治体の規則に従って廃棄してください。
| Selection Guide |
|---|
| Zinc Selenide Lenses |
| Other MIR Lenses |
| Other Spherical Singlets |

Click to Enlarge
Click for Raw Data
グラフは、ARコーティングされたセレン化亜鉛(ZnSe)ウィンドウ(型番WG71050-E4)に光を垂直に入射した時の透過率の測定値を示しています。網掛け部分は、ARコーティング範囲を示しており、この範囲にわたってTavg > 92%となります。この範囲以外の性能についてはロット毎に異なり、保証されません。

Click to Enlarge
Click for Raw Data
グラフは、当社の-E4 ARコーティング付きセレン化亜鉛(ZnSe)基板の入射角8°での1面あたり反射率の測定値を示しています。青い網掛け領域の波長範囲2.0~13.0 µmにおける平均反射率は、1面あたり< 3.5%です。
| Recommended Mounting Options for Thorlabs Lenses | ||
|---|---|---|
| Item # | Mounts for Ø2 mm to Ø10 mm Optics | |
| Imperial | Metric | |
| (Various) | Fixed Lens Mounts and Mini-Series Fixed Lens Mounts for Small Optics, Ø5 mm to Ø10 mm | |
| (Various) | Small Optic Adapters for Use with Standard Fixed Lens Mounts, Ø2 mm to Ø10 mm | |
| Item # | Mounts for Ø1/2" (Ø12.7 mm) Optics | |
| Imperial | Metric | |
| LMR05 | LMR05/M | Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics |
| MLH05 | MLH05/M | Mini-Series Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics |
| LM05XY | LM05XY/M | Translating Lens Mount for Ø1/2" Optics |
| SCP05 | 16 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1/2" Optics | |
| (Various) | Ø1/2" Lens Tubes, Optional SM05RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) | |
| Item # | Mounts for Ø1" (Ø25.4 mm) Optics | |
| Imperial | Metric | |
| LMR1 | LMR1/M | Fixed Lens Mount for Ø1" Optics |
| LM1XY | LM1XY/M | Translating Lens Mount for Ø1" Optics |
| ST1XY-S | ST1XY-S/M | Translating Lens Mount with Micrometer Drives (Other Drives Available) |
| CXY1A | 30 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1" Optics | |
| (Various) | Ø1" Lens Tubes, Optional SM1RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) | |
| Item # | Mount for Ø1.5" Optics | |
| Imperial | Metric | |
| LMR1.5 | LMR1.5/M | Fixed Lens Mount for Ø1.5" Optics |
| (Various) | Ø1.5" Lens Tubes, Optional SM1.5RR Retaining Ring for Ø1.5" Lens Tubes and Mounts | |
| Item # | Mounts for Ø2" (Ø50.8 mm) Optics | |
| Imperial | Metric | |
| LMR2 | LMR2/M | Fixed Lens Mount for Ø2" Optics |
| LM2XY | LM2XY/M | Translating Lens Mount for Ø2" Optics |
| CXY2 | 60 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø2" Optics | |
| (Various) | Ø2" Lens Tubes, Optional SM2RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) | |
| Item # | Adjustable Optic Mounts | |
| Imperial | Metric | |
| LH1 | LH1/M | Adjustable Mount for Ø0.28" (Ø7.1 mm) to Ø1.80" (Ø45.7 mm) Optics |
| LH2 | LH2/M | Adjustable Mount for Ø0.77" (Ø19.6 mm) to Ø2.28" (Ø57.9 mm) Optics |
| VG100 | VG100/M | Adjustable Clamp for Ø0.5" (Ø13 mm) to Ø3.5" (Ø89 mm) Optics |
| SCL03 | SCL03/M | Self-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics |
| SCL04 | SCL04/M | Self-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø3.00" (Ø76.2 mm) Optics |
| LH160CA | LH160CA/M | Adjustable Mount for 60 mm Cage Systems, Ø0.50" (Ø13 mm) to Ø2.00" (Ø50.8 mm) Optics |
| SCL60CA | SCL60CA/M | Self-Centering Mount for 60 mm Cage Systems, Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics |
曲率が高い光学素子の取付け
当社の固定リングはマウント無しの光学素子をレンズチューブまたは光学マウント内に固定します。リングの位置固定には対応するスパナレンチを使用します。平面光学素子や曲率が低い光学素子用には黒アルマイト製の 固定リングをØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)まで標準品としてご用意しております。曲率が高い光学素子用には、厚みのある固定リングをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)でご用意しております。
厚みのある固定リングは非球面レンズ、短焦点距離の 平凸レンズ、 コンデンサーレンズなど、曲率が高い光学素子の取り付けに使用します。右の動画のように通常の固定リングを曲率が高い光学素子に使用した場合、スパナレンチのガイドフランジが光学素子の表面に接触し、光学素子を傷つける可能性があります。また、スパナレンチと固定リングの間に隙間ができるため、固定リングが正しく締め付けられません。厚みのある固定リングは、スパナレンチが光学素子の表面に接触することなくレンズを固定させることができます。
| Posted Comments: | |
| No Comments Posted |

推奨固定マウント:LMR1/M
Products Home














セレン化亜鉛(ZnSe)-E4コーティング