電圧増幅器、フォトディテクター用

- Fixed or Adjustable Voltage Gain up to 1000 V/V
- Bandwidth: DC to 100 kHz
- Rise/Fall Time: <3 µs
AMP220
Gain: 10 V/V
AMP200
Switchable Gain:
10, 100, or 1000 V/V

Please Wait

Click to Enlarge
Figure 1.2 AMP200の利得切替えスイッチは入力用のBNCコネクタ面に、LED(電源)およびUSBコネクタと一緒に配置されています。
特長
- 帯域幅:100 kHz
- 立ち上がり/立下がり時間:<3 µs
- 利得:固定型および切替え可能型
- 最大入力電圧
- AMP220:±200 mV
- AMP210:±2 mV
- AMP200: ±200 mV、±20 mVまたは±2 mV (選択した利得による)
- 電圧オフセットの調整により暗電流を補正
- 2本のBNCケーブル間に挿入して使用するコンパクトなインライン設計
- 国内用USB電源と長さ1.5 mのMicro-B USBケーブルが付属
当社のAMP200シリーズの電圧増幅器は、サーモパイル型パワーディテクタ、フォトコンダクティブ型ディテクタ、焦電型エネルギーディテクタなどの、小さな電圧信号を出力するデバイス用に設計された増幅器です。接続したフォトディテクタの暗電流によるオフセットは、増幅器の出力端子側にあるZero Adjustネジを用いて補正することができます(Figure 1.2をご覧ください)。接続したフォトディテクタの極性に応じて、出力信号の符号をスイッチで設定できます(反転:1/Onまたは0/Off)。
これらの電圧増幅器はインライン型で、2本のBNCケーブル間に挿入できるように2つのメス型BNCコネクタが付いています。電源は付属の5 V、2 A電源や他のUSBポートからMicro-B USBポートを介して供給します。電源供給時にはUSBコネクタに隣接するLEDが点灯します。増幅回路に供給される電源は増幅器内部の回路で安定化されるため、デバイスの性能に係る部分は電源のノイズから絶縁されています。
| Specifications | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item # | AMP220 | AMP210 | AMP200 | |
| Voltage Gain | 10 V/V (20 dB) | 1000 V/V (60 dB) | Switchable: 10 V/V (20 dB), 100 V/V (40 dB), or 1000 V/V (60 dB) | |
| Bandwidth (3 dB, Rin: 50 Ω, Cin: 100 pF)a | DC to 100 kHz | |||
| Rise/Fall Time (10% to 90%) | < 3 µs | |||
| Input Voltage Limitsb | ±200 mV | ±2 mV | ±200 mV @ 10 V/V ±20 mV @ 100 V/V ±2 mV @ 1000 V/V | |
| Input Impedance | 1 MΩ | |||
| Input Noise Densitya | 7 nV/Hz1/2 | 2.5 nV/Hz1/2 | 7 nV/Hz1/2 @ 10 V/V 3.5 nV/Hz1/2 @ 100 V/V 2.5 nV/Hz1/2 @ 1000 V/V | |
| Quiescent Current | 45 mA | |||
| Output Voltage Range | 50 Ω Load | ±1.0 V | ||
| Hi-Z Load | ±2.0 V | |||
| Output Voltage Offset Range | ±2 mV | ±200 mV | ±2 mV @ 10 V/V ±20 mV @ 100 V/V ±200 mV @ 1000 V/V | |
| Output Impedance | 50 Ω | |||
| Included Power Supply | (国内用電源) | |||
| Power Supply Voltage | 5V | |||
| Power Supply Current | 2 A | |||
| Included USB Cable | Micro-B, 1.5 m Long | |||
| Dimensions (L x W x H) | 96.7 mm x 31.8 mm x 25.4 mm (3.81" x 1.25" x 1.00") | |||
| Mass (Weight) | 80 g (2.8 oz) | |||
下のグラフは、入力信号源のインピーダンスが50 Ω、静電容量が100 pFのときの計算結果を示しています。
電圧入力用コネクタ
BNCメス型
入力インピーダンス:1 MΩ
電圧出力用コネクタ
BNCメス型
50 Ω終端を推奨
電源コネクタ
Micro-B USB
フォトダイオードのチュートリアル
動作原理
接合型フォトダイオードは、通常の信号ダイオードと似た動作をする部品ですが、接合半導体の空乏層が光を吸収すると、光電流を生成する性質があります。フォトダイオードは、高速なリニアデバイスで、高い量子効率を達成し、様々な用途で利用することが可能です。
入射光の強度に応じた、出力電流レベルと受光感度を正確に把握することが必要とされます。Figure 100Aは、接合型フォトダイオードのモデル図で、基本的な部品要素が図示されており、フォトダイオードの動作原理が説明されています。


Figure 100A フォトダイオードの概略図
フォトダイオード関連用語
受光感度
フォトダイオードの受光感度は、規定の波長における、生成光電流 (IPD)と入射光パワー(P)の比であると定義できます。

Photoconductiveモード(光導電モード)とPhotovoltaicモード(光起電力モード)
フォトダイオードは、Photoconductiveモード(逆バイアス) またはPhotovoltaicモード(ゼロバイアス)で動作できます。 モードの選択は、使用用途で求められる速度と、許容される暗電流(漏れ電流)の量で決まります。
Photoconductiveモード(光導電モード)
Photoconductiveモードでは、逆バイアスが印加されますが、これが当社のDETシリーズディテクタの基本です。回路で測定できる電流量はフォトダイオードに照射される光の量を反映します。つまり、測定される出力電流は、入射される光パワーに対しリニアに比例します。逆バイアスを印加すると、空乏層を広げて反応領域が広くなるため、接合容量が小さくなり、良好な線形応答が得られます。このような動作条件下では、暗電流が大きくなりがちですが、フォトダイオードの種類を選ぶことで、暗電流を低減することもできます。(注:当社のDETディテクタは逆バイアスで、順方向バイアスでは動作できません。)
Photovoltaicモード(光起電力モード)
Photovoltaicモードでは、フォトダイオードはゼロバイアスで使用されます。デバイスからの電流の流れが制限されると電位が上昇します。このモードでは光起電力効果が引き起こされますが、これが太陽電池の基本です。Photovoltaicモードでは、暗電流は小さくなります。
暗電流
暗電流とは、フォトダイオードにバイアス電圧が付加されている時に流れる漏れ電流です。Photoconductiveモードで使用する場合に暗電流の値は高くなりがちで、温度の影響も受けます。 暗電流は、温度が10°C上昇するごとに約2倍となり、シャント抵抗は6°C の上昇に伴い倍になります。高いバイアスを付加すれば、接合容量は小さくなりますが、暗電流の量は増大してしまいます。
暗電流の量はフォトダイオードの材料や検出部の寸法によっても左右されます。ゲルマニウム製のデバイスでは暗電流は高くなり、それと比較するとシリコン製のデバイスは一般的には低い暗電流となります。Table 100Bではいくつかのフォトダイオードに使用される材料の暗電流の量と共に、速度、感度とコストを比較しています。
| Table 100B Photodiode Materials | ||||
|---|---|---|---|---|
| Material | Dark Current | Speed | Spectral Range | Cost |
| Silicon (Si) | Low | High Speed | Visible to NIR | Low |
| Black Silicon (B-Si) | Low | Medium Speeda | Visible to NIR | Moderate |
| Germanium (Ge) | High | Low Speed | NIR | Low |
| Indium Gallium Arsenide (InGaAs) | Low | High Speed | NIR | Moderate |
| Indium Arsenide Antimonide (InAsSb) | High | Low Speed | NIR to MIR | High |
| Extended Range Indium Gallium Arsenide (InGaAs) | High | High Speed | NIR | High |
| Mercury Cadmium Telluride (MCT, HgCdTe) | High | Low Speed | NIR to MIR | High |
接合容量
接合容量(Cj)は、フォトダイオードの帯域幅と応答特性に大きな影響を与えるので、フォトダイオードの重要な特性となります。ダイオードの面積が大きいと、接合容量が大きくなり、電荷容量は大きくなります。逆バイアスの用途では、接合部の空乏層が大きくなるので、接合容量が小さくなり、応答速度が速くなります。
帯域幅と応答性
負荷抵抗とフォトディテクタの接合容量により帯域幅が制限されます。最善の周波数応答を得るには、50 Ωの終端装置を50 Ωの同軸ケーブルと併用します。接合容量(Cj)と負荷抵抗値(RLOAD)により、帯域幅(fBW)と立ち上がり時間応答(tr)の概算値が得られます。

雑音等価電力
雑音等価電力(NEP:Noise Equivalent Power)とは、出力帯域幅1 Hzでの信号対雑音比(SNR)が1になる入力信号のパワーです。NEPによって、ディテクタが低レベルの光を検知する能力を知ることができるので、この数値は便利です。一般には、NEPはディテクタの検出部の面積増加に伴って大きくなり、下記の数式で求めることができます。

この数式において、S/Nは信号対雑音比、Δf はノイズの帯域幅で、入射エネルギ単位はW/cm2となっています。詳細は、当社のホワイトペーパー「NEP – Noise Equivalent Power」をご覧ください。
終端抵抗
オシロスコープでの測定を可能にするためには、生成された光電流を電圧(VOUT)に変換する必要がありますが、負荷抵抗を用いて電圧変換します。

フォトダイオードの種類によっては、負荷抵抗が応答速度に影響を与える場合があります。最大帯域幅を得るには、50 Ωの同軸ケーブルを使用して、ケーブルの反対側の終端部で50 Ωの終端抵抗器の使用を推奨しています。このようにすることで、ケーブルの特性インピーダンスとマッチングできて共鳴が最小化できます。帯域幅が重要ではない特性の場合は、RLOADを増大させることで、所定の光レベルに対して電圧を大きくすることができます。終端部が不整合の場合、同軸ケーブルの長さが応答特性に対して大きな影響を与えます。したがってケーブルはできるだけ短くしておくことが推奨されます。
シャント抵抗
シャント抵抗は、ゼロバイアスフォトダイオード接合の抵抗を表します。理想的なフォトダイオードでは、シャント抵抗は無限大となりますが、実際の数値はフォトダイオードの材料の種類によって、10Ωのレベルから 数千MΩの範囲となる場合があります。例えばInGaAsディテクタのシャント抵抗は、10 MΩのレベルですが、GeディテクタはkΩのレベルです。このことは、フォトダイオードのノイズ電流に大きく影響を与える可能性があります。しかしながらほとんどの用途では、ある程度高い抵抗値であればその影響は小さく、無視できる程度です。
直列抵抗
直列抵抗は半導体材料の抵抗値で、この低い抵抗値は、通常は無視できる程度です。直列抵抗は、フォトダイオードの接触接続部とワイヤ接続部で発生し、ゼロバイアスの条件下でのフォトダイオードのリニアリティの主な決定要因になります。
一般的な動作回路

Figure 100C 逆バイアス回路(DETシリーズディテクタ)
Figure 100Cの回路はDETシリーズのディテクタをモデル化したものです。ディテクタは、入射光に対して線形の応答を得るために逆バイアス状態になっています。ここで生成された光電流の量は、入射光と波長に依存し、負荷抵抗を出力端子に接続すると、オシロスコープでモニタリングできます。RCフィルタの機能は、出力に雑音を載せてしまう可能性のある供給電力からの高周波雑音のフィルタリングです。

Figure 100D 増幅ディテクタ回路
高利得用途でアンプとともにフォトディテクタを使用できます。動作時には、PhotovoltaicモードまたはPhotoconductiveモードのいずれも選択可能です。このアクティブ回路はいくつかの利点があります。
- Photovoltaicモード:オペアンプで、点Aと点Bの電位が同じに維持されているので、フォトダイオードでは回路全体では0 Vに保たれています。このことで暗電流は発生しなくなります。
- Photoconductiveモード: フォトダイオードは逆バイアス状態であるので、接合容量を低下させ、帯域幅の状態を改善します。ディテクタの利得は、フィードバック素子(Rf)に依存します。ディテクタの帯域幅は、下記の数式で計算することができます。

GBPが利得帯域幅積で、CDは接合容量と増幅器の静電容量の和です。
チョッパ入力周波数の影響
光導電信号は時定数の応答限界までは一定となりますが、PbS、 PbSe、HgCdTe (MCT)、InAsSbなどのディテクタにおいては、1/fゆらぎ(チョッパ入力周波数が大きいほどゆらぎは小さくなる)を持つため、低い周波数の入力の場合は影響が大きくなります。
低いチョッパ入力周波数の場合は、ディテクタの受光感度は小さくなります。周波数応答や検出性能は下記の条件の場合において最大となります。
![]()
Insights:光学実験のベストプラクティス
こちらのページでは実験セットアップ時の下記の注意点についてご覧いただけます。
- 電気信号:AC結合 vs DC結合
このほかにも実験・実習や機器に関するヒントをまとめて掲載しています。こちらからご覧ください。
電気信号:AC結合 vs DC結合
機器にAC結合とDC結合の電気入力の選択肢がある場合、変調信号入力に対して、DC結合の方がよい選択であることが多々あります。

Click to Enlarge
Figure 177A 信号のDCオフセットは信号の平均値です。青い線(ACのみ)の平均振幅は0なので、DCオフセットはありません。赤い信号(ACとDC)は、赤い信号のACオフセットが0ではないこと以外、青い信号と同一です。DC結合は赤い信号を変化させることなく通過させます。AC結合ではDCオフセットを除去し、信号の低周波成分を減衰させます。
AC結合とDC結合
AC結合とDC結合は、入力信号と、機器のその他の電気回路の間のインターフェイスです。
DC結合は直流結合で、本質的にワイヤが信号の入力部に接続しています。この導電結合は直流成分と交流成分である信号の周波数成分すべてを伝送します。Figure 177Aの赤い線の直流成分は0ではありません。
AC結合の主な特長はコンデンサを信号入力部に対して直列に配置することです。コンデンサはハイパスフィルタとして機能し、阻止コンデンサと呼ばれることもあります。AC結合ではDCならびに低周波成分が大きく減衰されます。このような静電結合は、入力信号からDCオフセットを除去し、AC成分のみを通過させるために使用されます。Figure 177Aの青い線にはAC周波数成分しかありません。
可能な場合、DC入力をご使用ください
DC入力が好ましい理由は多くあります。低周波数応答性が良く、信号のDC成分をAC成分とともにモニタでき、また信号の周波数成分に影響を及ぼさないため、信号の歪みを生じさせません。
DCオフセットが大きいか、AC入力によるフィルタリングが必要な場合を除き、DC入力をお勧めいたします。DCオフセットが大きいことの問題の1つは、機器の分解能よりも低いレベルまで下げる場合があることです。極端なケースにおいてはDCオフセットにより光のクリッピングや飽和効果が生じる場合があります。
なお、DC入力であっても、信号の歪みがないことは保証されませんのでご留意ください。歪みはデバイスの帯域幅の不足や、終端でのインピーダンスの不一致などほかの理由で起こる場合があります。

Click to Enlarge
Figure 177C 上のグラフの青い曲線のように変調信号によってはDC成分がなくても、少なくない量の低周波成分は存在します。この信号がAC結合のハイパスフィルタによってフィルタイングされると、結果信号に歪みが生じます。緑の線はその1例です。

Click to Enlarge
Figure 177B コンデンサがベースのハイパスフィルタの周波数応答性をモデル化しています。カットオフ周波数(Fc)は35 Hzで、Figure 177Cの信号のフィルタリングに使用されました。信号の繰り返し周波数は 200 Hzです。
AC入力を使用する理由
AC結合は信号のDC成分を阻止することにより、信号の全体の振幅を減少させることができます。これにより、機器の測定分解能を向上することができ、また飽和やクリッピングの問題も克服できます。情報伝送を高周波成分で行う場合、そして低周波成分に関心がない場合、AC結合は良い結果をもたらします。また一部の通信用途などDCの周波数成分が容認されない用途においてはAC結合が好ましい場合があります。
AC入力を使用する場合
AC結合を使用した場合、AC結合がハイパスフィルタとして機能し、信号の周波数成分に影響を及ぼすことを念頭におくことが重要です。
Figure 177Bで示すように、AC結合はDCオフセットを除去するだけでなく、関心のある低周波成分も減衰させる場合があります。AC結合は結果、信号の歪みにつながる場合があります。ハイパスフィルタの影響を説明するため、Figure 177Cでは繰り返し周波数が200 Hzのバイナリ信号を、カットオフ周波数(Fc)35 Hzのハイパスフィルタでフィルタリングする前と後のグラフを示しています。
AC結合のデジタル通信信号では、DCオフセットのないDCバランスのとれた信号を使用することによりこの問題を軽減しています。信号のDCバランスが取れていない場合、一連の信号は高い信号レベルに張り付いてしまう場合があります。これにより、信号が静電フィルタリングの影響を受け、Non-ZeroのDCレベルが生じることがあり、その結果、ビットエラーをもたらされます。
最終更新日:2019年12月4日
| Posted Comments: | |
yazhou wang
 (posted 2020-11-20 11:44:14.55) Hi,
The required input impedance for the voltage amplifier is 50 Ω or 1 MΩ? From the document (https://www.thorlabs.com/drawings/8678fb6aca75975b-F37F8116-AAB5-9537-98C0573F4C042CE1/AMP220-SpecSheet.pdf ), you can see the input Impedance is 1 MΩ in the Specifications table. However, in the AC Performance Table part, there is a item 'Bandwidth (3 dB, Rin: 50 Ω, Cin: 100 pF)'. This means the input impedance should be 50 Ω?
Thanks.
Best regards,
Yazhou MKiess
 (posted 2020-11-24 06:32:06.0) Thank you very much for your feedback. The input resistance of this voltage amplifiers is 1MOhm. The calculated bandwidth, which is shown in the specification sheet, is for a source with 50Ohm. The performance of the AMP is best for a low impedance source - in this example: 50Ohm. |

| Key Specsa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item # | Voltage Gain | Bandwidth | Rise/Fall Time (10% to 90%) | Input Voltage Limits | Output Voltage Range | Output Impedance | Mass (Weight) | |
| AMP220 | 10 V/V | DC to 100 kHz | < 3 µs | ±200 mV | ±1 V (50 Ω Load) ±2 V (Hi-Z Load) | 50 Ω | 80 g (2.8 oz) | |
| AMP210 | 1000 V/V | ±2 mV | ||||||
| AMP200 | 10 V/V, 100 V/V, or 1000 V/Vb | ±200 mV @ 10 V/V ±20 mV @ 100 V/V ±2 mV @ 1000 V/V | ||||||

アルミニウム製クランプ、ポスト取付け可能
こちらのアルマイト加工されたアルミニウム製クランプを用いると、上記の増幅器を固定することができます。クランプはデバイスの側面にスナップオンで取り付けられ、側面の2 mm六角固定ネジでフレクシャーロックを締め付けることができます。ECM100は幅25.4 mmの面に、ECM125は幅31.8 mmの面に取り付けます。
各クランプの底面にはM4ザグリ穴があり、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストやM4タップ穴のある面に取り付けられます。クランプはデバイスを取り付ける前にポストなどに取り付ける必要があります。筐体をクランプに固定するとザグリ穴にアクセスできなくなります。
プラスチック製クランプ、2個の筐体の接続用
クランプEPS125を使用して長方形の2つの筐体を接続すると、コンパクトにセットアップできます。クランプはデバイスの幅31.8 mmの面に取り付けます。
Products Home













ズーム

電圧増幅器