レーザー安全保護用布

- Withstands High Laser Energy According to EN 12254: 2012(B) Certification
- 1.0 m, 3.05 m, or 10.0 m Lengths of Laser Rated Fabric
- Can Be Cut to Custom Sizes
- Flame Retardant
This fabric may be cut into custom sizes to meet specific experimental needs.
LPCM1B
1.6 m x 1.0 m
LPCM10B
1.6 m x 10.0 m

Please Wait
| Table 1.2 Curtain Material Certifications | |
|---|---|
| Wavelength | Certificationa |
| 180 to 315 nm | D AB9 I AB4 R AB3 M AB3 |
| >315 to 1050 nm | D AB6 |
| >315 to 1400 nm | R AB7 I AB8 M AB8 |
| >1050 to 1400 nm | D AB6 |
| >1400 to 106 nm | D AB4 I AB4 R AB3 |

Click to Enlarge
Figure 1.1 レーザ安全ラベルが長さ1.0 mならびに3.05 mの布に貼付されています。
特長
- EEN 12254: 2012(B)*認証済み
- 幅1.6 m、長さは1.0 m、3.05 m、10.0 mでご用意
- 厚さ1.65 mm
- お客様ご自身で簡単に裁断が可能
- 難燃性
- 標準品以外にも、ご希望の長さ(幅は1.6 mで固定)でご提供が可能です(詳細は当社までお問い合わせください)。
当社のレーザ保護用布はEN 12254: 2012(B)認証に準拠したレーザ出力に耐える設計で、実験ニーズに適したサイズに裁断できます。ゴム化合物の布地で、当社のレーザ安全保護カーテンシステムに使用されているものと同じ素材です。Table 1.2の認証レベルの詳細は上の「 規格認証」タブでご覧いただけます。大きさや形状を自由に決められるため、窓のカバーのほか、実験エリアや光学システム用にカスタマイズした覆いを構築するのに便利です。裁断部分がほつれないよう、必ず刃の鋭い裁断具をご使用ください。赤いレーザ安全ラベルが(Figure 1.1参照)は、長さ1.0 mならびに3.05 mの布に貼付されています。
LPCM10Bについては使用前に端を切断する必要がある場合があります。ただし、使用可能な布の長さ部分は最低でも10.0 m確保されます。なおLPCM10Bは60 kgを超える木枠の梱包で発送されるため、運搬にはフォークリフトが必要です。布自体は約30 kgありますので1人で持ち上げないことをお勧めいたします。
*免責事項
レーザ保護用布は、EN規格に基づいて第三者機関によって試験が行われています。詳細については上の「規格認証」タブをご覧ください。ただし、製造バラツキ、機械的摩耗、およびレーザによる損傷によって生じたレーザ保護用布地の機能不良に関しては、当社では責任を負いかねます。布地が用途に適した製品であるかどうかについては、ご発注前に必ずお客様側でレーザ安全管理者にご相談いただくようお願いいたします。リスクを最小限に抑えるために、製品使用前に毎回必ず布地の状態をご確認ください。
免責事項
レーザ安全保護用布は、EN規格に基づいて第三者機関によって試験が行われています。ただし、製造バラツキ、機械的摩耗、およびレーザによる損傷によって生じたレーザ保護用布地の機能不良に関しては、当社では責任を負いかねます。布地が用途に適した製品であるかどうかについては、ご発注前に必ずお客様側でレーザ安全管理者にご相談いただくようお願いいたします。リスクを最小限に抑えるために、製品使用前に毎回必ず布地の状態をご確認ください。
| EN Certificationa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Certification Requirements | Test Parameters | Damage Threshold | Maximum Spectral Transmittance Ratio | Certification Levela |
| EN 12254: 2012 (B), 180 to 315 nm | 266 nm (CW) | 1 x 106 W/m2 | 10-9 | D AB9 |
| EN 12254: 2012 (B), 180 to 315 nm | 266 nm, 230 ms Pulses (Square), 2 Hz | 3 x 105 J/m2 | 10-4 | I AB4 |
| EN 12254: 2012 (B), 180 to 315 nm | 266 nm, 5 ns Pulses (Square), 10 Hz | 3 x 104 J/m2 | 10-3 | R AB3 |
| EN 12254: 2012 (B), 180 to 315 nm | 266 nm, 600 ps Pulses (Square), 10 Hz | 3 x 1013 W/m2 | 10-3 | M AB3 |
| EN 12254: 2012 (B), >315 to 1050 nm | 532 nm (CW) | 1 x 106 W/m2 | 10-6 | D AB6 |
| EN 12254: 2012 (B), >315 to 1400 nm | 1064 nm, 7 ns Pulses (FWHM), 10 Hz | 5 x 104 J/m2 | 10-7 | R AB7 |
| EN 12254: 2012 (B), >315 to 1400 nm | 1070 nm, 200 ms Pulses (Square), 2 Hz | 5 x 105 J/m2 | 10-8 | I AB8 |
| EN 12254: 2012 (B), >315 to 1400 nm | 1064 nm, 600 ps Pulses (Square), 10 Hz | 1.5 x 104 J/m2 | 10-8 | M AB8 |
| EN 12254: 2012 (B), >1050 to 1400 nm | 1070 nm (CW) | 2.5 x 107 W/m2 | 10-6 | D AB6 |
| EN 12254: 2012 (B), >1400 to 106 nm | 10.6 µm (CW) | 1 x 107 W/m2 | 10-4 | D AB4 |
| EN 12254: 2012 (B), >1400 to 106 nm | 10.6 µm, 5 ms Pulses (Square), 10 Hz | 1 x 106 J/m2 | 10-4 | I AB4 |
| EN 12254: 2012 (B), >1400 to 106 nm | 10.6 µm, 60 ns Pulses (Square), 2 Hz | 1 x 105 J/m2 | 10-3 | R AB3 |
| Other EN Certificationsa | |||
|---|---|---|---|
| Certification Type | Test Wavelength | Pulse Width (FWHM) | Comments |
| Mechanical Strength | N/A | N/A | UV-exposed protected fabric. No tearing observed in samples. |
| Resistance to Ignition | N/A | N/A | Samples exposed as required to flame. Flame self extinguished within 1 second. Flame did not reach test mark during ignition. |
| Spectral Transmission | 190 nm - 20 000 nm | N/A | Samples measured for spectral transmission using multiple spectrophotometers over wavelength range 190 nm - 20 µm. Samples blocked all radiation to the limits of the instrumentation over the wavelength range. |
| Stability to Elevated Temperature | Various | Various | Samples maintain resistance to laser radiation (scale number) after temperature exposure commensurate with data generated on samples not exposed to elevated temperature. |
| Stability to UV Radiation | N/A | N/A | Samples exhibited similar optical density to reported laser scale number. |
| Additional Certifications | |
|---|---|
| Certification Requirements | Comments |
| Boston Fire Department Classification Fire Test: BFD IX-1 | After flame shall not exceed two seconds. Flame propagation (char length) and after flame shall not extend beyond six inches from the bottom edge of the specimen. Propagating afterglow shall not exceed forty seconds; non-propagating afterglow in the charred area shall not exceed eighty seconds. |
| California Administrative Code Title 19: Public Safety, Section 1237.1 | The char length may not exceed 6.0 inches for any individual specimen and the average afterflame time may not exceed 4.0 seconds in the length or width directions. |
| NFPA No. 701 Standard Methods of Fire Test for Flame Propogation of Textiles and Films, 2023 Edition, (Test 1)a | The average percent weight loss cannot exceed 40% and the weight loss of individual specimens cannot exceed mean value plus three standard deviations. The average residual flame cannot exceed 2.0 seconds. |
| NYC Cal. No. 294-40-SR | No flashing shall occur at any time on the length of the test specimen. The average continuation of flaming shall not exceed three (3) seconds. The average continuation of glow at the edge of the charred area shall not exceed an additional twenty (20) seconds after the cessation of flaming. |
レーザの安全性とクラス分類
レーザを取り扱う際には、安全に関わる器具や装置を適切に取扱い、使用することが重要です。ヒトの目は損傷しやすく、レーザ光のパワーレベルが非常に低い場合でも障害を引き起こします。当社では豊富な種類の安全に関わるアクセサリをご提供しており、そのような事故や負傷のリスクの低減にお使いいただけます。可視域から近赤外域のスペクトルでのレーザ発光がヒトの網膜に損傷を与えうるリスクは極めて高くなります。これはその帯域の光が目の角膜やレンズを透過し、レンズがレーザーエネルギを、網膜上に集束してしまうことがあるためです。
安全な作業および安全に関わるアクセサリ
- クラス3または4のレーザを取り扱う場合は、必ずレーザ用保護メガネを装着してください。
- 当社では、レーザのクラスにかかわらず、安全上無視できないパワーレベルのレーザ光線を取り扱う場合は、ネジ回しなどの金属製の器具が偶然に光の方向を変えて再び目に入ってしまうこともあるので、レーザ用保護メガネを必ずご使用いただくようにお勧めしております。
- 特定の波長に対応するように設計されたレーザ保護眼鏡は、装着者を想定外のレーザ反射から保護するために、レーザ装置付近では常に装着してください。
- レーザ保護眼鏡には、保護機能が有効な波長範囲およびその帯域での最小光学濃度が刻印されています。
- レーザ保護カーテンやレーザー安全保護用布は実験室内での高エネルギーレーザの遮光にご使用いただけます。
- 遮光用マテリアルは、直接光と反射光の両方を実験装置の領域に封じ込めて外に逃しません。
- 当社の筺体システムは、その内部に光学セットアップを収納し、レーザ光を封じ込めて危険性を最小限に抑えます。
- ピグテール付き半導体レーザは、他のファイバに接続、もしくは他のファイバとの接続を外す際には、レーザ出力をOFFにしてください。パワーレベルが10 mW以上の場合には特にご注意ください。
- いかなるビーム光も、テーブルの範囲で終端させる必要があります。また、レーザ使用中には、研究室の扉は必ず閉じていなければなりません。
- レーザ光の高さは、目線の高さに設定しないでください。
- 実験は光学テーブル上で、全てのレーザービームが水平を保って直進するように設定してください。
- ビーム光路の近くで作業する人は、光を反射する不要な装飾品やアクセサリ(指輪、時計など)をはずしてください。
- レンズや他の光学装置が、入射光の一部を、前面や背面で反射する場合がありますのでご注意ください。
- あらゆる作業において、レーザは必要最小限のパワーで動作するようにご留意ください。
- アライメントは、可能な限りレーザの出力パワーを低減して作業を行ってください。
- ビームパワーを抑えるためにビームシャッタや フィルタをお使いください。
- レーザのセットアップの近くや実験室には、適切なレーザ標識やラベルを掲示してください。
- クラス3Rやクラス4のレーザ(安全確保用のインターロックが必要となるレーザーレベルの場合)で作業する場合は、警告灯をご用意ください。
- ビームトラップの代用品としてレーザービュワーカードを使用したりしないでください。
レーザ製品のクラス分け
レーザ製品は、目などの損傷を引き起こす可能性に基づいてクラス分けされています。国際電気標準会議(The International Electrotechnical Commission 「IEC」)は、電気、電子工学技術関連分野の国際規格の策定および普及を行う国際機関で、IEC60825-1は、レーザ製品の安全性を規定するIEC規格です。レーザ製品のクラス分けは下記の通りです
| Class | Description | Warning Label |
|---|---|---|
| 1 | ビーム内観察用の光学機器の使用を含む、通常の条件下での使用において、安全とみなされているクラス。このクラスのレーザ製品は、通常の使用範囲内では、人体被害を及ぼすエネルギーレベルのレーザを発光することがないので、最大許容露光量(MPE)を超えることはありません。このクラス1のレーザ製品には、筐体等を開かない限り、作業者がレーザに露光することがないような、完全に囲われた高出力レーザも含まれます。 | ![]() |
| 1M | クラス1Mのレーザは、安全であるが、望遠鏡や顕微鏡と併用した場合は危険な製品になり得ます。この分類に入る製品からのレーザ光は、直径の大きな光や拡散光を発光し、ビーム径を小さくするために光を集束する光学素子やイメージング用の光学素子を使わない限り、通常はMPEを超えることはありません。しかし、光を再び集光した場合は被害が増大する可能性があるので、このクラスの製品であっても、別の分類となる場合があります。 | ![]() |
| 2 | クラス2のレーザ製品は、その出力が最大1 mWの可視域での連続放射光に限定されます。瞬目反射によって露光が0.25秒までに制限されるので、安全と判断されるクラスです。このクラスの光は、可視域(400~700 nm)に限定されます。 | ![]() |
| 2M | このクラスのレーザ製品のビーム光は、瞬目反射があるので、光学機器を通して見ない限り安全であると分類されています。このクラスは、レーザ光の半径が大きい場合や拡散光にも適用されます。 | ![]() |
| 3R | クラス3Rのレーザ製品は、直接および鏡面反射の観察条件下で危険な可視光および不可視光を発生します。特にレンズ等の光学機器を使用しているときにビームを直接見ると、目が損傷を受ける可能性があります。ビーム内観察が行われなければ、このクラスのレーザ製品は安全とみなされます。このクラスでは、MPE値を超える場合がありますが、被害のリスクレベルが低いクラスです。可視域の連続光のレーザの出力パワーは、このレベルでは5 mWまでとされています。 | ![]() |
| 3B | クラス3Bのレーザは、直接ビームを見た場合に危険なクラスです。拡散反射は通常は有害になることはありませんが、高出力のクラス3Bレーザを使用した場合、有害となる場合もあります。このクラスで装置を安全に操作するには、ビームを直接見る可能性のあるときにレーザ保護眼鏡を装着してください。このクラスのレーザ機器にはキースイッチと安全保護装置を設け、さらにレーザ安全表示を使用し、安全照明がONにならない限りレーザがONにならないようにすることが求められます。Class 3Bの上限に近いパワーを出力するレーザ製品は、やけどを引き起こすおそれもあります。 | ![]() |
| 4 | このクラスのレーザは、皮膚と目の両方に損傷を与える場合があり、これは拡散反射光でも起こりうるとみなされています。このような被害は、ビームが間接的に当たった場合や非鏡面反射でも起こることがあり、艶消し面での反射でも発生することがあります。このレベルのレーザ機器は細心の注意を持って扱われる必要があります。さらに、可燃性の材質を発火させることもあるので、火災のリスクもあるレーザであるとみなされています。クラス4のレーザには、キースイッチと安全保護装置が必要です。 | ![]() |
| 全てのクラス2以上のレーザ機器には、上記が規定する標識以外に、この三角の警告標識が表示されていなければいけません。 | ![]() | |
| Posted Comments: | |
Dylan Black
 (posted 2024-04-01 09:40:53.533) I need to black out a window on a door with fabric like this. There are several approaches I could take, but the simplest seems to be attaching velcro strips to the curtain and the door ( https://www.mcmaster.com/products/hook-and-loop/ ) -- will the curtain bond well to rubber or acrylic adhesive that comes with the velcro? spolineni
 (posted 2024-04-05 10:55:55.0) Thank you for reaching out to us.The laser safety fabric is non-adhesive, and we advise against using epoxies as they tend to have difficulty adhering. I’ll be reaching out to you directly to provide further assistance with your requirements. user
 (posted 2024-03-15 13:45:37.077) To whom it may concern, I see that the fabric meets specified certifications in the 1400 nm to 10.6 µm range. Before a potential purchase, I would like to confirm that the material can withstand CO2 lasers specifically (4kW beam which has a 10.6 µm wavelength) compared to other laser types. cstroud
 (posted 2024-03-20 12:03:48.0) Thanks for reaching out. Our laser safety curtains are tested by a third party to EN specifications, which can be seen in the "Certifications" tab. The EN12254 certifications specify a test parameter of 1 x 10^7 W/m^2 at a wavelength of 10.6um. I would recommend that you discuss this with your laser safety officer to confirm whether your laser falls within these specifications. Reno Choi
 (posted 2021-12-16 02:02:07.943) I'm looking for a curtain material for my dark room (optical lab with xenon and halogen lamps) and LPCM10 seems appropriate one.
Can you please share spectral reflectivity of LPCM10? Also, thickness and weight (per unit area) of the fabric should be helpful.
I look forward to hearing from you soon. cwright
 (posted 2021-12-16 08:26:13.0) Response from Charles at Thorlabs: Thank you for your query. LPCM10 has a thickness of approximately 1.6 mm. The weight of the fabric is approximately 2 kg/m2. Unfortunately we do not have reflectivity data for this fabric.
If you are looking for blackout materials for a dark room then I wonder if you have seen our blackout curtains and materials which may be more suited than the laser safety range: https://www.thorlabs.com/navigation.cfm?guide_id=80. I will reach out to you to discuss this. SooKyung Chun
 (posted 2021-01-11 21:29:45.483) To whom it may concern,
I would like to know the reflectance of products at 1.54 um
- products list
1. Laser Safety Fabric
2. BK5(Blackout, Nylon Fabric with Polyurethane Coating)
Regards,
Sookyung Chun DJayasuriya
 (posted 2021-01-14 04:30:14.0) Thank you for your inquiry. Unfortunately we do not have any reflection dat. You will be able to find the certificates for safety spec which identifies where the light penetration occurs. Please feel free to contact your local techsupport team if you would have any other questions. |
Products Home
































レーザ安全保護用布