BNC型ハイパスフィルター


  • Passive High-Pass Electrical Filters
  • Rejection: 40 dB Minimum, 60 dB Typical
  • Terminates Directly into High-Impedance Test Equipment
  • 1 dB Cutoff Frequencies Available from 1.2 kHz to 10 MHz

Application Idea

EF507 Used in Conjunction with a High-Impedance Oscilloscope and Amplified Photodetector

EF121

>10.5 kHz High-Pass Filter

EF503

>220 kHz High-Pass Filter

Related Items


Please Wait

Click to Enlarge

図1:EF1xxシリーズのインラインフィルタは、両端がメス型BNCコネクタとなっています。 フィルタには型番、フィルタの種類、透過帯域、ならびに応答曲線が刻印されています。
Electrical Filters Selection Guide
Low-Pass Electrical Filters
High-Pass Electrical Filters
DC Block and Mains Hum Electrical Filters
DC Block Filter for RF
Engraved EF505
Click to Enlarge

図2:EF5xxシリーズの同軸フィルタは、片端がオス型BNCコネクタ、もう片端がメス型BNCコネクタです。 フィルタには型番、フィルタの種類、透過帯域、ならびに応答曲線が刻印されています。

特長

  • 5次または6次の楕円ハイパスフィルタ設計
  • 1.2 kHz~10 MHzまでの1 dB透過帯域の製品をご用意
  • 50 Ω負荷に対して駆動可能
  • 高インピーダンス機器に接続可能
  • 外部電源不要

当社のパッシブ型電気フィルタはBNC型貫通フィルタで、不要な信号ならびにノイズを40 dB以上ブロックすることができます。 こちらのフィルタは、片端に低インピーダンスのソース、もう片端に高インピーダンスの機器と直接接続できるよう設計されています。 一般的な50 Ω(低インピーダンス)ソースの例としては当社の増幅フォトディテクタが挙げられ、高インピーダンス機器の例としては1 MΩオシロスコープ端子、DAQボード、100 kΩオペアンプ入力端子などが挙げられます。 こちらのページでは様々なハイパスフィルタをご紹介しております。 当社ではローパスフィルタDCブロックフィルタもご用意しています。

こちらの製品はパッシブ型のフィルタですので、電源は必要ありません。 また、アクティブ型フィルタによく見られる相互変調歪が現れません。 パッシブ型フィルタはアクティブ型フィルタに比べてノイズフロアが低く熱放射も少ないため、信号対雑音(SN)比が高くなります。 フィルタには、型番、透過帯域、入力・出力インピーダンス値、そして周波数応答曲線が刻印されています。

ハイパスフィルタ
阻止帯域の周波数成分に対して優れた抑制を実現するために、当社の5次および6次のハイパスフィルタは高次の楕円フィルタとなっており、低周波信号の阻止特性に優れています。 下記の表では、3 dB、30 dB、40 dBの阻止帯域幅などを含む詳しい仕様をご覧いただけます。

楕円フィルタは、カウアフィルタとしても知られていますが、多くのパッシブ型フィルタと比較して透過帯域手前の信号の減衰が大変急峻です(フィルタの周波数特性については下記の表をご覧ください)。 この特性により、必要とする透過帯域に近い周波数で、急激に減衰する阻止帯域を設定するような用途に適しています。

インラインおよび同軸パッケージデザイン
当社では、インラインおよび同軸のBNCフィルタをご用意しています(右の図1と図2をご覧ください)。 EF1xxシリーズは箱形のインラインフィルタで、両端はメス型のBNCコネクタです。 このインライン設計は、2本のBNCケーブルの間で使用することを想定したものです。 EF5xxシリーズは円筒形の同軸フィルタで、片端はオス型BNCコネクタ、もう片端はメス型BNCコネクタです。 そのため、オシロスコープなどのデバイスにフィルタを直接取り付けることができます(上の写真をご参照ください)。 インラインフィルタはサイズがより大きいので、測定デバイスに直接接続することはお勧めしておりません。 同軸フィルタよりもサイズが大きいのはフィルタの周波数と筐体内の電子部品のサイズが相反する関係にあるからです。


Posted Comments:
Minsuk Lee  (posted 2021-06-03 13:52:11.597)
To whom it may concern, What are the response times of EF513 and EF515? I am currently filtering the balanced detector signal using EF513 and EF515. I need to know the time delays to figure out k-clock delay of SS-OCT system. Best regards, Minsuk Lee
cdolbashian  (posted 2021-08-19 04:50:57.0)
Thank you for reaching out to us at Thorlabs. After clarifying your question, you are looking for the delay between the input and output signal. We unfortunately do not have this information.
yazhou wang  (posted 2020-12-15 15:36:17.05)
Hi, Since the filter output is designed to terminate directly into high-impedance test equipment, so maybe it is suitable to connect to your voltage amplifier AMP200? Thanks.
asundararaj  (posted 2020-12-23 07:17:35.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Yes, our electrical filters can be used with the AMP200, as long as the input voltages are not exceeded. Beyond this, the amplifier is saturated. The AMP200 when connected via Hi-Z, we spec the output voltage to be ±2 V.
Steen Madsen  (posted 2019-12-17 06:51:03.377)
Hi First, thank you for some fantastic filter products. We have just bought the whole range of LP and HP filters. Will you introduce more in the near future? Specifically we would be interested in: HP15MHz HP20MHz LP20MHz Or at least in the range above 10MHz, possibly in-between EF510, EF513
asundararaj  (posted 2019-12-17 04:41:16.0)
Thank you for your valuable feedback. While we do not have plans to introduce more of these filters in the near future, I will suggest these new product requests in our internal engineering forum.
Ichentoolstw  (posted 2019-03-12 09:30:27.953)
To whom it may concern I would like to know,if I order EF-125 for 1pc,how long it get to Taiwan? Thanks your attation! BEST REGARDS Gerry hsu Ichen Tools co.,LTD E-mail add:ichentoolstw @gmail.com
YLohia  (posted 2019-04-05 03:36:51.0)
Hello, stock item quotes and requests should be sent to sales@thorlabs.com. We have reached out to you directly.
mikael.malmstrom  (posted 2018-09-25 15:51:55.403)
My DAQ only has a 50Ohm impedance input will it still work or will I se allot of ringing? (BTW why do you need the Captcha for logged in users?)
YLohia  (posted 2018-09-25 04:39:40.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. This product line guarantees the spec relative dB pass-band for input into high impedance voltage transfer systems. We don't have data on the exact transfer function when used with a 50 Ω system, since it can depend also on the type of measurement device. They are not really designed for the 50 Ω power transfer systems of some network analyzers, but it is possible to use a 50 Ω scope. Using a 50 Ω scope, we expect the pass band to narrow. We have noted that many customers are happy using the EF500 series product family at impedances below 100 kOhm. The impedance mismatch may, however, cause ringing in some situations.
benjamin.judkewitz  (posted 2018-09-04 10:07:01.987)
Can multiple filters be used serially (e.g. high and low pass to make a band-pass)?
llamb  (posted 2018-09-04 08:41:23.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Our electrical filters are designed to be connected to a low-impedance input and to a high-impedance output. Using them serially would mismatch the impedances and likely lead to unwanted ringing effects.
Back to Top

ハイパスフィルタ、インライン、1.2 kHz~52 kHz


Click for Details

インライン設計の概略図

こちらのフィルタのインラインパッケージには、メス型のBNCコネクタが2つ付いています。

Item #aEF111EF113EF115EF121EF123EF125
1 dB Passband Windowb> 1.2 kHz> 2.2 kHz> 5.0 kHz> 10.5 kHz> 22.2 kHz> 52 kHz
3 dB Rejection< 780 Hz< 1.74 kHz< 4.1 kHz< 9.0 kHz< 18.0 kHz< 41.0 kHz
30 dB Rejection< 550 Hz< 0.78 kHz< 2.4 kHz< 6.6 kHz< 11.8 kHz< 26.0 kHz
40 dB Rejection< 250 Hz< 0.58 kHz< 1.7 kHz< 4.4 kHz< 10.8 kHz< 24.3 kHz
Frequency Response Curve 
(Click for Graph)
Click for Plot
Raw Data
Click for Plot
Raw Data
Click for Plot
Raw Data
Click for Plot
Raw Data
Click for Plot
Raw Data
Click for Plot
Raw Data
1 dB Window Exceptions
(Click for Graph)
Click for PlotClick for PlotClick for PlotClick for PlotClick for PlotClick for Plot
Source Impedance (Typical)50 Ω
Load Impedance (Typical)c≥100 kΩ
Input Voltage (Maximum)±10 V
Storage Temperature-20 to 70 °C
  • 値はすべて25 °Cでの測定値です。
  • 高い周波数では、1 dBのウィンドウに例外が発生する場合があります。詳細については、1 dB Window Exceptionsの行にあるグラフをご参照ください。
  • このフィルタは1 kΩ未満の終端抵抗で動作可能です。しかし終端抵抗が小さいと通過帯域が狭まるため、性能は保証されません。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
EF111 Support Documentation
EF111High-Pass Electrical Filter, >1 kHz Passband, In-Line BNC Feedthrough
¥10,823
Today
EF113 Support Documentation
EF113High-Pass Electrical Filter, >2 kHz Passband, In-Line BNC Feedthrough
¥10,823
7-10 Days
EF115 Support Documentation
EF115High-Pass Electrical Filter, >5 kHz Passband, In-Line BNC Feedthrough
¥10,823
Today
EF121 Support Documentation
EF121High-Pass Electrical Filter, >10 kHz Passband, In-Line BNC Feedthrough
¥10,823
Today
EF123 Support Documentation
EF123High-Pass Electrical Filter, >22 kHz Passband, In-Line BNC Feedthrough
¥10,823
Today
EF125 Support Documentation
EF125High-Pass Electrical Filter, >50 kHz Passband, In-Line BNC Feedthrough
¥10,823
Today
Back to Top

ハイパスフィルタ、同軸、130 kHz~10 MHz

こちらのフィルタの同軸パッケージには、 オス型とメス型のBNCコネクタが各1つ付いています。

Item #aEF505EF503EF507EF517EF509EF513EF515
1 dB Passband Windowb> 130 kHz> 220 kHz> 500 kHz> 1 MHz> 1.8 MHz> 6.7 MHz> 10 MHz
3 dB Rejection< 77 kHz< 114 kHz< 305 kHz< 592 kHz< 1.1 MHz< 4 MHz< 5.6 MHz
30 dB Rejection< 56.9 kHz< 83 kHz< 227.5 kHz< 438 kHz< 800 kHz< 3 MHz< 4.37 MHz
40 dB Rejection< 38 kHz< 77 kHz< 217 kHz< 411 kHz< 750 kHz< 2.85 MHz< 4.15 MHz
Frequency Response Curve
(Click for Graph)
Click for Plot
Raw Data
Click for Plot
Raw Data
Click for Plot
Raw Data
Click for Plot
Raw Data
Click for Plot
Raw Data
Click for Plot
Raw Data
Click for Plot
Raw Data
Source Impedance (Typical)50 Ω
Load Impedance (Typical)c≥100 kΩ
Input Voltage (Maximum)±10 V
Storage Temperature-20 to 70 °C
  • 値はすべて25 °Cでの測定値です。
  • 各フィルタの性能は500 MHzまで測定されています。ただし、EF513のみ400 MHzまでの測定となっています。
  • このフィルタは1 kΩ未満の終端抵抗で動作可能ですが、終端抵抗が小さいと通過帯域が狭まるため、性能は保証されません。
Filter Tube
Click for Details

同軸設計の概略図
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
EF505 Support Documentation
EF505High-Pass Electrical Filter, >130 kHz Passband, Coaxial BNC Feedthrough
¥10,823
Today
EF503 Support Documentation
EF503High-Pass Electrical Filter, >220 kHz Passband, Coaxial BNC Feedthrough
¥10,823
Today
EF507 Support Documentation
EF507High-Pass Electrical Filter, >500 kHz Passband, Coaxial BNC Feedthrough
¥10,823
Today
EF517 Support Documentation
EF517High-Pass Electrical Filter, >1 MHz Passband, Coaxial BNC Feedthrough
¥10,823
Today
EF509 Support Documentation
EF509High-Pass Electrical Filter, >1.8 MHz Passband, Coaxial BNC Feedthrough
¥10,823
Today
EF513 Support Documentation
EF513High-Pass Electrical Filter, >6.7 MHz Passband, Coaxial BNC Feedthrough
¥10,823
Today
EF515 Support Documentation
EF515High-Pass Electrical Filter, >10 MHz Passband, Coaxial BNC Feedthrough
¥10,823
Today
Back to Top

取付け用クランプ


Click to Enlarge

ECM100を使用してØ12.7 mmポストに取り付けられたEF123

アルミニウム製クランプ、ポスト取り付け可能
こちらのアルマイト加工されたアルミニウム製クランプを用いると、上記のインラインフィルタを固定することができます。クランプはデバイスの側面にスナップオン式で取り付けられ、側面の2 mm六角固定ネジでフレクシャーロックを締め付けることができます。ECM100は幅25.4 mmの面に、ECM125は幅31.8 mmの面に取り付けます。

各クランプの底面にはM4ザグリ穴があり、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストやM4タップ穴のある面に取り付けられます。クランプはインラインフィルタを取り付ける前にポストなどに取り付ける必要があります。フィルタ筐体をクランプに固定するとザグリ穴は使用できなくなります。

プラスチック製クランプ、2個の筐体の接続用
クランプEPS125を用いると2つのインラインフィルタをコンパクトに接続することができます。このクランプは各デバイスの幅31.8 mmの面に取り付けます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
ECM100 Support Documentation
ECM100アルミニウム製サイドクランプ、幅25.4 mmの小型デバイス筐体用
¥2,669
Today
ECM125 Support Documentation
ECM125アルミニウム製サイドクランプ、カスタムデバイス用小型筐体、幅31.8 mm用
¥2,751
Today
EPS125 Support Documentation
EPS125プラスチック製クランプ、上下取付け可能、幅31.8 mm用、2個セット
¥959
7-10 Days