Products Home Products Home  /  光学素子  /  レンズ  /  非球面レンズ:成型および精密研磨仕上げ  /  成型非球面レンズ  /  非球面コンデンサーレンズ

非球面コンデンサーレンズ

非球面コンデンサーレンズは、平面側に拡散機能付きのものと無しのものがあります。この光学素子はランプ、LEDなどの光源からの光を均一な照射パターンにコリメートするように設計されており、380~2100 nm用にコーティング無し、または350~700 nmか650~1050 nm用にAR(反射防止)コーティング付きをご用意しています。