Common Specifications |
---|
Substrate Material | Vacuum-Grade Calcium Fluoridea |
AR Coating Range | 2 - 5 µm |
Reflectance over Coating Range (Avg.) | < 1.25% |
Diameters Available | 1/2" or 1" |
Diameter Tolerance | +0.0/-0.1 mm |
Thickness Tolerance | ±0.1 mm |
Focal Length Tolerance | ±1% |
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig |
Surface Flatness (Plano Side) | λ/2 |
Spherical Surface Power (Concave Side)b | 3λ/2 |
Surface Irregularity (Peak to Valley) | λ/2 |
Centration | < 3 arcmin |
Clear Aperture | > 90% of Diameter |
Design Wavelength | 588 nm |
Zemax Files |
---|
下の型番横の赤いアイコン(資料)をクリックすると、各製品のZemaxファイルをダウンロードいただけます。 また、こちらからは当社の全てのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。 |
特長
- 真空グレードのフッ化カルシウム(CaF2)基板
- Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)またはØ25.4 mm(Ø1インチ)バージョンから選択可能
- 2~5 μm の広帯域ARコーティング
- 焦点距離:-18.0~-500.0 mm
当社のØ12.7 mm(Ø1/2インチ)およびØ25.4 mm(Ø1インチ)のフッ化カルシウム(CaF2) 平凹レンズは、両面には2~5 μm のスペクトル範囲に最適化された広帯域ARコーティングが施されています このコーティングにより基板表面の反射が大きく減少し、ARコーティングの対応波長全域にわたり97%を超える平均透過率が得られています。詳細については「グラフ」タブをご参照ください。
フッ化カルシウム(CaF2)は、一般的に赤外域および紫外域スペクトル範囲で高い透過率を必要とする 用途に使われています。この材料は、180 nm ~8.0 μmの波長範囲で1.35~1.51の低い屈折率を示します。また、フッ化カルシウム(CaF2)は化学的に不活性であり、フッ化バリウム(BaF2)、フッ化マグネシウム(BaF2)、フッ化リチウムと比べて優れた硬度を有しています。
他の平凹レンズ同様、これらのレンズは負の焦点距離を有しているため、コリメート光を発散させる用途にお使いいただけます。この場合、球面収差を最小にするためにはレンズの曲面側を光源に向ける必要があります。また、光学系で他のレンズの球面収差を補正する用途にもお使いいただけます。
レンズの仕様は下部の表をご確認ください。 コーティング無しバージョンもご用意しています。
2~5 µm ARコーティングのグラフ

Click to Enlarge生データは
こちらからダウンロードいただけます。
上のグラフは、ARコーティングの反射率の波長特性測定値を示しています。2~5 μmにおける平均反射率は、<1.25%です。青色に色づけされている領域はARコーティングが最適化されています。この仕様によって定められた波長範囲以 外での製品性能はロット毎にバラツキがあり、当社では保証して おりませんのでご注意ください。リンクのエクセルファイルでは、仕様の波長範囲よりも広い帯域のコーティング曲線データがご覧いただけます。

Click to Enlarge生データは
こちらからダウンロードいただけます。
上のグラフは、ARコーティングの透過率の波長特性測定値を示しています。青色に色づけされている領域はARコーティングが最適化されています。この仕様によって定められた波長範囲以 外での製品性能はロット毎にバラツキがあり、当社では保証して おりませんのでご注意ください。リンクのエクセルファイルでは、仕様の波長範囲よりも広い帯域のコーティング曲線データがご覧いただけます。レンズの全透過率(フッ化カルシウム(CaF2)基板、コーティング無し)
下表は、0.18~8.0 μmのスペクトル範囲内の特定波長に対応した、コーティング無し光学素子の透過率の理論近似値です。この波長範囲における全ての測定透過率のエクセルファイルをご覧になりたい場合はこちらをクリックしてください。
Wavelength (μm) | Total Transmission |
---|
0.2 | 0.910 |
0.4 | 0.929 |
0.6 | 0.935 |
0.8 | 0.937 |
1.0 | 0.938 |
1.2 | 0.938 |
1.4 | 0.938 |
1.6 | 0.938 |
1.8 | 0.939 |
2.0 | 0.939 |
Wavelength (μm) | Total Transmission |
---|
2.2 | 0.939 |
2.4 | 0.939 |
2.6 | 0.940 |
2.8 | 0.940 |
3.0 | 0.940 |
3.2 | 0.941 |
3.4 | 0.941 |
3.6 | 0.941 |
3.8 | 0.942 |
4.0 | 0.942 |
Wavelength (μm) | Total Transmission |
---|
4.2 | 0.943 |
4.4 | 0.943 |
4.6 | 0.943 |
4.8 | 0.944 |
5.0 | 0.945 |
5.2 | 0.945 |
5.4 | 0.945 |
5.6 | 0.946 |
5.8 | 0.946 |
6.0 | 0.947 |
Wavelength (μm) | Total Transmission |
---|
6.2 | 0.947 |
6.4 | 0.947 |
6.6 | 0.948 |
6.8 | 0.949 |
7.0 | 0.949 |
7.2 | 0.948 |
7.4 | 0.947 |
7.6 | 0.946 |
7.8 | 0.945 |
8.0 | 0.944 |
Recommended Mounting Options for Thorlabs Lenses |
---|
Item # | Mounts for Ø2 mm to Ø10 mm Optics |
Imperial | Metric |
(Various) | Fixed Lens Mounts for Small Optics, Ø5 mm to Ø10 mm |
(Various) | Small Optic Adapters for Use with Standard Fixed Lens Mounts, Ø2 mm to Ø10 mm |
Item # | Mounts for Ø1/2" (Ø12.7 mm) Optics |
Imperial | Metric |
LMR05 | LMR05/M | Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics |
LM05XY | LM05XY/M | Translating Lens Mount for Ø1/2" Optics |
SCP05 | 16 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1/2" Optics |
(Various) | Ø1/2" Lens Tubes, Optional SM05RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) |
Item # | Mounts for Ø1" (Ø25.4 mm) Optics |
Imperial | Metric |
LMR1 | LMR1/M | Fixed Lens Mount for Ø1" Optics |
LM1XY | LM1XY/M | Translating Lens Mount for Ø1" Optics |
ST1XY-S | ST1XY-S/M | Translating Lens Mount with Micrometer Drives (Other Drives Available)
|
CXY1 | 30 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1" Optics |
(Various) | Ø1" Lens Tubes, Optional SM1RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) |
Item # | Mounts for Ø2" (Ø50.8 mm) Optics |
Imperial | Metric |
LMR2 | LMR2/M | Fixed Lens Mount for Ø2" Optics |
LM2XY | LM2XY/M | Translating Lens Mount for Ø2" Optics |
CXY2 | 60 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø2" Optics
|
(Various) | Ø2" Lens Tubes, Optional SM2RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) |
Item # | Adjustable Optic Mounts |
Imperial | Metric |
LH1 | LH1/M | Adjustable Mount for Ø0.28" (Ø7.1 mm) to Ø1.80" (Ø45.7 mm) Optics |
LH2 | LH2/M | Adjustable Mount for Ø0.77" (Ø19.6 mm) to Ø2.28" (Ø57.9 mm) Optics |
VG100 | VG100/M | Adjustable Clamp for Ø0.5" (Ø13 mm) to Ø3.5" (Ø89 mm) Optics |
SCL03 | SCL03/M | Self-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics |
SCL04 | SCL04/M | Self-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø3.00" (Ø76.2 mm) Optics |
LH160C | LH160C/M | Adjustable Mount for 60 mm Cage Systems, Ø0.50" (Ø13 mm) to Ø2.00" (Ø50.8 mm) Optics |
SCL60C | SCL60C/M | Self-Centering Mount for 60 mm Cage Systems, Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics |
曲率が高い光学素子の取付け
当社の固定リングはマウント無しの光学素子をレンズチューブまたは光学マウント内に固定します。リングの位置固定には対応するスパナレンチを使用します。平面光学素子や曲率が低い光学素子用には黒アルマイト製の固定リングをØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)まで標準品としてご用意しております。曲率が高い光学素子用には、厚みのある固定リングをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)でご用意しております。
厚みのある固定リングは非球面レンズ、短焦点距離の平凸レンズ、コンデンサーレンズなど、曲率が高い光学素子の取り付けに使用します。右の動画のように通常の固定リングを曲率が高い光学素子に使用した場合、スパナレンチのガイドフランジが光学素子の表面に接触し、光学素子を傷つける可能性があります。また、スパナレンチと固定リングの間に隙間ができるため、固定リングが正しく締め付けられません。厚みのある固定リングは、スパナレンチが光学素子の表面に接触することなくレンズを固定させることができます。