60 mmケージシステム用ケージプレート、脱着可能セグメント

- Insert or Remove Cage Segments while Maintaining Rigidity
of Existing Cage System - Flexure Cam Lock Design
- 0.50" and 0.90" Thick Versions
LCP45T
60 mm
Removable
Cage Plate,
0.90" Thick
LCP45
60 mm
Removable
Cage Plate,
0.50" Thick
LCP45T
LCP45T
LCP45
Construction Idea
(See Overview Tab for Details)

Please Wait
| Alternative Size Options |
|---|
| 16 mm Removable Segment Cage Plates |
| 30 mm Removable Segment Cage Plates |
| 60 mm Removable Segment Cage Plates |
特長
- 60 mmケージシステムに対応
- Ø6 mmケージロッドを使用可能
- SM2内ネジ
- 厚さは12.7 mm と22.9 mmの2種類から選択可能
このセグメント脱着可能な60 mmケージシステム用ケージプレートによって、Figure 1.2と1.3のようにケージシステムの一部を取り出して、アライメント済みの他のセグメントと交換することができます。このケージプレートによって、アライメント済みのコンポーネントに影響を与えることなく、ケージシステムの剛性を維持したままで部品を取り付けることができます。そのため、付属のM2.5 x 0.45固定ネジで締め付ける前でも、ケージプレートの位置を保持することができます。ケージプレートの2つの側面にあるM4 x 0.7取付け穴でØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに取り付けられます。
ケージセグメントの組み立て
1. ケージプレートLCP45T/Mを使って、ケージセグメント用にインターフェイスを作ります。2本のケージロッドをケージプレートの穴に貫通させて、側面のM4 x 0.7止めネジを使って固定します。残りのケージロッドはFigure 1.2のようにフレクシャークランプの途中までしか通りません。この時点では、フレクシャ機構を締め付けません。
2. 取外し可能なセグメントは、ケージプレートLCP45/MやLCP45T/Mを使って構成します。セグメント内のケージロッドは、外側のケージプレートLCP45T/Mのフレクシャークランプに適合するだけの長さが必要です。
3. Figure 1.2と1.3にケージシステムの完成図があります。ケージセグメントを固定するには、M2.5 x 0.45止めネジを締めてフレクシャ機構を全て締めつけます。セグメントを取り外すには、フレクシャ機構のネジを緩めます。

Click for Details
Figure 1.3 脱着可能ケージシステムが固定式ケージシステムから切り離された状態

Click to Enlarge
Figure 1.2 脱着可能ケージシステムが組み込まれた状態
ケージシステムの互換性: 当社では、それぞれØ12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学部品に対応する16 mm、30 mm、60 mmケージシステムをご用意しています。
このページに掲載されている部品はØ6 mmのERケージロッドを使って60 mmケージシステムに取付け可能です。
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(Figure 14A参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。

Figure 14A ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
| Standard Cage System Measurements | |||
|---|---|---|---|
| Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
| Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
| Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
| Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
| ケージシステム部品 | ||
|---|---|---|
| ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
| 30 mm | ||
| 60 mm | ||
| ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
| 30 mm | ||
| 60 mm | ||
| 光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
| 30 mm | ||
| 60 mm | ||
| ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
| 30 mm | ||
| 60 mm | ||
| 交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
| ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
| ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
| 特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 | |
| Posted Comments: | |
| No Comments Posted |
Products Home











60mmケージプレート脱着可能セグメント