N-BK7&N-SF11両凹レンズ、コーティング無し


  • Supported by the Zemax Optical Design Package
  • Negative Focal Length

LD1464

(Ø1")

LD1357

(Ø1/2")

LD2568

(Ø9 mm)

LD2746

(Ø6 mm)

These Lenses are Also Available in the LSB04 Kit

Related Items


Please Wait
N-BK7 and N-SF11 Bi-Concave Lenses
Lens ShapeConcave/Concave
MaterialN-BK7 or N-SF11a
Wavelength RangeN-BK7: 350 nm - 2.0 μm
N-SF11: 420 nm - 2.3 μm
Design Wavelength587.6 nm
Index of Refraction
(at Design Wavelength)
N-BK7: 1.515,
N-SF11: 1.778
Surface Quality40-20 Scratch-Dig
Spherical Surface Powerb3λ/2
Surface Irregularity
(Peak to Valley)
λ/4
Diameter Tolerance+0.0/-0.1 mm
Thickness Tolerance±0.1 mm
Centration≤3 arcmin
Clear Aperture≥90% of Diameter
Focal Length Tolerance±1%
  • リンクをクリックすると基板材料の仕様をご覧いただけます。
  • Spherical Surface Power (球面度)は、平面光学素子に対する表面の平面度(Surface Flatness)と同様で、曲率を有する光学素子の表面と校正された基準面との間の偏差の指標です(特に明記しない限りは、633 nmの光源を使用)。この仕様は一般的に「Surface Fit」とも表記されます。
Zemaxファイル
下の型番横の赤いアイコンをクリックすると製品のZemaxファイルをダウンロードできます。また、こちらからは当社の全てのZemaxファイルを一括してダウンロードできます。
Optic Cleaning Tutorial

特長

  • 材料: N-BK7またはN-SF11
  • N-BK7波長範囲: 350 nm~2.0 μm
  • N-SF11波長範囲: 420 nm~2.3 μm
  • 焦点距離: -6.0 mm~-100.0 mm
  • 球面不整度: λ/4

当社では、N-BK7またはN-SF11基板材料の両凹レンズをご提供しています。こちらのレンズには、コーティング無し、もしくは3種類の広帯域反射防止コーティングのいずれかを両面に蒸着させて各面からの光の反射を抑制したタイプがあります。このページでご紹介しているレンズはコーティング無しバージョンで、広帯域の波長範囲に対応します。反射防止(AR)コーティングの曲線の詳細については「グラフ」タブ内をご参照ください。

両凹レンズは負の焦点距離を持ち、一般に収束光を発散させるために用いられます。平凹レンズと同様に、両凹レンズは、ガリレイ式ビームエキスパンダ内で用いられるように、コリメート光をバーチャルフォーカスに拡散できます。N-SF11のアッべ数(25.76)は、N-BK7のアッべ数(64.17)よりも低く、N-SF11から加工されたレンズでは、 N-BK7製よりも分散が大きくなります。

当社ではN-BK7製の両凹レンズのレンズキットもご提供しています。

Optical Coatings Guide
Lens Tutorial
Quick Links to Other Spherical Singlets
Plano-ConvexBi-ConvexBest FormPlano-ConcaveBi-ConcavePositive MeniscusNegative Meniscus
N-BK7 Transmittance
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
Figure 2.1  上図はN-BK7ガラス(RoHS準拠BK7ガラス)の透過率曲線です。この曲線は厚さ10 mmのコーティングされていないサンプルの全透過率を表しており、表面反射の影響も含んでいます。
N-SF11 Transmittance
Click to Enlarge
Figure 2.2  生データはこちらからダウンロードいただけます。
上図はN-SF11の透過率曲線です。この曲線は厚さ10 mmのコーティングされていないサンプルの全透過率を表しており、表面反射の影響も含んでいます。

このページでご紹介しているレンズは、広帯域ARコーティング付きでもご提供しています。反射率のグラフはFigure 2.3をご参照ください。

当社の多層ARコーティングは、規定の波長範囲において0.5%未満(1面あたり)の平均反射率を有し、0°~30°の入射角(AOI)で優れた性能を発揮します(NA0.5)。Figure 2.3は、当シリーズ製品の標準的なコーティングの波長特性を示しています。広帯域ARコーティングの典型的な吸収率は0.25%ですが、この反射率のグラフには反映されていません。

Thorlabs' Standard Broadband Antireflection Coatings
Figure 2.3  当社の広帯域反射防止(AR) A、B、Cコーティングの性能(典型値)

CXY1A in 30 mm Cage System
Click to Enlarge

Figure 82B  30 mmケージシステムに取付けられた移動マウントCXY1Aおよび
SM1レンズチューブ
Threaded Mounting Adapter
Click to Enlarge

Figure 82D  XY移動マウントST1XY-S(/M)に取付けられたØ25.4 mm光学素子

Click to Enlarge

Figure 82A  固定式レンズマウントLMR1(/M)に取付けられたØ25.4 mmレンズ

Click to Enlarge

Figure 82C  移動レンズマウントLM2XY(/M)に取付けられたØ50.8 mmレンズ
Recommended Mounting Options for Thorlabs Lenses
Item #Mounts for Ø2 mm to Ø10 mm Optics
ImperialMetric
(Various)Fixed Lens Mounts and Mini-Series Fixed Lens Mounts for Small Optics, Ø5 mm to Ø10 mm
(Various)Small Optic Adapters for Use with Standard Fixed Lens Mounts, Ø2 mm to Ø10 mm
Item #Mounts for Ø1/2" (Ø12.7 mm) Optics
ImperialMetric
LMR05LMR05/MFixed Lens Mount for Ø1/2" Optics
MLH05MLH05/MMini-Series Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics
LM05XYLM05XY/MTranslating Lens Mount for Ø1/2" Optics
SCP0516 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1/2" Optics
(Various)Ø1/2" Lens Tubes,
Optional SM05RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Mounts for Ø1" (Ø25.4 mm) Optics
ImperialMetric
LMR1LMR1/MFixed Lens Mount for Ø1" Optics
LM1XYLM1XY/MTranslating Lens Mount for Ø1" Optics
ST1XY-SST1XY-S/MTranslating Lens Mount with Micrometer Drives (Other Drives Available)
CXY1A30 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1" Optics
(Various)Ø1" Lens Tubes,
Optional SM1RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Mount for Ø1.5" Optics
ImperialMetric
LMR1.5LMR1.5/MFixed Lens Mount for Ø1.5" Optics
(Various)Ø1.5" Lens Tubes,
Optional SM1.5RR Retaining Ring for Ø1.5" Lens Tubes and Mounts
Item #Mounts for Ø2" (Ø50.8 mm) Optics
ImperialMetric
LMR2LMR2/MFixed Lens Mount for Ø2" Optics
LM2XYLM2XY/MTranslating Lens Mount for Ø2" Optics
CXY260 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø2" Optics
(Various)Ø2" Lens Tubes,
Optional SM2RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Adjustable Optic Mounts
ImperialMetric
LH1LH1/MAdjustable Mount for Ø0.28" (Ø7.1 mm) to Ø1.80" (Ø45.7 mm) Optics
LH2LH2/MAdjustable Mount for Ø0.77" (Ø19.6 mm) to Ø2.28" (Ø57.9 mm) Optics
VG100VG100/MAdjustable Clamp for Ø0.5" (Ø13 mm) to Ø3.5" (Ø89 mm) Optics
SCL03SCL03/MSelf-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics
SCL04SCL04/MSelf-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø3.00" (Ø76.2 mm) Optics
LH160CALH160CA/MAdjustable Mount for 60 mm Cage Systems,
Ø0.50" (Ø13 mm) to Ø2.00" (Ø50.8 mm) Optics
SCL60CASCL60CA/MSelf-Centering Mount for 60 mm Cage Systems,
Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics

Video 82E  標準および曲率が高い光学素子の取付け方法

曲率が高い光学素子の取付け

当社の固定リングはマウント無しの光学素子をレンズチューブまたは光学マウント内に固定します。リングの位置固定には対応するスパナレンチを使用します。平面光学素子や曲率が低い光学素子用には黒アルマイト製の 固定リングをØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)まで標準品としてご用意しております。曲率が高い光学素子用には、厚みのある固定リングをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø50.8 mm(Ø2インチ)でご用意しております。

厚みのある固定リングは非球面レンズ、短焦点距離の 平凸レンズコンデンサーレンズなど、曲率が高い光学素子の取り付けに使用します。右の動画のように通常の固定リングを曲率が高い光学素子に使用した場合、スパナレンチのガイドフランジが光学素子の表面に接触し、光学素子を傷つける可能性があります。また、スパナレンチと固定リングの間に隙間ができるため、固定リングが正しく締め付けられません。厚みのある固定リングは、スパナレンチが光学素子の表面に接触することなくレンズを固定させることができます。


Posted Comments:
rob.roberts  (posted 2015-10-08 10:26:16.703)
Please check the focal length of the LD2060. Given the radius of curvature and center thickness, it seems that the focal length would be approximately -23mm rather than -15mm. Thank you.
besembeson  (posted 2015-10-08 04:56:31.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: The focal length is correct. If you have used Zemax software for lens design, you will notice that you have flexibility in adjusting lens parameters to meet your design constraints.
max.schiller  (posted 2014-09-18 11:32:19.52)
Hello. Is there an actual ZEMAX Lens Katalog of all Thorlabs lenses for download available? Max
sharrell  (posted 2014-09-25 10:26:04.0)
A response from Sean at Thorlabs: Thank you for your feedback. Currently we do not have the Zemax catalog available for download as a single file. We are looking into ways to add the Zemax catalog to our site and ensure that it remains reasonably up to date as we add new products. In the meantime our catalog is available within Zemax--and if you need a particular optic that is not available within the catalog in Zemax it can often be found by clicking on the red "Docs" icon next to each item number below.
mohomed  (posted 2009-07-01 13:11:55.0)
Great Product! alert(XSS)

両凹レンズ、Ø6 mm

Item #DiameterFocal LengthDiopteraRadius of CurvatureCenter
Thickness
Edge ThicknessbBack Focal LengthcReference
Drawing
LD27466.0 mm-6.0 mm-166.7-9.7 mm1.5 mm2.5 mm-6.4 mmBi-Concave Lens Drawing

推奨固定式レンズマウント: LMR6/M

  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数。
  • エッジ厚は、面取り角(典型値45°)の起点から内側に0.2 mmの位置で測定。
  • 設計波長587.6 nmで測定。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LD2746 Support Documentation
LD2746N-SF11 Bi-Concave Lens, Ø6 mm, f = -6.0 mm, Uncoated
¥4,485
7-10 Days

両凹レンズ、Ø9 mm

Item #DiameterFocal LengthDiopteraRadius of CurvatureCenter
Thickness
Edge ThicknessbBack Focal LengthcReference
Drawing
LD25689.0 mm-9.0 mm-111.1-14.4 mm2.0 mm3.4 mm-9.5 mmBi-Concave Lens Drawing

推奨固定式レンズマウント: LMR9/M

  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数。
  • エッジ厚は、面取り角(典型値45°)の起点から内側に0.2 mmの位置で測定。
  • 設計波長587.6 nmで測定。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LD2568 Support Documentation
LD2568N-SF11 Bi-Concave Lens, Ø9 mm, f = -9.0 mm, Uncoated
¥4,485
7-10 Days

両凹レンズ、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)

Item #DiameterFocal LengthDiopteraRadius of CurvatureCenter
Thickness
Edge ThicknessbBack Focal LengthcReference
Drawing
LD20601/2"-15.0 mm-66.7-24.0 mm3.0 mm4.7 mm-15.7 mmBi-Concave Lens Drawing
LD13571/2"-50.0 mm-20.0-52.1 mm3.5 mm4.3 mm-51.0 mm

推奨固定式レンズマウント: LMR05/M

  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数。
  • エッジ厚は、面取り角(典型値45°)の起点から内側に0.2 mmの位置で測定。
  • 設計波長587.6 nmで測定。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LD2060 Support Documentation
LD2060N-SF11 Bi-Concave Lens, Ø12.7 mm, f = -15.0 mm, Uncoated
¥4,920
7-10 Days
LD1357 Support Documentation
LD1357N-BK7 Bi-Concave Lens, Ø12.7 mm, f = -50.0 mm, Uncoated
¥3,987
Today

両凹レンズ、Ø25.4 mm(Ø1インチ)

Item #DiameterFocal LengthDiopteraRadius of CurvatureCenter
Thickness
Edge ThicknessbBack Focal LengthcReference
Drawing
LD22971"-25.0 mm-40.0-39.6 mm3.0 mm7.2 mm-25.6 mmBi-Concave Lens Drawing
LD14641"-50.0 mm-20.0-52.0 mm3.0 mm6.1 mm-50.8 mm
LD11701"-75.0 mm-13.3-77.9 mm3.5 mm5.6 mm-75.9 mm
LD16131"-100.0 mm-10.0-103.7 mm4.0 mm5.6 mm-101.0 mm

推奨固定式レンズマウント: LMR1/M & SM1L05

  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数。
  • エッジ厚は、面取り角(典型値45°)の起点から内側に0.2 mmの位置で測定。
  • 設計波長587.6 nmで測定。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LD2297 Support Documentation
LD2297N-SF11 Bi-Concave Lens, Ø25.4 mm, f = -25.0 mm, Uncoated
¥5,658
Today
LD1464 Support Documentation
LD1464N-BK7 Bi-Concave Lens, Ø25.4 mm, f = -50.0 mm, Uncoated
¥4,320
7-10 Days
LD1170 Support Documentation
LD1170N-BK7 Bi-Concave Lens, Ø25.4 mm, f = -75.0 mm, Uncoated
¥3,987
7-10 Days
LD1613 Support Documentation
LD1613N-BK7 Bi-Concave Lens, Ø25.4 mm, f = -100.0 mm, Uncoated
¥3,883
7-10 Days